Elektromagnētiskā plūsmas mērījumu sistēma

Elektromagnētiskā plūsmas mērījumu sistēma

Proline Promag 10D

No €665,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • Vienkārša uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā

    • Augsta precizitātes pakāpe un mērījumu stabilitāte

    • Nav spiediena zudumu, tāpēc energotaupīga

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Plūsmas mērījums līdz 10 m/s (26,4 gal/min)
     

    Minimālā vadītspēja:

    ≥50 μS/cm

    Šķidruma temperatūra līdz +60 °C
    Oderējuma materiāls Poliamīds
    Procesa spiediens līdz 16 bar (232 psi)
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    LinerPower Supply; DisplayDiameter1 uz 34 uz 1011+
    85-250VAC; 2-line, push buttonsDN25DN25755,-702,-665,- 10D25-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN40DN40755,-702,-665,- 10D40-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN50DN50755,-702,-665,- 10D50-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN65DN65810,-753,-713,- 10D65-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN80DN80810,-753,-713,- 10D80-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN100DN100859,-798,-755,- 10D1H-xCGA1AA0A4AA+M1
    20-28VAC / 11-40VDC; 2-line, push buttonsDN25DN25755,-702,-665,- 10D25-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN40DN40755,-702,-665,- 10D40-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN50DN50755,-702,-665,- 10D50-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN65DN65810,-753,-713,- 10D65-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN80DN80810,-753,-713,- 10D80-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN100DN100859,-798,-755,- 10D1H-xCGA1AA0A5AA+M1

    Cenas spēkā līdz 31.03.2020 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    Proline Promag 10D ir elektromagnētiskās plūsmas mērītājs vadītspējīgu šķidrumu divvirzienu mērīšanai. To izmanto plūsmas mērījumiem ūdenī vai tehniskā ūdens pielietojumos. Tās vieglās uzstādīšanas un ekspluatācijas, tās izturīgā dizaina un zemās cenas dēļ to var izmantot pielietojumos, kur agrāk varēja izmantot tikai ierobežotus principus. Pieejami dzeramā ūdens apstiprinājumi saskaņā ar KTW/W270, WRAS BS 6920, ACS un NSF 61.

    Funkcija

    Saskaņā ar Faradeja magnētiskās indukcijas likumu spriegums tiek inducēts vadītājā, kas pārvietojas magnētiskajā laukā. Saskaņā ar elektromagnētisko mērījumu principu plūstošs šķidrums ir kustīgais vadītājs. Izmērot inducēto spriegumu, var izmērīt vides plūsmas ātrumu. Plūsmas lielumu aprēķina, izmantojot caurules šķērsgriezuma laukumu.

    Pielietojuma piemērs

    Proline Promag 10D plūsmas mērījumiem

  • Tehniskie dati

    Ieeja
    Mērījumu diapazoni Tipiski v = 0,01 līdz 10 m/s ar norādīto precizitāti
    Izejas signāls
    Strāvas izeja Aktīvs: 4 līdz 20 mA, Rl < 700 Q (priekš HART®: > 250 Q)
    Impulsa/statusa izeja Pasīvs: 30 VDC/250 mA; Atvērts kolektors
    Barošanas avots
    Barošanas spriegums 85 līdz 250 V maiņstrāva, 45 līdz 65 Hz; 20 līdz 28 V maiņstrāva, 45 līdz 65 Hz; 11 līdz 40 V līdzstrāva
    Jaudas patēriņš (ieskaitot devēju) 85 līdz 250 V maiņstrāva: < 12 VA 20 līdz 28 V maiņstrāva: < 8 VA; 11 līdz 40 V līdzstrāva: < 6 W
    Precizitāte
    Atskaites darba režīms kā notekts DIN EN 29104 un VDI/VDE 2641
    Šķidruma temperatūra +28 "C ±2 K
    Apkārtējā temperatūra +22 "C ±2 K
    Maksimālā mērījumu klūda
    Strāvas izeja ±0,5 % no pilnas vērtības. tipiski ±5 uA
    Impulsa izeja ±0,5 % no nolasījuma ±2 mm/s
    Atkārtojamība
    Maks. ±0,2 % o.r. ±2 mm/s (o.r. = no nolasījuma)
    Ieejas un izejas attālums

    Ja iespējams, uzstādiet devēju tur, kur nav tādi mezgli kā vārsti, T-veida gali, līkumi utt.

    Ieejas attālums ≥ 5 × DN
    Izejas attālums ≥ 2 × DN  
    Darba režīms: Vide
    Apkārtējā temperatūra –20 līdz +60 °C
    Glabāšanas temperatūra –20 līdz +60 °C
    Aizsardzības pakāpe IP 67 (NEMA 4X) pārveidotājam un devējam
    Triecienizturība un noturība pret vibrāciju Paātrinājums līdz 2 g saskaņā ar IEC 600 68-2-6
    Elektromagnētiskā saderība Kā noteikts IEC/EN 61326 un NAMUR Ieteikumā NE 21; Emisija: līdz robežvērtībai rūpniecībai EN 55011
    Darba režīms: Process
    Vides temperatūra 0 līdz +60 °C
    Min. Vadītspēja ≥ 50 μS/cm
    Vides spiediens PN16
    Izturība pret spiedienu Mērījumu caurule: 0 mbar abs  ar šķidruma temperatūru < 60 °C
    Materiāls
    Plākšņzemētāji 1.4301/304
    Devēja korpuss Zem zpiediena liets alumīnijs ar pulvera pārklājumu
    Mērījumu caurule Poliamīds, O veida gredzeni: EPDM
    Elektrodi 1.4435/316L
    Aprīkotie elektrodi Divi elektrodi izgatavoti no 1.4435/316L
    Montāžas komplekts
    Lekļauts vafeles tipa versijai
    Satur Montāžas skrūves, blīves, uzgriežņus, paplāksnes un flanču blīves
    Komunikācija ar operatoru
    Displeja elementi Šķidro kristālu displejs: neapgaismots, divrindu, 16 zīmes rindā;
    Displejs Displejs (darba režīms) iepriekš konfigurēts: tilpuma plūsmas un summēšanas statuss
    Vadības elementi Vietējā darbināšana ar trim taustiņiem
    Attālinātā darbināšana Darbināšana caur HART® protokolu un FieldCare
    Apstiprinājumi
    Dzeramā ūdens apstiprinājums WRAS BS 6920

    Izmēri (mm)

    Kompaktās versijas Promag D- vafeles tipa versija

    Uzstādīšana saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem

    DN L A B C Svoris
    EN (DIN)/
    JIS [mm]
    [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
    25 55 283 240 43 2,9
    40 69 303 251 52 3,5
    50 83 324 262 62 4,3
    65 93 342 272 70 5,1
    80 117 351 276 75 6,1
    100 148 379 290 89 8,8

    Kompaktās versijas Promag D ar vītņu savienojumu

    Uzstādīšana saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem

    DN E G H J Svoris
    EN (DIN)/
    JIS [mm]
    [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
    25 110 240 43 283 2,9
    40 140 251 52 303 3,5
    50 200 262 62 324 4,3

    Maksimālā mērījumu kļūda

     

     

     

    Maks. mērījumu kļūda % no nolasījuma.

    Fluktuācijām barošanas spriegumā nav nekādas ietekmes notāditajā diapazonā.

     

    Spiediena-temperatūras kategorijas

    Pieļaujamais procesa spiediens

    Plūsmas raksturīgās vērtības [SI vienības (US vienības)]

    Diametrs Ieeicamā plūsma Rūpnīcas iestatījumi
    [mm] min./maks. pilna diapazona vērtība (v ~ 0,3 vai 10 m/s) Pilna diapazona vērtības strāvas izeja (v ~ 2,5 m/s) Impulsa vērtība

    (~ 2 impulsi/s)

    Zemas plūsmas atvienošana

    (v ~ 0,04 m/s)

    25 9 līdz 300 dm3/min

    75 dm3/min 0,50 dm3 1 dm3/min
    40 25 līdz 700 dm3/min

    200 dm3/min

     

    1,50 dm3 3 dm3/min

    50 35 līdz 1100 dm3/min

    300 dm3/min

    2,50 dm3 5 dm3/min

    65 60 līdz 2000 dm3/min

    500 dm3/min

    5,00 dm3 8 dm3/min

    80 90 līdz 3000 dm3/min

    750 dm3/min

     

    5,00 dm3 12 dm3/min
    100 145 līdz 4700 dm3/min

     

    1200 dm3/min 10,00 dm3 20 dm3/min

    Elektriskais savienojums

    Pieslēdzot pārveidotāju, kabeļa šķērsgriezums maks. 2,5 mm2

     

    a Elektronikas nodalījuma vāks izeja

    b Barošanas avota kabelis

    c Zemētājspaile aizsargājošam zemējumam

    d Spaiļu savienotājs barošanas avota kabelim     

    e Signāla kabelis

    f Zemētājspaile signāla kabelim

    g Spaiļu savienotājs signāla kabelim

    h Apkalpošanas savienotājs

    i  Zemētājspaile potenciālu vienādošanai

     

    Terminal No.:

     

    • 24 (+)/25 (-) = Impulsa/statusa izeja
    • 26 (+)/27 (-) = HART® strāva. Funkcionālās vērtības skat. "Izejas signāls"
    • 1 (L1/L+)/2 (N/L-) = Barošanas avots. Funkcionālās vērtības skat. "Barošanas spriegums"
  • More Documents for 10D