Plūsmas slēdzis lielapjoma plūsmas uzraudzībai
Flowphant T DTT31
Informācijas līnija
+371 25549244
-
- Objekta displejs
- Izcila atveide un ilgtermiņa stabilitāte
- Plašs diapazons
Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā
Aģents šķidrumi Mērījumu diapazons 0,03 līdz 3 m/s Aģenta temperatūra –20 līdz +85 °C Procesa spiediens 0 līdz +100 bāri (pie 20 °C) Produkts/Variants Cena/gab. EUR Pasūtījuma kods Process Connection Electrical Connection Power Supply; Output 1 uz 3 4 uz 10 11+ w/o; Compr. fitting, 316L, L=>100mm insertion length Compr. fitting, to order separately Plug M12 18-30VDC; 1x switch PNP 248,- 231,- 218,- DTT31-A1A111AA2CAB 18-30VDC; 2x switch PNP 263,- 245,- 232,- DTT31-A1B111AA2CAB 18-30VDC; switch PNP + 4-20mA 299,- 278,- 263,- DTT31-A1C111AA2CAB Plug ISO4400 M16x1.5 18-30VDC; 1x switch PNP 263,- 245,- 232,- DTT31-A2A111AA2CAB Thread ISO228 G1/4A, 316L Plug M12 18-30VDC; 1x switch PNP 253,- 235,- 222,- DTT31-A1A111ABxxAB 18-30VDC; 2x switch PNP 268,- 249,- 236,- DTT31-A1B111ABxxAB 18-30VDC; switch PNP + 4-20mA 303,- 282,- 267,- DTT31-A1C111ABxxAB Plug ISO4400 M16x1.5 18-30VDC; 1x switch PNP 268,- 249,- 236,- DTT31-A2A111ABxxAB Thread ISO228 G1/2A, 316L Plug M12 18-30VDC; 1x switch PNP 253,- 235,- 222,- DTT31-A1A111AExxAB 18-30VDC; 2x switch PNP 268,- 249,- 236,- DTT31-A1B111AExxAB 18-30VDC; switch PNP + 4-20mA 303,- 282,- 267,- DTT31-A1C111AExxAB Plug ISO4400 M16x1.5 18-30VDC; 1x switch PNP 268,- 249,- 236,- DTT31-A2A111AExxAB Cable and plug to be ordered separately from the accessories section. Please specify length.Accessories
Produkts/Variants Cena/gab. EUR Pasūtījuma kods Cable M12x1 l=5m 5m cable 4x 0.34 mm2, molded PVC angled connector, M12x1 connector screw Cu Sn/Ni, IP67. 9,28 51005148 Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: plug M12. 14,99 52006263 Configuration kit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 pin plug + ReadWin2000 96,34 TXU10-AA Collar welding boss d6 PEEK + screw moveable with sealing taper, washer + pressure screw G1/2, material of wetted parts: 316L, PEEK, max. Prozessdruck: 10 bar (145 psi) 44,97 51004751 ***Process connection G1/2" sealed compression fitting 58,41 51004753 M12 elbow plug ready for cable, IP67,PG7 9,81 51006327 System power supply RNB130 Primary switched-mode. Input voltage: 85-264VAC, 45-65Hz. Output voltage: 24VDC, max. 30V (for errors). 131,56 RNB130-A1A Cenas spēkā līdz 31.05.2018 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
Endress+Hauser Terms and ConditionsKlienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz
-
Pielietojums
Flowphant T DTT31 ir plūsmas slēdzis, kas paredzēts relatīvas lielapjoma plūsmas uzraudzībai, attēlošanai un mērīšanai diapazonā no 0,03 līdz 3 m/s. Lietojuma piemēri: sūkņu, turbīnu, kompresoru un siltummaiņu dzesēšanas ūdens cirkulācijas sistēmu uzraudzība, kā arī eļļošanas sistēmu uzraudzība.
Funkcija
Ierīce mēra šķidra aģenta lielapjoma plūsmu, izmantojot kalorimetriskās mērīšanas metodi. Kalorimetriskās mērīšanas metodes pamatā ir sakarsēta temperatūras sensora dzesēšana. Karstumu no sensora noņem plūstošā aģenta izraisītā konvekcija. Karstuma novadīšanas apjoms ir atkarīgs no aģenta kustības ātruma un temperatūras starpības starp sensoru un aģentu (Kinga likums). Jo lielāks ir aģenta ātrums vai lielapjoma plūsma, jo vairāk dzesējas temperatūras sensors.
Pielietojuma piemērs
Flowphant uzrauga plūsmu dzesēšanas ķēdē un signalizē, kad plūsma samazinās zem minimālā plūsmas ātruma.
-
Tehniskie dati
IevadeMērījumu diapazons 0 līdz 100 %; izšķirtspēja 1 %
0,03 līdz 3 m/sIzvadeIzvades signāls 1 × PNP, 2 × PNP vai 1 × PNP ar plūsmas un temperatūras analogo izvadi Sprieguma kritums
PNP≤ 2 V Aizsardzība pret
pārslodziAutomātiska pārbaude Veiktspējas raksturojumsAtsauces režīms Saskaņā ar DIN IEC 60770/61003 Mērījuma kļūda Pārslēgšanas punkts un displejs 0,2 % Ilgtermiņa sānbīde ≤ 0,5 % ik gadu atsauces darba režīmā Sensora reaģēšanas
laiks6 līdz 12 sek. Reaģēšanas laiks Slēdža izvade 100 ms Darba režīmsAģenta temperatūra –20 līdz +85 °C Apkārtējās vides temp. –40 līdz +85 °C Aizsardzības pakāpe Ar M16×1,5 vārsta ligzdu: IP 65
ar M12×1: IP 66
BarošanaBarošanas spriegums
Ub18 līdz 30 V līdzstrāva, aizsardzība pret reverso polaritāti Strāvas patēriņš Bez slodzes < 100 mA pie 24 V līdzstrāvas VispārīgiEMS Traucējumemisija atbilst IEC 61326 sērijas B kategorijas elektroierīcei; traucējumnoturība atbilst IEC 61326 sērijas
A pielikumam (rūpniecisks lietojums) un NAMUR ieteikumam NE 21Darbības elementi 3 pogas vai dators un programmatūra Materiāli Procesa savienojums, aizsargcaurule un aizsargapvalks 316L ApstiprinājumiAtbilst Desina prasībām Izmēri (mm)
Aizsargapvalks
L = sensora garums 30 mm, 100 mm
Uzstādīšana saskaņā ar lietošanas norādījumiem.
Procesa savienojumi
a) Bez (uzstādīšanai ar metināšanas pielējumu vai kompresijas armatūru: L ≥ 100 mm)
b) ISO 228 G¼ A, 316L
c) ISO 228 G½ A, 316L
Uzstādīšana saskaņā ar lietošanas norādījumiem.
Elektriskais pieslēgums
Līdzstrāvas sprieguma versija ar M12×1 savienotāju
A1: 1 × PNP slēdža izvade
A2: 2 × PNP slēdža izvade R1 un (1) (R2)
A2' 2 × PNP slēdža izvades R1 un (1)
(diagnostikas/atslēdzējkontakts ar korekciju DESINA)A3: PNP slēdža izvade, papildu analogā izvade
Līdzstrāvas sprieguma versija ar vārsta ligzdu M16×1,5B: 1 × PNP slēdža izvade
-
More Documents for DTT31