Plūsmas slēdzis lielapjoma plūsmas uzraudzībai higiēniskā dizainā

Flowphant T DTT35

No €252,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • Objekta displejs
    • Izcila atveide un ilgtermiņa stabilitāte
    • Plašs diapazons

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Aģents šķidrumi
    Mērījumu diapazons 0,03–3 m/s
    Aģenta temperatūra -20–+85 °C
    Procesa spiediens 0–+100 bāri (pie 20 °C)
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Process connection; LengthElectrical ConnectionPower Supply; Output1 uz 34 uz 1011+
    TRI-Clamp; G1/2", metal to metal, 30 mmPlug M1218-30VDC; 1x switch PNP286,-266,-252,- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2x switch PNP302,-281,-266,- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mA340,-316,-299,- DTT35-A1C111xx2AAB
    Plug ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x switch PNP302,-281,-266,- DTT35-A2A111xx2AAB
    Hygienic connection; 30 mmPlug M1218-30VDC; 1x switch PNP319,-296,-280,- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2x switch PNP335,-311,-294,- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mA372,-346,-327,- DTT35-A1C111xx2AAB
    Plug ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x switch PNP335,-311,-294,- DTT35-A2A111xx2AAB
    TRI-Clamp; G1/2", metal to metal, 100 mmPlug M1218-30VDC; 1x switch PNP286,-266,-252,- DTT35-A1A111xx2CAB
    18-30VDC; 2x switch PNP302,-281,-266,- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mA340,-316,-299,- DTT35-A1C111xx2CAB
    Plug ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x switch PNP302,-281,-266,- DTT35-A2A111xx2CAB
    Hygienic connection; 100 mmPlug M1218-30VDC; 1x switch PNP319,-296,-280,- DTT35-A1A111xx2CAB
    18-30VDC; 2x switch PNP335,-311,-294,- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mA372,-346,-327,- DTT35-A1C111xx2CAB
    Plug ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x switch PNP335,-311,-294,- DTT35-A2A111xx2CAB
    Cable and plug to be ordered separately from the accessories section.

    Accessories

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Cable M12x1 l=5m 5m cable 4x 0.34 mm2, molded PVC angled connector, M12x1 connector screw Cu Sn/Ni, IP67.9,80 51005148
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: plug M12, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC41/PMC45, PMP11, PMP21, PMP41/PMP45/PMP46,/PMP48, PMP51, PTC31B, PTP31B, QMW43.15,55 52006263
    Configuration kit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 pin plug + ReadWin2000101,72 TXU10-AA
    M12 elbow plug ready for cable, IP67,PG710,36 51006327

    Cenas spēkā līdz 31.03.2020 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    Flowphant T DTT35 ir plūsmas slēdzis (virsmas kvalitāte Ra ≤0,8 μm), kas paredzēts relatīvas lielapjoma plūsmas uzraudzībai, attēlošanai un mērīšanai diapazonā no 0,03 līdz 3 m/s. Lietojuma piemēri: sūkņu, turbīnu, kompresoru un siltummaiņu dzesēšanas ūdens cirkulācijas sistēmu uzraudzība, kā arī eļļošanas sistēmu uzraudzība.

    Funkcija

    Ierīce mēra šķidra aģenta lielapjoma plūsmu, izmantojot kalorimetriskās mērīšanas metodi. Kalorimetriskās mērīšanas metodes pamatā ir sakarsēta temperatūras sensora dzesēšana. Karstumu no sensora noņem plūstošā aģenta izraisītā konvekcija. Karstuma novadīšanas apjoms ir atkarīgs no aģenta kustības ātruma un temperatūras starpības starp sensoru un aģentu (Kinga likums). Jo lielāks ir aģenta ātrums vai lielapjoma plūsma, jo vairāk dzesējas temperatūras sensors.

    Pielietojuma piemērs

    Flowphant uzrauga plūsmu
    dzesēšanas ķēdē un signalizē,
    kad plūsma samazinās zem
    minimālā plūsmas ātruma.

  • Tehniskie dati

    Ievade
    Mērījumu diapazons 0–100%; izšķirtspēja 1%; 0,03–3 m/s
    Izvade
    Izvades signāls 1 × PNP, 2 × PNP vai 1 × PNP ar plūsmas un temperatūras analogo izvadi
    Sprieguma kritums PNP ≤ 2 V
    Aizsardzība pret
    pārslodzi
    Automātiska pārbaude
    Veiktspējas raksturojums
    Atsauces režīms Saskaņā ar DIN IEC 60770/61003
    Mērījuma kļūda Pārslēgšanas punkts un displejs 0,2%
    Ilgtermiņa sānbīde ≤ 0,5% ik gadu atsauces darba režīmā
    Sensora reaģēšanas laiks 6–12 sek.
    Reaģēšanas laiks slēdža izvade 100 ms
    Darba režīms
    Aģenta temperatūra -20–+85 °C, 130 °C maks. 1 st. (mērīšana nenotiek temperatūrā virs 85 °C)
    Apkārtējās vides
    temperatūra
    -40–+85 °C
    Aizsardzības pakāpe IP 65 (viss aizsargapvalks)
    Barošana
    Barošanas spriegums Ub

    18–30 V līdzstrāva, aizsardzība pret reverso polaritāti

    Strāvas patēriņš Bez slodzes < 100 mA pie 24 V līdzstrāvas
    Vispārīgi
    EMS Traucējumu emis. atbilst IEC 61326 sērijas B kategorijas elektroierīcei; traucējumnoturība atbilst IEC 61326 sērijas A pielikumam (rūpniecisks lietojums) un NAMUR ieteikumam NE 21
    Darbības elementi 3 pogas vai dators un programmatūra ReadWin® 2000
    Materiāli 316L (procesa savienojums, aizsargcaurule un aizsargapvalks)
    Virsmas kvalitāte a ≤ 0.8 µm
    Apstiprinājumi
    • Atbilst Desina;  prasībām. 3A

    Izmēri mm

    Aizsargapvalks

    L = sensora garums 30 mm, 100 mm

    B = atvērums 6 × ⌀ 8,6 + 2× vītne M8

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā.

    a) Konisks metāla metāls

    b) CLAMP 1"

    c) CLAMP 2"

    d) Varivent F

    e) Varivent N

    f) APV-Inline

    g) DIN 11851, DN50

    h) DIN 11851, DN25

    i) DIN 11851, DN40

     

    B = atvērums 6 × ⌀ 8,6 + 2× vītne M8

    Procesa savienojumi

    Kods TRI-CLAMP® savienojumi

    DB

    ISO 2852 DN25-38 (1…1½″), 316L, 3A, DIN 32676 DN25-40

    DL

    ISO 2852 DN40-51 (2″), 316L, 3A, DIN 32676 DN50

      Higiēniski savienojumi

    HL

    APV-Inline DN50, PN40, 316L, 3A

    LB

    Varivent® F caurule DN25-32, PN40, 316L, 3A

    LL

    Varivent® N caurule DN40-162, PN40, 316L, 3A

    MB

    Konisks metāla metāls G ½ collas, 316L

    PG

    DIN 11851, DN25, PN40, 316L, 3A

    PH

    DIN 11851, DN40, PN40, 316L, 3A

    PL

    DIN 11851, DN50, PN40, 316L, 3A

    Elektriskais pieslēgums

    Līdzstrāvas sprieguma versija ar M12×1 savienotāju

    A1: 1 × PNP slēdža izvade

    A2: 2 × PNP slēdža izvade R1 un (1) (R2)

    A2: 2 × PNP slēdža izvades R1 un (1)

    (diagnostikas/atslēdzējkontakts ar korekciju DESINA)

     

    A3: PNP slēdža izvade, papildu analogā izvade

    Līdzstrāvas sprieguma versija ar vārsta ligzdu M16 × 1,5

    B: 1 × PNP slēdža izvade

  • More Documents for DTT35