Divu vadu kapacitatīva zonde pastāvīgai šķidruma līmeņa mērīšanai
Liquicap T FMI21
Informācijas līnija
+371 25549244
-
- Nav jāveic kalibrēšana
- Pret rūsu izturīgi materiāli (oglekļa šķiedra, nerūsējošais tērauds)
- Drošā darbība neatkarīgi no tvertnes ģeometrijas
Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā
Produkts vadītspējīgi šķidrumi vismaz 30 μS/cm Zondes garums 150–2500 mm Procesa spiediens -1–+10 bāri Produkta temperatūra -40–+100 °C Viskozitāte maks. 2000 cSt Produkts/Variants Cena/gab. EUR Pasūtījuma kods Approval Electronics; Output Probe Length; Material 1 uz 3 4 uz 10 11+ Non-hazardous area FEI20; 4-20mA ..... mm L; PP >316L 367,- 341,- 323,- FMI21-A1A1B1 FEI20; 4-20mA + display ..... mm L; PP >316L 408,- 379,- 359,- FMI21-A1A1C1 FEI20; 4-20mA ..... mm L; PP >carbon fiber (<1000mm) 394,- 367,- 347,- FMI21-A1B1B1 FEI20; 4-20mA + display ..... mm L; PP >carbon fiber (<1000mm) 435,- 405,- 383,- FMI21-A1B1C1 FEI20; 4-20mA ..... mm L; PP >carbon fiber (>1000mm) 422,- 392,- 371,- FMI21-A1C1B1 FEI20; 4-20mA + display ..... mm L; PP >carbon fiber (>1000mm) 463,- 430,- 407,- FMI21-A1C1C1 Non-hazardous area, WHG FEI20; 4-20mA ..... mm L; PP >316L 388,- 361,- 342,- FMI21-B1A1B1 FEI20; 4-20mA + display ..... mm L; PP >316L 429,- 399,- 378,- FMI21-B1A1C1 FEI20; 4-20mA ..... mm L; PP >carbon fiber (<1000mm) 416,- 387,- 366,- FMI21-B1B1B1 FEI20; 4-20mA + display ..... mm L; PP >carbon fiber (<1000mm) 457,- 425,- 402,- FMI21-B1B1C1 FEI20; 4-20mA ..... mm L; PP >carbon fiber (>1000mm) 444,- 413,- 390,- FMI21-B1C1B1 FEI20; 4-20mA + display ..... mm L; PP >carbon fiber (>1000mm) 485,- 451,- 426,- FMI21-B1C1C1 Accessories
Produkts/Variants Cena/gab. EUR Pasūtījuma kods Mounting nut G1-1/2 Hexagon, SW60. Usage: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10, FMR20. 22,52 52014146 Shorting kit FMI21 Usage: Liquicap T. 7,69 52024300 Digital display, holder 4-digit + 0-100% bargraph display. Holder. Please order high transparent cover separately. Usage: FMI21. 110,02 52025604 Cover F16 high, transparent, gasket Display cover, gasket EPDM. Usage: housing Polyester, FMI21, FMI51/FMI52, FMU30. 30,92 52025605 Cenas spēkā līdz 30.09.2019 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
Endress+Hauser Terms and ConditionsKlienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz
-
Pielietojums
Liquicap T FMI21 sensors tiek izmantots vadītspējīgos šķidrumos pastāvīgai līmeņa mērīšanai. Liquicap T FMI21 ir īpaši piemērots nelielām mērīšanas tvertnēm, un tas darbojas neatkarīgi no tvertnes formas vai materiāla (plastmasa, nerūsošais tērauds, betons...). Tas ir izturīgs pret kodīgām vielām, piemēram, skābēm un sārmiem.
Funkcija
Zonde un aģents kalpo kā elektrisks kapacitators. Ja zonde atrodas gaisā, tiek mērīta konkrēta zema sākotnējā kapacitāte. Kad tvertne pilna, kapacitāte palielinās līdz ar zondes pārklājuma līmeni. Zondes elektroniskā starplika pārveido mērīto kapacitāti par 4–20 mA signālu proporcionāli līmenim.
Pielietojuma piemērs
a) rupnica kalibracija
b) Raiditajs
barošanaMērīšanas sistēmā ietilpst:
- Liquicap T FMI21 kapacitātes zonde (zondes stienis nekādā gadījumā nedrīkst nokļūt saskarē ar tvertni) ar
- elektronisko starpliku FEI20
- Displejs un aizsargapvalks (papildiespēja)
- Raidītāja barošanas bloks RN221N, RMA42, RTA421, RIA45/RIA46 vai RIA452
-
Tehniskie dati
IevadeMaksimālā viskozitāte 2000 cSt Mērījumu diapazons 0–2000 pF Zondes garums 150–2500 mm Pieļaujamais laidums ΔC = 10–2000 pF Mērīšanas frekvence 250 kHz Ievades signāls Pārklātas zondes => augsta kapacitāte
Atklātas zondes => zema kapacitāte
Izvade (elektroniskā starplika FEI20/4–20 mA)Izvades signāls 3,8–20,5 mA Ieslēgšanas strāva maks. 20 mA (< 500 ms) Avārijsignalizācija >21 mA BarošanaSavienojuma
spriegumsU = 10–30 V līdzstrāva, aizsardzība pret reverso polaritāti (integrēta) Enerģijas patēriņš P < 0,7 W Strāvas patēriņš I < 22 mA Kabeļa ieejas M20×1,5 (skrūves savienojums) Veiktspējas raksturojums (ar uzstādītu elektronisko starpliku)Atsauces darba
režīmsApkārtējās vides temperatūra 23 °C, atmosfēras spiediens, zondes uzstādīšana vertikāli no augšas Maks. mērījuma
kļūda≤1% no pilnas skalas vērtības Atkārtojamība 0,25% no pilnas skalas vērtības Sākuma iestatīšanas
laiks< 2 s Apkārtējās vides
temperatūras ietekme< 0,01%/K (-40–+70 °C); zondes garums 1 m Integrācijas laiks 1 s Kalibrācija Uzstādītā stāvoklī atkārtoti jākalibrē tikai šādos gadījumos:
- ja 0% un 100% vērtība jāpielāgo klienta specifikācijai;
- pēc zondes stieņu saīsināšanas.
Darba režīmsApkārtējās vides
temperatūra-40–+70 °C Glabāšanas temperatūra -40–+80 °C Klimata kategorija Tropikalizēts saskaņā ar DIN IEC 68 2-38 daļu Aizsardzības pakāpe IP 66 Triecienizturība DIN EN 60068-2-27/IEC 68-2-27: 30g Izturība pret
vibrācijāmDIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64: 20–2000 Hz, 1 (m/s²)²/Hz (ar min. stieņa garumu 150 mm) EMS Traucējumemisija saskaņā ar EN 61326, B kategorijas elektroierīce;
traucējumnoturība saskaņā ar EN 61326 A pielikumu (rūpniecisks)
Aģenta vadītspēja ≥ 30 µS/cm Procesa spiediens -1–+10 bāri Procesa temperatūra -40–+100 °C Sānslodzes kapacitāte 2 Nm Materiāli, kas saskaras ar aģentuZondes stieņi Stienis: 1.4404/316L; neobligāts: oglekļa šķiedra CFC; blīvējuma gredzens: EPDM; izolācija: PP; starplika: PP. Procesa savienojumi G 1 ½ A (PPS, DIN ISO 228/l) Blīvējums Procesa savienojuma blīvējuma gredzens G 1½ A: elastomēra šķiedra bez azbesta (izturīga pret eļļām, šķīdinātājiem, tvaiku, vājas koncentrācijas skābēm un sārmiem) DisplejsGaismas diode zaļā
krāsādarbības statuss (lēni mirgo); kalibrācijas statuss (ātri mirgo) Gaismas diode
sarkanā krāsāTaustiņa nospiešanas apstiprinājums (ātri nomirgo); avārijsignalizācija vai brīdinājums (mirgo) ApstiprinājumiWHG apstiprinājums Pārplūdes aizsardzība līdz §19 WHG (Vācija) Izmēri mm
a) Grunts stienis (neizolēts)
b) Izolēts zondes stienis
L = Zondes garums
Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā.
Elektriskais pieslēgums
a) Endress+Hauser raiditaja barošana
b) Merijumu displejs (neobligats)
-
More Documents for FMI21