Pārslēgšanas ierīce vadītspējas sensoru vajadzībām

Nivotester FTW325

No €108,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • Vienkāršs vadojums ar termināļa blokiem
    • Konfigurējams jutības diapazons
    • Iekšēji droša signāla ķēde EEx ia IIC sensoru lietošanai bīstamās zonās
    • Avārijsignalizācijas releju var ieslēgt kā otrā līmeņa releju (SPDT)

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Produkts šķidrumi ar 5 μS/cm
    Apstiprinājums ATEX II (1) GD EEx ia
    Padeves sensori vadītspējīgi stieņa vai troses sensori
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Power SupplyApproval1 uz 34 uz 1011+
    85-253VACNon-hazardous area123,-114,-108,- FTW325-A2A1A
    Non-hazardous area, WHG139,-129,-122,- FTW325-B2A1A
    ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, WHG ATEX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, WHG154,-143,-135,- FTW325-C2A1A
    20-30VAC/20-60VDCNon-hazardous area123,-114,-108,- FTW325-A2B1A
    Non-hazardous area, WHG139,-129,-122,- FTW325-B2B1A
    ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, WHG ATEX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, WHG154,-143,-135,- FTW325-C2B1A

    Accessory

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Protection housing Minitec. Synthetic housing with transparent cover. Protection IP66. 4x22.5mm / 2x45mm. Usage: FTL825.74,96 52010132

    Cenas spēkā līdz 30.09.2020 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    Nivotester FTW325 var izmantot aizsardzībai pret pārplūdi (WHG), pret sūkņa darbību sausā režīmā vai arī sūkņa divu punktu vadībai. FTW325 var pieslēgt sensorus, piemēram, Liquipoint T FTW31/FTW32. Izmantojot 3 Nivotester FTW325, ir iespējama vairākpunktu noteikšana līdz pieciem mērījuma punktiem.

    Funkcija

    Iekšēji droša ierobežojuma slēdža Nivotester FTW325 signāla ievade ir galvaniski izolēta no tīkla un no izvades. Nivotester apgādā vadītspējas zondes ar maiņstrāvu, izmantojot divu vai trīs dzīslu līniju, un uzrauga to spriegumu. Ja produkts sasniedz zondes pārslēgšanas punktu, spriegums starp zondi un Nivotester samazinās. Izvades releji pie Nivotester pārslēdzas atbilstīgi iestatītajam atteikumdrošajam režīmam. Divas dzeltenas gaismas diodes uz Nivotester priekšējā paneļa norāda releja slēdžu statusu.

    Pielietojuma piemērs

    a) FTW325 1. zondes stienis

     

  • Tehniskie dati

    Ievade
    Mērījumu mainīgā
    vērtība
    Atbilstīgi atlasītā iestatījuma ierobežojumam signāls tiek aktivizēts minimālajā vai maksimālajā līmenī
    Mērījumu diapazons Izmantojot DIL slēdžus, var iestatīt trīs pretestības diapazonus; 0,1–1,0 kΩ; 1,0–10,0 kΩ; 10,0–200,0 kΩ
    Ievades signāls Ievade ir galvaniski izolēta no barošanas un izvades
    Aizsardzības tips [EEx ia] IIC
    Izvade
    Izvades signāls Releja izvade: viens peldošs pārslēgšanas kontakts līmeņa avārijsignalizācijas vajadzībām
    Avārijsignalizācijas
    relejs
    Peldošs pārslēgšanas kontakts kļūmju noteikšanai; var ieslēgt kā otrā līmeņa releju
    Ieslēgšanas aizkave 0,5 s; 2,0 s; 6,0 s, kad aktivizēts relejs
    Releja kontaktu
    pārslēgšanās jauda

    U~ max. 253 V;

    I~ max. 2 A;

    P~ max. 500 VA at cos φ ≥ 0.7;

    U– max. 40 V;

    I– max. 2 A;

    P– max. 80 W

    Funkciju indikatori Kad relejs ir aktivizēts, iedegas gaismas diodes: darbība (zaļa), kļūme (sarkana), 1. līmeņa trauksme (dzeltena), 2. līmeņa trauksme (dzeltena)
    Barošana
    Barošanas spriegums 85–253 V maiņstrāva, 50/60 Hz 20–30 V maiņstrāva/20–60 V līdzstrāva, maks. 60 mA
    Enerģijas patēriņš Maiņstrāvas versija, maksimums 4,5 VA Līdzstrāvas versija, maksimums 1,2 VA (pie Umin 20 V)
    Darba režīms
    Apkārtējās vides
    temperatūra
    Individuālai montāžai -20–+60 °C; sēriju montāžai bez laterālā soļa -20–+50 °C
    Glabāšanas
    temperatūra
    -25–+85 °C (ieteicams +20 °C)
    Uzstādīšana
    aizsargapvalkā
    -20–+40 °C
    Pretiekļūšanas
    aizsardzība
    IP 20
    EMS Traucējumemisija saskaņā ar EN 61326, B kategorijas elektroierīce; traucējumnoturība saskaņā ar EN 61326 A pielikumu (rūpniecisks) un NAMUR ieteikumu NE 21 (EMS)
    Elektriskais savienojums
    Savienojuma līnija divkodolu, nav nepieciešama ekranēšana
    Līnijas pretestība maks. 25 Ω katram kodolam
    Šķērsgriezums maks. 1 × 2,5 mm² vai 2 × 1,5 mm²
    Apstiprinājumi
    Ex apstiprinājums ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    WHG apstiprinājums Pārplūdes aizsardzība līdz §19 WHG (Vācija)

    Izmēri, mm

    Uzstadišana uz DIN sliedes (EN 60715 TH35)
    Uzstadišana saskaa ar noradijumiem lietošanas rokasgramata

    Elektriskais pieslēgums

    a) VEDSISTĒMA SEKOT JSISTĒMA

    b) Barošana padeve

    c) līmeņa relejs/avārijsignalizācijas relejs

  • More Documents for FTW325