Liquiphant 31 - Liquid level switch
A3



Punkta līmeņa slēdzis šķidrām, pastas veida un lipīgām vielām pārtikas un dzērienu nozarē

Liquipoint FTW33

Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • Uzstādīšana pie sienas; tas netraucē caurulēs izmantot dažādas ievietojamas ierīces
    • Vielām uz ūdens un eļļas bāzes
    • Kompensācija garantē drošu pārslēgšanas funkciju pat nopietnu sastrēgumu gadījumos 

    Tehnisko datu pārskats

    Produkts šķidras, pastas veida un lipīgas vielas (DC ≥ 2)
    Uzstādīšana Tvertnes un caurules
    Procesa temperatūras
    diapazons
    No –20 līdz +100 °C (uz 1 stundu: +150 °C)
    Procesa spiediena diapazons No –1 līdz +25 bāri
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Electrical ConnectionProcess Connection1 uz 34 uz 1011+
    Plug M12, IP65/67 NEMA Type 4 Encl.Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter291,-262,-239,- FTW33-AA4MWSJ
    Thread G1/2, 316L install > process sleeve hygienic287,-258,-235,- FTW33-AA4MWVJ
    Thread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter279,-251,-229,- FTW33-AA4MW5J
    DIN11851 DN25 PN40 w/o slutted-nut, 316L328,-295,-269,- FTW33-AA4M1AJ
    DIN11851 DN40 PN40 w/o slutted-nut, 316L328,-295,-269,- FTW33-AA4M1CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40328,-295,-269,- FTW33-AA4M3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN50328,-295,-269,- FTW33-AA4M3EJ
    Plug M12, IP66/68/69 NEMA Type 4/6P Encl.Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter315,-283,-258,- FTW33-AA4NWSJ
    Thread G1/2, 316L install > process sleeve hygienic310,-279,-254,- FTW33-AA4NWVJ
    Thread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter303,-273,-248,- FTW33-AA4NW5J
    DIN11851 DN25 PN40 w/o slutted-nut, 316L351,-316,-288,- FTW33-AA4N1AJ
    DIN11851 DN40 PN40 w/o slutted-nut, 316L351,-316,-288,- FTW33-AA4N1CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40351,-316,-288,- FTW33-AA4N3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN50351,-316,-288,- FTW33-AA4N3EJ

    Accessories

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Weld-in adapter G1, d=60, 316L38,86 52001051
    Process adap. M24 Variv.F DN32 PN40,316L55,50 52023996
    Process adap.M24 Variv. N DN50 PN40,316L55,50 52023997
    Process adapter M24 DIN11851 DN50, 316L55,50 52023998
    EPDM O-rings process adapter M2416,59 52024267
    Process adapter M24 SMS 1-1/2", 316L55,50 52026997
    Weld-in adapter M24 D65, 316L118,05 71041381
    Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L26,52 71258355
    Test magnet7,25 71267011
    Socket wrench 32AF15,65 52010156
    Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m7,25 52010285
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M1215,55 52006263
    M12 elbow plug ready for cable, IP67,PG710,36 51006327

    Cenas spēkā līdz 30.09.2019 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Lietojums

    „Liquiphant FTW33" ir punkta līmeņa slēdzis šķidrām un pastas veida vielām. To ieteicams lietot glabāšanas tvertnēs, maisītāju tvertnēs un caurulēs. „Liquipoint FTW33" ir izstrādāts lietošanai pārtikas un dzērienu nozarē, un tas atbilst starptautiskajām higiēnas prasībām. Tas ir īpaši piemērots izmantošanai, kad ir nepieciešama uzstādīšana uz virsmas. „Liquipoint FTW33" pastāvīgi drīkst izmantot procesa temperatūrā līdz pat
    100 °C un uz laiku līdz 60 minūtēm – tīrīšanas un sterilizācijas procesā temperatūrā līdz 150 °C. „Liquipoint FTW33" var izmantot arī, lai konstatētu putas, kas bieži ir vērojamas pārtikas un dzērienu ražošanā.

    Darbība

    Elektrodam saskarē ar procesu tiek padots neliels galvaniski izolēts maiņstrāvas spriegums. Ja ar elektrodu saskaras šķidra vai pastas veida viela, sāk plūst izmērāma strāva, un „Liquipoint FTW33" pārslēdzas. Aktīva nosprostojumu kompensācija garantē drošu mērierīces pārslēgšanos
    pat gadījumā, ja uz sensora notiek sastrēgums.

    Izmantojuma piemērs

    Point Level switch for liquids Liquiphant FTL31 - Installation example

    Mērīšanas sistēmā ietilpst „Liquipoint FTW33" punkta līmeņa slēdzis, piem,
    savienošanai ar programmējamiem loģiskiem kontrolleriem (PLC).

    a) Pārpildes aizsardzība vai augšējā līmeņa konstatēšana (MAKS.)

    b) Aizsardzība pret sūkņa darbību bez šķidruma (MIN.)

    c) Zemākā līmeņa konstatēšana (MIN.)

  • Tehniskie dati

    Izvade
    Funkcija

    Trīsdzīslu DC-PNP

    Pozitīva sprieguma signāls pie elektronisko ierīču slēdža izejas

    Pieslēdzamā
    elektriskā slodze
    200 mA (aizsardzība pret īssavienojumu)
    Paliekošais spriegums < 3 V
    Paliekošā strāva < 100 μA
    Barošanas spriegums 10–30 V līdzstrāva
    Enerģijas patēriņš < 1 W (ar maksimālo slodzi: 200 mA)
    Strāvas patēriņš < 15 mA
    Kabeļa specifikācija

    – M12 savienotājs: IEC 60947-5-2

    – Vārsta ligzda: kabeļa šķērsgriezums ≤1,5 mm² (16 AWG); ⌀ 3,5...6,5 mm

    – Kabelis: kabeļa šķērsgriezums 0,75 mm² (AWG 20)

    Savienojošā kabeļa
    garums
    maks. 25 Ω/kodols, kopējā kapacitāte < 100 nF
    Veiktspējas raksturojums
    Norādītie darba
    apstākļi

    Horizontālā orientācija:

    – Apkārtējās vides temperatūra: 20 °C ±5 °C

    – Vielas temperatūra: 20 °C ±5 °C

    – Procesa spiediens: 1 bārs

    – Viela: ūdens

    – Īpatvadītspēja: aptuv. 200 μS/cm

    Mērījuma kļūda ±1 mm saskaņā ar DIN 61298-2
    Histerēze maks. 1 mm
    Neatkārtojamība ±0,5 mm saskaņā ar DIN 61298-2
    Ieslēgšanas aizkave

    0,5 s, ja sensors ir pārklāts;

    1,0 s, ja sensors nav pārklāts

    Ieslēgšanas aizkave <1 s (pirms tam nav definēts pārslēgšanas statuss)
    Orientācija jebkura pozīcija
    Vide
    Apkārtējās
    temperatūras
    diapazons

    no –40 līdz +70 °C (temperatūrā TProcess ≤ 90 °C),

    no –40 līdz +45 °C (temperatūrā TProcess = 150 °C)

    Glabāšanas
    temperatūra
    no –40 līdz +85 °C
    Klimata kategorija DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: tests Z/AD
    Aizsardzības pakāpe

    – IP65 (vārsta ligzda)

    – IP65/67 NEMA, 4X veida ietvars (savienotājs plastmasas korpusa pārsegam)

    – IP66/68/69K NEMA, 4X/6P veida ietvars (M12 savienotājs metāla korpusa pārsegam)

    – IP66/68 NEMA, 4X/6P veida ietv. (kabelis)

    Tīrīšana

    Izturīgs pret parastajiem tīrīšanas līdzekļiem, tīrot no ārpuses, saskaņā ar „Ecolab" testu.

    Elektromagnētiskā
    saderība

    Saskaņā ar EN 61326 sērijas prasībām un NAMUR ieteikumiem EMV (NE 21).

    Aizsardzība pret
    īsslēgumu

    Aizsardzība pret pārslodzi/aizsardzība pret īsslēgumu, ja I > 250 mA; sensors netiek iznīcināts.
    Viedā uzraudzība: pārslodzes tests ar intervālu apm. 1,5 s; normāla darbība atjaunojas, tiklīdz pārslodze/īsslēgums ir
    novērsts

    Process
    Procesa temperatūras
    diapazons
    No –20 līdz +100 °C (uz 1 stundu: +150 °C)
    Procesa spiediena
    diapazons
    No –1 līdz +25 bāriem
    Standarta un
    paplašināta versija

    Izmantojot testa magnētu, ierīcē var veikt tālāk norādītos iestatījumus.

    – Standarta: vielām uz ūdens vai spirta bāzes (DC ≥ 10)

    – Paplašināti: vielām uz eļļas bāzes (2 < DC < 10) vai vielām, kas veido smagas nogulsnes

    Mehāniskā konstrukcija
    Svars apm. 300 g
    Materiāli, kas
    saskaras ar procesu

    – Sensors: 316L (1.4404), PEEK Materiāls PEEK atbilst prasībām, kādas noteiktas ES 1935/2004, 10/2011, kā arī
                       2023/2006 un FDA 21 CFR 177.2415

    – Procesa savienojums: 316L (1.4404/1.4435)

    Materiāli, kas
    nesaskaras ar procesu

    Korpusa pārsegi:

    – M12 metāls: 316L (1.4404)

    – M12 plastmasa: PPSU; „Design" gredzens: PBT/PC

    – Vārsta savienotājs, plastmasa: PPSU

    – Plastmasas kabelis: PPSU; Pārsegs: 316L (1.4404)

    Virsma Ra ≤0,76 μm
    Apstiprinājumi
    Apstiprinājums CSA C/US vispārēja pielietojuma
    Higiēniskā saderība 3-A, EHEDG

    Izmēri (mm)

    Korpuss, elektriskais savienojums

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the compact version

    a) Plastmasa, M12

    b) Metāls, M12

    c) Plastmasas vārsta ligzda

     

    Uzstādīšana saskaņā ar lietošanas norādījumiem

     

    Procesa savienojumi

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the short tube version

    a) Spaile DN25-38; 1—1½ collas

    b) Spaile DN40, 2 collas

    c) Piena caurule DN25, PN40

    d) Piena caurule DN40, PN40

    e) Vītne G¾ collas

    f) Vītne G1 collas

    g) Vītne M24×1,5

    h) Vītne G½ collu higiēnas prasībām atbilstošs adapteris

     

    Uzstādīšana saskaņā ar lietošanas norādījumiem

     

    Elektriskais savienojums

    Point Level switch for liquids Liquiphant FTL31 - Wiring the 3 wire version

    a) M12 savienotājs

    b) Funkcijas uzraudzība ar nevienādību

    c) Vārsta ligzda

  • More Documents for FTW33