Higiēnisks vibrodakšas punkta līmeņa slēdzis šķidrumiem
A3

                                     

Higiēnisks vibrodakšas punkta līmeņa slēdzis šķidrumiem

Liquiphant FTL33

No €162,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • 3-A un EHEDG sertifikāti
    • Izturīgs nerūsošā tērauda aizsargapvalks; papildiespēja: M12x1 savienotājs ar IP69 aizsardzību
    • Arējās funkcijas pārbaude ar testa magnētu

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Produkts šķidrumi
    Uzstādīšana Tvertnes un caurules no DN50
    Produkta blīvums >0,7 g/cm³ (papildiespēja: >0,5 g/cm³)
    Produkta temperatūra –40 līdz +100 °C/+150 °C
    Blīvums Līdz 10 000 mm2/s (cSt)
    Procesa spiediens Maks. 40 bāri

    Liquiphant FTL33 Liquiphant FTL33 with M12 connector

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Sensor TypeProcess temperatureProcess Connection1 uz 34 uz 1011+
    Compact version 316L Ra<1.5um/59uinMax. 100°CThread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter197,-177,-162,- FTL33-AA4M2ABW5J
    Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter209,-188,-171,- FTL33-AA4M2ABWSJ
    Thread M24, 316L install > accessory adapter204,-184,-167,- FTL33-AA4M2ABX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...245,-221,-201,- FTL33-AA4M2ABxxx
    Max. 150°CThread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter213,-191,-174,- FTL33-AA4M3ABW5J
    Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter224,-202,-184,- FTL33-AA4M3ABWSJ
    Thread M24, 316L install > accessory adapter220,-198,-180,- FTL33-AA4M3ABX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...261,-235,-214,- FTL33-AA4M3ABxxx
    Compact version 316L Ra<0.76um/30uinMax. 100°CThread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter209,-188,-171,- FTL33-AA4M2ACW5J
    Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter221,-199,-181,- FTL33-AA4M2ACWSJ
    Thread M24, 316L install > accessory adapter216,-194,-177,- FTL33-AA4M2ACX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...257,-231,-211,- FTL33-AA4M2ACxxx
    Max. 150°CThread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter224,-202,-184,- FTL33-AA4M3ACW5J
    Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter236,-213,-194,- FTL33-AA4M3ACWSJ
    Thread M24, 316L install > accessory adapter232,-208,-190,- FTL33-AA4M3ACX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...273,-245,-224,- FTL33-AA4M3ACxxx

    Liquiphant FTL33 Liquiphant FTL33 with valve plug

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Sensor TypeProcess temperatureProcess Connection1 uz 34 uz 1011+
    Compact version 316L Ra<1.5um/59uinMax. 100°CThread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter197,-177,-162,- FTL33-AAxx2ABW5J
    Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter209,-188,-171,- FTL33-AAxx2ABWSJ
    Thread M24, 316L install > accessory adapter204,-184,-167,- FTL33-AAxx2ABX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...245,-221,-201,- FTL33-AAxx2ABxxx
    Max. 150°CThread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter213,-191,-174,- FTL33-AAxx3ABW5J
    Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter224,-202,-184,- FTL33-AAxx3ABWSJ
    Thread M24, 316L install > accessory adapter220,-198,-180,- FTL33-AAxx3ABX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...261,-235,-214,- FTL33-AAxx3ABxxx
    Compact version 316L Ra<0.76um/30uinMax. 100°CThread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter209,-188,-171,- FTL33-AAxx2ACW5J
    Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter221,-199,-181,- FTL33-AAxx2ACWSJ
    Thread M24, 316L install > accessory adapter216,-194,-177,- FTL33-AAxx2ACX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...257,-231,-211,- FTL33-AAxx2ACxxx
    Max. 150°CThread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter224,-202,-184,- FTL33-AAxx3ACW5J
    Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter236,-213,-194,- FTL33-AAxx3ACWSJ
    Thread M24, 316L install > accessory adapter232,-208,-190,- FTL33-AAxx3ACX2J
    Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...273,-245,-224,- FTL33-AAxx3ACxxx

    Liquiphant FTL33 - IP69K

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Sensor TypeProcess temperatureProcess Connection1 uz 34 uz 1011+
    Compact version 316L Ra<1.5um/59uinMax. 100°CThread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter221,-199,-181,- FTL33-AA4N2ABW5J
    Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter232,-209,-191,- FTL33-AA4N2ABWSJ
    Thread M24, 316L install > accessory adapter228,-205,-187,- FTL33-AA4N2ABX2J
    Hygenic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...269,-242,-221,- FTL33-AA4N2ABxxx
    Max. 150°CThread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter236,-213,-194,- FTL33-AA4N3ABW5J
    Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter248,-223,-203,- FTL33-AA4N3ABWSJ
    Thread M24, 316L install > accessory adapter243,-219,-200,- FTL33-AA4N3ABX2J
    Hygenic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...285,-256,-233,- FTL33-AA4N3ABxxx
    Compact version 316L Ra<0.76um/30uinMax. 100°CThread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter232,-209,-191,- FTL33-AA4N2ACW5J
    Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter244,-220,-200,- FTL33-AA4N2ACWSJ
    Thread M24, 316L install > accessory adapter239,-216,-196,- FTL33-AA4N2ACX2J
    Hygenic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...281,-253,-230,- FTL33-AA4N2ACxxx
    Max. 150°CThread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter248,-223,-203,- FTL33-AA4N3ACW5J
    Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter260,-234,-213,- FTL33-AA4N3ACWSJ
    Thread M24, 316L install > accessory adapter255,-230,-209,- FTL33-AA4N3ACX2J
    Hygenic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ...296,-267,-243,- FTL33-AA4N3ACxxx

    Accessories

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Weld-in adapter G1, d=60, 316L38,86 52001051
    Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m7,25 52010285
    Cable 4x0.34, box M12, 316L,LED,90o,L=5m20,81 52018763

    Cenas spēkā līdz 30.06.2020 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    Liquiphant FTL33 ir punkta līmeņa slēdzis, kas ir paredzēts lietošanai visu veidu šķidrumos. To ieteicams lietot glabāšanas tvertnēs, maisītāju tvertnēs un caurulēs gadījumos, kad ir spēkā īpaši striktas iekšējās un ārējās higiēnas prasības. Uzticamā pārslēgšanās funkcija darbojas neatkarīgi no produkta īpašībām, piemēram, īpatvadītspējas un dielektriskās konstantes vērtības.

    Funkcija

    A funkcijas pjezoelektriskais disks liek Liquiphant FTL33 ieregulēšanas dakšai vibrēt ar tās rezonanses frekvenci. Kad ieregulēšanas dakša ir
    iemērkta šķidrumā, tās iekšējā frekvence mainās atbilstoši izmaiņām apkārtējās vides blīvumā. Punkta līmeņa slēdzī iebūvētā elektroniskā
    sistēma nodrošina rezonanses frekvences uzraudzību un norāda, vai ieregulēšanas dakša vibrē gaisā vai to pārklāj šķidrums. Signāla izvadi
    nodrošina DC-PNP vai maiņstrāvas/ līdzstrāvas elektriskais savienojums.

    Izmantojuma piemērs

    Punkta līmeņa slēdzi var uzstādīt jebkurā pozīcijā tvertnē vai caurulē, piemēram, aizsardzībai pret pārpildi vai augšējā līmeņa noteikšanai (1), apakšējā līmeņa noteikšanai (2) vai aizsardzībai pret sūkņa  darbību sausā režīmā (3).

  • Tehniskie dati

    DC-PNP versija
    Barošanas spriegums 10 līdz 30 V līdzstrāva, 3 vadi
    Pārslēgšanas jauda 200 mA
    Strāvas patēriņš <15 mA
    Elektriskais
    savienojums
    M12 savienotājs, vārsta ligzda, kabelis
    Maiņstrāvas/līdzstrāvas versija
    Barošanas spriegums 20 līdz 253 V līdzstrāva/maiņstrāva, 2 vadi
    Pārslēgšanas jauda 250 mA
    Strāvas patēriņš <3,8 mA (izslēgšanas griezes moments <1 mA uz 100 ms)
    Elektriskais
    savienojums
    Vārsta ligzda, kabelis
    Vispārējā izvade
    Ieslēgšanas aizkave

    0,5 s, ja ieregulēšanas dakša ir pārklāta;

    1,0 s, ja ieregulēšanas dakša nav pārklāta

    Histerēze maks. 3 mm
    Procesa savienojumi

    Vītne ISO 228 G½";

    Vītne ISO 228 G¾" un G1" uzstādīšanai uz virsmas, izmantojot iemetinātu pārejas savienotājuzmavu;

    Vītne ASME MNPT ½"; ¾"; 1";

    Vītne M24×1,5 uzstādīšanai uz virsmas, izmantojot iemetinātu pārejas savienotājuzmavu vai procesa pārejas
    savienotājuzmavu;

    DIN11851 DN25 PN40 (piena produktu caurule);

    DIN11851 DN32 PN40 (piena produktu caurule);

    DIN11851 DN40 PN40 (piena produktu caurule);

    „Tri-Clamp" ISO2852 DN25-38 (1...1½");

    „Tri-Clamp" ISO2852 DN40-51 (2");

    Uzstādīšana uz virsmas, izmantojot iemetinātu pārejas savienotājuzmavu RD52;

    iespēja pielīdzināt ieregulēšanas pārejas savienotājuzmavu

    Darba režīms
    Montēšanas virziens Pēc nepieciešamības
    Pārslēgšanas punkts

    Vertikālais montēšanas virziens: 13 mm

    Horizontālais montēšanas virziens: 10,5 mm (ūdens +25 °C, 1 bārs)

    Caurules
    pagarinājums
    Garums ir atkarīgs no atlasītā procesa savienojuma
    Virsmas raupjums

    Metāla virsma, kas saskaras ar procesu:

    Ra ≤1,5 μm (59 mikrocollas), EHEDG Ra ≤0,76 μm (30 mikrocollu), EHEDG, 3-A

    Apkārtējās vides
    temperatūra
    –40 līdz +70 °C
    Procesa temperatūra –40 līdz +100 °C, papildiespēja: līdz +150 °C
    Procesa spiediens –1 līdz +40 bāru
    Glabāšanas
    temperatūra
    –40 līdz +85 °C
    Klimata kategorija DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: tests Z/AD
    Blīvums >0,7 g/cm³ (papildiespēja: >0,5 g/cm³)
    Viskozitāte 1...10 000 mPa/s, dinamiskā viskozitāte
    Aizsardzības pakāpe

    IIP65/67 NEMA tips 4X noslēgs (M12 savienotājs);

    IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P noslēgs (M12 savienotājs metaliskam vakam);

    IP65 NEMA tips 4X noslēgs (vārsta aizbāznis);

    IP66/68 NEMA tips 4X/6P noslēgs (kabelis)

    Elektromagnētiskā
    saderība
    Elektromagnētiskā saderība saskaņā ar visām atbilstošajām EN 61326 sērijas prasībām un NAMUR ieteikumiem EMC (NE21). Papildinformāciju skatiet sadaļā EK Atbilstības deklarācija.
    Apstiprinājumi
    WHG Pārpildes noteikšanas sistēma: Z-65.11-531
    Noplūdes noteikšanas sistēma: Z-65.40-532
    3-A, EHEDG atkarībā no atlasītā produkta konfigurācijas

    Izmēri (mm)

    a) Vītne ISO 228 G ¾" uzstādīšanai uz virsmas, izmantojot iemetinātu
    pārejas savienotājuzmavu

    b) Vītne ISO 228 G 1" uzstādīšanai uz virsmas, izmantojot iemetinātu
    pārejas savienotājuzmavu

    c) DIN11851 DN25; DN32; DN40

    d) Trīs spaiļu ISO2852 DN25-38; DN40-51

    e) Uzstādīšana uz virsmas, izmantojot iemetinātu pārejas savienotājuzmavu RD52

     

    * Maksimālā procesa temperatūra līdz 100 °C

    ** Maksimālā procesa temperatūra līdz 150 °C


    Uzstādīšana saskaņā ar lietošanas norādījumiem

    Elektriskais savienojums

    Elektroniskā versija, 3 vadu DCPNP

    a) M12 savienotājs

    b) Vārsta ligzda

    c) Kabelis

     

    Elektroniskā versija, 2 vadu maiņstrāva/līdzstrāva

    a) Vārsta ligzda

    b) Kabelis

  • More Documents for FTL33
  • Lepriekšējais modelis: FTL20H

    Cena/gab. EUR
    Liquiphant T FTL20H1 uz 34 uz 1011+Liquiphant FTL33
    FTL20H-0GDJ1BMax. process temperature 100oC/212oF
    197,-177,-162,- FTL33-AA1U2ABW5J
    Max. process temperature 150oC/302oF
    213,-191,-174,- FTL33-AA1U3ABW5J
    FTL20H-0GDJ2BMax. process temperature 100oC/212oF
    197,-177,-162,- FTL33-AA4U2ABW5J
    Max. process temperature 150oC/302oF
    213,-191,-174,- FTL33-AA4U3ABW5J
    FTL20H-0GDJ2DMax. process temperature 100oC/212oF
    197,-177,-162,- FTL33-AA4M2ABW5J
    Max. process temperature 150oC/302oF
    213,-191,-174,- FTL33-AA4M3ABW5J
    FTL20H-0GDJ2FMax. process temperature 100oC/212oF
    221,-199,-181,- FTL33-AA4N2ABW5J
    Max. process temperature 150oC/302oF
    236,-213,-194,- FTL33-AA4N3ABW5J
    FTL20H-0GEJ1BMax. process temperature 100oC/212oF
    209,-188,-171,- FTL33-AA1U2ABWSJ
    Max. process temperature 150oC/302oF
    224,-202,-184,- FTL33-AA1U3ABWSJ
    FTL20H-0GEJ2BMax. process temperature 100oC/212oF
    209,-188,-171,- FTL33-AA4U2ABWSJ
    Max. process temperature 150oC/302oF
    224,-202,-184,- FTL33-AA4U3ABWSJ
    FTL20H-0GEJ2DMax. process temperature 100oC/212oF
    209,-188,-171,- FTL33-AA4M2ABWSJ
    Max. process temperature 150oC/302oF
    224,-202,-184,- FTL33-AA4M3ABWSJ
    FTL20H-0GEJ2FMax. process temperature 100oC/212oF
    232,-209,-191,- FTL33-AA4N2ABWSJ
    Max. process temperature 150oC/302oF
    248,-223,-203,- FTL33-AA4N3ABWSJ
    FTL20H-0TCJ1BMax. process temperature 100oC/212oF
    245,-221,-201,- FTL33-AA1U2AB3CJ
    Max. process temperature 150oC/302oF
    261,-235,-214,- FTL33-AA1U3AB3CJ
    FTL20H-0TCJ2BMax. process temperature 100oC/212oF
    245,-221,-201,- FTL33-AA4U2AB3CJ
    Max. process temperature 150oC/302oF
    261,-235,-214,- FTL33-AA4U3AB3CJ
    FTL20H-0TCJ2DMax. process temperature 100oC/212oF
    245,-221,-201,- FTL33-AA4M2AB3CJ
    Max. process temperature 150oC/302oF
    261,-235,-214,- FTL33-AA4M3AB3CJ
    FTL20H-0TCJ2FMax. process temperature 100oC/212oF
    269,-242,-221,- FTL33-AA4N2AB3CJ
    Max. process temperature 150oC/302oF
    285,-256,-233,- FTL33-AA4N3AB3CJ
    FTL20H-0TDJ1BMax. process temperature 100oC/212oF
    245,-221,-201,- FTL33-AA1U2AB3EJ
    Max. process temperature 150oC/302oF
    261,-235,-214,- FTL33-AA1U3AB3EJ
    FTL20H-0TDJ2BMax. process temperature 100oC/212oF
    245,-221,-201,- FTL33-AA4U2AB3EJ
    Max. process temperature 150oC/302oF
    261,-235,-214,- FTL33-AA4U3AB3EJ
    FTL20H-0TDJ2DMax. process temperature 100oC/212oF
    245,-221,-201,- FTL33-AA4M2AB3EJ
    Max. process temperature 150oC/302oF
    261,-235,-214,- FTL33-AA4M3AB3EJ
    FTL20H-0TDJ2FMax. process temperature 100oC/212oF
    269,-242,-221,- FTL33-AA4N2AB3EJ
    Max. process temperature 150oC/302oF
    285,-256,-233,- FTL33-AA4N3AB3EJ
    FTL20H-0UPJ1BMax. process temperature 100oC/212oF
    245,-221,-201,- FTL33-AA1U2AB5ZJ
    Max. process temperature 150oC/302oF
    261,-235,-214,- FTL33-AA1U3AB5ZJ
    FTL20H-0UPJ2BMax. process temperature 100oC/212oF
    245,-221,-201,- FTL33-AA4U2AB5ZJ
    Max. process temperature 150oC/302oF
    261,-235,-214,- FTL33-AA4U3AB5ZJ
    FTL20H-0UPJ2DMax. process temperature 100oC/212oF
    245,-221,-201,- FTL33-AA4M2AB5ZJ
    Max. process temperature 150oC/302oF
    261,-235,-214,- FTL33-AA4M3AB5ZJ
    FTL20H-0UPJ2FMax. process temperature 100oC/212oF
    269,-242,-221,- FTL33-AA4N2AB5ZJ
    Max. process temperature 150oC/302oF
    285,-256,-233,- FTL33-AA4N3AB5ZJ