Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids
A3IOLINK

 

 

Kapacitatīvais punkta līmeņa slēdzis pulverveida un smalkas granulācijas cietvielām

Nivector FTI26

No €
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • To neietekmē pārmērīga uzkrāšanās

    • Funkcionalitātes pārbaude uzstādīšanas vietā ar LED indikatoru

    • Higiēnisks dizains ar nerūsējošā tērauda korpusu (pēc izvēles)

     

    Īsa tehniskā specifikācija

    Materiāls beramas cietvielas, ≤ 10 mm (0.4") granulu izmērs
    Materiāla dielektriskā konstante εr ≥ 1,3
    Darba temperatūra no –20 °C līdz +80 °C (no –4 °F līdz +176 °F)
    Darba spiediens no –1 bar līdz +6 bar (no –15 psi līdz +87 psi)

    Non Ex

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    1 uz 34 uz 1011+

    Ex version

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    1 uz 34 uz 1011+

    accesories

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods

    Cenas spēkā līdz 30.09.2019 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

  • Lietošana

    Nivector kapacitatīvo punkta līmeņa slēdzi var izmantot visu veidu pulverveida un smalkas granulācijas cietvielām (piemēram, plastmasas granulām, mazgāšanas līdzekļiem un dzīvnieku barību). Pateicoties tā konstrukcijā izmantotajiem materiāliem, Nivector var lietot arī pārtikas produktiem, piemēram, graudiem, cukuram, garšaugiem un garšvielām vai mannas putraimiem.

    Darbība

    Nivector sensorvirsma novērtē gaisa un cietvielu atšķirīgo dielektrisko vērtību. Tiklīdz cietviela saskaras ar sensorvirsmu, elektronika maina slēdža stāvokli. Nivector var ieslēgt gan minimālajā, gan maksimālajā rezerves režīmā, tādējādi nodrošinot mierīgu darbību attiecīgi jebkurā lietojuma veidā. Par slēdža stāvokli liecina LED indikators. Aizsargelektrods novērš traucējošos faktorus, piemēram, cisternas sienas vai iespējamas vielas uzkrāšanās dēļ.

    Lietojuma piemērs

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Application example

    1: Pārpildes aizsardzība jeb augšējā līmeņa noteikšana (MAKS.)
    2: Aizsardzība pret darbošanos tukšgaitā jeb apakšējā līmeņa noteikšana (MIN.)

  • Tehniskie dati

    Izeja
    Slēdža izeja

    – 3 vadu līdzstrāvas (DC) PNP
    – 2 DC PNP izejas, ko pārslēdz ar XOR

    Ierīces ar IO-Link:
    – 3 vai 4 vadu līdzstrāvas (DC) PNP
    – 2 DC PNP izejas, brīvi konfigurējamas
    – Viena slēdža izeja aktīva: 200 mA* pievienojama jauda (aizsardzība pret īssavienojumu)
    – Abas slēdža izejas aktīvas: pie katras var pieslēgt 105 mA jaudu (aizsardzība pret īssavienojumu)

    – Atlikušais spriegums: < 3 V
    – Atlikusī strāva: < 100 μA

    * Pretēji IO-Link standartam SIO režīms nodrošina saderību ar 200 mA.

    Barošana
    Barošanas spriegums 12–30 V DC
    Komunikācija ar IO-Link ir nodrošināta tikai tad, ja barošanas spriegums ir vismaz 18 V
    Enerģijas patēriņš < 1,2 W (ar maks. slodzi: 200 mA)
    Strāvas patēriņš < 20 mA
    Kabeļa specifikācija – M12 savienotājs: IEC 60947-5-2
    – Vārsta ligzda
    Kabeļa šķērsgriezums: maks. 1,5 mm2 (16 AWG)
    Ø3,5–6,5 mm (0.14–0.26 in)
    Pievienojamā kabeļa garums – Maks. 25 Ω uz dzīslu, kopējā kapacitāte < 100 nF
    – IO-Link komunikācija: < 10 nF
    Veiktspējas raksturojums
    Atsauces darba
    režīms
    Precizitāte saskaņā ar DIN EN 61298-1 100 % amplitūdā (rūpnīcā veikts pielāgojums)
    – Neatkārtojamība: ± 1 %
    – Nenoteiktība, absolūtā: ± 2,5 %
    – Histerēze: + 0,5 % ± 0,5 %

    Horizontāla orientācija:
    – Apkārtējās vides temperatūra: 20 °C (68 °F) ±5 °C
    – Vidējā temperatūra: 20 °C (68 °F) ±5 °C
    – Darba spiediens: 1 bar abs. (14.5 psi)
    – Vide: slīdoša zemēta metāla plātne sensora priekšā
    Apkārtējās vides temperatūras ietekme Maksimāli 0,07 %/K
    Ieslēgšanas aizkave < 2 s, līdz slēdža stāvoklis ir pareizs
    Pārslēgšanas aizkave – 0,5 s, kad sensors ir aizklāts
    – 1,0 s, kad sensors nav aizklāts
    – IO-Link komunikācija: konfigurējama 0,3–60 s amplitūdā
    Apkārtējā vide
    Apkārtējās vides gaisa temperatūras diapazons no –25 °C līdz +70 °C (no –13 °F līdz +158 °F)
    Glabāšanas temperatūra no –25 °C līdz +85 °C (no –13 °F līdz +185 °F)
    Klimata kategorija DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: tests Z/AD
    Aizsardzības pakāpe – IP65/67 NEMA, 4X tipa apvalks (plastmasas korpusa apvalka M12 savienotājs)
    – IP66/68/69 NEMA, 4X/6P tipa apvalks (metāla korpusa apvalka M12 savienotājs)
    – IP65 NEMA, 4x tipa apvalks (plastmasas korpusa apvalka vārsta ligzda ISO4400 M16/NPT ½")
    Aizsardzība pret īssavienojumiem – Aizsardzība pret pārslodzi/īssavienojumu, ja I > 200 mA
    – IO-Link komunikācija: katrai 105 mA, ja abas slēdža izejas ir aktīvas
    Darbība
    Darba temperatūras diapazons no –20 °C līdz +80 °C (no –4 °F līdz +176 °F)
    Ex ierīcēm: no –20 °C līdz +75 °C (no –4 °F līdz +167 °F)
    Darba spiediena diapazons no –1 bar līdz +6 bar (no –14.5 psi līdz +87 psi)
    Darba vide Pulverveida un smalkas granulācijas cietvielas
    – Granulu izmērs ≤ 10 mm (0.4")
    – Dielektriskā konstante ≥ 1,3
    Mehāniskā konstrukcija
     Svars – Plastmasas ar M12 savienotāju: 118 g (4.162 oz)
    – Plastmasas ar vārsta ligzdu: 120 g (4.232 oz)
    – Nerūsējošā tērauda ar M12 savienotāju: 240 g (8.465 oz)
    – Nerūsējošā tērauda ar vārsta ligzdu: 243 g (8.465 oz)
    – Nerūsējošā tērauda ar M12 savienotāju un aizsargkarkasu: 288 g (10.158 oz)
     Materiāli  Mitrināti materiāli
    – Sensors: 316L (1.4404) vai polikarbonāts
    – Aizsargierīce G 1½", R 1½": PBT-GF, gredzenblīve EPDM

    Materiāli, kas nav saskarē ar procesu
    – Darba savienojums: 316L (1.4404/1.4435) vai polikarbonāts
    – Paškontrolējošais uzgrieznis: PA (melns)
    – Korpusa apvalks, vārsta ligzda: PPSU, projektētais gredzens: PBT/PC
    – M12 korpusa apvalki: 316L (1.4404/1.4435) vai PPSU, projektētais gredzens: PBT/PC
    – Korpuss: 316L (1.4404/1.4435) vai polikarbonāts
    Virsmas raupjums  Sensora virsma saskarē ar procesu
    Ra ≤ 0,76 μm (30 μin)
    Apstiprinājumi
    Sanitārā atbilstība 3-A
    EHEDG SERTIFIKĀTS
    FDA atbilstīgs
    ES regula Nr. 1935/2004
    Ex ATEX II 1/3D Ex ta/tc IIIC T100°C Da/Dc

    Izmēri, mm (collas)

    FTI26

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solidsCapacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Dimensions

    A: Plastmasa ar M12 savienotāju
    B: Nerūsējošā tērauda ar M12 savienotāju, pēc izvēles ar zemētājspaili
    C: Nerūsējošā tērauda ar vārsta ligzdu

    Izmēri SI mērvienībās
    Augstums Vieta A [mm (in)] B [mm (in)] C [mm (in)]
    H1 Korpusa apvalks 20,5 (0.81) 20,5 (0.81) 16 (0.36)
    H2 Korpuss 43,6 (1.72) 43,6 (1.72) 43,6 (1.72)
    H3 Procesu savienojums 52 (2.05) 52 (2.05) 52 (2.05)
    H4 Sensors 20 (0.79) 20 (0.79) 20 (0.79)
    H5 Nivector FTI26 kopējie izmēri 136 (5.35) 136 (5.35) 131,2 (5.17)

    Elektriskais savienojums

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Electrical connection

    M12 savienotājs
    A: MAKS.
    B: MINIM.
    C*: IO-Link ar vienu slēdža izeju
    D: Abas slēdža izejas ir aktīvas vienlaicīgi
    E**: Darbības uzraudzība ar antivalences funkciju

    Vārsta ligzda
    F: MAKS.
    G: MINIM.

    * Ierīces ar IO-Link
    ** Darbības uzraudzība

  • More Documents for FTI26
  • IO-Link

    Papildus vispārīgajiem ieguvumiem, kas apkopoti zemāk, IO-Link pieslēguma izmantošana mūsu kapacitātes punktu līmeņa slēdzim Nivector FTI26 ļauj:

    • Divu izeju konfigurāciju, izmantojot IO-Link

    • Ierīces iestatīšanu lietošanai pulverveida izstrādājumos ar līdzstrāvas konstantas vērtībām līdz 1.3

    • Labāku aktīvo nogulšņu kompensāciju

     

    IO-Link vispārīgie ieguvumi

    Digitālās izmērītās vērtības:

    • Pārraide bez traucējumiem (piemēram, izraisīta EMC)

    • Nav pārveidošanas, tādējādi lielāka kopējā precizitāte

     

    Vairāk datu

    • Iespēja apstrādāt vairāk vērtību

    • Detalizēta informācija par kļūmi

    • Papildu informācija par procesu

     

    Centrālā parametru glabāšana

    • Iespēja ielādēt parametrus no vadības sitēmas ierīcē

    • Konfigurāciju var dublēt no vienas ierīces uz otru

    • attālo sensoru uzturēšana