Pilns PH/Redox, vadītspējas un skābekļa mērīšanas punkts, izmantojot tehnoloģiju Memosens

Pilns PH, vadītspējas un skābekļa mērīšanas punkts, izmantojot tehnoloģiju Memosens

Analītiskais mērīšanas punkts ar Liquiline CM14

No €626,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • Vienkārša kalibrēšana
    • Sākotnēji kalibrētu sensoru izmantošana
    • Otra strāvas izeja temperatūrai

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Izmēri 96 × 48 × 175 mm
    Ieejas signāls 1 × Memosens
    Izeja 2 × releji, 2 × analogs, 1 × parametrs, 1 × temperatūra
    Displejs LCD – 2 līnijas; dzeltena; signalizācijas metode: krāsas, kas mainoties kļūst sarkanas;
    paslēgšanas funkcija
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    pH measuring kits1 uz 34 uz 1011+
    CM14 pH-Kit 1 complete measuring loop Transmitter, 10m measuring cable, digital sensor pH comb.Electrode CPS11D,A-glass 1-12 pH Memosens763,-687,-626,- 71136420
    CM14 pH-Kit 2 complete measuring loop Transmitter, 10m measuring cable, digital sensor pH comb.Electrode CPS11D,B-glass 1-14 pH Memosens763,-687,-626,- 71136421
    CM14 pH-Kit 3 complete measuring loop Transmitter, 10m measuring cable, digital sensor pH sensor CPF 81D, 0-11 pH Memosens880,-792,-722,- 71136419
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Conductivity measuring kits1 uz 34 uz 1011+
    CM14 conductivity Kit 1, conductive complete measuring loop Transmitter, 10m measuring cable, digital sensor conductivity sensor CLS15D, k=0,01 1/cm Memosens1.049,-944,-860,- 71136251
    CM14 conductivity Kit 2, conductive complete measuring loop Transmitter, 10m measuring cable digital sensor conductivity sensor CLS15D, k=0,1 1/cm Memosens1.049,-944,-860,- 71136252
    CM14 conductivity Kit 3, inductive complete measuring point, transmitter CM14-AAL, digital Memosens conductivity sensor CLS50D-AA1B31, Threat G3/4, PEEK, cable length 15m1.482,-1.334,-1.215,- 71136253
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    O2 measuring Kit1 uz 34 uz 1011+
    CM14 DO Kit 1 complete measuring loop Transmitter, 10m measuring cable digital sensor DO sensor COS51D, Memosens1.445,-1.301,-1.185,- 71136585

    Cenas spēkā līdz 31.03.2020 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    Liquiline CM14 ir kompaktas uzbūves 4 dzīslu raidītājs, kas paredzēts uzstādīšanai vadības paneļos vai nodalījumos. Iespējamās lietojuma jomas ir notekūdeņu apstrāde, ūdens sagatavošana un dzeramā ūdens uzraudzība, jonīti un virsmas ūdens uzraudzība.

    Funkcija

    PH, vadītspējas un skābekļa funkciju sensori reģistrē mērījumu vērtības objektā. Šīs vērtības digitāli tiek pārraidītas uz Liquiline CM14 raidītāju, izmantojot tehnoloģiju Memosens. Raidītājs pārveido signālu par 0/4–20 mA signālu. Papildus tam kā otrs pašreizējais signāls var tikt
    izvadīta temperatūra. Signālu uzraudzību nodrošina vismaz divi ierobežojuma releji.

    Pielietojuma piemērs

    1 Bloks ar sensoru (armatūra pasūtāma atsevišķi)
    2 Mērīšanas kabelis
    3 Raidītājs Liquiline CM14

  • Tehniskie dati

    Ievade
    Ievades tips Digitālā sensora ievade Memosens
    Kabeļa tips Memosens datu kabelis CYK10 vai sensora fiksēts kabelis; katrs ar kabeļa gala uzmavu vai M12 apaļās tapas savienotāju
    Kabeļa garums 10 (maks. 100 m)
    Izvade
    Izvades signāls 2 × 0/4–20 mA aktīvs, potenciāli izolēts cits no cita un no sensoru ķēdes
    Slodze Maks. 500 Ω
    Linearizācijas/
    pārraides darbība
    Lineārs
    Statusa izvade Atvērts kolektors
    Releja izvade
    Releja tips 2 pārslēgšanas kontakti
    Pārslēgšanas strāva

    Maks. 0,5 A @ 24 V līdzstrāva

    maks. 0,5 A @ 253 V maiņstrāva

    min. 100 mW (5 V/10 mA)

    Kabeļa šķērsgriezums maks. 2,5 mm² (14 AWG)
    Barošana
    Barošanas spriegums Plaša diapazona barošana 24 līdz 230 V maiņstrāva/ līdzstrāva (–20%/+10%) 50/60 Hz
    Veiktspējas raksturojums
    Reaģēšanas laiks Pašreizējā izvade t90 = maks. 500 ms pieaugumam no 0 līdz 20 mA
    Atsauces temperatūra 25 °C
    Pašreizējās izvades
    sadalīšana
    >13 biti
    Uzstādīšanas režīms
    Montēšanas vieta Panelis, iegriezums 92 × 45 mm Maks. paneļa biezums 26 mm
    Montēšanas virziens Montēšanas virzienu nosaka displeja lasāmība Maks. skata leņķis +/- 45° no displeja centrālās ass katrā virzienā.
    Vide
    Apkārtējās vides
    temperatūras
    diapazons
    –10 līdz +60 °C
    Glabāšanas
    temperatūras
    diapazons
    –40 līdz +85 °C
    Elektromagnētiskā
    saderība
    Traucējumemisija un traucējumnoturība saskaņā ar EN 61326-1:2006, A kategorija rūpniecisks lietojums
    Pretiekļūšanas
    aizsardzība
    Priekšpuse: IP65/NEMA 4X
    Aizsargapvalks: aizsardzība pret saskari IP20
    Relatīvais mitrums 5 līdz 85 %, bez kondensācijas
    Mehāniskā konstrukcija
    Svars 0,3 kg
    Materiāli Aizsargapvalks: polikarbonāts
    Priekšējā membrāna: poliesteris, UV noturīgs
    Termināļi maks. 2,5 mm² (14 AWG), barošana no tīkla, releji
    Sertifikāti un apstiprinājumi
    CE marķējums
    Atbilstības deklarācija
    Produkts atbilst saskaņoto Eiropas standartu prasībām. Tas atbilst arī EK direktīvu likumiskajām prasībām.
    Ražotājs apstiprina veiksmīgu produkta pārbaudi, pievienojot CE simbolu.

    Izmēri (mm)

     

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā.

    Elektriskais pieslēgums

    a) Sensors

    pH mērījums

    Orbisint CPS11D

    Visi izmēri collās

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā.

    Tehniskie dati Orbisint CPS11D (stikla elektrods)
    Mērījumu mainīgās
    vērtības
    pH vērtība, temperatūra
    Mērījumu diapazoni

    1. pH komplekts: 1 līdz 12 pH

    2. pH komplekts: 1 līdz 14 pH

    Procesa temperatūra

    1. pH komplekts: –15 līdz 80 °C

    2. pH komplekts: 0 līdz 135 °C

    Procesa spiediens

    1. pH komplekts: 0 līdz 6 bāri

    2. pH komplekts: 0 līdz 16 bāri

    Minimālā vadītspēja Min. 50 μS/cm

    Orbipac CPF81D

    Visi izmēri collās

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā.

    Tehniskie dati Orbipac CPF81D (stikla elektrods)
    Mērījumu mainīgās
    vērtības
    pH vērtība, temperatūra
    Mērījumu diapazoni 0 līdz 14 pH
    Procesa temperatūra 0 līdz 80 °C
    Procesa spiediens 0 līdz 10 bāri @ 80 °C
    Stikla kompleksā
    pretestība
    150 MΩ @ 25 °C
    Minimālā vadītspēja Min. 50 μS/cm

    Vadītspējas sensori; vadītspējīgi

    Condumax CLS15D

    Visi izmēri collās

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā.

    Tehniskie dati Condumax CLS15D
    Mērījumu mainīgās
    vērtības
    Vadītspēja, temperatūra
    Mērījumu diapazoni 1. vadītspējas komplekts: 0,04 līdz 20 μS/cm, k = 0,01 cm–1
    2. vadītspējas komplekts: 0,1 līdz 200 μS/cm, k = 0,1 cm–1
    Procesa temperatūra –20 līdz 120 °C
    Procesa spiediens 12 bāri @ 20 °C
    Maksimālā mērījuma
    kļūda
    2% no mērījuma
    Atkartojamība 0.2% no mērījuma + 3nS/cm

    Vadītspējas sensors, indukcijas

    Indumax CLS50D

    Visi izmēri collās

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā.

    Tehniskie dati Indumax CLS50D
    Mērījumu mainīgās
    vērtības
    Vadītspēja, temperatūra
    Mērījumu diapazoni 2 μS/cm līdz 2000 mS/cm (nekompensēts)
    Procesa temperatūra –20 līdz 125 °C
    Procesa spiediens Maks. 20 bāri
    Maksimālā mērījuma
    kļūda
    –20 līdz 100 °C: ±(5 μS/cm + 0,5 % no mērījuma vērtības)
    >100 °C: ±(10 μS/cm + 0,5 % no mērījuma vērtības)
    Temp. reaģēšanas laiks Aptuveni 7 min.

    Skābekļa sensori

    Oxymax COS51D

    Visi izmēri collās

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā.

    Tehniskie dati Oxymax COS51D
    Mērījumu mainīgās
    vērtības
    Izšķīdināts skābeklis, temperatūra
    Mērījumu diapazoni 0,01 līdz 100 mg/l; 0,00 līdz 1000 % SAT 0 līdz 2000 hPa
    Reaģēšanas laiks t90: 3 minūtes
    t98: 8 minūtes (katrs @ 20 °C)
    Procesa temperatūra –5 līdz 50 °C
    Procesa spiediens Maks. 10 bāri Nav atļauta darbība zem spiediena
    Maksimālā mērījuma
    kļūda
    ±1 % no mērījuma
    Atkartojamība ±1 % no mērījuma
  • More Documents for CM14