Vadītspējas punkta līmeņa slēdzis vairāku punktu noteikšanai

 

 

Vadītspējas punkta līmeņa slēdzis vairāku punktu noteikšanai

Liquipoint T FTW31 / FTW32

Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • Ar vienu zondi nosaka ne vairāk kā piecu līmeņu ierobežojumus
    • Elastīga instrumentācija (kompakti/atsevišķi)
    • Bez kustīgām daļām
    • Nav jākalibrē

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Produkts šķidrumi ar 10 μS/cm
    Apstiprinājums ATEX II 2G EEx ia
    Mērīšanas punkti līdz 4 mērīšanas punktiem ar 5 stieņiem vai trosēm
    Produkta temperatūra –40 līdz +100 °C
    Procesa spiediens –1 līdz +10 bāri

    Liquipoint T FTW31 : L=1000mm

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    ApprovalElectronics; OutputSensing Point1 uz 34 uz 1011+
    Non-hazardous areaSeparate instrumentation2x rod, 316L94,-87,-83,- FTW31-A1A2CA0A
    3x rod, 316L116,-108,-103,- FTW31-A1A3CA0A
    5x rod, 316L132,-123,-116,- FTW31-A1A5CA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x rod, 316L167,-155,-147,- FTW31-A1A2CA2A
    3x rod, 316L189,-176,-166,- FTW31-A1A3CA2A
    FEW54; relay 20-253VAC; 20-55VDC2x rod, 316L167,-155,-147,- FTW31-A1A2CA4A
    3x rod, 316L189,-176,-166,- FTW31-A1A3CA4A
    Non-hazardous area, WHG, leakage-detectionSeparate instrumentation2x rod, 316L113,-105,-99,- FTW31-B1A2CA0A
    3x rod, 316L135,-126,-119,- FTW31-B1A3CA0A
    5x rod, 316L151,-140,-133,- FTW31-B1A5CA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x rod, 316L185,-173,-163,- FTW31-B1A2CA2A
    3x rod, 316L208,-193,-183,- FTW31-B1A3CA2A
    FEW54; relay 20-253VAC; 20-55VDC2x rod, 316L185,-173,-163,- FTW31-B1A2CA4A
    3x rod, 316L208,-193,-183,- FTW31-B1A3CA4A
    ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, leakage-detection, note safety instruction (XA) (electrostatic charging)Separate instrumentation2x rod, 316L110,-102,-97,- FTW31-D1A2CA0A
    3x rod, 316L133,-123,-117,- FTW31-D1A3CA0A
    5x rod, 316L148,-138,-130,- FTW31-D1A5CA0A
    FEW58; NAMUR2x rod, 316L183,-170,-161,- FTW31-D1A2CA8A
    3x rod, 316L205,-191,-181,- FTW31-D1A3CA8A

    Liquipoint T FTW31 : L=2000 mm

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    ApprovalElectronics; OutputSensing Point1 uz 34 uz 1011+
    Non-hazardous areaSeparate instrumentation2x rod, 316L101,-94,-89,- FTW31-A1A2DA0A
    3x rod, 316L124,-115,-109,- FTW31-A1A3DA0A
    5x rod, 316L139,-129,-122,- FTW31-A1A5DA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x rod, 316L174,-162,-153,- FTW31-A1A2DA2A
    3x rod, 316L197,-183,-173,- FTW31-A1A3DA2A
    FEW54; relay 20-253VAC; 20-55VDC2x rod, 316L174,-162,-153,- FTW31-A1A2DA4A
    3x rod, 316L197,-183,-173,- FTW31-A1A3DA4A
    Non-hazardous area, WHG, leakage-detectionSeparate instrumentation2x rod, 316L120,-112,-106,- FTW31-B1A2DA0A
    3x rod, 316L143,-133,-126,- FTW31-B1A3DA0A
    5x rod, 316L158,-147,-139,- FTW31-B1A5DA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x rod, 316L193,-179,-170,- FTW31-B1A2DA2A
    3x rod, 316L215,-200,-190,- FTW31-B1A3DA2A
    FEW54; relay 20-253VAC; 20-55VDC2x rod, 316L193,-179,-170,- FTW31-B1A2DA4A
    3x rod, 316L215,-200,-190,- FTW31-B1A3DA4A
    ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, leakage-detection, note safety instruction (XA) (electrostatic charging)Separate instrumentation2x rod, 316L118,-109,-103,- FTW31-D1A2DA0A
    3x rod, 316L140,-130,-123,- FTW31-D1A3DA0A
    5x rod, 316L155,-144,-137,- FTW31-D1A5DA0A
    FEW58; NAMUR2x rod, 316L190,-177,-167,- FTW31-D1A2DA8A
    3x rod, 316L213,-198,-187,- FTW31-D1A3DA8A

    Liquipoint T FTW32 : L=5000 mm

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    ApprovalElectronics; OutputSensing Point1 uz 34 uz 1011+
    Non-hazardous areaSeparate instrumentation2x rope, 316Ti134,-124,-118,- FTW32-A1D2CA0A
    3x rope, 316Ti157,-146,-138,- FTW32-A1D3CA0A
    5x rope, 316Ti264,-245,-232,- FTW32-A1D5CA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x rope, 316Ti206,-192,-181,- FTW32-A1D2CA2A
    3x rope, 316Ti229,-213,-202,- FTW32-A1D3CA2A
    FEW54; relay 20-253VAC; 20-55VDC2x rope, 316Ti206,-192,-181,- FTW32-A1D2CA4A
    3x rope, 316Ti229,-213,-202,- FTW32-A1D3CA4A
    Non-hazardous area, WHG, leakage-detectionSeparate instrumentation2x rope, 316Ti152,-142,-134,- FTW32-B1D2CA0A
    3x rope, 316Ti175,-163,-154,- FTW32-B1D3CA0A
    5x rope, 316Ti283,-263,-249,- FTW32-B1D5CA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x rope, 316Ti225,-209,-198,- FTW32-B1D2CA2A
    3x rope, 316Ti248,-231,-218,- FTW32-B1D3CA2A
    FEW54; relay 20-253VAC; 20-55VDC2x rope, 316Ti225,-209,-198,- FTW32-B1D2CA4A
    3x rope, 316Ti248,-231,-218,- FTW32-B1D3CA4A
    ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, leakage-detection, note safety instruction (XA) (electrostatic charging)Separate instrumentation2x rope, 316Ti150,-140,-132,- FTW32-D1D2CA0A
    3x rope, 316Ti173,-161,-152,- FTW32-D1D3CA0A
    5x rope, 316Ti280,-261,-247,- FTW32-D1D5CA0A
    FEW58; NAMUR2x rope, 316Ti223,-207,-196,- FTW32-D1D2CA8A
    3x rope, 316Ti246,-229,-216,- FTW32-D1D3CA8A

    Liquipoint T FTW32 : L=10000 mm

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    ApprovalElectronics; OutputSensing Point1 uz 34 uz 1011+
    Non-hazardous areaSeparate instrumentation2x rope, 316Ti164,-152,-144,- FTW32-A1D2DA0A
    3x rope, 316Ti187,-174,-164,- FTW32-A1D3DA0A
    5x rope, 316Ti294,-273,-259,- FTW32-A1D5DA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x rope, 316Ti236,-220,-208,- FTW32-A1D2DA2A
    3x rope, 316Ti259,-241,-228,- FTW32-A1D3DA2A
    FEW54; relay 20-253VAC; 20-55VDC2x rope, 316Ti236,-220,-208,- FTW32-A1D2DA4A
    3x rope, 316Ti259,-241,-228,- FTW32-A1D3DA4A
    Non-hazardous area, WHG, leakage-detectionSeparate instrumentation2x rope, 316Ti183,-170,-161,- FTW32-B1D2DA0A
    3x rope, 316Ti206,-191,-181,- FTW32-B1D3DA0A
    5x rope, 316Ti313,-291,-275,- FTW32-B1D5DA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x rope, 316Ti255,-237,-225,- FTW32-B1D2DA2A
    3x rope, 316Ti278,-259,-245,- FTW32-B1D3DA2A
    FEW54; relay 20-253VAC; 20-55VDC2x rope, 316Ti255,-237,-225,- FTW32-B1D2DA4A
    3x rope, 316Ti278,-259,-245,- FTW32-B1D3DA4A
    ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, leakage-detection, note safety instruction (XA) (electrostatic charging)Separate instrumentation2x rope, 316Ti180,-168,-159,- FTW32-D1D2DA0A
    3x rope, 316Ti203,-189,-179,- FTW32-D1D3DA0A
    5x rope, 316Ti310,-289,-273,- FTW32-D1D5DA0A
    FEW58; NAMUR2x rope, 316Ti253,-235,-223,- FTW32-D1D2DA8A
    3x rope, 316Ti276,-257,-243,- FTW32-D1D3DA8A

    Accessory

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Mounting nut G1-1/2 Hexagon, SW60. Usage: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10, FMR20.22,52 52014146

    Cenas spēkā līdz 30.09.2020 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    Liquipoint T sensorus izmanto vadītspējīgos šķidrumos punkta līmeņu noteikšanai. Atbilstīgi mērīšanas punktu skaitam var veikt mērīšanas uzdevumus kādā procesa savienojumā, piemēram, nodrošināt aizsardzību pret pārpildi, aizsardzību pret darbību sausā stāvoklī, veikt sūkņu divu punktu vadību vai vairāku punktu noteikšanu.

    Funkcija

    Starp zondes stieņiem tukšā tvertnē pastāv mainīgs spriegums. Tiklīdz vadītspējīgais šķidrums tvertnē izveido savienojumu starp zemējuma
    zondes stieni un maksimālā līmeņa zondes stieni, rodas mērāmā strāvas plūsma un ieslēdzas Liquipoint T. Izmantojot mainīgu spriegumu, tiek
    novērsta zondes galu korozija un produkta elektrolītiskā destrukcija. Tā kā sistēma darbojas kā slēgta nepotenciāla ķēde starp zondes stieņiem un elektroniku, nav svarīgi, kādus materiālus izmanto tvertnē; ja zondes stieņiem pieskaras iekārtas darbības laikā, bīstama situācija nerodas.

    Pielietojuma piemērs

    Zondes ar integrētu elektronisko starpliku (kompaktā instrumenta versija)

    Mērīšanas sistēmā ietilpst:

    • FTW31, FTW32 ar diviem/trim stieņiem vai trosēm un elektronisko starpliku
    • Vadības bloki, slēdži vai signāla raidītāji, piemēram, procesu vadības sistēmas PLC, releji vai NAMUR izolācijas pastiprinātājs saskaņā ar IEC 60947-5-6

    Zondes bez integrētas elektroniskās starplikas (atsevišķā instrumenta versija)

    Mērīšanas sistēmā ietilpst:

    • FTW31, FTW32 ar diviem līdz pieciem stieņiem vai trosēm
    • Nivotester FTW325 vai FTW470 Z
    • Vadības bloki, slēdži vai signāla raidītāji, piemēram, procesu vadības sistēmas PLC, releji u.c.


    Nivotester skaits ir atkarīgs no mērīšanas punktu skaita (piemēram, 4 mērīšanas punkti, izmantojot 2 Nivotester FTW).

  • Tehniskie dati

    Vispārīgi
    Versija Kompaktā versija: divi/trīs (režīmā Always ΔS-mode: tikai trīs stieņu/trošu versijas) stieņi vai troses;
    atsevišķa versija (ar integrētu līnijas uzraudzību: apvienojumā ar līmeņa ierobežojuma slēdzi FTW325): divi/trim/pieci stieņi vai troses
    Sensora garums Zonde: 100 līdz 4000 mm
    trose: 250 līdz 15 000 mm
    Minimālā vadītspēja ≥ 10 μS/cm
    Kabeļa specifikācija Izmantojiet standarta kabeli (25 Ω uz vienu dzīslu)
    Darba režīms
    Aģenta temp. –40 līdz +100 °C
    Apkārtējās vides temp. –40 līdz +70 °C
    Spiediens –1 līdz +10 bāri
    Pretiekļūšanas
    aizsardzība
    IP 66
    Procesa savienojums G1½ collas
    Materiāls
    Elektrodi Stieņi: 1,4404 (316L)/izolācija: PP; troses: 1,4571 (316TI)/izolācija: FEP; svars: 1,4435 (316L)
    Procesa savienojums PPS
    Aizsargapvalks F16 Kompaktā instrumenta versija; aizsargapvalks: PBT; uzgalis: PPS; adapteris: PBT.
    Aizsargapvalks F24 Atsevišķā instrumenta versija; aizsargapvalks: PPS; uzgalis: PBT.
    Apstiprinājumi (kompaktā instrumenta versija)
    Ex apstiprinājums ATEX II 2G EEx ia IIC T6 ar FEW58
    WHG apstiprinājums WHG Z-65.40-360 (DIBt)
    Apstiprinājumi (atsevišķā instrumenta versija)
    Ex apstiprinājums ATEX II 2G EEx ia IIC T6

    Izmēri (mm)

    Kompakta instrumentu versija ar elektronisku starpliku

     

    L = Zondes garums

     

    FTW31 (versija ar stieni)

    FTW32 (versija ar trosi)

    Versija ar stieni un ar trosi ar G1½ collas

     

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā

    Atsevišķa instrumenta versija bez elektroniskas starplikas

     

    L = Zondes garums

     

    FTW31 (versija ar stieni)

    FTW32 (versija ar trosi)

    Versija ar stieni un ar trosi ar G1½ collas

     

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā

    Elektriskais pieslēgums – zondes ar elektronisko starpliku (kompaktā instrumenta versija)

    Elektroniskā starplika FEW52
    Barošanas spriegums U = 10,8 līdz 45 V DC līdzstrāva
    Strāvas patēriņš Maks. 25 mA
    Slodzes savienojums Atvērts kolektors; PNP
    Pārslēgšanas
    spriegums
    Maks. 45 V
    Pieslēdzamā
    elektriskā slodze
    Pagaidu (maks. 1 sek.): maks. 2 A
    Pastāvīgā: maks. 200 mA
    Aizsardzība pret
    reverso polaritāti

    FEW52 elektroniskās starplikas pieslēgums

     

    F: smalkdzīslu drošinātājs, atbilstīgi pieslēgtajai elektriskajai slodzei

    R: pieslēgtā elektriskā slodze, piem., PLC, PLS, relejs

    M: zemējuma savienojums ar aizsargzemējumu (PE)

    a) Barošana no tīkla

    Elektroniskā starplika FEW54
    Barošanas spriegums 20 līdz 55 V līdzstrāva vai
    20 līdz 253 V maiņstrāva, 50/60 Hz
    Strāvas patēriņš 60 mA
    Maksimālā
    pieplūduma strāva
    Maks. 2 A, maks. 400 μs
    Impulsa frekvence Apm. 1,5 sek.
    Izvade Divi nepotenciāli pārslēgšanas kontakti (DPDT)
    Kontaktslodze U~ maks. 253 V, I~ maks. 4 A, U = 30 V/4 A; 150 V/0,2 A
    Enerģijas patēriņš < 2,0 W

     

    FEW52 elektroniskās starplikas pieslēgums


    F1: smalkdzīslu drošinātājs 200 mA; daļēja laika aizkave

    F2: smalkdzīslu drošinātājs releja kontakta aizsardzībai atbilstīgi slodzei

    M: zemējuma savienojums ar PE (aizsargzemējums)

     

    a) Barošana no tīkla

    b) + c) Bezpotenciāla pārslēgšanas kontakti

    d) Tvertne

    Elektroniskā starplika FEW58
    Barošanas spriegums: skat. pieslēgtā izolējošā pastiprinātāja tehniskos datus saskaņā ar IEC 60947-5-6 (NAMUR).
    Lietošana ar atsevišķu slēdzēju saskaņā ar IEC 60947-5-6 (NAMUR); augstsprieguma–zemsprieguma elektrības lēciena izvades signāls
    ierobežojuma gadījumā (H-L-flank).
    Divdzīslu signāla pārnešana: H-L-edge 2,2–6,5 mA/0,4–1,0 mA
    Bojātu sensoru izvades signāls: < 1,0 mA
    Piekļuves brīdī blīvētājam cikla laiks pielāgojas līdz min. 2 sek.

    a) IEC 60947-5-6 (NAMUR)

    b) piem., FTL325N

    Elektriskais pieslēgums – zondes bez integrētas elektroniskās starplikas (atsevišķā instrumenta versija)

    Novērtējuma vajadzībām ir nepieciešams viens vai vairāki FTW325 procesora bloki. Atsevišķa instrumentācija trīs stieņu vai trošu zondēm ar kabeļa kontroli.

    *1 = drukātās shēmas plate kabeļa kontrolei

  • More Documents for FTW31
    More Documents for FTW32