Kapacitatīvs punkta līmeņa slēdzis cietvielu masai
Minicap FTC260 / FTC262
Informācijas līnija
+371 25549244
-
- Nav jākalibrē
- Aktīva iebūvēta kompensācija
- Bez apkopes
- Vienkārši saīsināma troses versija
Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā
Produkts cietvielu masa Granulu lielums diametrs ≤ 30 mm Procesa spiediens –1 līdz +25 bāri Produkta dielektriķa
konstanteεr ≥ 1,6 Produkta temperatūra FTC260: –40 līdz +120 °C
FTC262/Ex: –40 līdz +70 °C
Zondes garums Rod/FTC260: 140 mm
Trose/FTC262: 1,5; 2,5 un 6 m
Minicap FTC260 : Short probe version
Produkts/Variants Cena/gab. EUR Pasūtījuma kods Probe length Switch Output Approval 1 uz 3 4 uz 10 11+ 140mm 3-wire PNP 10.8-45VDC Non-hazardous area 204,- 190,- 179,- FTC260-AA2D1 ATEX II 1/3D 276,- 257,- 243,- FTC260-BA2J1 Relay 20-253VAC/20-55VDC Non-hazardous area 230,- 214,- 202,- FTC260-AA4D1 ATEX II 1/3D 302,- 281,- 266,- FTC260-BA4J1 Minicap FTC262 : Extension cable versions
Produkts/Variants Cena/gab. EUR Pasūtījuma kods Probe Length Switch Output Approval 1 uz 3 4 uz 10 11+ 1500mm/59in L, steel HD-PE insulated 3-wire PNP 10.8-45VDC Non-hazardous area 358,- 333,- 315,- FTC262-AA32D1 ATEX II 1/3D 428,- 398,- 376,- FTC262-BA32J1 Relay 20-253VAC/20-55VDC Non-hazardous area 383,- 356,- 337,- FTC262-AA34D1 ATEX II 1/3D 453,- 422,- 399,- FTC262-BA34J1 2500mm/98in L, steel HD-PE insulated 3-wire PNP 10.8-45VDC Non-hazardous area 369,- 344,- 325,- FTC262-AA42D1 ATEX II 1/3D 440,- 409,- 387,- FTC262-BA42J1 Relay 20-253VAC/20-55VDC Non-hazardous area 395,- 367,- 348,- FTC262-AA44D1 ATEX II 1/3D 465,- 433,- 409,- FTC262-BA44J1 6000mm/236in L, steel HD-PE insulated 3-wire PNP 10.8-45VDC Non-hazardous area 408,- 379,- 359,- FTC262-AA62D1 ATEX II 1/3D 478,- 444,- 421,- FTC262-BA62J1 Relay 20-253VAC/20-55VDC Non-hazardous area 433,- 403,- 381,- FTC262-AA64D1 ATEX II 1/3D 503,- 468,- 443,- FTC262-BA64J1 Accessories
Produkts/Variants Cena/gab. EUR Pasūtījuma kods Cover F14 PE, transparent PA Sight glass: Polycarbonat PA. 36,59 943201-1001 Sleeve adapter R1-1/2 > R1, PPS Usage: FTC260. Thread type: EN10226/ISO7. Material: PPS. 7,40 943215-1001 Sleeve adapter G1-1/2 > R1, PPS Usage: FTC260. Thread type: EN10226/ISO7. Material: PPS. 7,40 943215-1021 Rope shortening kit FTC262 Usage: FTC262. 28,03 52005918 Cenas spēkā līdz 30.09.2019 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
Endress+Hauser Terms and ConditionsKlienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz
-
Pielietojums
Minicap ir paredzēts līmeņa noteikšanai pulverveida un smalkgranulu cietvielas masā, piemēram, graudos, miltos, piena pulverī, jauktā lopbarībā, cementā, krītā vai ģipsī, un ir piemērots lietošanai putekļainā vidē (ATEX II 1/3 D).
Minicap piedāvā divas izvades opcijas:- releja izvade (SPDT) vai
- PNP izvade.
Funkcija
Minicap ir elektronisks slēdzis. Kad pārsniegts ierobežojums vai slodze samazinās zem ierobežojuma, tiek izvadīts pārslēgšanās signāls. Pie Minicap var pieslēgt slēdža aizsargapvalku vai signāla izvades ierīci (piemēram, gaismas, skaņas signalizāciju, programmējamu loģikas secību,
saglabātu programmu vadīklu utt.). Minicap aprīkots ar iebūvētu pārslēgšanas funkciju, kas nodrošina minimuma/maksimuma drošību. Tas
nosaka nogulsnējumu veidošanos uz zondes un kompensē attiecīgo ietekmi, saglabājot pārslēgšanas punktu. Minicap tiek piegādāts ar rūpnīcas
iestatījumiem. Var veikt citas jutīguma korekcijas uz aizsargapvalka.Application Example
Līmeņa noteikšana tvertnēs ar lielapjoma kravu. Tvertnes var būt izgatavotas no dažādiem materiāliem (piem., metāla, plastmasas, cementa), un tas neietekmē mērījumus.
Aizpildīšanas sistēma nedrīkst būt virzīta pret zondi.
a) noslodze
Lietojumu veidi
Piemēri ρ g/l (apm.) εr (apm.) Funkcija Graudi, sēklas, pākšaugi un to produkti Rīsi 770 3,0 jā Kukurūzas stiebri
(pakās)680 2,6 jā Milti (kviešu) 580 2,4 jā Kukurūzas graudi 500 2,1 jā Saulespuķu sēklas 380 1,9 jā Makaroni 370 1,9 jā Klijas (kviešu) 250 1,7 jā Popkorns 30 1,1 nē Minerāli, neorganiski materiāli Cements 1050 2,2 jā Apmetums 730 1,8 jā Krīts (pakās) 540 1,6 (jā) Krīts (vaļējs) 360 1,4 nē Plastmasa ABS granulas 630 1,7 jā PA granulas 620 1,7 jā PE granulas 560 1,5 nē PVC pulveris 550 1,4 nē PU putekļi 80 1,1 nē Pelēks fons:
Minicap lietošanas ierobežojums ir pārsniegts.
Vispārīgi:Ja cietvielas dielektriķa konstante nav zināma, noteicošais faktors ir cietvielas blīvums. Normālos apstākļos Minicap izmantojams
pārtikas produktos ar blīvumu 250 g/l un vairāk, kā arī plastmasas un minerālu materiālos ar blīvumu 600 g/l un vairāk. -
Tehniskie dati FTC260
IzvadeIzvades signāls DC-PNP:
Imax 200 mA, aizsardzība pret pārslodzi un īssavienojumu, atlikušais spriegums tranzistorā Imax < 2,9 VAC/DC-SPDT:
Maiņstrāva: Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umax = 253 V, Pmax = 1000 VA
Līdzstrāva: Imax 4 A–30 V, Imax 0,2 A līdz 253 VDarbības kļūmes
signālsDC-PNP: < 100 μA
AC/DC-SPDT: deaktivizācija ar releju
Ieslēgšanas aizkave 0,5 s atbrīvošanas/pārsegšanas brīdī BarošanaBarošanas spriegums DC-PNP: 10,8 līdz 45 V līdzstrāva, īsais impulss līdz 55 V līdzstrāva, strāvas ievade 30 mA (maks.), aizsardzība pret reverso polaritāti
AC/DC-SPDT (releja kontakts): 20 līdz 253 V maiņstrāva vai 20 līdz 55 V līdzstrāva, maks. strāvas ievade: 130 mATermināļa nodalījums Savīti vadi maks. 1,5 mm2 gala uzmavās; elektrības vads maks. 2,5 mm2 PrecizitāteIlgtermiņa sānbīde Horizontāli ±3 mm, vertikāli ± 6 mm Histerēze Horizontāli 4 mm, vertikāli 7 mm Pārslēgpunkts Horizontāli zondes centrā –5 mm, vertikāli 40 mm virs zondes uzgaļa Darba režīmsApkārtējās vides
temperatūra–40 līdz +80 °C (līdz +60 °C Dust Ex) Klimata kategorija Saskaņā ar EN 60068 part 2-38 daļu Aizsardzības sistēma IP 66 EMS Traucējumemisija saskaņā ar EN 61326, B kategorijas elektroierīce; traucējumnoturība saskaņā ar EN 61326 A
pielikumu (rūpniecisks) un NAMUR ieteikumu NE 21 (EMS)Procesa temperatūra –40 līdz +130 °C (līdz +80 °C Dust Ex) Procesa spiediens –1,0 līdz +25 bāri VispārīgiAģents Masveida cietvielas ar granulu izmēru līdz 30 mm, relatīvā dielektriķa konstante εr ≥ 1,6 Lieces izturība 1400 N (pie zondes uzgaļa) Procesa savienojums R1 DIN 2999/ISO 7 Adapteris Iekšējā vītne R1 DIN 2999 ISO 7: R1½: DIN 2999/ISO 7 G1½: DIN ISO 228 ApstiprinājumiEx apstiprinājums ATEX II 1/3 D WHG apstiprinājums Pārplūdes aizsardzība līdz §19 WHG (Vācija) Sensora materiāls: reģistrēts FDA Tehniskie dati FTC262
IzvadeIzvades signāls DC-PNP:
Imax 200 mA, aizsardzība pret pārslodzi un īssavienojumu, atlikušais spriegums tranzistorā Imax < 2,9 V
AC/DC-SPDT:
Maiņstrāva: Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umax = 253 V, Pmax = 1000 VA Līdzstrāva: Imax 4 A–30 V, Imax 0,2 A līdz 253 VDarbības kļūmes
signālsDC-PNP: < 100 μA
AC/DC-SPDT: deaktivizācija ar relejuIeslēgšanas aizkave 0,8 s atbrīvošanas/pārsegšanas brīdī BarošanaBarošanas spriegums DC-PNP: 10,8 līdz 45 V līdzstrāva, īsais impulss līdz 55 V līdzstrāva, strāvas ievade 30 mA (maks.), aizsardzība pret reverso polaritāti
AC/DC-SPDT (releja kontakts): 20 līdz 253 V maiņstrāva vai 20 līdz 55 V līdzstrāva, maks. strāvas ievade: 130 mATermināļa nodalījums Savīti vadi maks. 1,5 mm2 gala uzmavās; elektrības vads maks. 2,5 mm2 PrecizitāteIlgtermiņa sānbīde Vertikāli ± 6 mm Histerēze Vertikāli 5 mm Pārslēgšanas punkts Vertikāli 35 mm virs zondes uzgaļa Darba režīmsProcesa temperatūra –40 līdz +80 °C Procesa spiediens –1,0 līdz +6 bāri Apkārtējās vides
temperatūra–40 līdz +70 °C (līdz +60 °C Dust Ex) Klimata kategorija Saskaņā ar DIN-IEC 68 2-38 daļu Aizsardzības sistēma IP 66 EMS Traucējumemisija saskaņā ar EN 61326, B kategorijas elektroierīce; traucējumnoturība saskaņā ar EN 61326 A
pielikumu (rūpniecisks) un NAMUR ieteikumu NE 21 (EMS)VispārīgiAģents Masveida cietvielas ar granulu izmēru līdz 30 mm, relatīvā dielektriķa konstante εr ≥ 1,6 Stiepes izturība Maks. 3000 N līdz 40 °C Procesa savienojums R1½ DIN 2999/ISO 7 Garuma samazinājums Saīsināšanas komplekts ApstiprinājumiEx apstiprinājums ATEX II 1/3 D Izmēri (mm)
FTC260
a) Sieniņas biezums: 5
Skats no augšas, FTC260/ FTC262
FTC260 adapteris
Elektriskais pieslēgums
AC/DC-SPDT
Minicap FTC260/262 ar maiņstrāvas vai līdzstrāvas savienojumu un releja izvadi (SPDT)
F1: smalkdzīslu drošinātājs releja kontakta aizsardzībai atbilstīgi pieslēgtajai elektriskajai slodzei
F2: smalkdzīslu drošinātājs 500 mA
M: zemējuma savienojums ar tvertni vai tvertnes metāla daļām
E: zemējums
DC-PNP
Minicap FTC260/262 ar PNP DC savienojumu:
F: smalkdzīslu drošinātājs 500 mA
R: pieslēgtā elektriskā slodze, piemēram, ielādētā programmas vadība,
programmējama loģikas secība, relejsM: zemējuma savienojums ar tvertni vai tvertnes metāla daļām
E: zemēj.
- Minicap sistēma ir aizsargāta pret reverso polaritāti.
- Ja savienojumi tiek reversēti, izdziest zaļais gaismas indikators.
- FTC260 nav nepieciešamas zemējuma līnijas (PE) vai potenciālam atbilstošas līnijas (PAL).
- PAL līnijai ir jābūt savienotai saskaņā ar vietējiem Ex. norādījumiem.
-
More Documents for FTC260More Documents for FTC262