Kapacitatīvs punkta līmeņa slēdzis cietvielām

 

 

Kapacitatīvs punkta līmeņa slēdzis cietvielām

Nivector FTC968 / FTC968Z

No €102,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • Bez kustīgām daļām
    • Bez apkopes darbībām
    • Nav saskares ar produktu, ja tiek izmantots aizsargs
    • Augsta imunitāte pret elektromagnētisko lauku un maksimumspriegumu

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Produkts masveida cietvielas ≤ 10 mm granulas
    Produkta dielektriķa konstante εr ≥ 1,6
    Apstiprinājums ATEX II 1/3 D
    Produkta temperatūra –20 līdz +80 °C
    Zondes garums 81 mm
    Procesa spiediens –1 līdz +6 bāri
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Nivector FTC968: version for non hazardous area1 uz 34 uz 1011+
    Nivector FTC968 AC Point level switch, capacitive. Application: powder, bulk solids. Process connection: G1. Immersion: 20-71mm. Output: 2-wire, 21-253VAC. Material isolation/housing: PC, IP65.
    • No set-up required.
    • No moving parts.
    125,-112,-102,- 918098-0000
    Nivector FTC968 DC PNP. Same as above but with 3-wire PNP output and 10-55VDC.125,-112,-102,- 918098-0140
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Nivector FTC968Z: version for Ex area1 uz 34 uz 1011+
    Nivector FTC968Z AC Point level switch, capacitive. Application: powder, bulk solids. Approval: ATEX II 1/3D. Connection: G1, brass nickel plated. Immersion: 20-71mm. Output: 2-wire, 21-253VAC. Material housing: Halar (ECTFE) IP65.
    • No set-up required.
    • No moving parts.
    170,-153,-139,- 918098-1000
    Nivector FTC968Z DC PNP
    Same as above but 3-wire PNP output and 10-55VDC.
    170,-153,-139,- 918098-1140

    Accessoires

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    **Protector for Nivector FTC968/FTC968Z36,80 917255-1000

    Cenas spēkā līdz 28.02.2018 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    Nivector kapacitatīvais punkta līmeņa slēdzis ir piemērots lietošanai visu veidu pulverveida un smalkgranulu cietvielās (piemēram, plastmasas granulas, mazgāšanas līdzekļi un dzīvnieku barība). Konstrukcijas materiālu dēļ Nivector ir piemērots arī lietošanai ar pārtikas produktiem, piemēram, graudiem, cukuru, garšvielām un mannas putraimiem.

    Funkcija

    Nivector slēdža priekšpuse darbojas kā sensors. Ja cietviela nokļūst saskarē ar priekšpusi, elektronika maina pārslēgšanās režīmu. Nivector var pārslēgt darbībai minimālā vai maksimālā bezatteices režīmā, un gaismas diode norāda tā pārslēgšanas statusu. Ekrāna elektrods novērš mijietekmi caur tvertnes sienām un cietvielas uzkrāšanos sānos.

    Pielietojuma piemērs

    Nivector FTC968 ir kompakts punkta līmeņa slēdzis, ar ko var tieši savienot miniatūru slēdzēju, solenoīda vārstu vai programmējamas loģikas kontrolleri (PLC).

  • Tehniskie dati

    Izvade
    Drošības ķēde Atlasāmās minimālās un maksimālās vērtības
    Pieslēdzamā
    elektriskā slodze

    Maiņstrāva: īss termiņš (40 ms): maks. 1,5 A maks. 375 VA pie 253 V vai maks. 31,5 VA pie 21 V (bez aizsardzības pret īssavienojumu);
    pastāvīgi: maks. 87 VA pie 253 V, maks. 7,4 VA pie 21 V, min. 2,5 VA pie 253 V (10 mA), min. 0,5 VA pie 2,1 V (20 mA) maks. sprieguma kritums 12 V, maks. sprieguma noplūde 4 mA

    Līdzstrāva: īss termiņš (50 ms): maks. 0,5 A, maks. 55 V (aizsardzība pret taktētu pārslodzi un īssavienojumu);
    pastāvīgi: maks. 350 mA, atlikušais spriegums < 3 V, sprieguma noplūde < 100 μA

    Pārslēgšanas laiks Aptuveni 0,2 sek. pārklāts/nepārklāts
    Barošana
    Maiņstrāva 21 līdz 253 V, 50/60 Hz (ar FTC968Z maks. 250 V)
    Līdzstrāva 10 līdz 55 V
    Darba režīms
    Apkārtējās vides
    temperatūra
    –20 līdz +60 °C
    Materiāla
    temperatūra

    FTC968: –20 līdz +80 °C

    FTC968Z: –20 līdz +75 °C

    Darbības temperatūra –20 līdz +80 °C
    Glabāšanas
    temperatūra
    –25 līdz +85 °C
    Darbības spiediens –1 līdz +6 bāri
    Granulu lielums Līdz 10 mm
    Mērītā materiāla
    relatīvā dielektriskā
    konstante
    Min. 1,6
    Pretiekļūšanas
    aizsardzība

    FTC968: IP 65/IP 67 saskaņā ar standartu EN 60529;

    FTC968Z: IP 65

    EMS Traucējumemisija saskaņā ar EN 61326, B kategorijas elektroierīce; traucējumnoturība saskaņā ar EN 61326
    Mehāniskā konstrukcija
    Procesa savienojumi

    FTC968: vītne G1 A ar diviem uzgriežņiem, vītne R1 (DIN 2999)

    FTC968Z: vītne G1 A ar diviem uzgriežņiem Aizsargs: vītne G1½ A

    Elektriskais
    savienojums
    Skrūvēti termināļi maks. 1,5 mm² vadiem kabeļa ievadē PG 11 (var pagriezt kā nepieciešams), kabeļa diametrs 6 līdz 8 mm
    Lietotāja saskarne
    Displejs savienojuma
    zonā
    Sarkana gaismas diode pārslēgšanas režīma attēlošanai, redzama no ārpuses
    Darbība savienojuma
    zonā
    Griežslēdzis pārslēgšanai no minimālā uz maksimālo drošības režīmu, potenciometrs jutības pārslēgšanai
    Apstiprinājumi
    Ex apstiprinājums FTC968Z: ATEX II 1/3 D

    Izmēri (mm) un materiāli

    FTC968

    Materiāli, kas saskaras ar mērāmo materiālu:
    FTC968: aizsargapvalks, izgatavots no zila PC, fiksatoru uzmavas, izgatavotas no melna PA

    Citi materiāli: savienojuma zona: caurspīdīgs PC

     

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā

    FTC968Z

    Materiāli, kas saskaras ar mērāmo materiālu:
    FTC968Z: aizsargapvalks, izgatavots no balta ECFTE, vītņotas uzmavas, izgatavotas no misiņa, hromēta ar niķeli, fiksatoru uzmavas, izgatavotas no melna PA

    Citi materiāli: savienojuma zona: caurspīdīgs PC

     

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā

    Papildu aizsargs

    Papildu aizsargam ir G1½" vītne, tas pasargā Nivector no
    bojājumiem, ko izraisa īpaši abrazīvi vai raupji materiāli.
    Tas ļauj noņemt Nivector no pilnas tvertnes, lai veiktu
    funkciju pārbaudi.

    Elektriskais pieslēgums

    a) Maiņstrāvas versija

    b) Līdzstrāvas versija (PNP)

  • More Documents for FTC968