NAMUR isolating amplifier

NAMUR izolējošais pastiprinātājs

Nivotester FTL325N

No €90,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • NAMUR saskarne IEC EN 60947-5-6
    • Viena kanāla–trīs kanālu versija
    • Divu punktu vadība un punkta līmeņa noteikšana ar vibronisku līmeņa slēdzi Liquiphant M/S, Soliphant M un Liquipoint T FTW31

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Apstiprinājums ATEX II (1) GD EEx ia
    Pieslēdzamie sensori visi NAMUR slēdži
    Izvade 1 relejs katram kanālam
    Kanālu skaits 1 vai 3
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Power SupplySwitch Output1 uz 34 uz 1011+
    85-253VAC1x SPDT level + 1x SPST alarm110,-99,-90,- FTL325N-F1A1
    3x SPDT level + 1x SPST alarm201,-181,-165,- FTL325N-F3A3
    20-30VAC/20-60VDC1x SPDT level + 1x SPST alarm110,-99,-90,- FTL325N-F1E1
    3x SPDT level + 1x SPST alarm201,-181,-165,- FTL325N-F3E3

    Accessory

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Protection housing Minitec. Synthetic housing with transparent cover. Protection IP66. 4x22.5mm / 2x45mm. Usage: FTL825.74,96 52010132

    Cenas spēkā līdz 30.06.2020 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Application

    Izolējošais pastiprinātājs Nivotester izolē un pastiprina signālus no bīstamām zonām. Kā mērīšanas sensorus var izmantot sensorslēdžus, vibroniskus punkta līmeņa slēdžus vai mehāniskus kontaktus. Izolējošos pastiprinātājus var izmantot slēdža statusa pārvadīšanai vai ierobežojuma noteikšanai. Izmantojot trīs kanālu versiju, var nodrošināt divu punktu kontroli šķidruma tvertnē. Saskaņā ar WHG izolējošos pastiprinātājus apvienojumā ar Liquiphant M vai Liquiphant S drīkst izmantot kā aizsardzību pret pārplūdi. FTL325N lietošanai laukā ir nopērkams aizsargapvalks.

    Funkcija

    Izolējošie pastiprinātāji apgādā ar spriegumu mērīšanas sensorus, izmantojot divdzīslu cilpu. Sensoru pārslēgšanās statuss tiek novērtēts un izvadīts, izmantojot releju. Saskaņā ar statiskās slodzes principu tas nodrošina augsta līmeņa darbības drošību. Vienlaikus barošanas līnijā tiek padota arī kontroles strāva. Apvienojumā ar vibronisko punkta līmeņa slēdzi Liquiphant M/S un Soliphant M tiek kontrolēti īsslēgumi mērījumu līnijā, barošanas kļūmes, kā arī korozijas vibrācijas dakša.

    Pielietojuma piemērs

    Ja divu punktu kontroles Δs vajadzībām tiek izmantots kanāls CH2 un CH3, mērīšanas ierīcē ietilpst:

    • 2 mērīšanas sensori;

    • 3 kanālu Nivotester;

    • kontroles vai signāla ierīces.

  • Tehniskie dati

    Ievade
    Mērījumu mainīgā
    vērtība
    Ierobežojuma signāla aktivizēšanu var iestatīt pēc nepieciešamības minimālajā vai maksimālajā augstumā
    Mērījumu diapazons Mērījumu diapazons ir atkarīgs no sensoru uzstādīšanas vietas
    Ievade Galvaniski izolēta no barošanas un izvades
    Aizsardzības tips II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    II(1)D [Ex ia Da] IIIC
    Pieslēdzami
    mērīšanas sensori
    Vibronisks punkta līmeņa slēdzis Liquiphant; vadītspējīga zonde Liquipoint T ar FEW58; Liquifloat T FTS20; sensori jebkādā daudzumā saskaņā ar EN 50227 (DIN 19234; NAMUR); kontaktslēdži ar atbilstošu pretestības ķēdit
    Savienojuma līnija divdzīslu; nav nepieciešama ekranēšana
    Līnijas pretestība maks. 25 Ω katrai dzīslai
    Signāla pārvads Strāvas signāls padeves līnijā
    Kontroles strāvas
    diapazons
    < 1,2 mA/> 2,1 mA
    Līnijas pārtraukuma
    uzraudzība
    < 200 μA
    Īsslēgums > 6,1 mA (var izslēgt)
    Izvade
    Releja izvade Viens nepotenciāls pārslēgšanas kontakts līmeņa avārijsignalizācijas vajadzībām katrā kanālā
    Statiskās strāvas
    drošības ķēde
    (izmantojot ar Liquiphant). Statiskās strāvas drošības ķēdes funkcija ir atkarīga no iestatījuma režīma sensoros FEL 56 un FEL 58, kā arī no kļūdas strāvas signāla atlases ierīcē Nivotester.
    Aizkave ieslēdzot aptuveni 0,5 sek.
    Switching power of the relay contacts U ~ max. 253 V I ~ max. 2 A P ~ max. 500 VA pie cos φ ≥ 0.7 U = max. 40 V I = max. 2 A P = max. 80 W
    Darbmūžs pie vismaz 105 pārslēgšanas darbībām pie
    maksimālas kontakta slodzes
    Funkciju displeji Darbības, līmeņa avārijsignalizācijas un kļūmju gaismas diodes
    Barošana
    Barošanas spriegums

    85–253 V maiņstrāva, 50/60 Hz 20–30 V maiņstrāva, 20–60 V līdzstrāva, maks. 60 mA (1 kanāls), maks. 115 mA
    (3 kanāli), pieļaujamā atlikusī pulsācija pielaides robežās:

    Vpp = maks. 2 V Nivotester ir aprīkots ar aizsardzību pret reverso polaritāti.

    Enerģijas patēriņš

    Maiņstrāva:

    1 kanāls: maks. 1,75 W

    3 kanāli: maks. 2,75 W

    Līdzstrāva:

    1 kanāls: maks. 1,2 W (pie Vmin 20 V)

    3 kanāli: maks. 2,25 W (pie Vmin 20 V)

    Darba režīms
    Apkārtējās vides
    temperatūra

    Uzstādīšanai atsevišķi: -20–+60 °C

    uzstādīšanai uz sliedes bez atstarpēm: -20–+50 °C

    Glabāšanas
    temperatūra
    -20–+85 °C (ieteicamā temperatūra +20 °C)
    Pretiekļūšanas
    aizsardzība
    IP 20, IK06
    EMS Traucējumemisija saskaņā ar EN 61326, B kategorijas ierīce; traucējumnoturība saskaņā ar EN 61326 A pielikumu
    (rūpniecisks) un NAMUR ieteikumu NE 21 (EMS)
    Materiāli
    Aizsargapvalks Polikarbonāts, gaiši pelēkā krāsā, RAL 7035
    Priekšējais pārsegs Poliamīds PA6, zilā krāsā
    Fiksējošs slīdnis (stiprināšanai pie "top hat" sliedes), poliamīds PA6, melnā krāsā, RAL 9005
    Apstiprinājumi
    Ex apstiprinājums ATEX II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    ATEX II(1)D [Ex i Da] IIIC
    WHG apstiprinājums
    Pārplūdes aizsardzība līdz §19 WHG (Vācija)

    Izmēri, mm

    .
    Uzstadišana saskaa ar noradijumiem lietošanas rokasgramata

    Elektriskais pieslēgums

    1 kanāla versija

    Maks. savienojuma šķērsgriezums 1 × 2,5 mm² vai 2 × 1,5 mm²

     

    a) 1. sensors (EEx ia)

    b) 1. ierobežojuma vērtības relejs

    c) Barošana

    d) Avārijsignalizācijas relejs

    3 kanālu versija

    Maks. savienojuma šķērsgriezums 1 × 2,5 mm² vai 2 × 1,5 mm²

     

    a) 1. sensors (EEx ia)

    b) 1. ierobežojuma vērtības relejs

    c) Barošana

    d) Avārijsignalizācijas relejs

    e) 3. sensors (EEx ia)

    f) 2. sensors (EEx ia)

    g) 2. ierobežojuma vērtības relejs

    h) 3. ierobežojuma vērtības relejs

  • More Documents for FTL325N