RTD termometrs ar skrūves vītni vienkāršam lietojumam

RTD termometrs ar skrūves vītni vienkāršam lietojumam

Omnigrad T TST487

No €46,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • A kategorijas sensors
    • Stikla šķiedras izolācijas iespraudums
    • ⌀ 6 mm aizsargcaurule

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Temperatūras diapazons –50 līdz +300 °C
    Pielaide Pt100 A kategorija
    Iegremdēšanas garums (diametrs) 50/100/150/250 mm (⌀ 6 mm)
    Reaģēšanas laiks ≥ 3,5 s (t50), ≥ 8 s (t90)
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Terminal TypeImmersion Length L1 uz 34 uz 1011+
    Flying leads50 mm56,-50,-46,- TST487-1A2A
    100 mm56,-50,-46,- TST487-1A2B
    150 mm60,-54,-49,- TST487-1A2C
    250 mm60,-54,-49,- TST487-1A2D
    Terminalblock50 mm65,-58,-53,- TST487-1A3A
    100 mm65,-58,-53,- TST487-1A3B
    150 mm68,-61,-56,- TST487-1A3C
    250 mm68,-61,-56,- TST487-1A3D

    Cenas spēkā līdz 31.12.2019 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    Omnigrad T TST487 ir vispārēja mērķa RTD termometrs, kas īpaši piemērots vieglas un vidējas intensitātes lietojumos, tvertnēs vai caurulēs. To var lietot gadījumos, kad temperatūra un spiediens nav ekstremāls un īpaši svarīga ir veiktspējas/izmaksu attiecība.

    Funkcija

    Omnigrad T TST487 RTD termometru blokā ir viena Pt100 izolēta zonde un termināļa galviņa. Procesa savienojums ir vītņots G½ collas elements. Iespraudums dabūjams ar peldošiem izvadiem galviņas raidītāja montāžai vai ar termināļa bloku.

    Uzstādīšanas instrukcija

    Uzstādīšana caurulē


    a) pie leņķa gabala, pret plūsmu

    b) nelielās caurulēs sasvērtā veidā pret plūsmu

    c) perpendikulāri plūsmai

  • Tehniskie dati

    Sensors
    Sensora elements Platīna pretestība, 1 × Pt100 (100 Ω pie 0 °C)
    Pielaide

    A kategorija saskaņā ar IEC 751: –50 līdz +250 °C

    B kategorija saskaņā ar IEC 751: 250 līdz 300 °C

    Vadojums Četru dzīslu savienojums, ar stikla šķiedru izolēts kabelis
    Izolācijas pretestība ≥100 MΩ, pārbaudes spriegums 250 V apkārtējās vides temperatūrā
    Elektriskais
    savienojums
    Peldošie izvadi vai termināļa bloks
    Čaulas diametrs 6 mm
    Darbības temperatūra –50 līdz +300 °C
    Čaula SS 316L/1.440 4
    Reaģēšanas laiks T50/3,5 s; T90/8 s; saskaņā ar IEC 751, kustīgā ūdenī pie 0,4 m/s
    Apkārtējās vides
    temperatūra
    –40 līdz +100 °C
    Procesa savienojums
    Materiāls SS 316Ti/1.4571
    Savienojums G½ collas
    Termināļa galviņa
    Tips DIN 43 729 B forma
    Aizsardzības kategorija IP 66/68
    Elektriskais
    savienojums
    M20×1,5, kabeļa blīvslēgs
    Materiāls Alumīnijs, poliesteris, pulvera pārklājums

    Izmēri (mm)

    a) metināts

    L = iegremdēšanas garums


    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā

    Elektriskais savienojums

    Termināļa bloks

    Tiešam kabeļu savienojumam

     

    a) sarkans

    b) balts

    Peldošie izvadi

    Galvenā raidītāja uzstādīšanai

     

    a) sarkans

    b) balts

    Pielaides vērtības

    a) A klase (ºC)

    b) B klase (ºC)

  • More Documents for TST487