Peldošs slēdzis punkta līmeņa noteikšanai šķidrumos

Peldošs slēdzis punkta līmeņa noteikšanai šķidrumos

Liquifloat T FTS20

No €49,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • Vienkāršs un izmaksu ziņā efektīvs
    • Pārslēgšanas elements kā sensorslēdzis vai mikroslēdzis
    • Dažādi kabeļa materiāli dažādiem šķidrumiem

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Produkts šķidrumi
    Apkārtējās vides temperatūra ≤ 85 °C
    Blīvums ≥ 0,8 g/cm³
    Apkārtējās vides spiediens ≤ 3 bāri
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Floatswitch FTS20; with 5m cable, Standard1 uz 34 uz 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 5m Point level switch, float. Application: liquids. Microswitch double throw 250VAC/150VDC. Cylindric shape fits through G1. Floating body: PP (Polypropylene). Cable: PVC. Cable length: 5m.56,-52,-49,- 52010122
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 5m. Same as above, except cable coating: PUR56,-52,-49,- 52010123
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 5m. Same as above, except cable coating: CSM.56,-52,-49,- 52010124
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Floatswitch FTS20; with 20m cable, Standard1 uz 34 uz 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 20m Point level switch, float. Application: liquids. Microswitch double throw 250VAC/150VDC. Cylindric shape fits through G1. Floating body: PP (Polypropylene). Cable: PVC. Cable length: 20m.111,-103,-97,- 71035520
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 20m. Same as above, except cable coating: PUR.111,-103,-97,- 71035521
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 20m. Same as above, except material coating: CSM.111,-103,-97,- 71035522
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    ATEX approved floatswitch FTS20; 5m cable1 uz 34 uz 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 5m Point level switch, float. Application: liquids. 2-wire EN60947-5-6 (NAMUR). For use with isolated amplifier. ATEX II 2G EEx ia IIB T5. Cylindric shape fits through G1. Floating body: PP (Polypropylene). Cable: PVC. Cable length: 5m.56,-52,-49,- 52010119
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 5m. Same as above, except cable coating: PUR.56,-52,-49,- 52010120
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 5m. Same as above, except cable coating: CSM.56,-52,-49,- 52010121
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    ATEX approved floatswitch FTS20; 20m cable.1 uz 34 uz 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 20m Point level switch, float. Application: liquids. 2-wire EN60947-5-6 (NAMUR). For use with isolated amplifier. ATEX II 2G EEx ia IIB T5. Cylindric shape fits through G1. Floating body: PP (Polypropylene). Cable: PVC. Cable length: 20m.111,-103,-97,- 71035516
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 20m. Same as above, except cable coating: PUR.111,-103,-97,- 71035517
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 20m. Same as above, except cable coating: CSM.111,-103,-97,- 71035518

    Accessories

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Compression gland G1, PVC Usage: FTS20.20,55 52010125
    Tensioning weight FTS20, PA coated Usage: FTS20.27,71 52010127
    Counter nut G1, PVC Usage: FTS20.6,17 52010126

    Cenas spēkā līdz 30.09.2020 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    Liquifloat T FTS20 ir vienkārša un izmaksu ziņā efektīva alternatīva punkta līmeņa noteikšanas slēdžiem, kas izmantojama šķidrumos. To var izmantot pārplūdes novēršanai vai sūkņa aizsardzībai. Ir dažādi kabeļi dažādiem šķidrumiem, piemēram, skābēm, sārmiem, eļļām un
    notekūdeņiem.

    Funkcijas

    Pludiņā iebūvēts elements, kas ieslēdzas, mainoties līmenim. Pārslēgšanās procesu aktivizē tērauda bumbiņa, un atbilstīgi versijai to aktivizē induktīvs iniciators vai mikroslēdzis. Induktīvais iniciators darbojas kā pārslēgšanas izvade un novada pārslēgšanas signālu līdz EN 60947- 5- 6 (NAMUR). Mikroslēdzis ir divvirzienu slēdzis.

    Pielietojuma piemērs

    Liquifloat T FTS20 sūkņa kontrolei.

    Mērīšanas sistēmā ietilpst:

    • FTS20 peldošais slēdzis; un
    • NAMUR izolējošais pastiprinātājs (piemēram, Nivotester FTL325N)

    vai

    • FTS20 līdzstrāvas/maiņstrāvas versijā.
  • Tehniskie dati

    FTS20 līdzstrāva/maiņstrāva
    Pārslēgšanas
    elements
    Mikroslēdzis ar pārslēgšanas bumbiņu
    Pārslēgšanas funkcija Pārslēgšanas kontakts
    Pārslēgšanas
    spriegums

    Maiņstrāva: maks. 250 V;

    līdzstrāva: maks. 150 V

    Pārslēgšanas strāva Maks. 3 (1) A
    Pārslēgšanas leņķis

    Augšējais pārslēgšanas punkts: +25° ±10°

    apakšējais pārslēgšanas punkts: -14° ±10°

    mērīts līdz horizontālajai līnijai

    Apkārtējās vides
    temperatūra

    PVC: +5 līdz +70 °C

    PUR un CSM: –20 līdz +85

    Apkārtējās vides
    spiediens
    ≤ 3 bāri
    Blīvums ≥ 0,8 g/cm3
    FTS20 NAMUR
    Pārslēgšanas
    elements
    Induktīvs sensorslēdzis ar pārslēgšanas bumbiņu, aizvērts peldošā stāvoklī
    Barošana 8,2 V ±2 %
    Darbības strāva < 1,2 mA neizslēgts; > 2,1 mA ieslēgts
    Aizsardzība pret
    reverso polaritāti
    Pārslēgšanas leņķis

    Augšējais pārslēgšanas punkts +12°;

    apakšējais pārslēgšanas punkts –12°;

    mērīts līdz horizontālajai līnijai

    Apkārtējās vides
    temperatūra

    PVC: +5 līdz +70 °C

    PUR un CSM: –20 līdz +85 °C

    Apkārtējās vides
    spiediens
    ≤ 3 bāri
    Blīvums ≥ 0,8 g/cm3
    Apstiprinājumi TÜV 01 ATEX 1709, Ex apstiprinājums: II 2G EEx ia IIB T5
    Kabelis
    Materiāls

    PVC, CSM: šķērsgriezums 3 × 0,75 mm2

    PUR: šķērsgriezums 3 × 0,50 mm2

    Lietojuma zonas un minimālais kabeļa garums starp fiksējošo un peldošo daļu PVC: ≥ 50 mm, piemērots ūdenim, netīram ūdenim, nedaudz agresīvam aģentam
    PUR: ≥ 100 mm, piemērots degvielai, apkures eļļai, eļļu saturošiem
    šķidrumiem
    CSM: ≥ 100 mm, piemērots skābēm un sārmiem

    Izmēri (mm)

    a) Polipropilēns PP

     

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā

     

    Elektriskais pieslēgums

    LInductive sensorslēdzis ar pārslēgšanas bumbiņu

    Savienojuma indikācija:
    L+ = melns vai brūns
    L– = zils
    (aizveras peldošā stāvoklī)

     

    a) 1/brūns/Melns

    b) 2/zils

    Pārslēgšanas kontakts (maiņstrāva/līdzstrāva)

    Savienojuma indikācija
    Kabeļu krāsas:
    melna + brūna = atvērts kontakts
    melna + zila = aizvērts kontakts
    (kontakta pozīcija peldošā stāvoklī)

     

    a) Zils

    b) Melns

    c) Brūns

  • More Documents for FTS20