Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Spiediena devējs ar keramikas un metāla
sensoriem

Cerabar PMC11 / PMP11

No €142,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • Augsta reproducējamība un ilgstoša stabilitāte
    • Pielāgoti mērījumu diapazoni
    • Iebūvēts procesa savienojums kā opcija

    Specifikācija īsumā

    Vide gāzes, tvaiki, šķidrumi un putekļi
    Izeja 4 līdz 20 mA, 0 līdz 10 V
    Procesa temperatūra –25 līdz +85 °C (–13 līdz +185 °F)
    Mērījumu diapazoni no –400 līdz +400 mbar (–6 līdz +6 psi) līdz –1 līdz +40 bar (–15 līdz +600 psi)
    Atsauces precizitāte ±0,5 %

    Cerabar PMC11 - Customized measurement span

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    OutputProcess Connection1 uz 34 uz 1011+
    4-20mAThread ISO228 G1/4 (internal), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWAJx
    Thread ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWBJx
    Thread ISO228 G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWTJx
    Thread ISO228 G1/2, hole 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxJWWJx
    0-10VThread ISO228 G1/4 (internal), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWAJx
    Thread ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWBJx
    Thread ISO228 G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWTJx
    Thread ISO228 G1/2, hole 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxJWWJx

    Cerabar PMC11 - Measurement span = Sensor range

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    OutputProcess Connection1 uz 34 uz 1011+
    4-20mAThread ISO228 G1/4 (internal), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWAJx
    Thread ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWBJx
    Thread ISO228 G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWTJx
    Thread ISO228 G1/2, hole 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA1xxxBWWJx
    0-10VThread ISO228 G1/4 (internal), 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWAJx
    Thread ISO228 G1/2 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWBJx
    Thread ISO228 G1/4 EN837, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWTJx
    Thread ISO228 G1/2, hole 11.4mm, 316L176,-158,-144,- PMC11-AA2xxxBWWJx

    Cerabar PMP11 - Customized measurement span

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    OutputProcess Connection1 uz 34 uz 1011+
    4-20mAThread ISO228 G1/4 (internal), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWAJ
    Thread ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWBJ
    Thread ISO228 G1/2 seal DIN3852, 316L flush mount173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWJJ
    Thread ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWTJ
    Thread ISO228 G1/2, hole 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxJWWJ
    0-10VThread ISO228 G1/4 (internal), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWAJ
    Thread ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWBJ
    Thread ISO228 G1/2 seal DIN3852, 316L flush mount173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWJJ
    Thread ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWTJ
    Thread ISO228 G1/2, hole 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxJWWJ

    Cerabar PMP11 - Measurement span = Sensor range

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    OutputProcess Connection1 uz 34 uz 1011+
    4-20mAThread ISO228 G1/4 (internal), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWAJ
    Thread ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWBJ
    Thread ISO228 G1/2 seal DIN3852, 316L flush mount173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWJJ
    Thread ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWTJ
    Thread ISO228 G1/2, hole 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA1xxxBWWJ
    0-10VThread ISO228 G1/4 (internal), 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWAJ
    Thread ISO228 G1/2 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWBJ
    Thread ISO228 G1/2 seal DIN3852, 316L flush mount173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWJJ
    Thread ISO228 G1/4 EN837, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWTJ
    Thread ISO228 G1/2, hole 11.4mm, 316L173,-155,-142,- PMP11-AA2xxxBWWJ

    Accessories

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Weld-in adapter G1/2, 316L Flush mount process connection. Material: 316L. Usage: PMP11, PMP21, PMP51, PTP31B. Correct installation only with dummy.53,02 52002643
    Weld-in adapter G1, 316L, 3.1 Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Usage: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Correct installation only with dummy.125,30 52010171
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: plug M12.15,55 52006263
    Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 plug connector. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.7,25 52010285
    Plug connector M12 90deg Self confectionery connection. Usage: plug M12.25,41 71114212
    Display PHX20 Plug-on display 4-20mA, 4-digit red. Plug DIN43650, protection IP65. Free scaling of indication. Voltage drop <= 5V. Usage: PMC131, PMP11/PMP21/PMP23, PMP131/135.144,-134,-127,- 52022914

    Cenas spēkā līdz 30.09.2019 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    Cerabar ir spiediena devējs manometriskā spiediena mērīšanai gāzēs, tvaikos, šķidrumos un putekļos. Pateicoties plašajam procesu savienojumu diapazonam, Cerabar var izmantot daudzveidīgos pielietojumos.

    Darbība

    Keramiskā procesa izolācijas membrāna: Keramiskais sensors ir sensors bez eļļas, t.i., procesa spiediens darbojas tieši uz robusto keramisko procesa izolācijas membrānu un izraisa tās liekšanos. No spiediena atkarīgas izmaiņas kapacitātē izmēra pie keramiskā substrāta elektrodiem un procesa izolācijas membrānas.

    Metāliskā procesa izolācijas membrāna: Procesa spiediens saliec sensora metāla procesa izolācijas membrānu, un pildījuma šķidrums novada
    spiedienu uz Vitstona tiltu (pusvadītāju tehnoloģija). Tilta izejas sprieguma izmaiņas, kas ir atkarīgas no spiediena, tiek izmērītas un novērtētas.

    Pielietojuma piemērs

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Application example

    Spiediena devējs Cerabar (a) ar slēgierīci (b) cauruļvados

  • Tehniskie dati

    Izeja
    Izejas signāls 4 līdz 20 mA (divas dzīslas); 0 līdz 10 V (trīs dzīslas)
    Signāla diapazons
    4 līdz 20 mA
    3,8 līdz 20,5 mA
    Slodze
    4 līdz 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Slodzes pretestība
    (0 līdz 10 V ierīcēm)
    Slodzes pretestībai jābūt ≥ 5 [kΩ]
    Signāls trauksmes
    gadījumā
    4 līdz 20 mA
    maks. trauksme >21 mA
    Dinamiskā uzvedība Laika konstante (T90) 15 ms
    1) RLmax: maksimālā slodzes pretestība; UB: barošanas spriegums
    Barošana
    Barošanas spriegums

    4 līdz 20 mA izeja: 10 līdz 30 V DC;

    0 līdz 10 V izeja: 12 līdz 30 V DC

    Strāvas patēriņš

    divas dzīslas: ≤26 mA;

    trīs dzīslas: <12 mA

    Aizsardzības pakāpe IP65 NEMA tipa 4X korpuss
    Barošanas padeves
    ietekme
    ≤ 0,005 % URL/1 V gadījumā
    Atliku gurdviļņi ±5 %
    Veiktspējas raksturojums
    Atsauces precizitāte ±0,5 %
    Zero jaudas termiskā
    maiņa un jaudas
    laidiens

    <1 bar (15 psi): <1 %;

    ≥1 bar (15 psi): <0,8 %

    Long-term stability

    1 gads: ±0,2 %;

    5 gadi: ±0,4 %;

    8 gadi: ±0,45 %

    Ieslēgšanās laiks ≤2 s
    Apkārtējā vide
    Apkārtējā gaisa
    temperatūras
    diapazons
    –40 °C līdz +70°C (–40 °F līdz +158°F)
    Uzglabāšanas
    temperatūras
    diapazons
    –40 °C līdz +85 °C (–40 °F līdz +185 °F)
    Klimata kategorija Klase 3K5
    Elektromagnētiskā
    saderība

    – Traucējumu emisija atbilstoši EN 61326 iekārtām B

    – Traucējumnoturība atbilstoši EN 61326 A pielikumam (rūpnieciskais sektors)

    – NAMUR ieteikums EMS (NE21)

    Darbība
    Darba temperatūras
    diapazons
    –25 līdz +85°C (–13 līdz +185°F)
    Materiāli PMC11
    Materiāli, kas nav
    saskarē ar procesu
    Korpuss: nerūsošais tērauds 316L (1.4404)
    Materiāli, kas ir
    saskarē ar procesu
    Procesa savienojumi: 316L (1.4435);
    Keramiskā procesa izolācijas membrāna: Al2O3 atbilstoši FDA;
    TSE piemērotības sertifikāts visiem ierīces komponentiem, kas ir saskarē ar procesu;
    Blīvējums: Viton FKM vai EPDM
    Materiāli PMP11
    Materiāli, kas nav
    saskarē ar procesu
    Korpuss: nerūsošais tērauds 316L (1.4404);
    Uzpildes eļļa: NSF-H1 sintētiskā eļļa atbilstoši FDA 21 CFR 178.3570
    Materiāli, kas ir
    saskarē ar procesu
    Procesa savienojumi: 316L;
    Metāliskā procesa izolācijas membrāna: AISI 316L (1.4435);
    TSE piemērotības sertifikāts visiem ierīces komponentiem, kas ir saskarē ar procesu;
    Ar iebūvētu procesa izolācijas membrānu: Blīvējums: Viton FKM
    Apstiprinājumi
    Spiedieniekārtu direktīva

    Izmēri, mm (collas)

    Korpuss

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Housing

    a) PMC11

    b) PMP11

    c) M12 ligzda, IP 65

    d) Vārsta ligzda

     

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumu rokasgrāmatu.

    Procesa savienojumu PMC11 izmēri mm (collās)

    Procesa savienojumi ar iekšējo keramisko procesa izolācijas membrānu

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Vītne ISO 228 G¼"

    b) Vītne ISO 228 G¼" (iekšējā)

    c) Vītne ISO 228 G½"

    d) Vītne ISO 228 G½", urbums 11,4 mm (0,45 in)

    e) Vītne DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (iekšējā)

    h) ASME½" MNPT, urbums 11,4 mm (0,45 in)

    Procesa savienojumu PMP11 izmēri mm (collās)

    Procesa savienojumi ar iekšējo metālisko procesa izolācijas membrānu

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Vītne ISO 228 G¼"

    b) Vītne ISO 228 G¼" (iekšējā)

    c) Vītne ISO 228 G½"

    d) Vītne ISO 228 G½", urbums 11,4 mm (0,45 in)

    e) Vītne DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (iekšējā)

    h) ASME½" MNPT, urbums 11,4 mm (0,45 in)

     

    * līdz 100 bāriem (1500 psi) / ** 400 bāriem (6000 psi)

    Procesa savienojumi ar iebūvētu, metālisko procesa izolācijas membrānu

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Vītne ISO 228 G½" DIN3852

    b) Vītne ISO 228 G½" Blīvgredzens

     

    * līdz 100 bāriem (1500 psi) / ** 400 bāriem (6000 psi)

    Elektriskais savienojums

    4 līdz 20 mA izeja

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) M12 spraudnis

    b) Vārsta ligzda

    c) Kabelis

     

    Kabelis:
    1: brūns = L+
    2: zils = L–
    3: zaļš/dzeltens = zemējums
    (a): atsauces gaisa šļūtene

    0 līdz 10 V izeja

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 0 to 10 V

    a) M12 spraudnis

    b) Vārsta ligzda

  • More Documents for PMP11
    More Documents for PMC11
  • Lepriekšējie modeļi: PMP131 / PMC131

    Lepriekšējais modelis:

    Meklēt:
    Nav rezultātu