Hygienic pressure sensor
A3IOLINK

Spiediena devējs ar higiēniskiem, vienā
līmenī iemontētiem metāla sensoriem

Cerabar PMP23

No €220,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • Liela reproducējamība un ilgstoša stabilitāte
    • Pielāgoti mērīšanas diapazoni
    • FDA prasībām atbilstoša pildījuma eļļa

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Produkts gāzes, tvaiks, šķidrumi un putekļi
    Izejas signāls 4...20 mA
    Atsauces precizitāte ±0,3 %
    Procesa temperatūras
    diapazons
    –10 – +100 °C; +135 °C maksimums, vienu stundu
    Mērīšanas diapazoni

    no –400 līdz +400 mbar no –1 līdz +40 bar

    Cerabar PMP23 : Customized measurement span

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    ApprovalProcess Connection1 uz 34 uz 1011+
    Non-hazardous areaTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A268,-241,-220,- PMP23-AA1xxxJ3CJ
    Thread M24, 316L, seal EPDM, 3A, EHEDG / Thread M24, 316L, seal FKM, 3A, EHEDG275,-247,-225,- PMP23-AA1xxxJxxx
    Thread ISO228 G1 sealing metaljoint 316L, flush mount, adapter / Thread ISO228 G1 seal O-ring 316L, flush mount, adapter, 3A, EHEDG279,-251,-229,- PMP23-AA1xxxJxxx
    Hygienic connection315,-283,-258,- PMP23-AA1xxxJxxx
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A336,-302,-276,- PMP23-BA1xxxJ3CJ
    Thread M24, 316L, seal EPDM, 3A, EHEDG / Thread M24, 316L, seal FKM, 3A, EHEDG343,-309,-281,- PMP23-BA1xxxJxxx
    Thread ISO228 G1 sealing metaljoint 316L, flush mount, adapter / Thread ISO228 G1 seal O-ring 316L, flush mount, adapter, 3A, EHEDG347,-313,-285,- PMP23-BA1xxxJxxx
    Hygienic connection383,-344,-314,- PMP23-BA1xxxJxxx

    Cerabar PMP23 : Measurement span = Sensor range

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    ApprovalProcess Connection1 uz 34 uz 1011+
    Non-hazardous areaTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A268,-241,-220,- PMP23-AA1xxxB3CJ
    Thread M24, 316L, seal EPDM, 3A, EHEDG / Thread M24, 316L, seal FKM, 3A, EHEDG275,-247,-225,- PMP23-AA1xxxBxxx
    Thread ISO228 G1 sealing metaljoint 316L, flush mount, adapter / Thread ISO228 G1 seal O-ring 316L, flush mount, adapter, 3A, EHEDG279,-251,-229,- PMP23-AA1xxxBxxx
    Hygienic connection315,-283,-258,- PMP23-AA1xxxBxxx
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A336,-302,-276,- PMP23-BA1xxxB3CJ
    Thread M24, 316L, seal EPDM, 3A, EHEDG / Thread M24, 316L, seal FKM, 3A, EHEDG343,-309,-281,- PMP23-BA1xxxBxxx
    Thread ISO228 G1 sealing metaljoint 316L, flush mount, adapter / Thread ISO228 G1 seal O-ring 316L, flush mount, adapter, 3A, EHEDG347,-313,-285,- PMP23-BA1xxxBxxx
    Hygienic connection383,-344,-314,- PMP23-BA1xxxBxxx

    Accessories

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Weld-in adapter G1, 316L Flush mount process connection. Material: 316L. Usage: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Correct installation only with dummy.74,78 52005087
    Weld-in adapter G1, 316L, 3.1 Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Usage: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Correct installation only with dummy.125,30 52010171
    Weld-in adapter G1, d=60, 316L Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43. Usage: TM401/TM411, TMR35.38,86 52001051
    Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1 Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43. Usage: TM401/TM411, TMR35.137,45 52011896
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: plug M12, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC41/PMC45, PMP11, PMP21, PMP41/PMP45/PMP46,/PMP48, PMP51, PTC31B, PTP31B, QMW43.15,55 52006263
    Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 plug connector. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTL51B, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B, QMW43.7,25 52010285
    Plug connector M12 90deg Self confectionery connection. Usage: plug M12.25,41 71114212
    Cable 4x0,34, box M12, 316L, 90o, L=5m M12x1 plug. 5m cable PVC, 316L lock. Especially for hygiene applications. Usage: FTL33, FTL50, FTL51B, FTL80/FTL81/FTL85, FTW23, FTW33, QMW43.20,81 52024216
    Display PHX20 Plug-on display 4-20mA, 4-digit red. Plug DIN43650, protection IP65. Free scaling of indication. Voltage drop <= 5V. Usage: PMC131, PMP11/PMP21/PMP23, PMP131/135.144,-134,-127,- 52022914

    Cenas spēkā līdz 31.03.2020 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    Cerabar ir spiediena devējs absolūtā un manometra spiediena mērīšanai gāzēs, tvaikā, šķidrumos un putekļos pielietojumos, kuros pastāv higiēniskas prasības. Pateicoties plašajam apstiprinājumu un procesu savienojumu diapazonam, Cerabar var izmantot daudzveidīgos pielietojumos.

    Funkcija

    Procesa spiediens novirza sensora metāla procesu izolējošo membrānu, un pildījuma šķidrums novada spiedienu uz Wheatstone pārvienojumu (pusvadītāju tehnoloģija). Tiek izmērīta no spiediena atkarīga pārmaiņa pārvienojuma izvades spriegumā.

    Mērīšanas sistēma

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Application example

    Spiediena devējs Cerabar PMP23 4 – 20 mA analogā izvade (a) ar papildu barošanas padevi, tādu kā E-direct RN221N vai RMA42 (b)

  • Tehniskie dati

    Izvade
    Izvades signāls 4...20 mA
    Signāla diapazons
    4 – 20 mA
    3,8...20,5 mA
    Slodze 4 – 20 mA RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 22 mA 1)
    Signāls trauksmes
    gadījumā 4 – 20 mA
    maks. trauksme >21 mA;
    min. trauksmes strāva regulējama
    Dinamiskā uzvedība Laika konstante (T90) 15 ms
    1) RLmax: maksimālā slodzes pretestība; UB: padeves spriegums
    Barošana
    Padeves spriegums 10–30 V DC
    Strāvas patēriņš ≤26 mA
    Aizsardzības pakāpe - Kabelis: IP66/68 NEMA tips 4X/6P
    - Spraudnis M12, plastmasa: IP65/67 NEMA tips 4X
    - Spraudnis M12, metāls: IP66/67; IP69 NEMA tips 4X
    - Vārsta spraudnis: IP65 NEMA tips 4X
    Barošanas padeves
    ietekme
    ≤0,005 % no URL/1 V
    Atliku gurdviļņi ±5 %
    Veiktspējas raksturojums
    Atsauces precizitāte ±0,3 %
    Zero jaudas termiskā
    maiņa un jaudas
    laidiens
    <1 bar: <1,2 %;
    ≥1 bar: <1 %
    Ilgstoša stabilitāte 1 gads: ±0,2 %;
    5 gadi: ±0,4 %;
    8 gadi: ±0,45 %
    Ieslēgšanās laiks ≤2 s
    Apkārtējā vide
    Apkārtējā gaisa
    temperatūras
    diapazons
    –40 – +85 °C
    Ierīces bīstamām zonām: –40 – +70 °C
    Uzglabāšanas
    temperatūras diapazons
    –40 – +85 °C
    Klimata kategorija Klase 4K4H
    Elektromagnētiskā
    saderība
    - Traucējumu emisija atbilstoši EN 61326 iekārtām B
    - Traucējumu imunitāte atbilstoši EN 61326 A pielikumam (rūpnieciskais sektors)
    - NAMUR ieteikums EMS (NE21)
    Darbība
    Darba temperatūras
    diapazons
    –10 – +100 °C
    Sterilizēšana uz vietas (SIP) +135 °C temperatūrā, maksimums, vienu stundu
    Materiāli
    Materiāli, kas nav
    saskarē ar procesu
    Korpuss: Nerūsējošais tērauds 316L
    Pildījuma eļļa: NSF-H1 sintētiskā eļļa atbilstoši FDA 21 CFR 178.3570
    Materiāli, kas ir
    saskarē ar procesu
    Procesa savienojumi: 316L
    metāla procesu izolējošā membrāna: AISI 316L
    TSE piemērotības sertifikāts attiecībā uz visiem ar procesu saskarē esošajiem ierīces komponentiem
    Apstiprinājumi
    Ex ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    ATEX II 3G EEx eC IIC T4 Gc
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4
    3A, EHEDG, EC1935/2004
    Spiedieniekārtu direktīva

    Izmēri (mm)

    Korpuss

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Dimensions

    a) M12 ligzda, no plastmasas izgatavots korpusa vāciņš

    b) M12 ligzda, no metāla izgatavots
    korpusa vāciņš

    c) Vārsta ligzda

    d) Kabelis

     

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumu rokasgrāmatu.

    Procesa savienojumi ar zemapmetuma metāla procesa izolācijas diafragmu

    a) Vītne: ISO 228 G 1 colla,
    metāla savienojums

    b) Vītne: ISO 228 G 1 colla,
    blīvgredzens

    c) Vītne: M24×1,5

     

    Higiēniskie savienojumi

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c)DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1 ½ collas

    e)Skava: ISO 2852 DN 22

    f) Tri-Clamp skava: ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Tri-Clamp skava: ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Varivent F caurule DN25-32

    i) Varivent N caurule DN40-162

    j) 44 mm universālais adapters

    Elektriskais savienojums

    4...20 mA izeja

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Connecting 1

    a) M12 ligzda

    b) Vārsta ligzda

    c) Kabelis:

    1: brūns = L+
    2: zils = L-
    3: zaļš/dzeltens = zemējuma
    savienojums
    (a): atsauces gaisa šļūtene

  • More Documents for PMP23
  • Display PHX20/PHX21

    Technical data

    Display PHX20/PHX21
    Display 4 digits, red LED, loop powered to use in 4 to 20 mA loops, angular connector DIN 43650 7.62 mm (0.3”) display height, turnable in angle of 90°
    Display range -1999 to +9999, programmable by two buttons
    Protection class IP 65
    Material Plastic PA6 GF30, face plate PMMA
    Voltage drop ≤ 5 V (equivalent burden of max. 250 Ω)
    Approval PHX21: ATEX II 2G

    Dimensions (in mm)

  • Lepriekšējais modelis: PMP135

    Lepriekšējais modelis:

    Meklēt:
    Nav rezultātu