Procesa displeja bloks ar cilpas strāvu

Procesa displeja bloks ar cilpas strāvu

RIA15

Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • 5 zīmju mērīto lielumu displejs ar fona apgaismojumu

    • Sprieguma kritums ≤1 V

    • Barošana tieši no 4 līdz 20 mA strāvas cilpas

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Tīkla sprieguma kritums ≤1 V, displeja apgaismojums ≤3,9 V
    Displejs 5 zīmju mērīto lielumu displejs ar izmēru
    Korpuss Lauka vai paneļa korpuss
    HART® indikators līdz četrām HART® vērtībām var parādīt vienu pēc otras
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    InputApprovalHousing1 uz 34 uz 1011+
    4-20mA current signalNon-hazardous areaPanel 96x48x41.5mm162,-146,-133,- RIA15-AAA1
    Field housing Alu 131x81.5x55.5mm237,-213,-194,- RIA15-AAB1+NA
    Field housing plastic 131x81.5x55.5mm237,-213,-194,- RIA15-AAC1+NA
    ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 GbPanel 96x48x41.5mm212,-191,-174,- RIA15-BAA1
    Field housing Alu 131x81.5x55.5mm287,-258,-235,- RIA15-BAB1+NA
    Field housing plastic 131x81.5x55.5mm287,-258,-235,- RIA15-BAC1+NA
    4-20mA current signal + HARTNon-hazardous areaPanel 96x48x41.5mm181,-163,-149,- RIA15-AAA2
    Field housing Alu 131x81.5x55.5mm256,-230,-210,- RIA15-AAB2+NA
    Field housing plastic 131x81.5x55.5mm256,-230,-210,- RIA15-AAC2+NA
    ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 GbPanel 96x48x41.5mm231,-208,-189,- RIA15-BAA2
    Field housing Alu 131x81.5x55.5mm305,-275,-250,- RIA15-BAB2+NA
    Field housing plastic 131x81.5x55.5mm305,-275,-250,- RIA15-BAC2+NA

    Cenas spēkā līdz 31.03.2020 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

  • Pielietojums

    Procesa indikators RIA15 savāc mērījumu signālus un parāda tos displejā ar augstu izšķirtspēju un precizitāti. Procesa indikators ir piemērots dažādiem pielietojumiem, piem., komutācijas telpās, sadales skapjos, laboratorijas instrumentiem, kā arī iekārtu un aparātu būvniecībā.

    Funkcija

    RIA15 procesa displeja bloks ieslēgts 4 līdz 20 mA strāvas ķēdē un mēra pārraidīto strāvu. Mērījumu diapazona, decimālpunkta un nullpunkta nobīdes parametrizāciju var viegli veikt ar trīs taustiņiem uz ierīces. Iestatīšanu var veikt darba laikā. Mērītā lieluma parādīšana notiek ar piecu zīmju 7 segmentu šķidro kristālu displeju. Ar neobligāto HART® funkciju var parādīt līdz četriem viena mērinstrumenta mērītajiem lielumiem.

    Pielietojuma piemērs

    RIA15 kā lauka un paneļa displejs

  • Tehniskie dati

    Ieeja
    Mērījumu diapazons 4 līdz 20 mA (ar izmaināmu mērogu, aizsardzība pret apgriezto polaritāti)
    Mērāmais mainīgais 4 līdz 20 mA strāvas signāls neobligāta līdz pat četru mērīto vērtību norāde caur HART®
    Maks. ieejas strāva 200 mA (īsslēguma strāva)
    Sprieguma kritums Standarta ierīce: ≤1 V

    Displeja apgaismojums: ≤3,9 V neatkarīgi no mērījumu signāla

    ar HART®: ≤2 V

    Maks. Mērījumu kļūda ±0,1 %
    Apkārtnes temperatūras ietekme <0,01 %/K  no mērījumu diapazona
    Izeja
    Reakcija pie pārsūtīšanas               HART® signāli netiek ietekmēti
    Darba režīms
    Apkārtējā temperatūra –40 līdz +60 °C (Pie temperatūrām zem –25 °C Displeja lasāmību vairs nevar garantēt)
    Glabāšanas temperatūra –40 līdz +85 °C
    Klimata klase IEC 60654-1, B2 klase
    Elektromagnētiskā saderība Noturība pret traucējumiem: kā noteikts IEC61326 (rūpnieciskās vides)/NAMUR NE 21 Traucējumu emisija: kā noteikts IEC61326, B klase
    Aizsardzības pakāpe Paneļa korpuss: IP65 priekšā, IP20 aizmugurē Lauka korpuss: IP67, NEMA4x
    Mehāniskā uzbūve
    Materiāli Panelī montēts korpuss: Priekša: alumīnijs Aizmugures panelis: polikarbonāts PC
    Lauka korpuss: Alumīnijs, plastmasa
    2 × kabeļu ievadi M16
    Elektriskais savienojums iespraužamas atsperu spailes, spaiļu diapazons 0,14...1,5 mm stingrs/elastīgs 0,5 mm² elastīgs vads ar metāla uzgali
    Displeja un lietotāja saskarne
    Displejs 5 zīmju displejs (17 mm zīmes), displeja diapazons: –19 999...+99 999, Joslu grafiks, 14segmentu displejs vienībai/TAG
    Vietējā darbināšana 3 darba taustiņi
    Barošanas avots
    Barošanas spriegums           Barošana tieši no 4 līdz 20 mA strāvas cilpas
    Apstiprinājumi
    Ex apstiprinājums ATEX, IECEx, FM, CSA

    Izmēri (mm)

    Paneļa korpuss

    Uzstādīšana saskaņā ar instrukciju.

    Lauka korpuss

    Uzstādīšana saskaņā ar instrukciju.

    Elektriskais savienojums

    a) Pārveidotāja barošanas avots

    b) 4 līdz 20 mA strāvas avots

    c) Savienojums bez fona a apgaismojuma

    d) Savienojums ar apgaismojumu

    e) Savienojums ar pārveidotāja barošanas avotu un pārveidotāju

    f) Savienojums ar pārveidotāja barošanas avotu un pārveidotāju, izmantojot palīgspailes

    g) Bez pārveidotā- ja barošanas vota tieši 4 līdz 20 mA ķēdē

  • More Documents for RIA15