Programmējams pārveidotājs

Programmējams pārveidotājs

iTEMP TMT80

No €37,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • Universāli programmējams ar ReadWin® 2000

    • Kļūdas signāls par devēja salūšanu vai īsslēgumu, iepriekš iestatāms saskaņā ar NAMUR NE 43

    • Galvaniska izolācija

    • Elektromagnētiskā saderība saskaņā ar NAMUR NE 21, CE

     

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Ieeja Pt100, Pt1000; TC tips B, K, N, R, S
    Precizitāte novirze 0,5 K (Pt100)
    Mērījumu diapazons brīvi programmējams, atkarībā no devēja
    Uzstādīšana piemērots devēja galvai (B forma)
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Approval1 uz 34 uz 1011+
    Non-hazardous area45,-40,-37,- TMT80-AA

    Accessory

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Configuration kit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 pin plug + ReadWin200096,34 TXU10-AA

    Cenas spēkā līdz 30.11.2017 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    iTEMP TMT80 galvas pārveidotāju var uzstādīt B formas devēja galvā. Tam ir 4 līdz 20 mA analogā izeja. Mērījumu diapazonu var brīvi iestatīt ar ReadWin® 2000 konfigurācijas programmatūru. TMT80 var izmantot pretestības termometriem (RTD), kā arī vairumam parasti lietoto termopāru.

    Funkcija

    iTEMP TMT80 galvas pārveidotājs konvertē ieejas signālu lineārā 4 līdz 20 mA signālā. Tam ir mērījumu ieeja pretestības termometriem (RTD) 2, 3 vai 4 vadu savienojumā un termopāriem.

  • Tehniskie dati

    Ieeja
    Ieejas signāls Pretestības termometrs: Pt100, Pt1000 saskaņā ar IEC 60751 Termopāri: tips B, K, N, R, S
    Mērījumu diapazons   Atkarībā no pielietotā devēja elementa
    Izeja
    Izejas signāls 4 līdz 20 mA
    Kļūmes signāls To NAMUR NE 43
    Maks. slodze (Vbarošanas avots –8 V)/0,025 A
    Pieprasītā ieejas strāva ≤ 3,5 mA
    Strāvas ierobežojums ≤ 25 mA
    Ieslēgšanās kavējums 4 s (ieslēgšanas laikā Ia ~ 3,8 mA)
    Reakcijas laiks 1 s
    Trauksmes signāls
    Zem diapazona Lineārs kritums līdz 3,8 mA
    Virs diapazona Lineārs pieaugums līdz 20,5 mA
    Devēja salūšana; devēja īsslēgums < 3,6 mA vai > 21 mA var iestatīt
    Elektriskais savienojums
    Barošanas avots Ub = 8 līdz 35 V
    Galvaniskā izolācija U = 0,5 kV
    Pieļaujamās svārstības Uss ≤ 3 V at Ub ≥ 15 V, fmax. = 1 kHz
    Atskaites nosacījumi Kalibrācijas temperatūra 25 °C ±5 K
    Precizitāte
    Barošanas avota ietekme ≤ ±0,01 %/V novirze no 24 V
    Slodzes ietekme ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Temperatūras dreifs

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K x (mērījumu diapazona gala vērtība – mērī- jumu diapazona sākuma vēr- tība) + 50 ppm/K x iepriekš iestatītais mērījumu diapazons X ∆θ  

    TC: Td = ±[(50 ppm/K x (Mērījumu diapazona gala vērtība – mērījumu diapazona-sākuma vērtība)) + (50 ppm/K x iepriekš iestatītais mērījumu diapazons)] x Δθ

    Δθ = Novirze no apkārtējās temperatūras saskaņā ar atskaites nosacījumu +25 °C ± 5 K

    Mērījumu precizitāte 0,5 K (Pt100)
    Pielietojuma nosacījumi
    Apkārtējā temperatūra –40 līdz +85 °C
    Glabāšanas temperatūra –40 līdz +100 °C
    Klimata klase saskaņā ar EN 60654-1, C klase
    Noturība pret vibrāciju 4 g/2 līdz 150 Hz saskaņā ar IEC 60 068-2-6
    Elektromagnētiskā saderība Noturība pret traucējumiem un traucējumu emisija saskaņā ar IEC 61326 und NAMUR NE 21
    Korpuss Saskaņā ar DIN 50446 B formu

    Izmēri (mm)

    Uzstādīšana saskaņā ar instrukciju

    Elektriskais savienojums

    Barošanas avots un strāvas izeja

    Devēja savienojums

    a) divi vadi RTD

    b) trīs vadi RTD

    c) četri vadi RTD

    d) TC

    e) sarkans

    f) balts

  • More Documents for TMT80