Pressure switches for absolute and gauge pressures

Spiediena slēdzis absolūtā un manometriskā spiediena mērīšanai un uzraudzībai

Ceraphant PTC31B / PTP31B

No €226,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • Augsta reproducējamība un ilgstoša stabilitāte
    • Pielāgoti mērījumu diapazoni
    • Atsauces precizitāte līdz pat 0,3 %

    Specifikācija īsumā

    Produkts gāzes, tvaiki, šķidrumi un putekļi
    Izeja 1 × PNP, 2 × PNP, 1 × PNP + 4 līdz 20 mA
    Displejs 4 ciparu ar krāsu maiņu
    Procesa temperatūras
    diapazons
    –40 līdz +100 °C (–40 līdz +212 °F)
    Mērījumu diapazoni

    no 0 līdz +100 mbar (0 līdz +6 psi) līdz 0 līdz +400
    bar (0 līdz +6000 psi)

    Ceraphant PTC31B

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    OutputReference AccuracyElectrical Connection1 uz 34 uz 1011+
    PNP, 3-wireStandard 0.5%M12 / ISO4400284,-256,-233,- PTC31B-AA4xxxGBxxxx
    Platinum 0.3%M12 / ISO4400316,-284,-259,- PTC31B-AA4xxxDBxxxx
    **2x PNP, 4-wireStandard 0.5%Plug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.300,-270,-246,- PTC31B-AA5MxxGBxxxx
    Platinum 0.3%Plug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.332,-299,-272,- PTC31B-AA5MxxDBxxxx
    **PNP + 4-20mA, 4-wireStandard 0.5%Plug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.335,-302,-275,- PTC31B-AA3MxxGBxxxx
    Platinum 0.3%Plug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.367,-330,-301,- PTC31B-AA3MxxDBxxxx

    Ceraphant PTP31B

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    OutputReference AccuracyElectrical Connection1 uz 34 uz 1011+
    PNP, 3-wiresStandard 0.5%M12 / ISO4400275,-248,-226,- PTP31B-AA4xxxGBxxx
    Platinum 0.3%M12 / ISO4400307,-276,-252,- PTP31B-AA4xxxDBxxx
    **2x PNP, 4-wiresStandard 0.5%Plug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.291,-262,-239,- PTP31B-AA5MxxGBxxx
    Platinum 0.3%Plug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.323,-291,-265,- PTP31B-AA5MxxDBxxx
    **PNP + 4-20mA, 4-wiresStandard 0.5%Plug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.326,-294,-268,- PTP31B-AA3MxxGBxxx
    Platinum 0.3%Plug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.358,-322,-294,- PTP31B-AA3MxxDBxxx

    Zubehör

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Weld-in adapter G1/2, 316L Flush mount process connection. Material: 316L. Usage: PMP11, PMP21, PMP51, PTP31B. Correct installation only with dummy.53,02 52002643
    Weld-in adapter G1, 316L, 3.1 Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Usage: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Correct installation only with dummy.125,30 52010171
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: plug M12, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC41/PMC45, PMP11, PMP21, PMP41/PMP45/PMP46,/PMP48, PMP51, PTC31B, PTP31B, QMW43.15,55 52006263
    Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 plug connector. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTL51B, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B, QMW43.7,25 52010285
    Plug connector M12 90deg Self confectionery connection. Usage: plug M12.25,41 71114212

    Cenas spēkā līdz 31.03.2020 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Lietojums

    Ceraphant ir spiediena devējs gāzu, tvaika, šķidrumu un putekļu absolūtā un manometriskā spiediena mērīšanai. Ceraphant ir apstiprināts dažādiem lietojumiem un procesa savienojumiem, tāpēc tas ir universāls.

    Darbība

    Keramiskā procesa izolācijas membrāna: Keramiskais sensors ir sensors bez eļļas, t.i., procesa spiediens darbojas tieši uz robusto keramisko procesa izolācijas membrānu un izraisa tās liekšanos. No spiediena atkarīgas izmaiņas kapacitātē izmēra pie keramiskā substrāta elektrodiem un procesa izolācijas membrānas.


    Metāliskā procesa izolācijas membrāna: Procesa spiediens saliec sensora metāla procesa izolācijas membrānu, un pildījuma šķidrums novada
    spiedienu uz Vitstona tiltu (pusvadītāju tehnoloģija). Tilta izejas sprieguma izmaiņas, kas ir atkarīgas no spiediena, tiek izmērītas un novērtētas.

    Pielietojuma piemērs

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Application example

    Spiediena slēdzis Ceraphant ar izejas strāvu (a) ar RMA42 / RIA45 (b) no E-direct

  • Tehniskie dati

    Izeja
    Izejas signāls PNP slēdža izeja + 4 līdz 20 mA izeja (četrdzīslu);
    PNP slēdža izeja (trīsdzīslu);
    2 × PNP slēdža izeja (četrdzīslu)
    Darbība Minim., maks. intervāls
    Signāla diapazons
    4 līdz 20 mA
    3,8 līdz 20,5 mA
    Sprieguma kritums
    PNP
    ≤2 V
    Slodze
    4 līdz 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 23 mA 1)
    Dinamiskā uzvedība Laika konstante (T90) 16 ms
    1) RLmax: maksimālā slodzes pretestība; UB: barošanas spriegums
    Barošana
    Barošanas spriegums 10 līdz 30 V līdzstrāva
    Strāvas patēriņš ≤60 mA
    Aizsardzības pakāpe Kabelis: IP66/67 NEMA Type 4X
    Spraudnis M12: IP65/67 NEMA tips 4X
    Vārsta ligzda: IP65 NEMA tips 4X
    Barošanas padeves
    ietekme
    ≤ 0,005 % no URL/1 V
    Atliku gurdviļņi ±5 %
    Veiktspējas raksturojums
    Atsauces precizitāte

    Standard: ±0,5 %;

    Platinum: ±0,3 %

    Nulles jaudas
    termiskā maiņa un
    jaudas laidums

    <1 bar (15 psi): <1,2 %;

    ≥1 bar (15 psi): <1 %

    Ilgstoša stabilitāte

    1 gads: ±0,2 %;

    5 gadi: ±0,4 %

    Ieslēgšanās laiks ≤2 s
    Apkārtējā vide
    Apkārtējās vides
    temperatūra
    no –20 °C līdz +70 °C (no –4 °F līdz +158 °F)
    Uzglabāšanas
    temperatūra
    –40 °C līdz +85 °C (–40 °F līdz +185 °F)
    Klimata kategorija Klase 3K5
    Elektromagnētiskā
    saderība

    – Traucējumu emisija atbilstīgi EN 61326 B klases iekārtām

    – Traucējumnoturība atbilstīgi EN 61326 A pielikumam (rūpnieciskais sektors)

    – NAMUR ieteikums EMS (NE21)

    Darbība
    Procesa temperatūra

    PTC31B: -25 līdz +100 °C (-13 līdz +212 °F)

    PTP31B: -40 līdz +100 °C (-40 līdz +212 °F)

    Materiāli PTC31B
    Materiāli, kas nav
    saskarē ar procesu
    Korpuss: nerūsošais tērauds 316L (1.4404)
    Materiāli, kas ir
    saskarē ar procesu
    Procesa savienojumi: 316L (1.4435);
    Keramiskā procesa izolācijas membrāna: Al2O3 atbilstoši FDA;
    TSE piemērotības sertifikāts visiem ierīces komponentiem, kas ir saskarē ar procesu;
    Blīvējums: Viton FKM vai EPDM
    Materiāli PTP31B
    Materiāli, kas nav
    saskarē ar procesu
    Korpuss: nerūsošais tērauds 316L (1.4404);
    Korpusa vāciņš: PBT/PC;
    Uzpildes eļļa: NSF-H1 sintētiskā eļļa atbilstoši FDA 21 CFR 178.3570
    Materiāli, kas ir
    saskarē ar procesu
    Procesa savienojumi: 316L;
    Metāliskā procesa izolācijas membrāna: AISI 316L (1.4435);
    TSE piemērotības sertifikāts visiem ierīces komponentiem, kas ir saskarē ar procesu;
    Ar iebūvētu procesa izolācijas membrānu: Blīvējums: Viton FKM
    Vadāmība
    Vadība ar ierīces
    displej
    Mērītās vērtības četrciparu attēlošana;
    vienkārša un pilnīga pārvaldība ar izvēlnēm, visaptverošas diagnostikas funkcijas, statusa rādījumi ar LED
    Apstiprinājumi
    Spiedieniekārtu direktīva

    Izmēri, mm (collas)

    Korpuss

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Dimensions

    a) PTC31B

    b) PTP31B

    c) M12 spraudnis, no plastmasas izgatavots korpusa vāciņš

    d) Kabelis

    e) Vārsta ligzda

     

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumu rokasgrāmatu.

    Procesa savienojumu PTC31B izmēri mm (collās)

    Procesa savienojumi ar iekšējo keramisko procesa izolācijas membrānu

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections ceramic

    a) Vītne ISO 228 G¼"

    b) Vītne ISO 228 G¼" (iekšējā)

    c) Vītne ISO 228 G½"

    d) Vītne ISO 228 G½", urbums 11,4 mm (0,45 in)

    e) Vītne DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (iekšējā)

    h) ASME½" MNPT, urbums 11,4 mm (0,45 in)

    Procesa savienojumu PTP31B izmēri mm (collās)

    Procesa savienojumi ar iekšējo metālisko procesa izolācijas membrānu

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections metal

    a) Vītne ISO 228 G¼"

    b) Vītne ISO 228 G¼" (iekšējāe)

    c) Vītne ISO 228 G½"

    d) Vītne ISO 228 G½", urbums 11,4 mm (0,45 in)

    e) Vītne DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (iekšējā)

    h) ASME½" MNPT, urbums 11,4 mm (0,45 in)

     

    * līdz 100 bāriem (1500 psi) / ** 400 bāriem (6000 psi)

    Procesa savienojumi ar iebūvētu, metālisko procesa izolācijas membrānu

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections flush-mounted metal

    a) Vītne ISO 228 G½" DIN3852

    b) Vītne ISO 228 G½" Blīvgredzens

     

    * līdz 100 bāriem (1500 psi) / ** 400 bāriem (6000 psi)

    Elektriskais savienojums

    1 × PNP slēdža izeja R1

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) M12 spraudnis

    b) Vārsta ligzda

    c) Kabelis

     

    Kabelis:
    1: brūns = L+
    2a: melns = slēdža izeja 1
    2b: balts = nav piešķirts
    3: zils = L– 4: zaļš/dzeltens = zemējums
    (a): atsauces gaisa šļūtene

    2 × PNP slēdža izejas R1 un R2

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) M12 spraudnis

    b) Kabelis

     

    Kabelis:
    1: brūns = L+
    2a: melns = slēdža izeja 1
    2c: balts = slēdža izeja 2
    3: zils = L–
    4: zaļš/dzeltens = zemējums
    (a): atsauces gaisa šļūtene

    1 × PNP slēdža izeja R1 ar papildu analogo izeju 4 līdz 20 mA (aktīva)

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) M12 spraudnis

    b) Kabelis

     

    Kabelis:
    1: brūns = L+
    2a: melns = slēdža izeja 1
    2d: balts = analogā izeja 4 līdz 20 mA
    3: zils = L–
    4: zaļš/dzeltens = zemējums
    (a): atsauces gaisa šļūtene

  • More Documents for PTC31B
    More Documents for PTP31B
  • Lepriekšējie modeļi: PTP31 / PTC31

    Lepriekšējais modelis:

    Meklēt:
    Nav rezultātu