Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures
A3

Spiediena slēdzis absolūtā un
manometriskā spiediena mērīšanai un
uzraudzībai higiēniskos procesos

Ceraphant PTP33B

No €240,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • Augsta reproducējamība un ilgstoša stabilitāte
    • Pielāgoti mērīšanas diapazoni
    • Moduļu savienojumi nodrošina pielāgojamu integrāciju procesā

    Specifikācijas pirmajā acu
    uzmetienā

    Materiāls gāzes, tvaiks, šķidrumi un putekļi
    Mērīšanas diapazoni no 0 līdz +400 mbar, no
    0 līdz +40 bar
    Precizitāte Standarta: ± 0,5 %;
    paaugstināta: ± 0,3 %
    Pildījuma eļļa atbilstīgi FDA
    Procesa temperatūra no –10 °C līdz +100 °C,
    +135 °C ne ilgāk kā vienu stundu
    Jauda: 1 × PNP, 2 × PNP,
    1 × PNP + 4–20 mA

    Ceraphant PTP33B - Reference Accuracy : 0.5%

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    OutputProcess ConnectionElectrical Connection1 uz 34 uz 1011+
    PNP, 3-wiresTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 / ISO4400293,-264,-240,- PTP33B-AA4xxxGB3CJ
    Thread M24, 316L, seal EPDM, 3A, EHEDG / Thread M24, 316L, seal FKM, 3A, EHEDGM12 / ISO4400300,-270,-246,- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    Thread ISO228 G1 sealing metaljoint 316L, flush mount, adapter / Thread ISO228 G1 seal O-ring 316L, flush mount, adapter, 3A, EHEDGM12 / ISO4400304,-274,-250,- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 / ISO4400340,-306,-278,- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    **2x PNP, 4-wiresTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3APlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.309,-278,-253,- PTP33B-AA5MxxGB3CJ
    Thread M24, 316L, seal EPDM, 3A, EHEDG / Thread M24, 316L, seal FKM, 3A, EHEDGPlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.316,-284,-259,- PTP33B-AA5MxxGBxxx
    Thread ISO228 G1 sealing metaljoint 316L, flush mount, adapter / Thread ISO228 G1 seal O-ring 316L, flush mount, adapter, 3A, EHEDGPlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.320,-288,-263,- PTP33B-AA5MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventPlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.356,-320,-292,- PTP33B-AA5MxxGBxxx
    **PNP + 4-20mA, 4-wiresTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3APlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.344,-309,-282,- PTP33B-AA3MxxGB3CJ
    Thread M24, 316L, seal EPDM, 3A, EHEDG / Thread M24, 316L, seal FKM, 3A, EHEDGPlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.351,-316,-288,- PTP33B-AA3MxxGBxxx
    Thread ISO228 G1 sealing metaljoint 316L, flush mount, adapter / Thread ISO228 G1 seal O-ring 316L, flush mount, adapter, 3A, EHEDGPlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.355,-320,-291,- PTP33B-AA3MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventPlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.391,-351,-320,- PTP33B-AA3MxxGBxxx

    Ceraphant PTP33B - Reference Accuracy : 0.3%

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    OutputProcess ConnectionElectrical Connection1 uz 34 uz 1011+
    PNP, 3-wiresTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 / ISO4400325,-292,-266,- PTP33B-AA4xxxDB3CJ
    Thread M24, 316L, seal EPDM, 3A, EHEDG / Thread M24, 316L, seal FKM, 3A, EHEDGM12 / ISO4400332,-298,-272,- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    Thread ISO228 G1 sealing metaljoint 316L, flush mount, adapter / Thread ISO228 G1 seal O-ring 316L, flush mount, adapter, 3A, EHEDGM12 / ISO4400336,-302,-276,- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 / ISO4400371,-334,-304,- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    **2x PNP, 4-wiresTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3APlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.341,-307,-279,- PTP33B-AA5MxxDB3CJ
    Thread M24, 316L, seal EPDM, 3A, EHEDG / Thread M24, 316L, seal FKM, 3A, EHEDGPlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.347,-313,-285,- PTP33B-AA5MxxDBxxx
    Thread ISO228 G1 sealing metaljoint 316L, flush mount, adapter / Thread ISO228 G1 seal O-ring 316L, flush mount, adapter, 3A, EHEDGPlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.352,-317,-289,- PTP33B-AA5MxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventPlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.387,-349,-318,- PTP33B-AA5MxxDBxxx
    **PNP + 4-20mA, 4-wiresTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3APlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.376,-338,-308,- PTP33B-AA3MxxDB3CJ
    Thread M24, 316L, seal EPDM, 3A, EHEDG / Thread M24, 316L, seal FKM, 3A, EHEDGPlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.382,-344,-314,- PTP33B-AA3MxxDBxxx
    Thread ISO228 G1 sealing metaljoint 316L, flush mount, adapter / Thread ISO228 G1 seal O-ring 316L, flush mount, adapter, 3A, EHEDGPlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.387,-348,-317,- PTP33B-AA3MxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventPlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.422,-380,-346,- PTP33B-AA3MxxDBxxx

    Accessoires

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Weld-in adapter G1, 316L Flush mount process connection. Material: 316L. Usage: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Correct installation only with dummy.74,78 52005087
    Weld-in adapter G1, 316L, 3.1 Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Usage: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Correct installation only with dummy.125,30 52010171
    Weld-in adapter G1, d=60, 316L Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43. Usage: TM401/TM411, TMR35.38,86 52001051
    Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1 Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43. Usage: TM401/TM411, TMR35.137,45 52011896
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: plug M12, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC41/PMC45, PMP11, PMP21, PMP41/PMP45/PMP46,/PMP48, PMP51, PTC31B, PTP31B, QMW43.15,55 52006263
    Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 plug connector. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTL51B, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B, QMW43.7,25 52010285
    Plug connector M12 90deg Self confectionery connection. Usage: plug M12.25,41 71114212

    Cenas spēkā līdz 30.06.2020 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    Ceraphant ir spiediena devējs absolūtā un manometra spiediena mērīšanai gāzēs, tvaikā, šķidrumos un putekļos procesos ar higiēniskām prasībām. Ceraphant ir apstiprināts dažādiem lietojumiem un procesa savienojumiem, tāpēc tas ir universāls visā pasaulē.

    Funkcija

    Procesa spiediens novirza sensora metāla procesu izolējošo membrānu, un pildījuma šķidrums novada spiedienu uz Vitstona tiltu (pusvadītāju tehnoloģija). Tilta izvades sprieguma izmaiņas, kas ir atkarīgas no spiediena, tiek izmērītas un izvērtētas.

    Pielietojuma piemērs

    Hygienic pressure switch - Application example

    Spiediena slēdzis Ceraphant PTP33B ar 1 × PNP slēdža izvadi (1) un RMA42/RIA45 (2) no E-direct 228,– € 11–35 gab. UAB

  • Tehniskie dati

    Izvade
    Izvades signāls PNP slēdža izvade + 4–20 mA izvade (četrdzīslu);
    PNP slēdža izvade (trīsdzīslu);
    2 × PNP slēdža izvade (četrdzīslu)
    Signāla diapazons 4–20 mA 3,8–20,5 mA
    Sprieguma kritums PNP ≤2 V
    Slodze 4–20 mA RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 23 mA 1)
    Dinamiskā uzvedība Laika konstante (T90) 16 ms
    1) RLmaks.: maksimālā slodzes pretestība; UB: padeves spriegums
    Barošana
    Barošanas spriegums 10–30 V līdzstrāva
    Strāvas patēriņš ≤60 mA
    Aizsardzības pakāpe - Cable: IP66/67 NEMA Type 4X/6P
    - Plug M12: IP65/67 NEMA Type 4X
    - Valve plug: IP65 NEMA Type 4X
    Barošanas padeves ietekme ≤ 0,005 % no URL/1 V
    Atliku gurdviļņi ±5 %
    Veiktspējas raksturojums
    Atsauces precizitāte Standarta: ± 0,5 %; paaugstināta: ± 0,3 %
    Nulles jaudas termiskā maiņa un jaudas laidums

    <1 bar: <1.2 %;

    ≥1 bar: <1 %

    Ilgstoša stabilitāte 1 gads: ± 0,2 %; 5 gadi: ± 0,4 %
    Ieslēgšanās laiks ≤2 s
    Apkārtējā vide
    Apkārtējās vides temperatūra no –20 °C līdz +70 °C
    Glabāšanas temperatūra no –40 °C līdz +85 °C
    Klimata kategorija Klase 3K5
    Elektromagnētiskā
    saderība
    –Traucējumu emisija atbilstīgi EN 61326 B klases iekārtām
    –Traucējumnoturība atbilstīgi EN 61326 A pielikumam (rūpnieciskais sektors)
    –NAMUR ieteikums EMS (NE21)
    Darbība
    Procesa temperatūra no –10 °C līdz +100 °C,
    sterilizēšana uz vietas (SIP) +135 °C temperatūrā ne ilgāk kā vienu stundu
    Materiāli
    Materiāli, kas nav saskarē ar procesu. Korpuss: nerūsējošais tērauds 316L
    Pildījuma eļļa: NSF-H1 sintētiskā eļļa atbilstīgi FDA 21 CFR 178.3570
    Materiāli, kas ir saskarē ar procesu. Procesa savienojumi: 316L
    metāla procesu izolējošā membrāna: AISI 316L
    TSE piemērotības sertifikāts visiem ierīces komponentiem, kas ir saskarē ar procesu.
    Vadāmība
    Vadība ar ierīces displej Mērītās vērtības četrciparu attēlošana; vienkārša un pilnīga pārvaldība ar izvēlnēm, visaptverošas diagnostikas funkcijas, statusa rādījumi ar LED
    Apstiprinājumi
    3-A, EH3-A, EDG, EK 1935/2004
    Spiedieniekārtu direktīva

    Izmēri, mm

    Korpuss

    Hygienic pressure switch - Dimensions

    a) M12 plug, housing cap made of plastic

    b) Kabelis

    c) M16 vārsta ligzda

     

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumu rokasgrāmatu.

    Procesa savienojumi ar zemapmetuma metāla procesa izolācijas diafragmu

    a) Vītne: ISO 228 G 1", metāla savienojums

    b) Vītne: ISO 228 G 1", blīvgredzens

    c) Vītne: M24×1,5

    Higiēniskie savienojumi

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c) DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e) Skava: ISO 2852 DN 22

    f) Tri-Clamp Skava: ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Tri-Clamp Skava: ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Varivent F caurule DN25-32

    i) Varivent N caurule DN40-162

    Elektriskais savienojums

    1 × PNP slēdža izvade R1

    Hygienic pressure switch - Connecting

    a) M12 spraudnis

    b) Vārsta ligzda

    c) Kabelis:
    1: brūns = L+
    2a: melns = slēdža izvade 1
    2b: balts = analogā izvade 4–20 mA
    3: zils = L–
    4: zaļš/dzeltens = zemējums
    (a): atsauces gaisa šļūtene

    2 × PNP slēdža izvade R1 un R2

    a) M12 spraudnis

    b) Kabelis:
    1: brūns = L+
    2a: melns = slēdža izvade 1
    2b: balts = analogā izvade 4–20 mA
    3: zils = L–
    4: zaļš/dzeltens = zemējums
    (a): atsauces gaisa šļūtene

    1 × PNP slēdža izvade R1 ar papildu analogo izvadi 4–20 mA (aktīva)

    a) M12 spraudnis

    b) Kabelis:
    1: brūns = L+
    2a: melns = slēdža izvade 1
    2b: balts = analogā izvade 4–20 mA
    3: zils = L–
    4: zaļš/dzeltens = zemējums
    (a): atsauces gaisa šļūtene

  • More Documents for PTP33B
  • Lepriekšējais modelis: PTP35

    Lepriekšējais modelis:

    Meklēt:
    Nav rezultātu