Brīvas telpas radara sensors bezkontakta
līmeņa mērījumiem

Micropilot FMR10

No €344,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • Kompaktākais radara sensors, pateicoties unikālajam radara mikroshēmas dizainam
    • Radara sensora ar Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju
    • Pieņemšana ekspluatācijā, darbināšana un apkope, izmantojot SmartBlue lietojumprogrammu

    Specifikācijas pirmajā acu
    uzmetienā

    Mērīšanas diapazons līdz 5 m
    Procesa temperatūra no –40 līdz 60°C
    Procesa spiediens no –1 līdz 3 bar
    Maksimālā mērījuma kļūda ± 0.02 %

    Micropilot FMR10

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Antenna; Max. Measuring RangeProcess Connection Rear Side; MaterialProcess Connection Front Side; MaterialCable Length1 uz 34 uz 1011+
    40mm/1-1/2"; 5m liquid -40…60oC/-40…140oFThread G1 ISO228; PVDFThread ISO228 G1-1/2; PVDF10m420,-378,-344,- FMR10-AAQBMWDEWFE2

    Accessories

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Mounting nut G1-1/2 Hexagon, SW60. Usage: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR20.21,19 52014146
    Weather protect. cover FDU90/91,FMR10/20 Material: PVDF. Usage: FDU90/91, FMR10/FMR20.47,96 52025686
    Flooding protection tube FMR10/20 Material: metallized PBT-PC. Suitable for 40mm/1-1/2" antenna with G1-1/2 front side connection. Usage: FMR10/20.47,57 71325090
    Mounting bracket adjustable, 316L Usage: FMR10/20, FDU90.62,60 71325079

    Cenas spēkā līdz 30.11.2017 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

  • Pielietojums

    Micropilot FMR10 ir sensors pastāvīgiem šķidrumu līmeņa mērījumiem uzglabāšanas tvertnēs, vaļējos baseinos, sūkņu šahtās un kanālu sistēmās.

    Funkcija

    The Micropilot ir "lejupvērsta" mērīšanas sistēma, kas darbojas, pamatojoties uz lidojuma laika (Time-of-Flight, ToF) metodi. Tā mēra attālumu no atskaites punkta (procesu savienojuma) līdz produkta virsmai. Antena emitē radara impulsus, kas atstarojas no produkta virsmas; pēc tam šos impulsus atkal uztver radara sistēma.

    Pielietojuma piemērs

                     a)                                                       b)

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Application

    a) Līmeņa mērījums

    b) Caurplūduma ātrums pie mērīšanas pārgāznēm vai kanāliem

  • Tehniskie dati

    Ievade
    Maks. mērīšanas diapazons 5 m
    Prasības attiecībā uz uzstādīšanu Tvertnes augstums lielāks par 1,5 m;
    vaļējā kanāla minimālais platums 0,5 m
    Darbības frekvence K josla (~ 26 GHz)
    Pārraidīšanas jauda 1 m attālumā: < 12 nW/cm2
    5 m attālumā: < 0,4 nW/cm2
    Signālu kūļa leņķis α 30°
    Izvade
    Izvades signāls 4–20 mA
    Avārijsignalizācija Strāvas lietderīgā jauda;
    Avārijas strāva: 22,5 mA
    Linearizācija Līdz 32 vērtību pāriem
    Elektriskais savienojums
    Barošanas spriegums no 10,5 līdz 30 VDC 2 vadu
    Enerģijas patēriņš Maksimālā ievades jauda: 675 mW
    Strāvas patēriņš Maksimālā ievades strāva: <25 mA
    Maksimālā palaišanas strāva: 3,6 mA
    Kabeļa specifikācija Neekranēts kabelis, 2 × 0,75 mm2;
    Kabelis ir paredzēts 30 N stiepes izturībai (1 h periodā). Sensora standarta piegādes komplektā ir 10 m garš kabelis.
    Aizsardzība pret pārspriegumu Ierīcē ir integrēts aizsargmehānisms pret pārspriegumu.
    Veiktspējas raksturojums
    Atsauces darba
    režīms

    -Temperatūra: +24°C ± 5°C

    -Spiediens: 960 mbar abs. ± 100 mbar

    -Mitrums: 60% ± 15%

    -Reflektors: metāla plātne, kuras minimālais diametrs ≥ 1 m

    -Signālu kūļa iekšpusē nenotiek lielāku traucējumu atstarošana

    Maksimālā mērījuma kļūda Nelinearitātes, neatkārtojamības un histerēzes summa: ±5 mm ±0,02 %;
    Novirze/nulle: ±0,03 %
    Mērījuma vērtības izšķirtspēja 1 mm
    Apkārtējās vides
    temperatūras ietekme
    Nulles punkts (4 mA): vidēji TK = 0,02%/10 K
    Tvērums (20 mA): vidēji TK = 0,05%/10 K
    Apkārtējā vide
    Apkārtējās vides temperatūras diapazons –40 – +60°C
    Uzglabāšanas temperatūra –40 – +80°C
    Darba temperatūras diapazons –40 – +60°C
    Darba spiediena diapazons prel = no –1 līdz 3 bar
    Aizsardzības pakāpe IP66, NEMA 4X
    Klimata kategorija DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)
    Dielektriskā konstante εr ≥ 4
    Elektromagnētiskā
    saderība (EMS)
    Atbilst visām spēkā esošajām prasībām, kādas noteiktas EN 61000 sērijā un NAMUR ieteikumā EMS (NE 21)
    Materiāli
    Sensora korpuss, procesu savienojums PVDF
    Blīve, blīvgredzens EPDM
    Pretuzgrieznis PA6.6
    Konstrukcijas gredzens PBT PC
    Darbības spēja
    Darba koncepcija No 4 līdz 20 mA; SmartBlue (lietojumprogramma pieejama Android un iOS ierīcēm), izmntojot Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju; izvēlnes vadība ar atsevišķu darba instrumentā esošu parametru funkciju īsiem izskaidrojumiem
    Sertifikāti
    Ex apstiprinājums CSA C/US plaša pielietojuma;
    Zona, kas nav bīstama

    Izmēri, mm

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Dimensions

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā.

    Elektriskais savienojums

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Electrical connection

    a) Micropilot FMR10, no 4 līdz 20 mA
    b) Barošana

  • More Documents for FMR10