1 vai 2 kanālu barjera, bez barošanas

1 vai 2 kanālu barjera, bez barošanas

RB223

No €101,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

      • Vietu ietaupoša viena/divu kanālu versija

      • Nav nepieciešams papildu barošanas spriegums

      • Var izmantot līdz SIL3

      • Divvirzienu HART® pārvads

     

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Sertifikāti ATEX II (1) GD EEx ia IIC/IIB
    ATEX II (1) GD EEx ib IIC/IIB
    HART® sakari iebūvēta pretestība HART® sakaru vajadzībām 232 Ω
    Versija divu kanālu versija (papildiespēja)
    Signāla pārvadīšana
    • no Ex uz Ex zonām;
    • no Ex uz non-Ex zonām
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    ApprovalChannelTransmission direction1 uz 34 uz 1011+
    Non-hazardous area1xIn-/Output114,-106,-101,- RB223-A1A
    2xIn-/Output166,-154,-146,- RB223-A2A
    ATEX II(1)GD(Ex ia)IIC1xLPS hazardous area to non-hazardous area126,-117,-111,- RB223-B1A
    LPS non-hazardous to hazardous area126,-117,-111,- RB223-B1B
    2xLPS hazardous area to non-hazardous area178,-165,-156,- RB223-B2A
    LPS non-hazardous to hazardous area178,-165,-156,- RB223-B2B

    Accessory

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Protection housing Minitec. Synthetic housing with transparent cover. Protection IP66. 4x22.5mm / 2x45mm. Usage: FTL825.74,96 52010132

    Cenas spēkā līdz 31.03.2020 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    RB223 izolators izmantojams, lai galvaniski izolētu aktīvo signālu ķēdes (0–20 mA) trīs lietojumos:

     

    • signāla pārvadīšana no non-Ex uz Ex zonām, piemēram, aktīvo regulētāju, kontrolleru vai indikatoru vajadzībām;
    • signāla pārvadīšana no Ex uz non-Ex zonām savienojuma izveidei starp aktīvām ķēdēm ar iekšēju drošumu un PLC;
    • signāla pārvadīšana no Ex uz non-Ex zonām, raidītāju ar iekšēju drošumu barošanai, izmantojot barotāja bez iekšēja drošuma nodrošināto enerģiju.

    Funkcija

    Pasīvais izolators pārraida signāla ķēdes no ievades uz izvadi, izmantojot galvanizēto izolāciju. Tiek pārraidīts arī HART® signāls. Ierīcei ir arī iekšēji droša ievade/izvade (papildiespēja). Ierīces barošanu nodrošina ķēde, un tai nav nepieciešams papildu barošanas spriegums.

    Izmantojuma piemērs

    a) Ex zona

    b) Non-Ex zona

    c) Vārsts, aktuatora displejs

    d) Aktīvs

    e) Pasīvs

    f) Procesa raidītājs

    g) 2 vadu ierīce (sensors, aktuators)

    h) 4 vadu ierīce (sensors, aktuators)

    i) Barošana

  • Tehniskie dati

    Strāvas pārvadīšanas virziens Non-Ex → Ex; ievade
    Funkciju diapazons 0 līdz 40 mA (līdz 22 mA norādītai precizitātei)
    Faktiskais spriegums Maks. < 26 V īpašai precizitātei
    Īsslēguma strāva Imax = 100 mA
    Ierobežojuma
    spriegums
    Umax = 30 V
    Strāvas pārvadīšanas virziens Non-Ex → Ex; izvade
    Funkciju diapazons 0 līdz 40 mA (līdz 22 mA īpašai precizitātei); maks. strāva atbilstīgi slodzei
    Slodze Maks. slodzes pretestība 0 līdz 600 Ω
    Aizsardzības tips

    Iekšējais drošums saskaņā ar ATEX:

    • Maks. spriegums: Uo ≤ 28 V
    • Maks. strāva: Io ≤ 93 mA
    • Maks. jauda: Po ≤ 660 mW
    Strāvas pārvadīšana virzienā Ex → Non-Ex; ievade
    Funkciju diapazons 0 līdz 40 mA (līdz 22 mA norādītai precizitātei)
    Aizsardzības tips

    Iekšējais drošums saskaņā ar ATEX:

    • Maks. spriegums: Ui ≤ 30 V
    • Maks. strāva: Ii ≤ 100 mA
    • Maks. jauda: Po ≤ 750 mW
    Strāvas pārvadīšana virzienā Ex → Non-Ex; izvade
    Funkciju diapazons 0 līdz 40 mA (līdz 22 mA īpašai precizitātei); maks. strāva atbilstīgi slodzei
    Slodze Maks. slodzes pretestība 0 līdz 600 Ω
    Galvaniska izolācija
    Pārbaudes spriegums

    > 1,5 kV līdzstrāva starp ievadi un izvadi

    > 1,5 kV līdzstrāva starp kanāliem

    Barošana
    Sākuma strāva Pašpatēriņš < 50 μA
    Sprieguma kritums <(1,9 V + 400 Ω × strāvas cilpa) virzienā nonEx → Ex <(3,9 V + 120 Ω × strāvas cilpa) virzienā Ex → nonEx
    Barošanas zudums < 0,2 W pie 20 mA (katrā kanālā) bez HART® < 0,3 W pie 20 mA (katrā kanālā) ar HART®
    Precizitāte
    Strāvas pārvads < ±10 μA + 0,15% no mērījuma vērtības
    Temperatūras sānbīde ≤ ±0,01%/ 10 K
    Darba režīms
    Apkārtējās vides
    temp.
    –20 līdz +60 °C
    Glabāšanas
    temperatūra
    –20 līdz +80 °C
    Klimata kategorija Saskaņā ar IEC 60 654-1 B2 kategorija
    Relatīvais mitrums < 95% bez kondensācijas
    EMS Traucējumnoturība: saskaņā ar IEC 61 326 (rūpniecisks) un NAMUR NE21
    Mehāniskā konstrukcija
    Izmēri (Pl. × A × Dz.) 22,5 × 96 × 112 DIN sliedei saskaņā ar IEC 60 715 TH35
    Svars Apm. 150 g (5.29 oz.)
    Vispārīgi
    Sakari HART® protokols: iespējama divvirzienu
    Frekvences reaģēšana

    650 Hz pie 500 Ω slodzes virzienā nonEx -> Ex

    1300 Hz pie 500 Ω slodzes virzienā Ex -> nonEx

    Apstiprinājumi
    Ex apstiprinājumi ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC/IIB
    ATEX II (1) GD [EEx ib] IIC/IIB
    SIL Var izmantot līdz SIL3

    Izmēri (mm)

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā

    Elektriskais savienojums

    Ex → Non-Ex 2 kanāls

    a) Non-Ex

    b) 2 kanāls

    c) 1 kanāls

    Non-Ex → Ex 2 kanāls

    a) Non-Ex

    b) 2 kanāls

    c) 1 kanāls

  • More Documents for RB223