Cilpas barošanas lauka indikators

Cilpas barošanas lauka indikators

RIA14 / RIA16

No €216,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • 5 ciparu LC displejs
    • Viena ierobežojuma vērtība
    • Apgaismots displejs
    • Barogrāfs un vienības

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Līnijas sprieguma kritums < 4 V pie 3 līdz 22 mA
    Displejs 5 ciparu LV displejs
    Aizsardzības pakāpe IP 67, NEMA 4X
    Maksimālā mērījuma kļūda < 0,1 % no mērogotā displeja diapazona

    Field indicator RIA14

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    HousingApproval1 uz 34 uz 1011+
    Field, Alu die castNon-hazardous area452,-421,-398,- RIA14-AA3C
    492,-458,-433,- RIA14-AA3C+I4
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6500,-465,-440,- RIA14-BA3C
    541,-503,-476,- RIA14-BA3C+I4

    Field indicator RIA16

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    HousingApproval1 uz 34 uz 1011+
    Plastics, glass fiber reinforcedNon-hazardous area245,-228,-216,- RIA16-AA1A+E1
    Mounting kit wall/tube313,-291,-275,- RIA16-AA1A+E1I2
    AluNon-hazardous area323,-300,-284,- RIA16-AA2A+E1
    Mounting kit wall/tube391,-363,-344,- RIA16-AA2A+E1I2
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6373,-346,-328,- RIA16-BA2A+E1
    Mounting kit wall/tube441,-410,-388,- RIA16-BA2A+E1I2

    Accessories

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Mounting set wall+pipe (W08)75,83 71089844
    Configuration kit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 pin plug101,72 TXU10-AC

    Cenas spēkā līdz 30.06.2020 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    RIA14/RIA16 lauka indikatori uzrauga mērījumu signālus un parāda tos ar augstu izšķirtspēju un precizitāti. Indikatoriem ir viena atvērtā kolektora izvade ierobežojuma vērtības uzraudzībai. Tos var uzstādīt universālam lietojumam, un tie ir īpaši piemēroti lietošanai magnētiskajā
    laukā vai mobilo sakaru torņos.

    Funkcija

    Indikators reģistrē analogo mērījuma signālu un attēlo to displejā. LC displejā tiek parādīta pašreizējā mērījuma vērtība digitālā formā un kā
    barogrāfs ar ierobežojuma vērtības pārkāpuma signalizāciju. Indikators savienots 4 līdz 20 mA kontūrā, kur iegūst nepieciešamo enerģiju.

    Izmantojuma piemērs

    a) Sprādzienbīstama zona / Zona 1, 2 / Zona 21, 22

    b) Zona, kas nav bīstama

    c) Raidītājs 4...20 mA

    d) Barošana

  • Tehniskie dati

    Ievade
    Mērījumu diapazons 4 līdz 20 mA (aizsardzība pret reverso polaritāti)
    Līnijas sprieguma
    kritums
    < 4 V pie 3 līdz 22 mA
    Maks. līnijas
    sprieguma kritums
    < 6 V pie maks. īsslēguma strāvas 200 mA
    Izvade
    Izvade

    Digitāls ierobežojuma slēdzis

    Pasīvs, atvērts kolektors: Imax = 200 mA, Umax = 35 V, Ulow/max = < 2 V pie 200 mA

    Maks. reaģēšanas laiks līdz ierobežojuma vērtībai = 250 ms

    Avārijsignalizācija LC displejā nav redzama neviena mērījuma vērtība; nav izgaismots fons; atvērtais kolektors neaktīvs
    Veiktspējas raksturojums
    Atsauces darba
    režīms
    T = 25 °C
    Maks. mērījuma
    kļūda
    < 0,1 % no mērogotā displeja diapazona
    Apkārtējās vides
    temperatūras ietekme
    Ietekme uz precizitāti, kad apkārtējās vides temperatūra mainās par 1 K: 0,01 %
    Darba režīms
    Montēšanas vieta Uzstādīšana pie sienas vai uz caurules
    Apkārtējās vides
    temp. ierobežojumi
    –40 līdz +80 °C(pie < –20 °C displeja reaģēšana palēninās; pie < –30 °C displeja lasāmība netiek garantēta)
    Glabāšanas
    temperatūra
    –40 līdz +80 °C
    Elektriskā drošība Saskaņā ar IEC 61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 Nr. 1010.1-92
    Klimata kategorija Saskaņā ar IEC 60654-1, C kategorija
    EMS Saskaņā ar EN 61326 (IEC 61326) un NAMUR (NE21)
    Aizsardzības pakāpe IP 67, NEMA 4X
    Mehāniskā konstrukcija
    Materiāls

    RIA14: ar spiedienu liets alumīnijs AlSi10Mg ar pulvera pārklājumu uz poliestera bāzes; papildiespēja: nerūsējošais tērauds 1.4405

    RIA16: aizsargapvalks: ar stiklšķiedru stiprināta plastmasa PBT-GF30; papildiespēja: alumīnijs AlSi12

    Svars

    RIA14: alumīnija aizsargapvalks: aptuveni 1,6 kg nerūsējošā tērauda korpuss: aptuveno 4,2 kg

    RIA16: plastmasas aizsargapvalks: aptuveni 500 g alumīnija korpuss: aptuveno 1,7 kg

    Termināļi Kabeļi/vadi līdz maks. 2,5 mm² (14 AWG) plus metāla uzgalis
    Cilvēka saskarne ar datoru
    Displeja diapazons –19999 līdz +99999
    Kompensācija –19999 līdz +99999
    Rakstzīmju svars

    RIA14: 20,5 mm

    RIA16: 26 mm

    Signāli Mērījumu diapazona pārsniegšana/nesasniegšana
    Darbības elementi 3 darbības taustiņi (–/+/E), integrēti ierīcē, piekļuve ar atvērtu aizsargapvalku
    Tālvadība Ierīce ir konfigurēta, izmantojot programmatūru FieldCare
    Apstiprinājumi
    RIA14 ATEX II2G Ex d IIC T6/T5/T4; ATEX II2D, FM, CSA, GL, UL
    RIA16 ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4, FM, CSA, GL, UL

    Izmēri (mm)

    RIA14

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā

    RIA16

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā

    Elektriskais savienojums

    RIA14

    a) 2. un 3. terminālis Atvērts kolektors

    b) aktīvs

    c) pasīvs

    d) cilpas barošana

    RIA16

    a) 2. un 3. terminālis Atvērts kolektors

    b) aktīvs

    c) pasīvs

    d) Cilpas barošana

  • More Documents for RIA14
    More Documents for RIA16