Procesa displejs ar digitālo izvadi, uzraudzību un sūkņa vadības funkcijām

Procesa displejs ar digitālo izvadi, uzraudzību un sūkņa vadības funkcijām

RIA452

No €366,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • Ievade ar divdzīslu cilpas barošanu un iekšējā drošuma opciju
    • Sūkņa vadības funkcija
    • Uzraudzības funkcija, izmantojot statusa ievades
    • Digitālā izvade ar integrāciju

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Displejs: 7 cipari/14 segmenti daudzkrāsu
    Standarta izmēri 96 × 96 mm
    Releji 4 vai 8 (papildiespēja)
    Funkcija linearizācija, sūkņa vadības funkcija, integrācija
    Izvade neobligāta 1 × analogā izvade
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    ApprovalMeasuring SignalOutput1 uz 34 uz 1011+
    Non-hazardous area0/4-20mA4x relay SPDT limit416,-387,-366,- RIA452-Ax11A11A
    4x relay SPDT limit + 1x analogue U,I452,-420,-398,- RIA452-Ax12A11A
    8x relay SPDT limit + 1x pulse + integration + linearization for open channel539,-502,-475,- RIA452-Ax13A11A
    8x relay SPDT limit + 1x analogue + 1x pulse + integration + linearization for open channel575,-535,-506,- RIA452-Ax14A11A
    4x relay SPDT limit + 1x pulse + integration + linearization for open channel496,-461,-436,- RIA452-Ax15A11A
    Universal U,I,R,RTD,TC4x relay SPDT limit474,-441,-417,- RIA452-Ax21A11A
    4x relay SPDT limit + 1x analogue U,I510,-474,-449,- RIA452-Ax22A11A
    8x relay SPDT limit + 1x pulse + integration + linearization for open channel597,-556,-526,- RIA452-Ax23A11A
    8x relay SPDT limit + 1x analogue + 1x pulse + integration + linearization for open channel633,-589,-557,- RIA452-Ax24A11A
    4x relay SPDT limit + 1x pulse + integration + linearization for open channel554,-515,-487,- RIA452-Ax25A11A

    Accessories

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Configuration kit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 pin plug + ReadWin2000101,72 TXU10-AA
    Field housing IP65 RIA452148,80 51009957

    Cenas spēkā līdz 31.03.2020 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    RIA452 procesa displejs interpretē un attēlo procesa signālus ar augstu izšķirtspēju un precizitāti. To var izmantot arī vadības uzdevumu
    automatizēšanai, nosakot vērtību ierobežojumus vai izmantojot analogās un digitālās izvades.

    Funkcija

    Izmantojot ne vairāk par astoņiem sākotnēji iestatāmiem relejiem, tiek uzraudzīta mērītās vērtības atbilstība (pārsniegšana/ nesasniegšana) sākotnēji iestatītajām ierobežojuma vērtībām. Releju papildu darbības režīmi ir sensoru vai ierīces kļūdu, partiju un sūkņa vadības funkcijas (piemēram, mainīga sūkņa vadība). Mērogojamā analogā izvade piedāvā plašas ievades signāla pārraidīšanas iespējas: tālummaiņas funkciju, linearizāciju, kompensēšanu, invertēšanu un signāla pārveidi (ievades/izvades pārveide). Impulsa izvade (papildiespēja) sniedz iespēju izveidot integrētas procesa vērtības. Vienkārša iestatīšana ar seriālo saskarni un datorprogrammu vai manuāli, izmantojot konfigurēšanas ciparnīcu iekārtas priekšpusē.

  • Tehniskie dati

    Ievade
    Analogā ievade 1 × 0/4 līdz 20 mA (kompleksā pretestība 5 Ω)
    Universālā ievade 0/4–20 mA, 0–5 mA, ±40 mV, ±150 mV, ±600 mV, ±2,5 V, 0–10 V, 0–5 V, ±10 V, 30–3000 Ω pretestības termometrs Pt100/500/1000, Cu50/100, Pt50 termoelementu tipi J, K, T, N, B, S, R to IEC 584; D, C saskaņā ar ASTM E998; L saskaņā ar DIN 43710, GOST
    Digitālā ievade 4 ×, maks. 10 Hz
    Precizitāte 0,1 % no mērījumu diapazona beigu vērtības
    Izvade
    Raidītāja barošana 24 V līdzstrāva, 250 mA, papildu pieejama iekšējā drošuma opcija 1 × 24 V līdzstrāva, 22 mA papildus
    Analogā izvade 1 × 0/4 līdz 20 mA, 0 līdz 10 V DC
    Izvades kompleksā
    pretestība
    Maks. ≤ 600 Ω
    Digitālā izvade 1 × atvērts kolektors, pasīvi 12,5 kHz 4 × releji (pārslēgšanas kontakts), 250 V maiņstrāva/ 30 V līdzstrāva, 3A; paplašināms līdz 8 relejiem (papildiespēja)
    Linearitāte ≤ 0,1% no mērījumu diapazona beigu vērtības
    Darba režīms
    Apkārtējās vides
    temperatūra
    –20 līdz +60 °C
    Glabāšanas
    temperatūra
    –30 līdz +70 °C
    Klimata kategorija Saskaņā ar IEC 60 654-1 kategorija B2: aizliegts aprasināt
    EMS Traucējumnoturība: saskaņā ar IEC 61326 (industriāla vide) un NAMUR NE 21 Traucējumemisija: saskaņā ar IEC 61326, A kategorija
    Pretiekļūšanas
    aizsardzība
    Priekšpusē IP 65, termināļi IP 20
    Barošana
    Barošanas spriegums 90 līdz 250 V maiņstrāva, 50/60 Hz 20 līdz 36 V līdzstrāva/20–28 V maiņstrāva, 50/60 Hz
    Mehāniskā konstrukcija
    Elektriskais savienojums Spraudņveida skrūvējami termināļi, izmērs: 1,5 m² cietā veidā, 1,0 mm² vairāki ar metāla uzgali
    Izmantotie materiāli Aizsargapvalka priekšpuse: ABS plastmasa, galvanizēta Aizsargapvalks: PC10GF plastmasa
    Lietotāja saskarne
    Displejs 7 ciparu, 14 segmentu LC displejs baltā krāsā (10 mm); inženiertehniskais bloks ar 9 × 77 punktu matricas displeju; 42 daļīgs barogrāfs dzeltenā krāsā ar pārsniegtām un nesasniegtām diapazona vērtībām sarkanā krāsā;
    ierobežojumu vērtību marķējumi dzeltenā krāsā; statusa displejs
    Displeja diapazons –99999 līdz +99999
    Darbība Izmantojot atspoles ciparnīcu vai izmantojot RS232 un datorprogrammatūru ReadWin® 2000
    Funkcijas
    Iespējas Linearizācija ar 32 punktiem, pagājušā laika indikators stundās, mainīga sūkņa vadība, tendenču analīze, pakešu funkcija, integrācija, min./maks. vērtības saglabāšana

    Izmēri (mm)

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā

    Elektriskais savienojums

    Strāvas ievade

    a) 12. un 82. spaile ir savienotas iekšēji

    b) Cilpas barošana Maks. 22 mA Ievade 0...20 mA

    c) Ievade 0...20 mA

    d) Relejs

    e) 1.–8. relejs 250 V maiņstrāva/30 V līdzstrāva

    f) Analogā izvade 0...20 mA, 0...10 V līdzstrāva

    g) Cilpas barošana 24 V, <= 250 mA

    h) Digitālās ievades līdz DIN 19240

    i) Digitālā izeja, pasīvs atvērts kolektors; maks. 24 V, 200 mADigitālā izeja, pasīvs atvērts kolektors; maks. 24 V, 200 mA

    Universālā ievade

    a) Strāvas ievade 0...20 mA

    b) Sprieguma ievade +/- 1V

    c) Sprieguma ievade +/- 30V

    d) Termiskie spēkpāri

    e) RTD 4 vadu

    f) RTD 3 vadu

  • More Documents for RIA452