- Home
- Produkti
- Sistēmu Komponenti
- RIA45 / RIA46
Digitālais indikators ar matemātikas funkcijām un linearizāciju
RIA45 / RIA46
Informācijas līnija
+371 25549244
-
- 5 ciparu LCD līdz ar barogrāfu un krāsu izmainīšanu
- 1 vai 2 kanālu ierīce ar matemātikas funkcijām
- Plaša diapazona barošana
Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā
Ievades: 1/2 universālās ievades strāvas, sprieguma, pretestības, temperatūras mērīšanai (RTD, TC) Izvades: 2 releji, 1/2 analogās izvades Displejs: LCD – 2 līnijas; melna/balta/dzeltena; signalizācijas metode: krāsas, kas mainoties kļūst sarkanas; kanālu paslēgšanas funkcija Funkcijas: linearizācija, matemātiski aprēķini (+/-/avg), diferenciālā spiediena pakotne Izmēri: RIA45: 96 × 48 × 175 mm
RIA46: 133 × 199 × 96 mm
Process indicator RIA45
Produkts/Variants Cena/gab. EUR Pasūtījuma kods Approval Input; Output 1 uz 3 4 uz 10 11+ Non-hazardous area 1x Universal; 1x analog 259,- 241,- 228,- RIA45-A1A1 2x Universal; 2x analog 360,- 335,- 317,- RIA45-A1B1 1x Universal; 1x analog + 2 relay 320,- 297,- 281,- RIA45-A1C1 2x Universal; 2x analog + 2 relay 420,- 390,- 369,- RIA45-A1D1 ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC 1x Universal; 1x analog 300,- 279,- 264,- RIA45-B1A1 2x Universal; 2x analog 401,- 373,- 353,- RIA45-B1B1 1x Universal; 1x analog + 2 relay 360,- 335,- 317,- RIA45-B1C1 2x Universal; 2x analog + 2 relay 461,- 428,- 405,- RIA45-B1D1 Field indicator RIA46
Produkts/Variants Cena/gab. EUR Pasūtījuma kods Approval Housing Input; Output 1 uz 3 4 uz 10 11+ Non-hazardous area Field plastic, glass reinforced 1x Universal; 1x analog 341,- 317,- 300,- RIA46-A1A1A 2x Universal; 2x analog 442,- 411,- 389,- RIA46-A1B1A 1x Universal; 1x analog + 2 relay 402,- 373,- 353,- RIA46-A1C1A 2x Universal; 2x analog + 2 relay 502,- 467,- 441,- RIA46-A1D1A ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC Field, Alu 1x Universal; 1x analog 461,- 429,- 406,- RIA46-B1A2A 2x Universal; 2x analog 562,- 523,- 495,- RIA46-B1B2A 1x Universal; 1x analog + 2 relay 522,- 485,- 459,- RIA46-B1C2A 2x Universal; 2x analog + 2 relay 622,- 578,- 547,- RIA46-B1D2A Accessory
Produkts/Variants Cena/gab. EUR Pasūtījuma kods Configuration kit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 pin plug 101,72 TXU10-AC Cenas spēkā līdz 31.03.2020 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
Endress+Hauser Terms and ConditionsKlienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz
-
Pielietojums
RIA45 un RIA46 indikatori ar dažādām funkcijām un apstiprinājumiem ir piemēroti lietojumam pārstrādes nozarē. Tipisks lietojums ir procesa vērtību attēlošana un uzraudzība, piemēram, gadījumos, kad jānodrošina aizsardzība pret pārplūdi. Kā paneļa displejs RIA45 ir lieliski piemērots lietošanai kontroles telpās, dispečeru telpās vai laboratorijās, savukārt lauka indikatoru RIA46 var uzstādīt bīstamās zonās.
Funkcija
Indikators nosaka, novērtē un attēlo analogās procesa vērtības. Integrētā cilpas barošana nodrošina divdzīslu sensoru barošanu. Universālās izvades ļauj mērīt strāvu un spriegumu, kā arī nodrošina tiešu savienojumu ar RTD un termoelementiem Procesa kontroles vajadzībām var veikt ierobežojumu punktu uzraudzību un aktivizēt atbilstošos integrētos relejus. Divu līniju LC displejs ir īpaši paredzēts lietošanai pārstrādes nozarē, un tas nodrošina plašu informāciju, kas ir programmējama. Nospiežot ātrās informācijas pogu, displejs manuāli vai automātiski pārslēdzas starp dažādām vērtībām (procesa, aprēķinātās un atmiņā saglabātās vērtības). Kļūmes gadījumā displeja krāsa mainās, brīdinot par kļūmi, un šī krāsu maiņa ir labi pamanāma no attāluma. Integrētā diferenciālā spiediena lietojumprogrammu pakotne ļauj ātri, ērti un vienkārši veikt instalēšanu
diferenciālā spiediena lietojumprogrammās.Izmantojuma piemērs
Diferenciālā spiediena lietojuma piemērs
a) AnalogIn 1
b) AnalogIn 2
-
Tehniskie dati
Ievades parametriIevade 1/2× universālā ievade 0 līdz 20 mA, 4 līdz 20 mA;
diapazona pārsniegšana: līdz 22 mA, 0 līdz 10 V, 2 līdz 10 V, 0 līdz 5 V, 1 līdz 5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, ±150 mV, 30 līdz 3000 Ω;
Pt 100 saskaņā ar IEC751, GOST, JIS1604, Pt 500 un Pt 1000 saskaņā ar IEC751;
Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 saskaņā ar GOST;
Ni 100, Ni 1000 saskaņā ar DIN43760;
tips J, K, T, N, B, S, R saskaņā ar IEC584;
tips U saskaņā ar DIN43710;
tips L saskaņā ar DIN43710, GOST;
tips C, D saskaņā ar ASTM E998.
Linearizācija Ievades un aprēķināto vērtību linearizācija (atbalstīti ne vairāk kā 32 linearizācijas punkti) Pielaides strāva 0,05 % no mērījumu diapazona Izvades parametriAnalogā izvade 1/2 × analogā izvade, 0 līdz 20 mA, 4 līdz 20 mA;
0 līdz 10 V, 2 līdz 10 V, 0 līdz 5 V;
aizsardzība pret īssavienojumu, Imax < 25 mA
Cilpas barošana 24 V līdzstrāva (+15 %/-5 %), maks. 25 mA;
aizsardzība pret īssavienojumu un pārslodzi;
galvaniska izolācija no sistēmas un izvadēm.
Statusa izvade Atvērts kolektors ierīces statusa uzraudzībai, kā arī nenoslēgts kontūrs kabelī Relejs 2 mainītāji ar funkciju režīmiem: min., maks., gradients, signalizācija, izejošā josla, ienākošā josla Ierobežojuma funkcija Maks. kontakta mērmaiņa slodzes pretestība līdzstrāva 30 V/3 A (pastāvīgs statuss, bez ievades destrukcijas)
Maks. kontakta mērmaiņa slodzes pretestība maiņstrāva 250 V/3 A (pastāvīgs statuss, bez ievades destrukcijas)
Min. kontakta slodze 500 mW (12 V/10 mA)Darba režīmsAizsardzības pakāpe RIA45: priekšpuse: IP65 mugurpuse: IP20
RIA46: IP67/NEMA 4x
Apkārtējās vides
temperatūra–20 līdz +60 °C Glabāšanas
temperatūra–40 līdz +85 °C BarošanaBarošana 24 līdz 230 V līdzstrāva/maiņstrāva Strukturālais dizainsPriekšpuse (RIA45) 96 × 48 mm, izgriezums: 92 × 45 mm Dziļums (RIA45) 151,8 mm (bez ārējā karkasa) 175 mm (ar uzstādītu ārējo karkasu) Lauka aizsargapvalks
(RIA46)133 × 199 × 96 mm ar stiklu pastiprināta plastmasa vai alumīnijs Elektriskais
savienojumsKodēta maināma atsperveida skava, 2,5 mm²; barošana ar skrūvspaili Displejs un lietotāja saskarneDisplejs LCD 2-līnijas; melna/balta/dzeltena; signalizācijas režīms: krāsas mainās uz sarkanu; pārslēgšanas funkcija; 1. līnija: 7 segmenti, 5 ciparu, augstums 17 mm; 2. līnija: punktu matrica, brīvi programmējama barogrāfa, TAG, ierīces vajadzībām Gaismas diode 2 × ierīces statuss; 2 × releja statuss Darbība izmantojot trīs pogas un/vai konfigurācijas programmatūru FieldCare Device Setup ApstiprinājumiEx apstiprinājumi ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC; CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4;
FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 TIIS [Ex ia] IIC; NEPSI [Ex ia] IIC
Citi SIL2;
WHG;
GL (German Lloyd) kuģubūve
Programmatūras funkcijasMin./maks. reģistrēšanas funkcija/atmiņa, signalizācijas reģistrēšana, diferenciālā spiediena lietojumprogrammas pakotne, 2 aprēķinu
kanāli: summa, starpība, vidējais, linearizācijaPiederumiKonfigurācijas programmatūra FieldCare Device Setup Konfigurācijas komplekts TXU10, USB Izmēri (mm)
RIA45
a) Termināļu attāluma detaļa (Ex papildiespēja)
Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā
RIA46
Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā
Elektriskais savienojums
RIA45
a) Analogā izvade
RIA46
a) Saskarnes kabeļa spraudsavienojums
b) Savienojuma barošanas spriegums
c) 1. savienojuma relejs (neobligāts)
d) 2. savienojuma relejs (neobligāts)
e) Savienojuma analogā un statusa izvade
f) 1. savienojuma analogā izvade
g) 2. savienojuma analogā izvade
h) HART® spraudsavienojumi
i) Termināļa piešķires lāzera marķējums
-
More Documents for RIA45More Documents for RIA46