8 kanālu lauka indikators ar Foundation fieldbus™ vai PROFIBUS® PA
FOUNDATIONPROFIBUS

8 kanālu lauka indikators ar Foundation fieldbus™ vai PROFIBUS® PA

RID14 / RID16

No €454,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • Spilgts LC indikators ar aizmugurgaismojumu un joslu diagrammu, diagnostikas simboliem un vienkārša teksta lauku.
    • Klausītāja režīms 8 analogajiem kanāliem vai digitālajiem statusiem
    • Papildu pieejams alumīnija aizsargapvalks Ex lietojumam

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Sakaru un datu apstrāde Foundation fieldbus™ H1, IEC 61158-2 vai PROFIBUS® PA saskaņā ar EN 50170 2. sējumu, IEC 61158-2 (MBP)
    Aizsardzības pakāpe IP 67, NEMA 4X
    Apstiprinājumi

    ATEX Ex ia, Ex nA;

    FM IS, NI;

    CSA IS, NI

    Profibus PA and Foundation Fieldbus indicator RID14

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    ApprovalCommunication1 uz 34 uz 1011+
    Non-hazardous areaFOUNDATION Fieldbus620,-558,-509,- RID14-AA3C1
    PROFIBUS PA620,-558,-509,- RID14-AA3C2
    ATEX II1G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus679,-611,-557,- RID14-BA3C1
    PROFIBUS PA679,-611,-557,- RID14-BA3C2

    Profibus PA and Foundation Fieldbus indicator RID16

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    ApprovalCommunicationHousing1 uz 34 uz 1011+
    Non-hazardous areaFOUNDATION FieldbusPlastics, glass fiber reinforced554,-498,-454,- RID16-AA1A1
    PROFIBUS PAPlastics, glass fiber reinforced554,-498,-454,- RID16-AA1A2
    ATEX II2G Ex ia IIC T6FOUNDATION FieldbusAlu698,-628,-573,- RID16-BA2A1
    PROFIBUS PAAlu698,-628,-573,- RID16-BA2A2

    Cenas spēkā līdz 30.06.2020 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    RID14/RID16 lauka indikatori uzrauga mērījumu signālus un parāda tos ar augstu izšķirtspēju un precizitāti. Pateicoties displejam ar aizmugurgaismojumu, tos var uzstādīt universālam lietojumam un tie ir īpaši piemēroti lietošanai magnētiskajā laukā vai mobilo sakaru torņos.

    Funkcija

    8 kanālu indikators parāda lauka kopnes lietotāju mērījumu vērtības, aprēķinātās vērtības un statusa informāciju lauka kopnes tīklā. Klausītāja režīmā ierīce nosaka iestatītās lauka kopnes adreses un parāda to konkrētās vērtības. Foundation fieldbus™ indikatora gadījumā kopnē pieejamās vērtības var arī parādīt, izmantojot funkciju bloka starpsavienojumu. Procesa vērtību statusu norāda ikonas, vai tās tiek norādītas kā vienkāršs teksts mērījumu vērtību displejā. Vienkāršā teksta displejā var attēlot burtciparu rakstzīmju apvienojumus, piemēram, TAG. Ierīces barošanu nodrošina lauka kopne, un to var izmantot bīstamās zonās līdz temperatūras kategorijai T6.

     

    Pielietojuma piemērs

    a) Vizualizācija un kontrole, piemēram, P View, FieldCare un diagnostikas programmatūra

    b) PLC

    c) segments savienotājs

    d) Līdz 32 ierīcēm uz vienu segmentu

     

    Sistēmas integrācija, izmantojot PROFIBUS® PA

  • Tehniskie dati

    Sakari un datu apstrāde
    FOUNDATION fieldbus™

    Foundation fieldbus™ H1, IEC 61158-2

    FDE (elektroniska atvienošanas kļūme) = 0 mA

    Datu pārvadīšanas ātrums: atbalstītais bodu ātrums = 31,25 kBit/s

    Signāla kodēšana = Manchester II

    Atbalstīta funkcija LAS (aktīvās saites plānotājs), LM (galvenā saite)

    Saskaņā ar IEC 60079-27, FISCO/FNICO

    PROFIBUS® PA

    PROFIBUS® PA saskaņā ar EN 50170 2. sējumu, IEC 61158-2 (MBP)

    FDE (elektroniska atvienošanas kļūme) = 0 mA

    Datu pārvadīšanas ātrums: atbalstītais bodu ātrums = 31,25 kBit/s

    Signāla kodēšana = Manchester II

    Savienojuma dati saskaņā ar IEC 60079-11 FISCO, Entity

    Barošana
    Barošanas spriegums Spriegumu nodrošina lauka kopne. U = 9 līdz 32 V līdzstrāva, neatkarīgi no polaritātes (maks. spriegums Ub = 35 V)
    Strāvas patēriņš ≤11 mA
    Kabeļa ieeja

    RID14: Vītne M20, NPT½;
    RID16: Vītne M16, NPT½

    Darba režīms
    Apkārtējās vides
    temperatūras
    ierobežojumi

    –40 līdz +80 °C

    Temperatūrā <-20 °C displeja reaģētspēja var samazināties.

    Temperatūrā <-30 °C displeja lasāmība netiek garantēta.

    Uzglabāšanas
    temperatūra
    –40 līdz +80 °C
    Klimata kategorija Saskaņā ar IEC 60654-1, C kategorija
    Aizsardzības pakāpe IP67. NEMA 4X.
    Mehāniskā konstrukcija
    Materiāls

    RID14:
    Aizsargapvalks: ar spiedienu liets alumīnijs AlSi10Mg ar pulvera pārklājumu uz poliestera bāzes; papildiespēja: nerūsējošais tērauds 1.4405

    RID16:
    Aizsargapvalks: ar stiklšķiedru stiprināta plastmasa PBT-GF30; papildiespēja: alumīnijs AlSi12

    Svars

    RID14:
    alumīnija aizsargapvalks: aptuveni 1,6 kg nerūsējošā tērauda aizsargapvalks: aptuveni 4,2 kg

    RID16:
    plastmasas aizsargapvalks: aptuveni 500 g Alumīnija aizsargapvalks: aptuveni 1,7 kg

    Termināļi Skrūvējami kabeļu termināļi līdz maks. 2,5 mm2 (14 AWG) un metāla uzgalis
    Apstiprinājumi
    RID14 FM IS, CSA IS, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC
    RID16 FM IS, IN, CSA IS, NI, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC

    Izmēri (mm)

    RID14

    Uzstādīšana saskaņā ar lietošanas norādījumiem

    RID16

    Uzstādīšana saskaņā ar lietošanas norādījumiem

    Elektriskais pieslēgums

    RID14

    a) FOUNDATION fieldbus™ vai Profibus® PA

    RID16

    a) FOUNDATION fieldbus™ vai Profibus® PA

  • More Documents for RID14
    More Documents for RID16