Universāls procesa raidītājs

Universāls procesa raidītājs

RMA42

No €206,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • 1 vai 2 universālās ievades, iekšējā drošuma opcija kā papildiespēja
    • 5 ciparu LCD ar aizmugurgaismojumu
    • 2 ierobežojuma vērtību releji ar papildu statusa izvadi
    • Min./maks. vērtības saglabāšana atmiņā

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Ievades 1/2 universālās ievades strāvas, sprieguma, pretestības, temperatūras mērīšanai, iekšējā drošuma opcija kā papildiespēja
    Funkcijas linearizācija, matemātiski aprēķini, diferenciālā spiediena pakotne
    Izvades 2 releji, 1/2 analogās izvades
    Izmēri 45 × 115 × 118 mm
    Displejs LCD – 2 līnijas; melna/balta/dzeltena; kanālu paslēgšanas funkcija
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    ApprovalInput; Output1 uz 34 uz 1011+
    Non-hazardous area1x universal; 1x analog251,-226,-206,- RMA42-AAA
    2x universal; 2x analog341,-307,-279,- RMA42-AAB
    1x universal; 1x analog + 2 relay304,-274,-250,- RMA42-AAC
    2x universal; 2x analog + 2 relay394,-354,-323,- RMA42-AAD
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC1x universal; 1x analog296,-266,-243,- RMA42-BHA
    2x universal; 2x analog386,-348,-317,- RMA42-BHB
    1x universal; 1x analog + 2 relay350,-315,-287,- RMA42-BHC
    2x universal; 2x analog + 2 relay439,-395,-360,- RMA42-BHD

    Accessories

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Configuration kit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 pin plug101,72 TXU10-AC
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Protection housing Minitec. Synthetic housing with transparent cover. Protection IP66. 4x22.5mm / 2x45mm. Usage: FTL825.74,96 52010132

    Cenas spēkā līdz 30.06.2020 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    Ņemot vērā RMA42 universālo dizainu, tas ir piemērots lietošanai dažādās nozarēs, piemēram, ķīmijas, ūdens un notekūdeņu, pārtikas un dzērienu rūpniecībā. Tipisks lietojums ir signālu kontrole atbilstoši sākotnēji iestatītām ierobežojuma vērtībām (arī saskaņā ar WHG), kā arī signālu pārvadīšanai no bīstamām zonām, diferenciālā spiediena lietojumos un signāla pavairošanai. RMA42 var uzstādīt slēdžu telpās vai izmantot lauka aizsargapvalkos.

    Funkcija

    RMA42 procesa raidītājs nodrošina raidītāja vai sensora barošanu un to analogo signālu apstrādi. Šie signāli tiek uzraudzīti, novērtēti, aprēķināti, saglabāti, nodalīti, saistīti, pārveidoti un attēloti. Signāli, starpposma vērtības un aprēķinu un analīzes rezultāti tiek pārvadīti digitālā vai analogā veidā. Procesu var kontrolēt, izmantojot abus relejus.

    Izmantojuma piemērs

    Diferenciālā spiediena lietojuma piemērs

     

    a) AnalogIn 1

    b) AnalogIn 2

  • Tehniskie dati

    Ievades parametri
    Ievade 1/2 × universālā ievade 0 līdz 20 mA, 4 līdz 20 mA; diapazona pārsniegšana: līdz 22 mA, 0 līdz 10 V, 2 līdz 10 V, 0 līdz 5 V, 1 līdz 5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, 30 līdz 3000 Ω; Pt 100 saskaņā ar IEC60751, GOST, JIS1604, Pt 500 un Pt 1000 saskaņā ar IEC60751; Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 saskaņā ar GOST; Ni 100, Ni 1000
    saskaņā ar DIN43760; tips J, K, T, N, B, S, R saskaņā ar IEC60584; tips U saskaņā ar DIN43710; tips L saskaņā ar DIN43710, GOST; tips C, D saskaņā ar ASTM E998.
    Linearizācija 2 ievades vērtību linearizācijas tabulas (atbalstīti ne vairāk par 32 linearizācijas punktiem)
    Izvades parametri
    Analogā izvade 1/2 × analogā izvade, 0 līdz 20 mA, 4 līdz 20 mA; 0 līdz 10 V, 2 līdz 10 V, 0 līdz 5 V; aizsardzība pret īssavienojumu, Imax < 25 mA
    Cilpas barošana 24 V līdzstrāva (+15 %/–5 %), maks. 30 mA; aizsardzība pret īssavienojumu un pārslodzi; galvaniska izolācija no sistēmas un izvadēm.
    Statusa izvade Atvērts kolektors ierīces statusa uzraudzībai, kā arī nenoslēgts kontūrs kabelī
    Relejs 2 mainītāji ar funkciju režīmiem: min., maks., gradients, signalizācija, izejošā josla, ienākošā josla
    Ierobežojuma funkcija Maks. kontakta mērmaiņa slodzes pretestība līdzstrāva 30 V/3 A (pastāvīgs statuss, bez ievades destrukcijas)
    Maks. kontakta mērmaiņa slodzes pretestība maiņstrāva 250 V/3 A (pastāvīgs statuss, bez ievades destrukcijas)
    Min. kontakta slodze 500 mW (12 V/10 mA)
    Darba režīms
    Aizsardzības
    kategorija
    DIN sliedes aizsargapvalks IP20
    Apkārtējās vides
    temperatūra
    –20 līdz +50 °C
    Glabāšanas
    temperatūra
    –40 līdz +85 °C
    Barošana
    Plaša diapazona
    barošana
    24 V līdz 230 V līdzstrāva/maiņstrāva (–20 %/+10 %) 50/60 Hz
    Strukturālais dizains
    Aizsargapvalks
    (Pl. × A × Dz.)
    45 × 115 × 118 mm
    Elektriskais
    savienojums
    Maināmas skrūvspailes, 2,5 mm²
    Displejs un lietotāja saskarne
    Displejs LCD – 2 līnijas; melna/balta/dzeltena; pārslēgšanas funkcija; 1. līnija: 7 segmenti, 5 ciparu; 2. līnija: punktu matrica, brīvi programmējama barogrāfa, TAG, ierīces vajadzībām.
    Gaismas diode 2 × ierīces statuss; 2 × releja statuss
    Darbība izmantojot trīs pogas un/vai konfigurācijas programmatūru FieldCare Device Setup
    Apstiprinājumi
    Ex apstiprinājumi ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
    Citi SIL2, UL, GL, CSA, GP
    Programmatūras funkcijas
    Min./maks. reģistrēšanas funkcija/atmiņa, signalizācijas reģistrēšana, diferenciālā spiediena lietojumprogrammas pakotne, 2 aprēķinu
    kanāli: summa, starpība, vidējais, linearizācija
    Piederumi
    Konfigurācijas programmatūra FieldCare Device Setup
    Commubox TXU10 (iekļauta programmatūra FieldCare Device Setup)

    Izmēri (mm)

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā.

    Elektriskais savienojums

    a) Ievade

    b) Izvade

    c) Analogā izvade

    d) OC

    e) Relejs

  • More Documents for RMA42