Kontaktors

Kontaktors

RTA421

No €122,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • 2 releji iestatītā punkta uzraudzībai (ar pārslēgšanas kontaktiem)
    • LC displejs avārijsignalizācijas iestatīto punktu un barogrāfa vajadzībām
    • Iestatīšana priekšplānā, izmantojot 3 pogas

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Ierobežojuma funkcija 2 releji
    Ievade strāva, spriegums
    Raidītāja barošana papildiespēja
    Laika aizkave 0 līdz 99 s
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Loop Power SupplyPower Supply1 uz 34 uz 1011+
    without196-250VAC139,-129,-122,- RTA421-A11A
    98-126VAC139,-129,-122,- RTA421-A21A
    20-250VDC/AC170,-158,-150,- RTA421-A31A
    with196-250VAC170,-158,-150,- RTA421-A12A
    98-126VAC170,-158,-150,- RTA421-A22A
    20-250VDC/AC202,-188,-177,- RTA421-A32A

    Accessory

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Protection housing Minitec. Synthetic housing with transparent cover. Protection IP66. 4x22.5mm / 2x45mm. Usage: FTL825.74,96 52010132

    Cenas spēkā līdz 31.03.2020 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    RTA421 slēdzējus izmanto rūpniecisko procesu uzraudzībai un aizsardzībai. Ierīcei ir divi neatkarīgi releji ar vairākiem izmaksu ziņā efektīviem lietojumiem, piemēram, sūkņa darbības kontrolei notekūdeņu tehnoloģijās un līmeņu kontrolei tvertnēs.  trās iestatīšanas funkcija ļauj mainīt ierobežojuma vērtības un ierīci atbilstoši lietojuma vajadzībām objektā un inženiertehniskajos risinājumos, kā arī slēdžu telpās.

    Funkcija

    Instruments novērtē strāvas signālus (0/4 līdz 20 mA) un sprieguma signālus (0/2 līdz 10 V) un pārslēdzas, kad tiek pārsniegta vai netiek sasniegta sākotnēji definētā ierobežojuma vērtība. Abas ierobežojuma vērtības tiek parādītas displejā. Barogrāfā tiek parādīts savienotais signāls procentos. Papildiespēja ir 2 ciparu svītrkods, kas novērš ierobežojuma vērtības ievadīšanu.

    Izmantojuma piemērs

  • Tehniskie dati

    Ievade
    Ievade Strāva: 0/4 līdz 20 mA, 20 līdz 0/4 mA, maks. 150 mA, Ri: 5 Ω
    Spriegums: 0/2 līdz 10 V, 10 līdz 0/2 V, maks. 50 V, Ri: 1 MΩ;
    Integrācijas laiks: 4/s
    Precizitāte 0,5 % FSD
    Temperatūras sānbīde 0,02 %/K apkārtējās vides temperatūra
    Izvade
    Izvade (papildiespēja) 24 V ±20 %, 30 mA
    Izvades (releji) 2, binārie slēdži, sasniedzot avārijsignalizācijas iestatīto punktu, 1 nepotenciāls pārslēgšanas kontakts katram
    relejam, kontakta slodze ≤ 250 V maiņstrāva, 8 A, 30 V līdzstrāva, 5 A
    Mehāniskā konstrukcija
    Aizsargapvalks
    (Pl. × A × Dz.)
    45 × 110 × 112 mm
    Svars Apm. 150 g
    Materiālu
    aizsargapvalks
    Plastmasa PC/ABS, UL 940
    Elektriskais
    savienojums
    Taktēti, skrūvējami termināļi, kodolu lielums elastīgs līdz 1,5 mm²
    Lietotāja saskarne
    Gaismas diode Darbība, 1 × zaļa (2 mm) Kļūmes nosacījums, 1 × sarkana (2 mm) Avārijsignalizācijas iestatītai punkts, 2 × dzeltena (2 mm)
    LC displejs Skaitlisks displejs 4 × 7 segmenti (6 mm); avārijsignalizācijas iestatītā punkta nosacījums 2 × kanāla numurs, 4 × 1
    segments; barogrāfs 10 × 1 segments
    Displeja diapazons 2 × 0 līdz 99 %
    Darbība 3 darbības pogas
    Barošana
    Barošanas spriegums

    196 līdz 250 V maiņstrāva, 50/60 Hz

    98 līdz 126 V maiņstrāva, 50/60 Hz

    20 līdz 250 V līdzstrāva/maiņstrāva, 50/60 Hz

    Enerģijas patēriņš Maks. 9 VA

    Izmēri (mm)

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā

    Elektriskais savienojums

    a) Barošana

    b) Releji (iekšējā ķēde)

    c) 1. relejs

    d) 2. relejs

    e) Kontakta stāvokli norāda avārijsignalizācijas ierīce vai elektroapgādes traucējums

    f) Strāvas ievade

    g) Strāvas ievade ar cilpas barošanu (neobligāti)

    h) Sprieguma ievade līdzstrāva

  • More Documents for RTA421