RTD termometrs ar skrūvju vītni prasīgiem pielietojumiem

RTD termometrs ar skrūvju vītni prasīgiem pielietojumiem

Omnigrad T TST187

No €70,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • A klases precizitāte (saskaņā ar IEC 751 vai EN 60751)

    • Nomaināms ieliktnis ar minerāla izolāciju

    • Ar aizsargcauruļi, vītņu savienojumu un kakla cauruli

     

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Temperatūras diapazons –50 līdz+400 °C
    Pielaide Pt100 A klase
    Iegremdēšanas garums (diametrs) 120/160/250/400 mm (Ø 9 mm)
    Reakcijas laiks ≤ 18 s (T50); ≤ 55 s (T90)
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Terminal TypeImmersion Length L1 uz 34 uz 1011+
    Flying leads120 mm80,-74,-70,- TST187-1A2A
    160 mm80,-74,-70,- TST187-1A2B
    250 mm89,-83,-79,- TST187-1A2C
    400 mm89,-83,-79,- TST187-1A2D
    Terminal block120 mm88,-81,-77,- TST187-1A3A
    160 mm88,-81,-77,- TST187-1A3B
    250 mm97,-90,-85,- TST187-1A3C
    400 mm97,-90,-85,- TST187-1A3D

    Cenas spēkā līdz 31.03.2019 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    Omnigrad T TST187 RTD termometra diapazons aptver dažādas tirgus vajadzības visā pasaulē. Tipiskus pielietojumus var atrast ķīmiskajā un farmaceitiskajā rūpniecībā, celulozes un papīra, notekūdeņu un pārtikas rūpniecībā. To plaši izmanto tvertnēs un caurulēs, kur vajadzīgs samērīgs reakcijas laiks.

    Funkcija

    Omnigrad T TST187 RTD termometra mezgls iekļauj maināmu ieliktni minerāla izolācijas makstī ar GV2" procesa savienojumu. Galvas pārveidotājs (DIN 43729 Form B) ir termiski atvienots caur kakla cauruli. Ieliktnis pieejams vai nu ar vaļējiem vadiem galvas pārveidotāja montāžai vai ar spaiļu bloku.

    Uzstādīšanas instrukcijas

    Uzstādīšana caurulē

     

    a) Pie caurules līkumiem, pret plūsmu

    b) Mazākās caurulēs, lar slīpumu prêt plūsmu

    c) Perpendikulāri plūsmai

  • Tehniskie dati

    Devējs
    Jutīgais elements Platīina pretestība, 1 x Pt100 (100 Ω pie 0 °C)
    Pielaide Klase A saskaņā ar IEC 751: –50 līdz +250 °C Klase B saskaņā ar IEC 751: 250 līdz 400 °C
    Vadojums Četru vadu savienojums
    Izolācijas pretestība > 100 M Ω, testa spriegums 250 V pie apk. vides temperatūras
    Elektriskais savienojums Vaļēji pievadi vai spaiļu bloks
    Maksts diametrs 6 mm
    Darba temperatūra –50 līdz +400 °C
    Kāts Kabelis ar minerāla izolāciju (MgO)
    Reakcijas laika vērtība T50/18 s; T90/55 s; saskaņā ar IEC 751, tekošā ūdenī pie 0,4 m/s
    Darba režīms   50 bar pie +20 °C 1 bar pie +400 °C
    Aizsargcaurule
    Forma DIN 43772 form 2 G
    Diametrs 9 mm
    Materiāls SS 316Ti/1.4571
    Procesa savienojums
    Forma DIN 43772 form 2 G
    Skrūves vītne G ½" , 1.4571/SS 316TI; ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L
    Spailes galva
    Tips DIN 43729 form B
    Aizsardzības klase IP 66/68
    Elektriskais savienojums M20x1,5, kabeļa ievads
    Materiāls Alumīnijs, poliestera pulvera pārklājums

    Izmēri (mm)

    L = Iegremdēšanas garums

     

    Uzstādīšana saskaņā ar instrukciju

     

    Elektriskais savienojums

    Spaiļu bloks

    Tiešam kabeļu pieslēgumam

     

    a) sarkans

    b) balts

    Vaļēji vadi

    Galvas pārveidotāja montāžai

     

    a) sarkans

    b) balts

    Pielaides vērtības

    a) Klase A (°C)

    b) Klase B (°C)

  • More Documents for TST187