Vibrācijas līmeņa slēdzis masveida cietvielām

Vibrācijas līmeņa slēdzis masveida cietvielām

Soliphant T FTM20 / FTM21

No €273,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • Bez kalibrēšanas: vienkārša ekspluatācija
    • Neatkarīgs no iestatījuma
    • Bez mehāniskām kustīgām daļām
    • Sensora materiāls 316L
    • Slēdža statuss redzams no ārpuses

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Produkts nesašķidrinātas masveida cietvielas
    Zondes garums kompakts dizains: 225 mm; ar pagarinājuma stieni: 500, 1000 vai 1500 mm
    Produkta blīvums ≥ 200 g/l
    Procesa spiediens –1 līdz +25 bāri
    Produkta temperatūra –40 līdz +150 °C

    Soliphant FTM20 : short rod version

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    ApprovalElectronics; OutputHousing; Cable Entry1 uz 34 uz 1011+
    Non-hazardous areaFEM22; 3-wire PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 gland311,-289,-273,- FTM20-Ax22A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 gland336,-312,-295,- FTM20-Ax25A
    FEM24; relay DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 gland332,-309,-292,- FTM20-Ax42A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 gland357,-332,-314,- FTM20-Ax45A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-wire PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 gland425,-395,-374,- FTM20-4x25A
    FEM24; relay DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 gland446,-414,-392,- FTM20-4x45A

    Soliphant FTM21 with L=500mm

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    ApprovalElectronics; OutputHousing; Cable Entry1 uz 34 uz 1011+
    Non-hazardous areaFEM22; 3-wire PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 gland391,-364,-344,- FTM21-Ax222A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 gland416,-387,-366,- FTM21-Ax225A
    FEM24; relay DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 gland413,-384,-363,- FTM21-Ax242A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 gland437,-407,-385,- FTM21-Ax245A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-wire PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 gland505,-470,-445,- FTM21-4x225A
    FEM24; relay DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 gland526,-490,-463,- FTM21-4x245A

    Soliphant FTM21 with L=1000mm

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    ApprovalElectronics; OutputHousing; Cable Entry1 uz 34 uz 1011+
    Non-hazardous areaFEM22; 3-wire PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 gland482,-448,-424,- FTM21-Ax322A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 gland507,-471,-446,- FTM21-Ax325A
    FEM24; relay DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 gland503,-468,-443,- FTM21-Ax342A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 gland528,-491,-464,- FTM21-Ax345A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-wire PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 gland596,-554,-524,- FTM21-4x325A
    FEM24; relay DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 gland617,-574,-543,- FTM21-4x345A

    Soliphant FTM21 with L=1500mm

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    ApprovalElectronics; OutputHousing; Cable Entry1 uz 34 uz 1011+
    Non-hazardous areaFEM22; 3-wire PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 gland573,-533,-504,- FTM21-Ax422A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 gland598,-556,-526,- FTM21-Ax425A
    FEM24; relay DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 gland594,-553,-523,- FTM21-Ax442A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 gland619,-576,-545,- FTM21-Ax445A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-wire PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 gland687,-639,-605,- FTM21-4x425A
    FEM24; relay DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 gland708,-659,-623,- FTM21-4x445A

    Accessories

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Sliding sleeve R1-1/2 SS, FTM21, press. Switch point adjustment. Material: 316L. Pressurized. Usage: FTM21.226,32 52023312
    Sliding sleeve R1-1/2 SS, FTM21 Switch point adjustment. Material: 316L. Pressureless. Usage: FTM21.113,18 52023313

    Cenas spēkā līdz 30.09.2019 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    Soliphant T ir spēcīgs punkta līmeņa slēdzis smalkgraudu vai rupjgraudu nesašķidrinātām masveida cietvielām. Dažādie konstrukcijas veidi ļauj ierīci izmantot dažādiem mērķiem. Soliphant T ir 4 dažādi garumi, pagarināmās versijās zondes garums ir vienkārši pielāgojams ar slīdošo uzmavu (skat. piederumus).

    Funkcija

    Pjezoelektrisks disks indicē Soliphant T FTM20/FTM21 vibrējošo stieni līdz tā rezonanses frekvencei. Ja aģents pārklāj vibrējošo stieni, mainās
    stieņa vibrēšanas amplitūda (vibrācija tiek apslāpēta). Soliphants elektronika faktisko amplitūdu salīdzina ar mērķa vērtību un norāda, vai vibrējošais stienis vibrē brīvi vai arī ir pārklāts ar aģentu. Procesa savienojums ir atvienots no stieņa vibrācijas momentiem, tādējādi ir nejutīgs pret vibrācijām un trokšņiem. Kontroles sistēmas, slēdžu blokus, signalizācijas sistēmas (piem., lampas, signalizācijas, PCS, PLC u.c.) var
    pievienot tieši. Minimālo/maksimālo statisko strāvas aizsardzību var pārslēgt, izmantojot elektronisko starpliku.

     

     

    Izmantojuma piemērs

    Pilnu mērīšanas sistēmu veido:

    • Soliphant T FTM20 vai FTM21 ar elektronisko starpliku FEM22 vai FEM24;
    • barošanas punkts;
    • savienotās kontroles sistēmas, slēdžu bloki, signalizācijas sistēmas (piem., lampas, signalizācijas, PCS, PLC utt.).
    .
    a) Zona 20
    b) Zona 22
  • Tehniskie dati

    Ievade
    Mērīšanas frekvence 700 līdz 800 Hz
    Izvades parametri
    Bezatteices režīms Minimālā/maksimālā strāvas aizsardzība
    Atkritējdrošinātāja
    signāls
    Izvades bloķēšana
    Ieslēgšanas aizkave 0,5 sek., ja sensors ir pārklāts; 1 sek., ja sensors ir atsegts
    Apkārtējās vides režīms
    Apkārtējās vides
    temperatūra
    –40 līdz +70 °C
    Glabāšanas
    temperatūra
    –40 līdz +85 °C
    Klimata kategorija DIN IEC 68 2-38 daļu
    Pretiekļūšanas
    aizsardzība
    IP66/IP67, NEMA4X
    Izturība pret
    vibrācijām
    DIN 60068-2-27/IEC 68-2-27; trieciens 30 g; vibrācija 0,01 g²/Hz
    EMS Traucējumemisija saskaņā ar EN 61326 (B kategorijas elektroierīce) Traucējumnoturība saskaņā ar EN 61326 A
    pielikumu (rūpniecisks)
    Procesa
    Blīvums ≥ 200 g/l, nesašķidrināts
    Procesa spiediens –1 līdz +25 bāri
    Procesa temperatūra –40 līdz +150 °C
    Materiāli
    Sensors 316L
    Procesa savienojums R1; 1½ (316L)
    Aizsargapvalks F16 (plastmasa); F18 (alumīnijs)
    Elektriskais savienojums
    Kabeļa specifikācija Izmantojiet parastu, komerciāla lietojuma, divu, trīs vai četru dzīslu kabeli (25 Ω)
    Kabeļa ieejas M20×1,5
    Apstiprinājumi
    ATEX II 1/3 D, FM, CSA, EAC

    Izmēri (mm)

    FTM20 (kompakts dizains, poliestera aizsargapvalks)

    .

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā

    FTM21 (ar pagarinājuma cauruli, alumīnija aizsargapvalks)

    .

    L = 500/1000/1500 (20/40/60)


    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā

    Elektriskais pieslēgums

    Elektroniskā starplika FEM22 (līdzstrāva PNP)
    Barošana 10 līdz 45 V līdzstrāva
    Strāvas patēriņš maks. 18 mA
    Izvade – Pozitīvs signāls pie elektroniskā slēdža izvades (PNP)
    – maks. 350 mA, aizsardzība pret īssavienojumu)
    – atlikušais spriegums < 3 V
    Ieteicams lietot apvienojumā ar programmējamās loģikas kontrolleriem (PLC), DI moduļiem saskaņā ar EN 61131-2.

    a) piem., Releja PLC

    Elektroniskā starplika FEM24 (maiņstrāva/līdzstrāva ar releja izvadi)
    Barošana

    19 līdz 253 V maiņstrāva 50/60 Hz

    19 līdz 55 V līdzstrāva

    Enerģijas patēriņš aptuveni 1,3 VA
    Izvade

    – Slodzes pārslēdzas, izmantojot 2 peldošus pārslēgšanas kontaktus.

    – I~ maks. 6 A, U~ maks. 253 V;

    – P~ maks. 1500 VA, cos φ = 1

    – P~ maks. 750 VA, cos φ > 0,7

    – I – maks. 6 A līdz 30 V

    – I – maks. 0,2 A līdz 125 V

    Abi releja kontakti pārslēdzas vienlaicīgi.

    Atcerieties, ka sprieguma diapazons līdzstrāvai un maiņstrāvai atšķiras.

     

    . q qsefsf

    * Tiltslēga pozīcijā releja nodotā jauda darbojas ar NPN loģiku.

    a) PE (zemējums)

    Piederumi

    Slidoša uzmava: R1½"; hermetizeta

    .

    Piemerots vairakam parslegšanas punkta konguracijam

    Slidoša uzmava: R 1½"; nehermetizeta

    .

    Piemerots tikai vienreizejai parslegšanas punkta konguracijai!

  • More Documents for FTM20
    More Documents for FTM21