- Home
- Produkti
- Temperatūra
- Thermophant T TTR35
Higiēnisks temperatūras slēdzis procesa temperatūras mērīšanai
Thermophant T TTR35
Informācijas līnija
+371 25549244
-
- Higiēniski procesa savienojumi
- Nerūsošā tērauda aizsargapvalks 316L
- Atrs reaģēšanas laiks bez saīsināta uzgaļa
Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā
Temperatūras diapazons –50 līdz +150 °C Displejs 4 cipari, 14 segmenti ar mainīgām krāsām Iegremdēšanas garums (diametrs) 50/100/200 mm (⌀ 6 mm) Reaģēšanas laiks < 1,0 s (T50); < 2,0 s (T90) Virsmas apdare Ra ≤ 0,8 μm Precizitāte < 0,1 % Produkts/Variants Cena/gab. EUR Pasūtījuma kods Power Supply; Output Process Connection Electrical Connection Insertion Length L; Diameter D 1 uz 3 4 uz 10 11+ 12-30VDC; 1x switch PNP Triclamp or threaded connection Plug M12 / Plug ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 252,- 234,- 222,- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 252,- 234,- 222,- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6mm 261,- 242,- 229,- TTR35-AxA111xx2EAB Hygienic connection Plug M12 / Plug ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 286,- 266,- 252,- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 286,- 266,- 252,- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6mm 295,- 274,- 260,- TTR35-AxA111xx2EAB 12-30VDC; 2x switch PNP Triclamp or threaded connection Plug M12 50 mm; 6mm 269,- 250,- 237,- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 269,- 250,- 237,- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6mm 278,- 258,- 244,- TTR35-A1B111xx2EAB Hygienic connection Plug M12 50 mm; 6mm 304,- 282,- 267,- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 304,- 282,- 267,- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6mm 312,- 290,- 275,- TTR35-A1B111xx2EAB 12-30VDC; switch PNP + 4-20mA; Triclamp or threaded connection Plug M12 50 mm; 6mm 309,- 287,- 272,- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 309,- 287,- 272,- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6mm 317,- 295,- 279,- TTR35-A1C111xx2EAB Hygienic connection Plug M12 50 mm; 6mm 343,- 319,- 302,- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 343,- 319,- 302,- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6mm 352,- 327,- 309,- TTR35-A1C111xx2EAB Please order cable and plug from the accessories section.Accessories
Produkts/Variants Cena/gab. EUR Pasūtījuma kods Cable M12x1 l=5m 5m cable 4x 0.34 mm2, molded PVC angled connector, M12x1 connector screw Cu Sn/Ni, IP67. 9,80 51005148 Configuration kit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 pin plug + ReadWin2000 101,72 TXU10-AA Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: plug M12. 15,55 52006263 M12 elbow plug ready for cable, IP67,PG7 10,36 51006327 Cenas spēkā līdz 31.12.2019 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
Endress+Hauser Terms and ConditionsKlienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz
-
Pielietojums
Thermophant T TTR35 ir ar Desina saderīgs temperatūras slēdzis, kas paredzēts procesa temperatūras uzraudzībai, attēlošanai un kontrolei higiēniskos izmantojuma veidos.
Funkcija
Mērīšanas uzgalī ievietotais platīna sensors maina pretestības vērtību atbilstīgi temperatūrai. Šī pretestības vērtība tiek reģistrēta elektroniski. Pretestības vērtības pārveidi par temperatūras mērīšanas signālu nosaka starptautiskais standarts IEC 751.
Izmantojuma piemērs
Thermophant nosaka temperatūru balonā un uzrauga tās atbilstību ierobežojuma vērtībām.
-
Tehniskie dati
Barošanas spriegumsBarošanas spriegums 12 līdz 30 V līdzstrāva (aizsardzība pret reverso polaritāti) Strāvas patēriņš Bez slodzes < 60 mA, aizsardzība pret reverso polaritāti IzvadeIzvades signāls 1 vai 2 × PNP vai PNP ar 4 līdz 20 mA Sprieguma kritums
PNP≤ 2 V Aizsardzība pret
pārslodziAutomātiska strāvas pārslēgšanas pārbaude Veiktspējas raksturojumsAtsauces režīms Saskaņā ar DIN IEC 60770/61003 Mērījuma kļūda Elektronika 0,2 K vai 0,16 %; A kategorijas sensors Ilgtermiņa sānbīde ≤ 0,1 % gadā Sensora reakcijas laiks T50 = < 1,0 s; T90 = < 2,0 s Analogā izvade Nelinearitāte ≤ 0,2 % gadā SensorsSensora elements 1 × Pt100, četru dzīslu Pielaide A kategorija; IEC 751 Aģenta temperatūra –50 līdz +150 °C Diametrs 6 mm Darba režīmsApkārtējās vides
temperatūra–40 līdz +85 °C Aizsardzības pakāpe IP 65 (viss aizsargapvalks) EMS Traucējumemisija atbilst IEC 61326 sērijas B kategorijas elektroierīcei; traucējumnoturība atbilst IEC 61326 sērijas
A pielik. (rūpniecisks lietojums) un NAMUR ieteikumam NE 21MateriāliProcesa savienojums
un aizsardzības
caurule316L/Ra ≤ 0,8 μm Aizsargapvalks 316L DarbībaDarbības elementi 3 pogas vai dators un programmatūra Apstiprinājumi3A Atbilst Desina prasībām Izmēri (mm)
Aizsargapvalks
L = sensora garums 50 mm, 100 mm, 200 mm
Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā.Procesa savienojums
a) Konisks metāla metāls G½ collas
b) CLAMP1"
c) CLAMP2"
d) Varivent F
e) Varivent N
f) APV-Inline
g) DIN 11851, DN50
h) DIN 11851, DN25
i) DIN 11851, DN40
B = atvērums 6 × ⌀ 8,6 + 2 × vītne M8
Elektriskais savienojums
Līdzstrāvas sprieguma versija ar M12 savienojumu
A1: 1 × PNP slēdža izvade
A2: 2 × PNP slēdža izvade
A3: PNP slēdža izvade ar papildu analogo izvadi
Līdzstrāvas sprieguma versija ar M16×1,5 savienotājuB: 1 × PNP slēdža izvade
-
More Documents for TTR35