- Home
- Produkti
- Temperatūra
- Thermophant T TTR31
Temperatūras slēdzis procesa temperatūras mērīšanai
Thermophant T TTR31
Informācijas līnija
+371 25549244
-
- Izcila atveide un ilgtermiņa stabilitāte
- Nerūsošā tērauda aizsargapvalks 316L
- Atrs reaģēšanas laiks bez saīsināta uzgaļa
Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā
Temperatūras diapazons –50 līdz +150 °C Displejs 4 cipari, 14 segmenti ar mainīgām krāsām Iegremdēšanas garums 50 mm, 100 mm, 200 mm Reaģēšanas laiks < 1,0 s (T50); < 2,0 s (T90) Sensors ⌀ 6 mm Precizitāte < 0,1 % Produkts/Variants Cena/gab. EUR Pasūtījuma kods Power Supply; Output Electrical Connection Insertion Length L; Diameter D Process Connection 1 uz 3 4 uz 10 11+ 12-30VDC; 1x switch PNP Plug M12 100 mm; 6 mm W/o, compr. fitting, 316L, L=>100mm insertion length Compr. fitting, to order separately. 197,- 183,- 173,- TTR31-A1A111AA2CAB Plug ISO4400 M16x1.5 100 mm; 6 mm W/o, compr. fitting, 316L, L=>100mm insertion length Compr. fitting, to order separately. 197,- 183,- 173,- TTR31-A2A111AA2CAB Plug M12 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Thread ISO228 G1/4, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A1A111ABxxAB Plug ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Thread ISO228 G1/4, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A2A111ABxxAB Plug M12 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Thread ISO228 G1/2, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A1A111AExxAB Plug ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Thread ISO228 G1/2, 316L 202,- 188,- 178,- TTR31-A2A111AExxAB Plug M12 200 mm; 6 mm W/o, compr. fitting, 316L, L=>100mm insertion length Compr. fitting, to order separately. 206,- 191,- 181,- TTR31-A1A111AA2EAB Plug ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm W/o, compr. fitting, 316L, L=>100mm insertion length Compr. fitting, to order separately. 206,- 191,- 181,- TTR31-A2A111AA2EAB Plug M12 200 mm; 6 mm Thread ISO228 G1/4, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A1A111AB2EAB Plug ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm Thread ISO228 G1/4, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A2A111AB2EAB Plug M12 200 mm; 6 mm Thread ISO228 G1/2, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A1A111AE2EAB Plug ISO4400 M16x1.5 200 mm; 6 mm Thread ISO228 G1/2, 316L 211,- 196,- 186,- TTR31-A2A111AE2EAB 12-30VDC; 2x switch PNP Plug M12 100 mm; 6 mm W/o, compr. fitting, 316L, L=>100mm insertion length Compr. fitting, to order separately. 214,- 199,- 189,- TTR31-A1B111AA2CAB 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Thread ISO228 G1/4, 316L 220,- 204,- 193,- TTR31-A1B111ABxxAB Thread ISO228 G1/2, 316L 220,- 204,- 193,- TTR31-A1B111AExxAB 200 mm; 6 mm W/o, compr. fitting, 316L, L=>100mm insertion length Compr. fitting, to order separately. 223,- 207,- 196,- TTR31-A1B111AA2EAB Thread ISO228 G1/4, 316L 228,- 212,- 201,- TTR31-A1B111AB2EAB Thread ISO228 G1/2, 316L 228,- 212,- 201,- TTR31-A1B111AE2EAB 12-30VDC; switch PNP + 4-20mA Plug M12 100 mm; 6 mm W/o, compr. fitting, 316L, L=>100mm insertion length Compr. fitting, to order separately. 254,- 236,- 223,- TTR31-A1C111AA2CAB 50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mm Thread ISO228 G1/4, 316L 259,- 241,- 228,- TTR31-A1C111ABxxAB Thread ISO228 G1/2, 316L 259,- 241,- 228,- TTR31-A1C111AExxAB 200 mm; 6 mm W/o, compr. fitting, 316L, L=>100mm insertion length Compr. fitting, to order separately. 262,- 244,- 231,- TTR31-A1C111AA2EAB Thread ISO228 G1/4, 316L 268,- 249,- 236,- TTR31-A1C111AB2EAB Thread ISO228 G1/2, 316L 268,- 249,- 236,- TTR31-A1C111AE2EAB Please order cable and plug from the accessories sectionAccessories
Produkts/Variants Cena/gab. EUR Pasūtījuma kods Collar welding boss d6 PEEK + screw moveable with sealing taper, washer + pressure screw G1/2, material of wetted parts: 316L, PEEK, max. Prozessdruck: 10 bar (145 psi) 47,48 51004751 ***Process connection G1/2" sealed compression fitting 61,66 51004753 Cable M12x1 l=5m 5m cable 4x 0.34 mm2, molded PVC angled connector, M12x1 connector screw Cu Sn/Ni, IP67. 9,80 51005148 Configuration kit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 pin plug + ReadWin2000 101,72 TXU10-AA Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 M12 socket for plug. Self confectionery connection. Usage: plug M12. 15,55 52006263 M12 elbow plug ready for cable, IP67,PG7 10,36 51006327 System power supply RNB130 Primary switched-mode. Input voltage: 85-264VAC, 45-65Hz. Output voltage: 24VDC, max. 30V (for errors). 138,89 RNB130-A1A Cenas spēkā līdz 31.12.2019 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
Endress+Hauser Terms and ConditionsKlienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz
-
Pielietojums
Thermophant T TTR31 ir temperatūras slēdzis, kas paredzēts procesa temperatūras uzraudzībai, attēlošanai un kontrolei, tam ir plašs procesa savienojumu klāsts.
Funkcija
Mērīšanas uzgalī ievietotais platīna sensors maina pretestības vērtību atbilstīgi temperatūrai. Šī pretestības vērtība tiek reģistrēta elektroniski. Pretestības vērtības pārveidi par temperatūras mērīšanas signālu nosaka starptautiskais standarts IEC 751.
Izmantojuma piemērs
Thermophant nosaka temperatūru tvertnē un uzrauga tās atbilstību ierobežojuma vērtībām.
-
Tehniskie dati
Barošanas spriegumsBarošanas spriegums 12 līdz 30 V līdzstrāva (aizsardzība pret reverso polaritāti) Strāvas patēriņš Bez slodzes < 60 mA, aizsardzība pret reverso polaritāti IzvadeIzvades signāls 1 vai 2 × PNP vai PNP ar 4 līdz 20 mA Sprieguma kritums
PNP≤ 2 V Aizsardzība pret
pārslodziAutomātiska strāvas pārslēgšanas pārbaude Veiktspējas raksturojumsAtsauces režīms Saskaņā ar DIN IEC 60770/61003 Mērījuma kļūda Elektronika maks. 0,2 K vai 0,16 %; A kategorijas sensors Ilgtermiņa sānbīde ≤ 0,1 % gadā Sensora reakcijas laiks T50 = < 1,0 s; T90 = < 2,0 s Analogā izvade Nelinearitāte ≤ 0,2 % gadā SensorsSensora elements 1 × Pt100, četru dzīslu Pielaide A kategorija; IEC 751 Aģenta temperatūra –50 līdz +150 °C Diametrs 6 mm Darba režīmsApkārtējās vides
temperatūra–40 līdz +85 °C Aizsardzība IP 65 (viss aizsargapvalks) EMS Traucējumu emis. atbilst IEC 61326 sērijas B kategorijas elektroierīcei; traucējumnoturība atbilst IEC 61326 sērijas
A pielikumam (rūpniec. lietojums) un NAMUR ieteikumam NE 21MateriāliProcesa savienojums
un aizsardzības
caurule316L/Ra ≤ 0,8 μm; aizsargapvalks 316L DarbībaDarbības elementi 3 pogas vai dators un programmatūra ApstiprinājumiAtbilst Desina prasībām Izmēri (mm)
Aizsargapvalks
L = sensora garums 50/100/200 mm
Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā.Procesa savienojumi
a) Bez (uzstādīšanai ar metināšanas pielējumu vai kompresijas armatūru: L ≥100 mm)
b) ISO 228 G¼ A, 316L
c) ISO 228 G½ A, 316L
Elektriskais savienojums
Līdzstrāvas sprieguma versija ar M12 savienojumu
A1: 1 × PNP slēdža izvade
A2: 2 × PNP slēdža izvade
A3: PNP slēdža izvade ar papildu analogo izvadi
Līdzstrāvas sprieguma versija ar M16×1,5 savienotāju
B: 1 × PNP slēdža izvade
-
More Documents for TTR31