Higiēnisks kompakts termometrs ar M12 saspraudni, Pt100 vai 4 līdz 20 mA
A3

Higiēnisks kompakts termometrs ar M12 saspraudni, Pt100 vai 4 līdz 20 mA

Easytemp TMR35

No €73,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • Higiēniski procesa savienojumi, virsmas apstrāde Ra ≤ 0.8 μm

    • ar datoru programmējams pārveidotājs ar 4 līdz 20 mA izeju vai Pt100 devēju

    • Ātri reakcijas laiki bez samazināta maksimuma

    • M12 × 1 saspraudnis ar IP 66

    • Kompakts termometrs no nerūsējoša tērauda

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Temperatūras diapazons –50 līdz +200 °C
    Precizitāte < 0,08 %, Pt100 A klase
    Iegremdēšanas garums(diametrs 40 līdz 600 mm (Ø 6 mm)
    Devēja atbildes laiks < 1,0 s (T50), < 2,0 s (T90)

    Compact thermometer TMR35 w. fixed measuring range

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    OutputProcess ConnectionLength1 uz 34 uz 1011+
    4.20mAClamp > NA Connect ISO2852 DN25-38, 1 1/2, 316L, 3A, DIN32676 DN25-40Freely selectable119,-111,-105,- TMR35-A1xxDBAX1AAA
    Microclamp 1/2" - 3/4", 316L, 3AFreely selectable119,-111,-105,- TMR35-A1xxDMAX1AAA
    Conical metall-metall G1/2, 316LFreely selectable119,-111,-105,- TMR35-A1xxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3AFreely selectable156,-145,-137,- TMR35-A1xxPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3AFreely selectable156,-145,-137,- TMR35-A1xxLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, for (FTL31/33/20) Liquiphant T weld-in adapterFreely selectable156,-145,-137,- TMR35-A1xxACAX1AAA
    Spring-loaded cap-nut for mounting in thermowell G3/8"83 mm (3.27"); 3mm (0,12"); w/o175,-163,-154,- TMR35-A1xCR1BB1AAA
    83 mm; 3mm; metal to metal 85mm238,-221,-209,- TMR35-A1xCR1WC1AAA
    DN15, 82 mm; 3mm; cornerpiece378,-352,-333,- TMR35-A1xCR1CB3AAA
    DN10, 82 mm; 3mm; T-piece350,-326,-308,- TMR35-A1xCR1TB3AAA

    Compact thermometer TMR35 with customer specified measuring range

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    OutputProcess ConnectionLength1 uz 34 uz 1011+
    4.20mAClamp > NA Connect ISO2852 DN25-38, 1 1/2, 316L, 3A, DIN32676 DN25-40Freely selectable119,-111,-105,- TMR35-A1XxDBAX1AAA
    Microclamp 1/2" - 3/4", 316L, 3AFreely selectable119,-111,-105,- TMR35-A1XxDMAX1AAA
    Conical metall-metall G1/2, 316LFreely selectable119,-111,-105,- TMR35-A1XxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3AFreely selectable156,-145,-137,- TMR35-A1XxPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3AFreely selectable156,-145,-137,- TMR35-A1XxLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, for (FTL31/33/20) Liquiphant T weld-in adapterFreely selectable156,-145,-137,- TMR35-A1XxACAX1AAA
    Spring-loaded cap-nut for mounting in thermowell G3/8"83 mm (3.27"); 3mm (0,12"); w/o175,-163,-154,- TMR35-A1XCR1BB1AAA
    83 mm; 3mm; metal to metal 85mm238,-221,-209,- TMR35-A1XCR1WC1AAA
    DN15, 82 mm; 3mm; cornerpiece378,-352,-333,- TMR35-A1XCR1CB3AAA
    DN10, 82 mm; 3mm; T-piece350,-326,-308,- TMR35-A1XCR1TB3AAA

    Compact thermometer TMR35 ; Pt100 output

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    OutputProcess ConnectionLength1 uz 34 uz 1011+
    Pt100, DIN class A, 4-wireClamp > NA Connect ISO2852 DN25-38, 1 1/2, 316L, 3A, DIN32676 DN25-40Freely selectable83,-77,-73,- TMR35-A11BDBAX1AAA
    Microclamp 1/2" - 3/4", 316L, 3AFreely selectable83,-77,-73,- TMR35-A11BDMAX1AAA
    Conical metall-metall G1/2, 316LFreely selectable83,-77,-73,- TMR35-A11BMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3AFreely selectable119,-111,-105,- TMR35-A11BPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3AFreely selectable119,-111,-105,- TMR35-A11BLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, for (FTL31/33/20) Liquiphant T weld-in adapterFreely selectable119,-111,-105,- TMR35-A11BACAX1AAA
    Spring-loaded cap-nut for mounting in thermowell G3/8"83mm139,-129,-122,- TMR35-A11CR1BB1AAA
    201,-187,-177,- TMR35-A11CR1WC1AAA
    343,-319,-302,- TMR35-A11CR1CB3AAA
    316,-294,-278,- TMR35-A11CR1TB3AAA

    Accessories

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L, 3.1 Flush mount process connection Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51, FTI51, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, 11371. Usage: TMR35.99,75 52018765
    Configuration kit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 pin plug+ReadWin2000+adapter M12128,68 TXU10-BA
    Cable M12x1 l=5m 5m cable 4x 0.34 mm2, molded PVC angled connector, M12x1 connector screw Cu Sn/Ni, IP67.9,80 51005148

    Cenas spēkā līdz 31.12.2019 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    To raksturo vienkāršība un kompakta uzbūve, Easytemp TMR35 ir pieejams ar dažādiem higiēniskiem procesa savienojumiem. Tas piedāvā labu precizitāti un reakcijas laikus un ir īpaši projektēts higiēniskiem pielietojumiem ar 3-A sertifikāciju.

    Funkcija

    Kompaktais termometrs sastāv no Pt100 A klases devēja, (neobligāta) pārveidotāja un korpusa ar higiēnisku procesa savienojumu. Iebūvēto elektroniku var programmēt, izmantojot datoru un TXU10-BA konfigurācijas komplektu, lai konvertētu Pt100 ieejas signālu 4 līdz 20 mA signālā, kam ir lineāra atkarība no temperatūras.

    Uzstādīšanas instrukcijas

    Uzstādīšana caurulē

     

    a) Līkumos, pret plūsmas virzienu

    b) Mazākās caurulēs, slīpi pret plūsmas virzienu

    c) Perpendikulāri pret plūsmas virzienu

     

    L = Ievietošanas garums

  • Tehniskie dati

    Devējs
    Jutīgais elements 1×Pt100
    Pielaide A klase saskaņā ar IEC 751
    Procesa temperatūra –50 līdz +200 °C
    Materiāls 316L
    Virsmas apstrāde Ra ≤ 0.8 µm
    Devēja diametrs 6 mm
    Devēja garums 40 līdz 600 mm var izvēlēties (lūdzu norādīt)
    Atbildes laiks T50 = ≤ 1,0 s; T90 = ≤ 2,0 s
    Maks. spiediens 100 bar (pie 100 mm un 20 °C, atkarībā no procesa savienojuma)
    Procesa savienojums
    Variants Konisks metāla savienojums ar metālu, ar G ½"; TRI-CLAMP® atloku 1" 1-½",ISO 2852 DN 25/38; piena rūpniecības savienojums DIN 11851 DN 25; Varivent® Ø 68 mm DN 32/125
    Pārveidotāja korpuss
    Aizsardzības pakāpe IP 66/67
    Elektriskais savienojums   M12×1-saspraudnis
    Materiāls 304
    Izejas raksturojums
    Izejas signāls 4 līdz 20 mA, 20 līdz 4 mA / Pt100
    Trauksmes signāls Devēja salūšana; devēja īsslēgums: ≤ 3,6 mA vai ≥ 21,0  mA
    Slodze Maks. (Ubarošanas avots –10 V)/0,023 A
    Prasības indukcijas strāvai ≤ 3,5 mA
    Strāvas ierobežojums ≤ 23 mA
    Ieslēgšanās kavēšanās 2 s
    Barošanas avots
    Barošanas spriegums Ub = 10 līdz 35 V līdzstrāva
    Atlikušās svārstības Pieļaujamās atlikušās svārstības Uss ≤ 3 V pie Ub ≥ 13 V, fmax = 1 kHz
    Precizitāte
    Pārveidotāja atbildes laiks 1 s
    Atskaites darba režīms 0 °C (ledus pelde)
    Mērīšanas kļūda 0,1 K vai 0,08 %
    Barošanas sprieguma ietekme ≤ ±0,01 %/V novirze no 24 V
    Apkārtējās temperatūras ietekme (temperatūras novirze)

    Td = ±(15 ppm/K × (mērījumu diapazona pilna apjoma vērtība + 200) + 50 ppm/ K × iestatītais mērījumu diapazons) × ∆θ

    ∆θ = apkārtējās temperatūras novirze no atskaites darba režīma

    Ilgtermiņa stabilitāte ≤ 0,1 K/gadā vai 0,05 %/gadā
    Slodzes ietekme        ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Darba režīms
    Apkārtējā temperatūra   –40 līdz +85 °C
    Glabāšanas temperatūra  –40 līdz +85 °C
    Klimata klase Saskaņā ar EN 60 654-1, C klase
    Triecienizturība 4 g/2 līdz 150 Hz saskaņā ar IEC 60068-2-6
    Elektromagnētiskā saderība Saskaņā ar IEC 61326 sēriju un NAMUR NE21
    Apstiprinājumi
    3A

    Izmēri (mm)

    a) TRI-CLAMP®

    b) MicroClamp TriClamp

    c) Dairy connection

    d) G½"

    e) Varivent®

    f) with cap-nut G3/8"

     

    L = izvēlams garums no 40 līdz 300 mm


    Uzstādīšana saskaņā ar instrukciju

     

     

    Procesa savienojums

     

    a) Aizsargcaurule G½"

    b) Aizsargcaurules stūra gabals DN15

    c) Aizsargcaurules T veida gabals (taisns) DN10

     

    Elektriskais savienojums

    4...20 mA

    1×Pt100

    a) sarkans

    b) balts

    Mērījumu diapazons

    Kods

    Mērījumu diapazons

    A

    4...20 mA, 0...+100 °C

    B

    4...20 mA, 0...+150 °C

    C

    4...20 mA, –50...+100 °C

    D

    4...20 mA, –50...+150 °C

    E

    4...20 mA, –50...+200 °C ar kakla cauruli

    F

    4...20 mA, 0...+200 °C ar kakla cauruli

    X

    4...20 mA, mērījumu diapazons no –50...+150 °C – lūdzu norādīt

  • More Documents for TMR35