Kompakts termometrs ar M12 saspraudni, Pt100 vai 4 līdz 20 mA

Kompakts termometrs ar M12 saspraudni, Pt100 vai 4 līdz 20 mA

Easytemp TMR31

No €65,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • Ar datoru programmējams pārveidotājs ar 4 līdz 20 mA izeju vai Pt100 devēju

    • Augstas precizitātes devējs un elektronika

    • M12×1 saspraudnis ar IP 66

    • Isi reakcijas laiki bez samazināta maksimuma
    • Izvēlams devēja garums

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Temperatūras diapazons –50 līdz +200 °C
    Pecizitāte < 0,08 %, Pt100 A klase
    Iegremdēšanas garums(diametrs 40 līdz 600 mm (Ø 6 mm)
    Devēja reakcijas laiks < 1,0 s (T50), < 2,0 s (T90)
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Output; Measuring RangeProcess Connection1 uz 34 uz 1011+
    4..20mA max.150°W/o; compr. fitting, 316L, L=>100mm (3.94") insertion length Compr. fitting, to order separately.121,-112,-106,- TMR31-A1XxAAAX1AAA
    4..20mA max 150°Thread ISO228 G1/2, 316L128,-119,-113,- TMR31-A1XxBBAX1AAA
    4..20mA max.200°W/o; compr. fitting, 316L, L=>100mm (3.94") insertion length Compr. fitting, to order separately.121,-112,-106,- TMR31-A1XBAAAX1AAA
    4..20mA max 200°Thread ISO228 G1/2, 316L128,-119,-113,- TMR31-A1XBBBAX1AAA
    Pt100, DIN class A, 4-wireW/o; compr. fitting, 316L, L=>100mm (3.94") insertion length Compr. fitting, to order separately.74,-69,-65,- TMR31-A11xAAAX1AAA
    Thread ISO228 G1/2, 316L81,-75,-71,- TMR31-A11xBBAX1AAA

    Accessories

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Compression fitt.kpl. welded d6 PEEK sealed compression fitting44,97 51004751
    Compression fitt.kpl. welded d6 PEEK23,75 51004752
    Compression Fitting TA50
    6mm; G1/2; PTFE
    54,79 TA50-HP
    Configuration kit TXU10- for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port. 4 pin plug+ReadWin2000+adapter M12121,87 TXU10-BA
    Cable M12x1 l=5m 5m cable 4x 0.34 mm2, molded PVC angled connector, M12x1 connector screw Cu Sn/Ni, IP67.9,28 51005148

    Cenas spēkā līdz 30.11.2017 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    Easytemp TMR31 ir kompakts izmaksu ziņā efektīvs termometrs, kas ir projektēts izmantošanai visos vispārējos pielietojumos procesa rūpniecībā.

    Funkcija

    Kompaktais termometrs sastāv no Pt100 A klases devēja, (neobligāta) pārveidotāja un korpusa ar procesa savienojumu. TMR31 ir pieejams bez procesa savienojumā tā, ka tas var tikt kombinēts ar TW251 aizsargcauruli (ar kompresijas savienojumu) ievietošanai procesā. Iebūvēto elektroniku var programmēt, izmantojot datoru un TXU10-BA konfigurācijas komplektu, lai konvertētu Pt100 ieejas signālu 4 līdz 20 mA signālā, kas lineāri atkarīgs no temperatūras.

     

    Uzstādīšanas instrukcija

    Uzstādīšana caurulē

     

    a) Līkumos, pret plūsmas virzienu

    b) Mazākās caurulēs, ar slīpumu pret plūsmas virzienu

    c) Perpendikulāri plūsmas virzienam

     

    L = Ievietošanas garums

  • Tehniskie dati

    Devējs
    Jutīgais elements 1×Pt100
    Pielaide      A klase saskaņā ar IEC 751
    Procesa temperatūra –50 līdz +150 °C (200 °C kakla caurule)
    Materiāls 316L
    Diametrs 6 mm (Ø 0,24)
    Garums 40 līdz 600 mm izvēlams (lūdzu norādīt)
    Atbildes laiks T50 = < 1,0 s; T90 = < 2,0 s
    Maks. spiediens 100 bar (pie 100 mm un 20 °C, atkarībā no procesa sav.)
    Procesa savienojums
    Variants G ½", 316L; bez (vajadzīgs metināšanas ieliktnis vai kompresijas aprīkojums)
    Pārveidotāja korpuss
    Aizsardzības pakāpe IP 66/67
    Elektriskais savienojums M12×1 saspraudnis
    Materiāls 304
    Izejas raksturojums
    Izejas signāls           Ar elektroniku 4 līdz 20 mA, 20 līdz 4 mA Bez elektronikas Pt100
    Trauksmes signāls
    • Zem diapazona: Lineārs kritums līdz 3,8 mA
    • Virs diapazona: Lineārs pieaugums līdz 20,5 mA
    • Devēja saplīšana; devēja īsslēgums: ≤ 3,6 mA vai 21,0 mA
    Slodze Maks. (Ubarošanas avots –10 V ) /0,023 A
    Indukcijas strāva ≤ 3,5 mA
    Strāvas ierobežojums ≤ 23 mA
    Ieslēgšanās kavēšanās 2 s
    Barošanas avots
    Barošanas spriegums Ub = 10 līdz 35 V līdzstrāva
    Atlikušās svārstības Pieļaujamās atlikušās svārstības Uss ≤ 3 V pie Ub ≥ 13 V, fmax = 1 kHz
    Precizitāte
    Pārveidotāja atbilde   1 s laikā
    Atskaites darba rež 0 °C (ledus pelde)
    Mērījumu kļūda 0,1 K vai 0,08 %
    Barošanas sprieguma ietekme ≤ ±0,01 %/V novirze no 24 V
    Apkārtējās temperatūras ietekme (temperatūras nobīde)

    Td = ±(15 ppm/K × (mērījumu diapazona pilna apjoma vērtība + 200) + 50 ppm/ K × iestatītais mērījumu diapazons) × ∆θ

    ∆θ  = apkārtējās temperatūras novirze no atskaites darba režīma

    Ilgtermiņa stabilitāte ≤ 0,1 K/gadā vai 0,05 %/gadā
    Slodzes ietekme ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Darba režīms
    Apkārtējā temperatūra   –40 līdz +85 °C
    Glabāšanas temperatūra –40 līdz +85 °C
    Klimata klase Kā noteikts EN 60 654-1, C klase
    Kondensācija Pieļauta
    Triecienizturība 4 g/2 līdz 150 Hz kā noteikts IEC 60068-2-6
    Elektromagnētiskā Saderība  Saskaņā ar IEC 61326 Sēriju un NAMUR NE21

    Izmēri (mm)

    TMR31 bez procesa savienojuma

    L1 = izvēlams garums no 40 līdz 600 mm

    * Variants ar kakla caurules pievienojumu 35 mm

     

     

    TMR31 ar G½" procesa savienojumu

    L1 = izvēlams garums no 40 līdz 600 mm

    * Variants ar kakla caurules pievienojumu 35 mm



    Thermowell TW251

    L2 = 50 / 100 / 150 / 200 mm

    The TMR31 has to be at least 50 mm (1.97") longer than L2


    Uzstādīšana saskaņā ar instrukciju

    Elektriskais savienojums

    4...20 mA

    1×Pt100

    a) sarkans

    b) balts

     

    Mērījumu diapazons

    Kods

    Mērījumu diapazons

    AA

    4...20 mA, 0...+100 °C

    BA

    4...20 mA, 0...+150 °C

    CA

    4...20 mA, –50...+100 °C

    DA

    4...20 mA, –50...+150 °C

    EB

    4...20 mA, –50...+200 °C ar kakla cauruli FB
    FB

    4...20 mA, 0...+200 °C ar kakla cauruli

    XB

    4...20 mA, mērījumu diapazons – lūdzu norādīt

  • More Documents for TMR31