RTD un termoelementu temperatūras raidītājs

RTD un termoelementu temperatūras raidītājs

iTEMP TMT127 / 187 un TMT128 / 188

No €76,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • Augsta precizitāte (kopējā apkārtējās vides temperatūras diapazonā)
    • Kļūmju norādīšana sensora īsajā vai atvērtajā ķēdē ar NAMUR NE 43
    • Galvaniska izolācija

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Apstiprinājums ATEX II (1) G EEx ia
    Precizitāte < 0,08 % (Pt100)
    Mērījumu diapazons fiksēts atlasāms
    RTD sensori 3 vai 4 dzīslu

    Head transmitters

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    ApprovalConfiguration Connection Temperature Sensor1 uz 34 uz 1011+
    Non-hazardous areaRTD 3-wire Pt100, -200...850oC, min. span 10K86,-80,-76,- TMT187-A31xxA
    RTD 4-wire Pt100, -200...850oC, min. span 10K86,-80,-76,- TMT187-A41xxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6RTD 3-wire Pt100, -200...850oC, min. span 10K100,-93,-88,- TMT187-B31xxA
    RTD 4-wire Pt100, -200...850oC, min. span 10K100,-93,-88,- TMT187-B41xxA
    Non-hazardous areaThermoelement86,-80,-76,- TMT188-AxxxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6Thermoelement100,-93,-88,- TMT188-BxxxA

    DIN rail transmitters

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    ApprovalTerminal Type Temperature Sensor1 uz 34 uz 1011+
    Non-hazardous areaRTD 3-wire Pt100, -200...850oC, min. span 10K103,-96,-91,- TMT127-A31xxA
    RTD 4-wire Pt100, -200...850oC, min. span 10K103,-96,-91,- TMT127-A41xxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbRTD 3-wire Pt100, -200...850oC, min. span 10K117,-108,-103,- TMT127-B31xxA
    RTD 4-wire117,-108,-103,- TMT127-B41xxA
    Non-hazardous areaThermoelement103,-96,-91,- TMT128-AxxxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbThermoelement117,-108,-103,- TMT128-BxxxA

    Accessory

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Protection housing Minitec. Synthetic housing with transparent cover. Protection IP66. 4x22.5mm / 2x45mm. Usage: FTL825.74,96 52010132

    Cenas spēkā līdz 31.03.2020 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    Šīs klases temperatūras raidītāji nopērkami kā galviņas raidītāji (TMT187/188) un sliedes raidītāji (TMT127/128). TMT187/188 galviņas raidītājus var uzstādīt kā B sensora galviņu, tiem var iestatīt fiksētu mērījumu diapazonu, kā arī analogo izvadi 4 līdz 20 mA diapazonā.


    Ievade:

    TMT127/187 pretestības termometrs (RTD) vai

    TMT128/188 termoelementi (TC)

    Funkcija

    TMT127/187 RTD temperatūras raidītājs ir divdzīslu raidītājs ar analogo izvadi un trīs vai četru dzīslu pretestības termometra ievadi.


    TMT128/188 TC temperatūras raidītājs ir divdzīslu raidītājs ar analogo izvadi un termoelementa ievadi.

  • Tehniskie dati TMT187/TMT188

    Ievade
    TMT187 (RTD) Pt100
    TMT188 (TC) Tips J, K, N, R, S, T
    Izvade
    Izvades signāls 4 līdz 20 mA pārvade ir lineāra temperatūrai un pretestībai
    Maksimālā slodze  (Vbarošana -8 V)/0,025 A
    Nepieciešama ieejas
    strāva
    ≤ 3,5 mA
    Strāvas ierobežojums ≤ 25 mA
    Kavēta ieslēgšana 4 s (darbības sākšanas laikā Ia = 3,8 mA)
    Reaģēšanas laiks 1 s
    Avārijsignalizācija
    Zem diapazona Lineārs kritums līdz 3,8 mA
    Virs diapazona Lineārs pacēlums līdz 20,5 mA
    Sensora bojājums/
    sensora īsslēgums
    ≥ 21,0 mA
    Elektriskais savienojums
    Barošana  Ub = 8 līdz 35 V, aizsardzība pret reverso polaritāti Ex Ub = 8 līdz 30 V
    Galvaniska izolācija  U = 2 kV maiņstrāva
    Pieļaujamā pulsācija Uss ≤5 V pie Ub ≥13 V, fmaks. = 1 kHz
    Atsauces režīms Kalibrācijas temperatūra 23 °C ±5 K
    Precizitāte
     Barošanas ietekme ≤ ±0,01 %/V novirze no 24 V
     Slodzes ietekme ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Temperatūras sānbīde 

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (maks. mērījumu diapazons + 200) + 50 ppm/K × sākotnēji iestatītais mērījumu
    diapazons) × Δθ

    TC: Td = ±(50 ppm/K × maks. mērījumu diapazons + 50 ppm/K × sākotnēji iestatītais mērījumu diapazons) × Δθ

    Δθ = apkārtējās vides temperatūras novirze no atsauces darba režīma (+23 °C ±5 K)

    Pt100 0,2 K vai 0,08 %
    Termoelementa tips J un K: tips 0,5 K
    K: tips 1,0 K
    S un R: tips 2,0 K
    Iekšējā atsauces savienojuma ietekme:
    Pt100 B kategorija
    Darba režīms
    Apkārtējās vides
    temperatūra
    –40 līdz +85 °C 
    Glabāšanas
    temperatūra
     –40 līdz +100 °C
    Klimata kategorija  Saskaņā ar EN 60 654-1, C kategorija
    Aizsardzība pret
    vibrāciju
    4 g/2–150 Hz saskaņā ar IEC 60 068-2-6
    EMS Traucējumimunitāte un traucējumemisija saskaņā ar EN 61 326-1 (IEC 1326) un NAMUR NE 21
    Maks. apkārtējās
    vides temperatūra
    T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C
    Apstiprinājumi
    Ex apstiprinājums  ATEX II 1G EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    Vadītspēja un jauda Ci ≈ 0 F
    Li ≈ 0 H
    C0 ≤ 709 μF
    L0 ≤ 4,5 mH
    C0 ≤ 1300 μF
    L0 ≤ 100 mH
    Maks. strāva  Ii = 100 mA I0 = 4,5 mA  
    Maks. spriegums Ui = 30 V U0 = 9,6 V  
    Maks. jauda Pi = 0,75 W P0 = 11 mW  

    Tehniskie dati TMT127/TMT128

    Ievade
    TMT127 (RTD) Pt100
    TMT128 (TC) Tips J, K, N, R, S, T
    Izvade
    Izvades signāls 4 līdz 20 mA pārvade ir lineāra temperatūrai un pretestībai
    Maks. slodze (Vbarošana -12 V)/0,022 A
    Nepieciešama ieejas
    strāva 
    ≤ 3,5 mA
    Strāvas ierobežojums ≤ 23 mA
    Kavēta ieslēgšana 4 s (darbības sākšanas laikā Ia = 3,8 mA)
    Reaģēšanas laiks 1 s
    Avārijsignalizācija
    Zem diapazona Lineārs kritums līdz 3,8 mA
    Virs diapazona Lineārs pacēlums līdz 20,5 mA
    Sensora bojājums/
    sensora īsslēgums
    ≥ 21,0 mA
    Elektriskais savienojums
    Barošana  Ub = 12 līdz 35 V, aizsardzība pret reverso polaritāti Ub = 12 līdz 30 V
    Galvaniska izolācija  U = 2 kV maiņstrāva
    Pieļaujamā pulsācija  Uss ≤3 V pie Ub ≥ 15 V, fmaks. = 1 kHz
    Atsauces režīms Kalibrācijas temperatūra 23 °C ±5 K
    Precizitāte
    Barošanas ietekme ≤ ±0,01 %/V novirze no 24 V
    Slodzes ietekme ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Temperatūras sānbīde

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (maks. mērījumu diapazons + 200) + 50 ppm/K × sākotnēji iestatītais mērījumu
    diapazons) × Δθ

    TC: Td = ±(50 ppm/K × maks. mērījumu diapazons + 50 ppm/K × sākotnēji iestatītais mērījumu diapazons) × Δθ

    Δθ = apkārtējās vides temperatūras novirze no atsauces darba režīma (+23 °C ±5 K)

    Pt100 0,2 K vai 0,08 %
    Termoelementa tips J un K: tips 0,5 K
    K: tips 1,0 K
    S un R: tips 2,0 K
    Iekšējā atsauces savienojuma ietekme:
    Pt100 B kategorija
    Darba režīms
    Apkārtējās vides
    temperatūra
    –40 līdz +85 °C
    Glabāšanas
    temperatūra
    –40 līdz +100 °C 
    Klimata kategorija saskaņā ar EN 60 654-1, C kategorija 
    Aizsardzība pret
    vibrāciju
    4 g/2–150 Hz saskaņā ar IEC 60 068-2-6 
    EMS Traucējumimunitāte un traucējumemisija saskaņā ar EN 61 326-1 (IEC 1326) un NAMUR NE 21 
    Maks. apkārtējās
    vides temperatūra 
    T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C
    Apstiprinājumi
    Ex apstiprinājums ATEX II 1G EEx ia/IIC EEx ia/IIB
    Vadītspēja un jauda Ci ≈ 0 F
    Li ≈ 0 H
    C0 ≤24 μF
    L0 ≤ 100 mH
    C0 ≤12 μF
    L0 ≤ 8,5 mH
    Maks. strāva Ii = 100 mA I0 = 9,6 mA  
    Maks. spriegums Ui = 30 V U0 = 4,4 V  
    Maks. jauda  Pi = 0,75 W U0 = 4,4 V  

    Izmēri (mm)

    TMT187/TMT188

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā.

    TMT127/TMT128

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā.

    Elektriskais savienojums

    TMT187/TMT188 – Barošana un strāvas izvade

    TMT187/TMT188 – Sensora savienojums

    a) IESTATĪŠANAS kontaktrozete

    b) TMT187 trīs vadu RTD

    c) TMT187 četru vadu RTD

    d) TMT188 TC

     

    TMT127/TMT128 – Barošana un strāvas izvade

    TMT127/TMT128 – Sensora savienojums

    a) TC

    b) RTD trīs vadu

    c) RTD četru vadu

    Mērījumu diapazons

    TMT127/187 (RTD) Pt100

    Kods

    Mērījumu diapazons

    Kods

    Mērījumu diapazons

    BA

    –50...+100 °C

    FE

    0...100 °C

    CA

    –40...+60 °C

    FG

    0...150 °C

    DA

    –30...+60 °C

    FH

    0...200 °C

    DB

    –30...+150 °C

    FI

    0...250 °C

    EA

    –20...+20 °C

    FJ

    0...300 °C

    EB

    –20...+60 °C

    FK

    0...400 °C

    FC

    0...+50 °C

    FL

    0...500 °C
     

    FN

    0...600 °C
    TMT128/188 (TC)
    Kods Mērījumu diapazons Kods Mērījumu diapazons Kods Mērījumu diapazons
    Tips J 0...1200 °C Tips K 0...200 °C Tips N 0...1200 °C
    JAB 0...150 °C KAB 0...150 °C NAB 0...150 °C
    JAK 0...200 °C KAK 0...200 °C NAK 0...200 °C
    JAC 0...250 °C KAC 0...250 °C NAC 0...250 °C
    JAL 0...300 °C KAL 0...300 °C NAL 0...300 °C
    JAD 0...400 °C KAD 0...400 °C NAD 0...400 °C
    JAE 0...600 °C KAE 0...600 °C NAE 0...600 °C
    JAF 0...900 °C KAF 0...900 °C NAF 0...900 °C
    JAG 0...1000 °C KAG 0...1000 °C NAG 0...1000 °C
    JAH 0...1200 °C KAH 0...1200 °C NAH 0...1200 °C
    Type R 0...1600° C Type S 0...1600 °C Type T –50...+300 °C
    RAE 0...600 °C SAE 0...600 °C TJA –50... +200 °C
    RAF 0...900 °C SAF 0...900 °C TAA 0...100 °C
    RAG 0...1000 °C SAG 0...1000 °C TAB 0...150 °C
    RAH 0...1200 °C SAH 0...1200 °C TAK 0...200 °C
    RAI 0...1400 °C SAI 0...1400 °C TAC 0...250 °C
    RAJ 0...1600 °C SAJ 0...1600 °C TAL 0...300 °C
  • More Documents for TMT127
    More Documents for TMT128
    More Documents for TMT187
    More Documents for TMT188