Universālais datu pārvaldnieks

Universālais datu pārvaldnieks

Ecograph T RSG35

No €835,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • Tīmekļa serveris ierīces konfigurēšanai un mērīto vērtību līkņu atveidei
    • Līdz 12 universālām ievadēm; sešasdigitālās ievades
    • 4 matemātikas kanāli

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Saglabāšanas cikls 1 sek. līdz 1 st.
    Atmiņa 128 MB iekšējā atmiņa, ārējā SD karte un USB zibatmiņa
    Ievades strāva, spriegums, impulss/frekvence un temperatūra
    Saskarnes Ethernet, RS232/RS485 un USB, Modbus RTU/TCP sekotājsistēma
    Uzstādīšanas dziļums 158 mm
    Displejs 5,7 collu TFT ekrāns
    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Input SignalCommunicationHousing1 uz 34 uz 1011+
    4x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1.035,-931,-848,- RSG35-BxA+AA
    Desk top, cable with european two-pin earthed plug1.557,-1.402,-1.277,- RSG35-B1A+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.117,-1.005,-916,- RSG35-BxB+AA
    Desk top, cable with european two-pin earthed plug1.639,-1.475,-1.344,- RSG35-B1B+AAG2
    8x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1.215,-1.094,-997,- RSG35-CxA+AA
    Desk top, cable with european two-pin earthed plug1.738,-1.564,-1.425,- RSG35-C1A+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.298,-1.168,-1.064,- RSG35-CxB+AA
    Desk top, cable with european two-pin earthed plug1.820,-1.638,-1.492,- RSG35-C1B+AAG2
    12x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1.396,-1.256,-1.145,- RSG35-DxA+AA
    Desk top, cable with european two-pin earthed plug1.919,-1.727,-1.573,- RSG35-D1A+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.478,-1.330,-1.212,- RSG35-DxB+AA
    2.001,-1.801,-1.641,- RSG35-D1B+AAG2
    W/oModbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.018,-916,-835,- RSG35-AxC+AA
    1.541,-1.387,-1.264,- RSG35-A1C+AAG2
    Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.100,-990,-902,- RSG35-AxD+AA
    1.623,-1.461,-1.331,- RSG35-A1D+AAG2

    Ecograph T RSG35With mathematical package

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Input SignalCommunicationHousing1 uz 34 uz 1011+
    4x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1.314,-1.183,-1.077,- RSG35-BxA+AAE1
    Desk top, cable with european two-pin earthed plug1.837,-1.653,-1.506,- RSG35-B1A+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.396,-1.256,-1.145,- RSG35-BxB+AAE1
    Desk top, cable with european two-pin earthed plug1.919,-1.727,-1.573,- RSG35-B1B+AAE1G2
    8x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1.495,-1.345,-1.226,- RSG35-CxA+AAE1
    Desk top, cable with european two-pin earthed plug2.017,-1.815,-1.654,- RSG35-C1A+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.577,-1.419,-1.293,- RSG35-CxB+AAE1
    Desk top, cable with european two-pin earthed plug2.099,-1.889,-1.721,- RSG35-C1B+AAE1G2
    12x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1.675,-1.508,-1.374,- RSG35-DxA+AAE1
    Desk top, cable with european two-pin earthed plug2.198,-1.978,-1.802,- RSG35-D1A+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.757,-1.582,-1.441,- RSG35-DxB+AAE1
    Desk top, cable with european two-pin earthed plug2.280,-2.052,-1.870,- RSG35-D1B+AAE1G2
    W/oModbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.298,-1.168,-1.064,- RSG35-AxC+AAE1
    Desk top, cable with european two-pin earthed plug1.820,-1.638,-1.492,- RSG35-A1C+AAE1G2
    Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1.380,-1.242,-1.131,- RSG35-AxD+AAE1
    Desk top, cable with european two-pin earthed plug1.902,-1.712,-1.560,- RSG35-A1D+AAE1G2

    Cenas spēkā līdz 31.08.2018 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    Ekogrāfs T ir lietojams dažādiem mērķiem, piemēram:

     

    • kvalitātes un daudzuma uzraudzība ūdens un notekūdeņu iekārtās
    • procesu pārraudzība elektrostacijās
    • kritisko procesu parametru attēlošana un nolasīšana
    • tvertņu un līmeņa uzraudzība
    • temperatūras uzraudzība metāla apstrādē

     

    Funkcija

    Datu arhivēšana iekšējā atmiņā un atsevišķā SD kartē. Kanāliem var brīvi piešķirt līdz 30 iekšējo ierobežojumu vērtībām. Ierobežojumu vērtību pārkāpumi tiek saglabāti, un tos var norādīt, izmantojot ne vairāk kā 6 relejus. Mērītās vērtības var saglabāt ne vairāk kā četrās grupās ar dažādiem saglabāšanas cikliem. Grupas tiek atlasītas, izmantojot atspoles ciparnīcu, un tās tiek parādītas daudzkrāsu TFT displejā. Lauka datu
    pārvaldnieka pamatversijas programmatūra ir iekļauta produktā kā standarts. Šo programmatūru var izmantot, lai eksportētu reģistrētos
    datus, saglabātu datus SQL datubāzē un ārēji vizualizētu datus.

    Izmantojuma piemērs

    Ekogrāfs T RSG35 reģistrē temperatūras profilu caurulē.

  • Tehniskie dati

    Ievades vērtības (universālā ievade)
    Ievažu skaits 0/4/8/12
    Mērāmās mainīgās
    vērtības
    Strāva: 0 līdz 5/20 mA, 4 līdz 20 mA; spriegums: 0 līdz 1/5/10 V, 1 līdz 5 V, ±150 mV, ±1 V, ±10 V, ±30 V;
    pretestības termometrs (RTD): Pt46, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1 000, Cu50, Cu53, Cu100; termoelementi: tips J, K, T, N, L, D, C, B, S, R; Impulsa ievade: maks. 13 kHz Frekvences ievade: 0 līdz 10 kHz
    Mērījuma kļūda ±0,1 % oMR (strāvai, spriegumam, pretestības termometram); ± 0,01 % oMR (frekvencei)
    Skenēšanas ātrums Visi kanāli 100 ms diapazonā
    Izšķirtspēja 24 biti
    Ievades vērtības (digitālā ievade)
    Ievažu skaits 6
    Ievades frekvence maks. 25 Hz
    Impulsa garums min. 20 ms
    Ieejas strāva maks. 2 mA
    Ievades spriegums maks. 30 V
    Atlasāmās funkcijas Kontroles ievade, IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS ziņojums, impulsu skaitītājs, darbības laiks, ziņojums+darbības laiks.
    Kontroles ievades funkcijas: ierakstīšanas sākšana, ekrānsaudzētāja ieslēgšana, ārējās atmiņas cikls, bloķēšanas iestatīšana, laika sinhronizācija, ierobežojuma vērtību uzraudzības ieslēgšana/izslēgšana
    Izvades vērtības (papildu sprieguma izvade)
    Izvades spriegums 24 V līdzstrāva/±15 %
    Izejas strāva maks. 250 mA, aizsardzība pret īssavienojumu
    Izvades vērtības (releja izvade)
    Avārijsignalizācijas
    relejs
    1 avārijsignalizācijas relejs ar pārslēgšanas kontaktu
    Standarta relejs 5 releji ar NO kontaktu, piemēram, ierobežojuma vērtību ziņojumiem (var konfigurēt kā NC kontaktu).
    Releja pārslēgšanas
    jauda
    maks. 3 A @ 250 V maiņstrāva vai 3 A @ 30 V līdzstrāva
    Barošana
    Barošanas spriegums 100 līdz 230 V maiņstrāva (±10 %) 50/60 Hz; ±24 V maiņstrāva/līdzstrāva (–10/+15 %) 50/60 Hz
    Barošanas spriegums 100 līdz 230 V: maks. 35 VA 24 V: maks. 24 VA
    Savienojuma datu saskarne/sakari
    Standarts USB, Ethernet
    Papildu opcijas Seriāls RS232/RS485; Modbus RTU/TCP sekotājsistēma
    Darba režīms
    Apkārt. vides
    temperatūras
    diapazons
    –10 līdz +50 °C
    Glabāšanas
    temperatūra
    –20 līdz +60 °C
    Klimata kategorija Saskaņā ar IEC 60654-1: kategorija B2
    Klimata kategorija Priekšējais panelis IP 65, NEMA 4; aizmugurējais panelis IP 20
    EMS Traucējumnoturība: saskaņā ar IEC 61326 (industriāla vide)/NAMUR NE 21; traucējumemisija: saskaņā ar IEC 61326, A kategorija
    Mehāniskā konstrukcija
    Svars Uz paneļa uzstādīta versija apm. 2,2 kg
    Materiāli Priekšējais karkass: ar cinku liets alumīnijs Aizsargapvalka puspaneļi: lokšņu tērauds; Skatstikls: caurspīdīga Makrolon plastmasa
    Cilvēka saskarne ar datoru
    Displejs daudzkrāsu TFT displejs (145 mm)
    Valodas Vācu, angļu, spāņu, franču, itāliešu
    Datu krātuve
    Atlasāms
    saglabāšanas cikls
    1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 sek.;
    1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 30 min.; 1 st.
    Iekšējā atmiņa 128 MB
    Tipisks ierakstīšanas
    garuma atmiņas cikls
    1 min.

    4 ievades: 359 nedēļas

    12 ievades: 127 nedēļas

    Arējā atmiņa atbalstītās SD kartes: 512 MB līdz 32 GB

    Izmēri (mm)

    Paneļa uzstādīšana

     

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā

    Darbvirsmas aizsargapvalks

     

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā

     

     

    Lauka korpuss IP65

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā

    Elektriskais savienojums

    a) Barošanas spriegums

    b) Digitālā ievade (D)

     

    c) 1–6 relejs, maks. 250 V/3 A

     

    d) 24 V izvade: maks. 250 mA

     

    e) Analogās ievades

     

    f) Tips: Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100

     

    g) 0...5 V, 0...10 V, +/- 10 V, +/- 30 V

     

    h) +/- 150 mV, +/- 1 V

     

    i) Tips: J, K, T, N, L, D, C, B, A, S, R

     

    j) Impulss/frekvence

     

    k) ZEMS = 0...7 mA; AUGSTS = 13...20 mA; U maks. = 2,5 V

     

  • More Documents for RSG35