Punkta līmeņa slēdzis šķidrumiem

                                    

Punkta līmeņa slēdzis šķidrumiem

Liquiphant FTL31

No €128,-
Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

    • Izturīgs nerūsošā tērauda aizsargapvalks (316L)
    • Arējās funkcijas pārbaude ar testa magnētu
    • Funkciju pārbaude uz vietas, izmantojot LED displeju 

    Specifikācijas pirmajā acu uzmetienā

    Produkts šķidrumi
    Uzstādīšana Tvertnes un caurules DN50
    Produkta blīvums >0,7 g/cm³ (>0,5 g/cm³ kā papildiespēja)
    Produkta temperatūra –40 līdz +100 °C/+150 °C
    Produkta viskozitāte ≤10 000 mm2/s (cSt)
    Procesa spiediens maks. 40 bāru

    Liquiphant FTL31 - 20...253 VAC / DC

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Sensor TypeTemperaturProcess Connection1 uz 34 uz 1011+
    Compact version 316L Ra<3.2um/126uinMax . 100°CThread ISO228 G1/2, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA1x2AAWBJ
    Thread ISO228 G3/4, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA1x2AAWCJ
    Thread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter157,-141,-128,- FTL31-AA1x2AAW5J
    Thread ISO228 G1, 316L166,-150,-136,- FTL31-AA1x2AAWDJ
    Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter168,-151,-138,- FTL31-AA1x2AAWSJ
    Max. 150°CThread ISO228 G1/2, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA1x3AAWBJ
    Thread ISO228 G3/4, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA1x3AAWCJ
    Thread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter172,-155,-141,- FTL31-AA1x3AAW5J
    Thread ISO228 G1, 316L182,-164,-149,- FTL31-AA1x3AAWDJ
    Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter184,-166,-151,- FTL31-AA1x3AAWSJ
    Short tube version 316L Ra<3.2um/126uinMax . 100°CThread ISO228 G1/2, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA1x2BAWBJ
    Thread ISO228 G3/4, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA1x2BAWCJ
    Thread ISO228 G1, 316L178,-160,-146,- FTL31-AA1x2BAWDJ
    Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter180,-162,-148,- FTL31-AA1x2BAWSJ
    Max. 150°CThread ISO228 G1/2, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA1x3BAWBJ
    Thread ISO228 G3/4, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA1x3BAWCJ
    Thread ISO228 G1, 316L194,-174,-159,- FTL31-AA1x3BAWDJ
    Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter196,-176,-160,- FTL31-AA1x3BAWSJ

    Liquiphant FTL31 - 10…30 V DC

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Sensor TypeTemperaturProcess Connection1 uz 34 uz 1011+
    Compact version 316L Ra<3.2um/126uinMax . 100°CThread ISO228 G1/2, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA4x2AAWBJ
    Thread ISO228 G3/4, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA4x2AAWCJ
    Thread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter157,-141,-128,- FTL31-AA4x2AAW5J
    Thread ISO228 G1, 316L166,-150,-136,- FTL31-AA4x2AAWDJ
    Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter168,-151,-138,- FTL31-AA4x2AAWSJ
    Max. 150°CThread ISO228 G1/2, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA4x3AAWBJ
    Thread ISO228 G3/4, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA4x3AAWCJ
    Thread ISO228 G3/4, 316L, install > accessory weld-in adapter172,-155,-141,- FTL31-AA4x3AAW5J
    Thread ISO228 G1, 316L182,-164,-149,- FTL31-AA4x3AAWDJ
    Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter184,-166,-151,- FTL31-AA4x3AAWSJ
    Short tube version 316L Ra<3.2um/126uinMax . 100°CThread ISO228 G1/2, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA4x2BAWBJ
    Thread ISO228 G3/4, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA4x2BAWCJ
    Thread ISO228 G1, 316L178,-160,-146,- FTL31-AA4x2BAWDJ
    Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter180,-162,-148,- FTL31-AA4x2BAWSJ
    Max. 150°CThread ISO228 G1/2, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA4x3BAWBJ
    Thread ISO228 G3/4, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA4x3BAWCJ
    Thread ISO228 G1, 316L194,-174,-159,- FTL31-AA4x3BAWDJ
    Thread ISO228 G1, 316L, install > accessory weld-in adapter196,-176,-160,- FTL31-AA4x3BAWSJ

    Zubehör

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Weld-in adapter G1, d=60, 316L38,86 52001051
    Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m7,25 52010285

    Cenas spēkā līdz 31.03.2020 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    Liquiphant FTL31 ir punkta līmeņa slēdzis, kas ir paredzēts šķidrumiem un tiek izmantots tvertnēs un caurulēs. Tas nodrošina tīrīšanas un filtrēšanas sistēmu, kā arī, piemēram, dzesēšanas un eļļošanas tvertņu, aizsardzību pret pārpildi. Tas ir lieliski piemērots gadījumos, kad līdzšinējie izmantotie slēdži ir peldošie slēdži vai vadītspējīgi, kapacitātes un optiskie sensori. Liquiphant FTL31 darbojas arī vidēs, kur šie mērīšanas principi nav izmantojami, ņemot vērā īpatvadītspēju, uzkrāšanos, turbulenci, plūsmas nosacījumus vai gaisa burbuļus.

    Funkcija

    A funkcijas pjezoelektriskais disks liek Liquiphant FTL31 ieregulēšanas dakšai vibrēt ar tās rezonanses frekvenci. Kad ieregulēšanas dakša ir iemērkta šķidrumā, tās iekšējā frekvence mainās atbilstoši izmaiņām apkārtējās vides blīvumā. Punkta līmeņa slēdzī iebūvētā elektroniskā sistēma nodrošina rezonanses frekvences uzraudzību un norāda, vai ieregulēšanas dakša vibrē gaisā vai to pārklāj šķidrums. Signāla izvadi
    nodrošina DC-PNP vai maiņstrāvas/ līdzstrāvas elektriskais savienojums.

    Izmantojuma piemērs

    Punkta līmeņa slēdzi var uzstādīt jebkurā pozīcijā tvertnē vai caurulē, piemēram, aizsardzībai pret pārpildi vai augšējā līmeņa noteikšanai (1), apakšējā līmeņa noteikšanai (2) vai aizsardzībai pret sūkņa  darbību sausā režīmā (3).

  • Tehniskie dati

    DC-PNP versija
    Barošanas spriegums 10 līdz 30 V līdzstrāva, 3 vadi
    Pārslēgšanas jauda 200 mA
    Strāvas patēriņš <15 mA
    Elektriskais
    savienojums
    M12 savienotājs, vārsta ligzda, kabelis
    Maiņstrāvas/līdzstrāvas variants
    Barošanas spriegums 20 līdz 253 V līdzstrāva/maiņstrāva, 2 vadi
    Pārslēgšanas jauda 250 mA
    Strāvas patēriņš <3,8 mA (izslēgšanas griezes moments <1 mA uz 100 ms)
    Elektriskais
    savienojums
    Vārsta ligzda, kabelis
    Vispārējā izvade
    Ieslēgšanas aizkave

    0,5 s, ja ieregulēšanas dakša ir pārklāta;

    1,0 s, ja ieregulēšanas dakša nav pārklāta

    Histerēze maks. 3 mm
    Procesa savienojumi

    Vītne ISO 228 G½"; G¾"; G1";

    Vītne ISO 228 G¾" un G1" uzstādīšanai uz virsmas, izmantojot iemetinātu pārejas savienotājuzmavu;

    Vītne ASME MNPT ½"; ¾"; 1";

    EN10226 R½"; R¾"; R1"

    Darba režīms
    Montēšanas virziens Pēc nepieciešamības
    Pārslēgšanas punkts

    Vertikāla uzstādīšana: 13 mm ±1 mm

    Horizontāla uzstādīšana: 10,5 mm (ūdens +25 °C, 1 bārs)

    Caurules
    pagarinājums
    103 mm
    Virsmas raupjums Metāla virsma, kas saskaras ar procesu: Ra ≤3,2 μm (126 mikrocollas)
    Apkārtējās vides
    temperatūra
    –40 līdz +70 °C
    Procesa temperatūra –40 līdz +100 °C, papildiespēja: līdz 150 °C
    Procesa spiediens –1 līdz +40 bāru
    Glabāšanas
    temperatūra
    –40 līdz +85 °C
    Klimata kategorija DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: tests Z/AD
    Blīvums >0,7 g/cm³ (papildiespēja: >0,5 g/cm³)
    Viskozitāte 1–10 000 mPa/s, dinamiskā viskozitāte
    Aizsardzības pakāpe

    IP65/67 NEMA tips 4X noslēgs (M12 savienotājs);

    IP65 NEMA tips 4X noslēgs (vārsta aizbāznis);

    IP66/68 NEMA tips 4X/6P noslēgs (kabelis)

    Elektromagnētiskā
    saderība
    Elektromagnētiskā saderība saskaņā ar visām atbilstošajām EN 61326 sērijas prasībām un NAMUR ieteikumiem EMC (NE21). Papildinformāciju skatiet sadaļā EK Atbilstības deklarācija.
    Apstiprinājumi
    WHG

    Pārpildes noteikšanas sistēma: Z-65.11-531

    Noplūdes noteikšanas sistēma: Z-65.40-532

    Izmēri (mm)

    Kompaktā versija

    a) Vītne ISO 228 G½"; G¾"

    b) Vītne ISO 228 G1"

     

    * Maksimālā procesa temperatūra 100 °C

    ** Maksimālā procesa temperatūra 150 °C


    Uzstādīšana saskaņā ar lietošanas norādījumiem

     

    Īsās caurules versija

    a) Vītne ISO 228 G½"; G¾"

    b) Vītne ISO 228 G1"

     

    * Maksimālā procesa temperatūra 100 °C

    ** Maksimālā procesa temperatūra 150 °C

     

    Uzstādīšana saskaņā ar lietošanas norādījumiem

     

    Elektriskais savienojums

    Elektroniskā versija, 3 vadu DCPNP

    a) M12 savienotājs

    b) Vārsta ligzda

    c) Kabelis

     

    Elektroniskā versija, 2 vadu maiņstrāva/līdzstrāva

    a) Vārsta ligzda

    b) Kabelis

     

     

  • More Documents for FTL31
  • Lepriekšējie modeļi: FTL20 / FTL260

    Cena/gab. EUR
    Liquiphant T FTL201 uz 34 uz 1011+Liquiphant FTL31
    FTL20-0010157,-141,-128,- FTL31-AA1U2AAWBJ
    FTL20-001B172,-155,-141,- FTL31-AA1U3AAWBJ
    FTL20-0020157,-141,-128,- FTL31-AA4U2AAWBJ
    FTL20-0025157,-141,-128,- FTL31-AA4M2AAWBJ
    FTL20-002B172,-155,-141,- FTL31-AA4U3AAWBJ
    FTL20-002D172,-155,-141,- FTL31-AA4M3AAWBJ
    FTL20-0110157,-141,-128,- FTL31-AA1U2AAW5J
    FTL20-011B172,-155,-141,- FTL31-AA1U3AAW5J
    FTL20-0120157,-141,-128,- FTL31-AA4U2AAW5J
    FTL20-0125157,-141,-128,- FTL31-AA4M2AAW5J
    FTL20-012B172,-155,-141,- FTL31-AA4U3AAW5J
    FTL20-012D172,-155,-141,- FTL31-AA4M3AAW5J
    FTL20-061B182,-164,-149,- FTL31-AA1U3AAWDJ
    FTL20-062B182,-164,-149,- FTL31-AA4U3AAWDJ
    FTL20-062D182,-164,-149,- FTL31-AA4M3AAWDJ
    Cena/gab. EUR
    Liquiphant T FTL2601 uz 34 uz 1011+Liquiphant FTL31
    FTL260-0010Max. process temperature 100oC/212oF
    180,-162,-148,- FTL31-AA1U2BAWSJ
    Max. process temperature 150oC/302oF
    196,-176,-160,- FTL31-AA1U3BAWSJ
    FTL260-0020Max. process temperature 100oC/212oF
    180,-162,-148,- FTL31-AA4U2BAWSJ
    Max. process temperature 150oC/302oF
    196,-176,-160,- FTL31-AA4U3BAWSJ
    FTL260-1010Max. process temperature 100oC/212oF
    180,-162,-148,- FTL31-AA1U2BAWSJ
    Max. process temperature 150oC/302oF
    196,-176,-160,- FTL31-AA1U3BAWSJ
    FTL260-1020Max. process temperature 100oC/212oF
    180,-162,-148,- FTL31-AA4U2BAWSJ
    Max. process temperature 150oC/302oF
    196,-176,-160,- FTL31-AA4U3BAWSJ