Viršįtampio ribotuvai

Izlādnis

HAW562 / HAW569

Vajadzīga palīdzība?

Informācijas līnija
+371 25549244

      • Lauka aizsargapvalka versija
      • Lietošana Ex zonās
      • Izcila funkcionālā drošība (SIL2) 

    Specifikācijas pirmajā acu
    uzmetienā

    Konstrukcija uz DIN sliedes uzstādāms aizsargapvalks, lauka aizsargapvalks (HAW569)
    Apstiprinājums ATEX II 2 (1) G
    Signāls barošana 24 V līdzstrāva/maiņstrāva, 230 V maiņstrāva, strāva 0/4–20 mA, PROFIBUS® PA, RS485, PROFIBUS® DP

    Overvoltage protection HAW562 : DIN rail version

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    ApprovalApplication1 uz 34 uz 1011+
    Non-hazardous areaMeasuring signal 0/4-20mA, PFM,PA,FF91,-85,-80,- HAW562-AAA
    Supply voltage 10-55V48,-45,-42,- HAW562-AAB
    Supply voltage 90-230V48,-45,-42,- HAW562-AAC
    Communication RS485, Modbus PROFIBUS DP107,-99,-94,- HAW562-AAD
    Protection module Prosonic FMU90109,-101,-96,- HAW562-AAE
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb + CSA C/US IS Cl I, Div. 1, Grp.A,B,C,D T6...T4Measuring signal 0/4-20mA, PFM,PA,FF103,-95,-90,- HAW562-8DA

    Overvoltage protection for installation on a field housing HAW569

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    ApprovalHousingVersion1 uz 34 uz 1011+
    Non-hazardous areaLead through version M20Measurement signal126,-118,-111,- HAW569-AA2B
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 GLead through version M20Measurement signal138,-128,-121,- HAW569-DA2B
    ATEX/IECEx II2G Gb Ex d IIC T6 + CSA C/US XP, DIP I,II,III/1+2/A-GScrew in version cable gland M20Measurement signal+power(0-66V+80-230V)158,-147,-139,- HAW569-CB2C

    Accessories

    Produkts/VariantsCena/gab. EURPasūtījuma kods
    Earthing ring-set HAW569 M20 for sensors with non conductive housing earthing ring, lock nut, flat plug13,52 51006420
    Protective housing for surge arresters with build in top hat rail, earth lug GORE-TEX membrane, 2 sealable screws and 4 plastic cable glands M20; aluminium diecast housing, 100x160mm, epoxy powder coating, IP66/NEMA 4X.87,98 51003750
    Mounting bracket for wall-/pipe mount. of protective housing surge arresters, pipe diameter 25-140mm43,98 51003773

    Cenas spēkā līdz 30.06.2020 EUR par gabalu (piegāde un PVN nav iekļauti). Sk.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Klienti, kas ir pasūtījuši šo preci, skatījas arī uz

  • Pielietojums

    Izlādni izmanto augstsprieguma ierobežošanai signāla kabeļos no 0/4 līdz 20 mA, PROFIBUS® PA un PFM signāla ierobežošanai, augstsprieguma ierobežošanai maģistrālajās sistēmās, piemēram, PROFIBUS® DP un RS485, ultraskaņas sensoros un zemsprieguma
    instrumentācijas barošanas kabeļos.

    Funkcija

    Instrumentācijas, signāla kabeļu un komponentu barošanas aizsardzība pret impulsa pārspriegumu, piemēram, zibens spēriena vai pārslēgšanas secības gadījumā. Barošanas aizsargierīču darbība: izmantojot aizsargierīces savienojumu bez kompleksās pretestības, elektroapgādes līnijās nevar ieviest interferences sprieguma kritumus. Signāla kabeļu aizsargierīču darbība: ierīcē notiekošās aizsargājošās darbības nodrošina ļoti labu saderību ar aizsargājamo sistēmu.

    Izmantojuma piemērs

    a) Jauda

    b) Linearizācija

    c) līmenis

  • Tehniskie dati HAW562

      HAW562
    -AAA
    HAW562
    -AAB
    HAW562
    -AAC
    HAW562
    -AAD
    HAW562
    -AAE
    HAW562
    -8DA
    Barošanas spriegums
    Nominālais spriegums 24 V 60 V 230 V 5 V 12 V DC1)
    80 V DC2)
    24 V
    Maks. pastāvīgais
    spriegums
    33 V DC
    23.3 V AC
    75 V 255 V 6 V DC
    4.2 V AC
    15 V DC1)
    180 V DC2)
    33 V DC
    23.3 V AC
    Strāvas patēriņš
    Nominālā strāva [IL] 1.0 A 25 A 25 A 1.0 A 0.45 A1)
    3 A2)
    500 mA
    pie Tamb
    = 80 °C
    (176 °F)
    C2 nominālā izlāde strāva [In] (8/20) katrā līnijā 10 kA 2 kA 3 kA 10 kA 10 kA 5 kA
    C2 nominālā izlāde
    strāva [In] (8/20) kopā
    20 kA 4 kA 5 kA 20 kA 20 kA 10 kA
    D1 zibensizlādes
    impulsstrāva [Iimp]
    (10/350) katrā līnijā
    2.5 kA - - 2.5 kA 2.5 kA 1 kA
    D1 zibensizlādes
    impulsstrāva [Iimp]
    (10/350) kopā
    9 kA - - 9 kA 7.5 kA 2 kA
    Sprieguma aizsardzības līmenis
    Līnija/līnija ≤ 52 V
    pie Iimp
    L-N:
    ≤ 400 V
    L-N:
    ≤ 1250 V
    ≤ 25 V - ≤ 52 V
    Līnija/PG ≤ 550 V
    pie Iimp
    L/N-PE:
    ≤ 730 V
    L/N-PE:
    ≤ 1500 V
    ≤ 550 V ≤ 600 V ≤ 1400 V
    Reaģēšanas laiki
    Līnija/līnija   L-N:
    ≤ 25 ns
    L-N:
    ≤ 25 ns
    - ≤ 1 ns ≤ 1 ns
    Līnija/PG - L/N-PE:
    ≤ 100 ns
    L/N-PE:
    ≤ 100 ns
    - ≤ 100 ns ≤ 100 ns
    Kapacitāte
    Līnija/līnija ≤ 1,0 nF - - ≤ 25 pF - ≤ 0.8 nF
    Līnija/PG ≤ 25 pF - - ≤ 25 pF - ≤ 16 pF
    Vispārīgi
    SPD kategorija Tips 1
    P1
    Tips 3
    P3
    Tips 3
    P3
    Tips 1
    P1
    Tips 1
    P1
    Tips 1
    P1
    Ierobežojuma frekvence 7.8 MHz - - 100 MHz 2 MHz1)
    15 MHz2)
    7.7 MHz
    (50 Ω)
    3.2 MHz
    (100 Ω)
    Sērijas kompleksā pretestība katrā līnijā 1.0 Ω - - 1.0 Ω 1.8 Ω1)
    tiešais
    savienojums3)
    1.0 Ω
    Maksimālā līnijas puses
    aizsardzība pret strāvas
    pārslodzi
    - 25 A gL/gG vai B
    25 A
    25 A gL/gG vai B
    25 A
    - - -


    1) Terminālis 4

    2) Terminālis 2
    3) Terminālis 1+2

    Tehniskie dati HAW569

      HAW569-AA2B HAW569-DA2B HAW569-CB2C
    Barošanas spriegums
    Nominālais spriegums 24 V 24 V 24 V signāls 120 V / 230 V barošana
    Maksimālais pastāvīgais spriegums 24.5 V AC
    34.8 V DC
    24.5 V AC
    34.8 V DC

    22.6 V AC signāls 255 V AC barošana;
    32 V DC signāls

    255 V DC barošana

    Strāvas patēriņš
    Nominālā strāva [IL] 0.5 A 0.5 A 0.55 A pie 80 °C
    C2 nominālā izlādes strāva [In] (8/20) katrā līnijā 10 kA 5 kA -
    C2 nominālā izlādes strāva [In] (8/20) kopā 10 kA 10 kA 10 kA
    C2 nominālā izlādes strāva [In] (8/20) ekranēšana – PG 20 kA - -
    Nominālā izlādes strāva (8/20) L - N [In] - - 3 kA
    Kopējā izlādes strāva (8/20) L+N - PE [Ikopā] - - 5 kA
    D1 zibensizlādes impulsstrāva [Iimp] (10/350)
    līnija – PG
    - - 1 kA
    D1 zibensizlādes impulsstrāva [Iimp] (10/350) kopā - - -
    Sprieguma aizsardzības līmenis

    Līnija/līnija pie In C2

    ≤ 65 V ≤ 55 V ≤ 58 V
    Līnija/PG pie In C2 ≤ 650 V ≤ 1100 V ≤ 900 V
    Ekranēšana/PG pie

     In C2

    ≤ 650 V - -

    Līnija/līnija pie 1 kV/μs C3

    ≤ 50 V ≤ 49 V ≤ 50 V
    Līnija/PG pie ≤ 500 V ≤ 1000 V ≤ 850 V
    Līnija/līnija pie

    1 kV/μs C3

    ≤ 600 V - -
    L - N - - ≤ 1.4 kV
    L/N - PE - - ≤ 1.5 kV
    Kapacitāte
    Līnija/līnija ≤ 400 pF ≤ 850 pF ≤ 25 pF
    Līnija/PG ≤ 20 pF ≤ 15 pF ≤ 15 pF
    Vispārīgi
    SPD kategorija Tipas 2 P1 Tipas 2 P1 Tipas 2 P2
    Ierobežojuma frekvence 14 MHz 7 MHz -
    Sērijas kompleksā pretestība katrā līnijā 2.2 Ω 1.8 Ω -

    Maksimālā līnijas puses aizsardzība pret strāvas
    pārslodzi

    - - 16 A gL/gG 
    vai B 16 A

    Izmēri, mm

    HAW562

    1) HAW562-AAA, -AAD, -AAE, -8DA

    2) HAW562-AAB, -AAC

    3) HAW562-AAB, -AAC: +0.5 mm

     

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā

    HAW569 (caurvada versija)

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā

    HAW569-CB2C (ieskrūvējamā versija)

    Uzstādīšana saskaņā ar norādījumiem lietošanas rokasgrāmatā

    Elektriskais savienojums

    HAW562-AAA, -AAD, -8DA

    a) aizsargāts

    HAW562-AAB, -AAC

    a) aizsargāts

    HAW562-AAE

    a) aizsargāts

    HAW569-AA2B (non-Ex caurvada versija)

    a) aizsargāts

    b) Aizsargs

    HAW569-DA2B (Ex ia caurvada versija)

    a) aizsargāts

    HAW569-CB2C (Ex d ieskrūvējamā versija)

    a) aizsargāts

  • More Documents for HAW562
    More Documents for HAW569
  • Apsauginis korpusas

    • Įmontuotas DIN bėgelis, skirtas tvirtinti iki keturių HAW562

      prietaisų

    • Įžeminimo jungtis

    • „GORE-TEX" filtras

    • Apsauga nuo dalelių patekimo vidun atitinka IP 66/NEMA 4x
    • 2 laidų užsandarinimo varžtai ir 4 plast nės kabelių movos

      M20 × 1,5

    • Medžiaga: slegiant išlietas aliuminis, dengtas epoksidine danga

    Matmenys (mm)
    .

    Tvirtinimo detalių komplektas

    • Apsauginio korpuso tvirtinimui prie sienos ar vertikalaus stulpo