Liquipoint FTW23 - Detector de nivel punctual
A3IOLINK



Detector de nivel punctual pentru lichide
pentru industria alimentară şi a băuturilor

Liquipoint FTW23

de la €114,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Funcție de testare a comutatorului de ieșiri cu testul magnet
    • Configurație separată a celor două praguri de comutare, exemplu: detectarea medie şi diferenţierea medie
    • Certificate 3A şi EHEDG

    Specificaţii pe scurt

    Produs Mediu pe bază de apă
    Instalare Vase şi conducte
    Interval de temperatură de
    proces
    între –20 şi +100 °C (Timp de 1 oră: +135 °C)
    Interval de presiune de proces de la –1 la +16 bari
    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Alimentare; iesireConexiune electricaConexiune proces1 la 34 la 1011+
    10-30VDC; 3-fire PNP / IO-Link; DC-PNPConector M12, IP65/67 NEMA tip 4 Encl.Filet ISO228 G1, 316L, montare > accesoriu adaptor sudura151.-136.-124.- FTW23-AAxMWSJ
    Filet G1/2, 316L montare > stut igenic146.-132.-120.- FTW23-AAxMWVJ
    Filet ISO228 G3/4, 316L, montare > accesoriu adaptor sudura139.-125.-114.- FTW23-AAxMW5J
    Filet M24, 316L montare > accesoriu adaptor146.-132.-120.- FTW23-AAxMX2J
    Conector M12, IP66/68/69K NEMA tip 4/6P Encl.Filet ISO228 G1, 316L, montare > accesoriu adaptor sudura174.-157.-143.- FTW23-AAxNWSJ
    Filet G1/2, 316L montare > stut igenic170.-153.-139.- FTW23-AAxNWVJ
    Filet ISO228 G3/4, 316L, montare > accesoriu adaptor sudura163.-146.-133.- FTW23-AAxNW5J
    Filet M24, 316L montare > accesoriu adaptor170.-153.-139.- FTW23-AAxNX2J

    Accessories

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L Conexiune de montaj flush. Pentru montaj pe rezervoare. Material: 316L. Garnitura: silicone O-ring FDA, EHEDG, 3-A compliant. Pentru: FTL20_020_1, FTL20H_020_GDJ, FTL31_110_W5J, FTL33_110_W5J, FTW33_110_W5J, FMI51_050_GQJ, FTI51_050_GQJ, TMR35_030_AC.26.52 71258355
    Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L Flush mount process connection. Usage: FTL20_020_1, FTL20H_020_GDJ, FTL31_110_W5J, FTL33_110_W5J, FTW33_110_W5J. W/o flange. Material: 316L, EHEDG compliant. Seal: Silicone O-ring.26.75 71258357
    adaptor sudura G1, d=60, 316L Accesoriu de montaj flush.. Material: 316L. Garnitura: silicon O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Pentru: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.38.86 52001051
    Weld-in adapter G1, d=53, 316L Conexiune la proces flush. Material: 316L. Garnitura: silicone O-ring FDA, EHEDG, 3-A compliant. Pentru: FTL260_020_0, FTL20H_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL31_110_WSJ, FTL33_110_WSJ, FTL330x_020_G, FTL5x/5xH_020_GW2, FTL80/81_100_WSJ, FTW23_110_WSJ, FTW33_110_WSJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB.38.87 71258358
    Cable 4x0,34, box M12, 316L,LED,90o,L=5m Priza M12 cu LED integrat. 5m cablu PVC, piulita 316L. Special pentru aplicatii sanitare. Utilizare: aparate cu iesire comutator.20.81 52018763
    Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m Conector M12. 5m cablu PVC, piulita Cu Sn/Ni. Pentru: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.7.25 52010285
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 Priza M12 conectare demontabila. Utilizare: Conector M12.15.55 52006263
    Test magnet7.25 71267011

    Prețuri valabile până la 30.09.2019 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Acest semnalizator de nivel Liquipoint nu se potriveşte perfect aplicaţiei dvs.?

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Liquipoint FTW23 este un detector de nivel punctual pentru lichide pe bază de apă. Se utilizează de preferinţă în rezervoare de stocare, vase pentru amestecare şi conducte. Dezvoltat şi construit pentru utilizarea în cadrul industriei alimentare şi a băuturilor, Liquipoint FTW23 respectă
    cerinţele de igienă internaţionale. Liquipoint FTW23 poate fi utilizat permanent la temperaturi de procesare de până la 100 °C şi în cadrul proceselor de curăţare şi sterilizare la temperaturi de până la 135 °C timp de 60 de minute.

    Funcţionare

    Capacitanţa la vârful senzorului şi, prin urmare, valoarea dielectrică a mediului se stabilesc cu ajutorul unui câmp electric. Întrucât valoarea dielectrică a aerului şi a lichidului pe bază de apă diferă, Liquipoint FTW23 poate diferenţia cele două stări, de ex. acoperit şi descoperit.

    Exemplu de aplicaţie

    Liquipoint FTW23 - Detector de nivel punctual - Exemplu de aplicaţie

    Sistemul de măsurare constă din detectorul de nivel punctual
    Liquipoint FTW23, de ex., pentru conexiunea la controlere logice
    programabile (PLC).

    a) Protecţie la umplerea excesivă sau detectare a nivelului superior (MAX)

    b) Protecţie la mers în gol a pompei (MIN)

    c) Detectare a nivelului inferior (MIN)

  • Date tehnice

    Ieşire
    Comutatorul de ieşire 3-fire DC-PNP:
    – 2 ieşiri DC-PNP, racordate folosind operaţia XOR
    – 200 mA încărcare conectabilă (rezistentă la scurt circuit)
    Dispozitive cu IO-Link:
    – 2 ieşiri DC-PNP, configurate în mod liber
    – 1 comutator de ieşire activ: 200 mA încărcare conectabilă (rezistent la scurt circuit)
    – Ambele comutatoare de ieşire active: încărcare conectabilă a câte 105 mA fiecare (rezistente la scurt circuit)
    Tensiune reziduală <3 V
    Curent rezidual <100 μA
    Tensiune de
    alimentare
    10...30 V CC
    Consum de putere <1,2 W (la sarcină max.: 200 mA)
    Consum de curent <40 mA
    Specificaţii cablu IEC 60947-5-2
    Lungime cablu de
    conexiune
    – Max. 25 Ω/core, capacitate totală < 100 nF
    – Comunicaţie IO-Link: < 10 nF
    Caracteristici de performanţă
    Condiţii nominale de
    funcţionare

    Orientare orizontală:

    – Temperatură ambiantă: 20 °C ± 5 °C

    – Temperatură mediu: 20 °C ± 5 °C

    – Presiune de proces: 1 bar

    – Mediu: apă

    Switching accuracy ±2 mm conform DIN 61298-2
    Hysteresis De regulă, ±1 mm
    Non-repeatability ±1 mm conform DIN 61298-2
    Switching delay

    0,5 s când senzorul este acoperit

    1,0 s când senzorul este descoperit

    Switch-on delay <2 s (anterior netransferat)
    Orientation orice poziţie
    Mediu
    Interval temperatură
    ambiantă

    –20...+70 °C (la TProces ≤ 80 °C),

    –20...+35 °C (la TProces = 135 °C)

    Temperatură de
    depozitare
    –40...+85 °C
    Clasă climatică DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Grad de protecţie

    – Incintă IP65/67 NEMA tip 4X (conector M12 pentru capac carcasă din plastic)

    – Incintă IP66/68/69K NEMA tip 4X/6P (conector M12 pentru capac carcasă din metal)

    Protecţie la
    scurtcircuit

    – Protecţie la supraîncărcare/protecţie scurt circuit la I > 200 mA
    – Dispozitiv cu IO-Link: 105 mA pe ieşire dacă ambele comutatoare de ieşire sunt active

    Proces
    Interval de temperatură
    de proces
    –20...+100 °C (Timp de 1 oră: +135 °C)
    Interval de presiune
    de proces
    –1...+16 bari
    Fluid de proces – Media pe bază de apă cu un dielectric constant (DC) > 20 (implicit)
    – Dispozitiv cu comunicaţie IO-Link: ajustări de până la DC > 1.5 prin interfaţa IO-Link interface pentru apă-, alcool- şi lichide pe bază de ulei sau produse sub formă de pulbere
    Construcţie mecanică
    Greutate Max. 300 g
    Materiale în contact
    cu procesul

    – Senzor: 316L (1.4404), PEEK Materialul PEEK respectă cerinţele normelor europene 1935/2004, 10/2011,
    2023/2006 şi FDA 21 CFR 177.2415

    – Conexiune de proces: 316L (1.4404/1.4435)

    Materiale care nu
    intră în contact cu
    procesul

    Capace de carcasă:

    – Metal M12: 316L (1.4404)

    – Plastic M12: PPSU; Inel: PBT/PC

    Carcasă: 316L (1.4404)

    Suprafaţă Ra ≤ 0,76 μm
    Aprobări
    Aprobare Uz general CSA C/US
    Compatibilitate
    sanitară
    3-A, EHEDG

    Dimensiuni (în mm)

    Carcasă, conexiune electrică

    Liquipoint FTW23 - Detector de nivel punctual - Dimensiuni

    a) M12 (metal)

    b) M12 (plastic)

     

    Instalare potrivit manualului de instrucţiuni

     

    Conexiuni de proces

    Liquipoint FTW23 - Detector de nivel punctual - Conexiuni de proces

    a) G¾"

    b) G1"

    c) M24×1,5

    d) Adaptor igienic G½"

     

    Instalare potrivit manualului de instrucţiuni

     

    Conexiune electrică

     

    Liquipoint FTW23 - Detector de nivel punctual - Conexiune electrică

    a) Conector M12

    b) Monitorizare funcţie cu antivalenţă

    c) IO-Link cu un singur comutator de ieşire

  • Mai multe documente pentru FTW23
  • IO-Link

    Pe lângă beneficiile sale generale, rezumate mai jos, utilizarea comunicaţiei IO-Link point-to-point cu Liquipoint FTW23, comutatorul
    nivelului de igienă, permite:

    • Crearea unei ieşiri comutatoare secundare
    • Crearea dispozitivului pentru utilizarea produselor cu valorile DC mai mici de 1,5 (medie non-conductivă)
    • Crearea dispozitivului pentru utilizarea produselor sub formă de pulbere (exemplu: pulberea de cafea)

     

    Beneficii generale ale IO-Link
    Valori de măsurare digitale:

    • Transmisie impecabilă (exemplu: cauza fiind EMC)
    • Nicio conversie, astfel o mai mare şi totală precizie

     

    Mai multe date

    • Posibilitatea de a aduce mai multe valori
    • Informaţii detaliate cu privire la defecte
    • Informaţii suplimentare despre proces

     

    Stocare centrală a parametrilor

    • Posibilitatea de a încărca configurarea parametrilor de la master într-un dispozitiv
    • Configurarea poate fi duplicată de la un dispozitiv la un altul următor
    • Oprirea de la distanţă a senzorului de mentenanţă