Adaptor de TEMPERATURĂ Programabil

Adaptor de temperatură programabil

iTEMP TMT80

de la €39,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Programare universală prin intermediul ReadWin® 2000
    • Izolaţie galvanică
    • EMC la NAMUR NE 21, CE 

    Specificaţii pe scurt

    Intrare Pt100/Pt1000; Tip TC B, K, N, R, S
    Precizie abatere 0,5 K (Pt100)
    Domeniu de măsură programare liberă, în funcţie de senzor
    Instalare adecvat pentru capul senzorului (formă B)
    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Certificare1 la 34 la 1011+
    Mediu neexploziv47.-43.-39.- TMT80-AA

    Accessory

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Configuration kit TXU10- Interfata pt. programarea cu PC-ul. Program setare + interfata + cablu pt. PC cu port USB. 4 pin conector + ReadWin2000101.72 TXU10-AA

    Prețuri valabile până la 31.03.2020 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Acest traductor de temperatură nu se potriveşte perfect aplicaţiei dvs.?

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Adaptorul de temperatură iTEMP TMT80 poate fi instalat în capul senzorului de formă B. Are o ieşire analogică 4...20 mA. Intervalul de configurare poate fi setat liber prin intermediul software-ului de configuraţie ReadWin® 2000. TMT80 poate fi utilizat atât pentru termorezistențe (RTD), cât şi pentru cele mai des utilizate termocupluri.

    Funcţie

    Adaptorul de temperatură iTEMP TMT80 converteşte semnalul de intrare într-un semnal liniar de la 4 la 20 mA. Acesta dispune de o intrare de măsurare pentru termorezistente (RTD), în conexiune cu 2, 3 sau 4 fire şi termocupluri.

  • Date tehnice

    Intrare
    Semnal de intrare Termorezistenţă: Pt100, Pt1000 conform IEC 60751
    Termocupluri: tip B, K, N, R, S
    Domeniul de măsura În funcţie de senzorul elementului aplicat
    Ieşire
    Semnal de ieşire 4...20 mA
    Semnal de eroare La NAMUR NE 43
    Sarcina max. (Valimentare cu energie electrică -8 V)/0,025 A
    Curent de intrare
    necesar
    ≤3,5 mA
    Limită de curent ≤25 mA
    Întârziere la pornire 4 s (în timpul pornirii la ≈ 3,8 mA)
    Timp de răspuns 1 s
    Semnal de alarmă
    Depăşire domeniu în
    sens inferior
    Scădere liniară la 3,8 mA
    Depăşire domeniu în
    sens superior
    Creştere liniară la 20,5 mA
    Defecţiune senzor;
    scurtcircuit la senzor1)
    <3,6 mA sau >21 mA poate fi configurat
    Conexiune electrică
    Alimentare cu energie
    electrică
    Ub = 8...35 V CC
    Izolaţie galvanică Û = 0,5 kV
    Pulsaţie permisă Uss ≤ 3 V la Ub ≥ 15 V, fmax. = 1 kHz
    Condiţii de referinţă Calibration temperature 25 °C ±5 K
    Precizie
    Influenţa alimentării
    cu energie electrică
    ≤ ±0,01 %/V abatere de la 24 V
    Influenţa sarcinii ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Abatere temperatură

    Pt100: Td = ± [(15 ppm/K × (valoare finală a intervalului de măsurare - valoare iniţială a intervalului de măsurare) + 50 ppm/K × interval de măsurare prestabilit)] × Δθ

    TC: Td = ±[(50 ppm/K × (Valoare de sfârşit a intervalului de măsurare - valoare iniţială a intervalului de măsurare)) + (50 ppm/K × interval de măsurare prestabilit)] × Δθ

    Δθ = Abaterea temperaturii ambientale conform stării de referinţă +25 °C ± 5 K

    Precizie de măsurare 0,5 K (Pt100)
    Condiţii de aplicaţie
    Temperatură
    ambiantă
    –40...+85 °C
    Temperatură de
    depozitare
    –40...+100 °C
    Clasă climatică pentru EN 60654-1, Clasa C
    Rezistenţa la vibraţii 4 g/2 la 150 Hz conform IEC 60 068-2-6
    EMC Imunitate la interferenţă şi emisii de interferenţă conform EN 61326-1 şi NAMUR NE 21.
    Carcasă Conform DIN 50446 forma B

     

    1) Nu pentru termocupluri

    Dimensiuni în mm

    Instalare în conformitate cu instrucţiunile de operare

    Conexiune electrică

    Sursa de alimentare cu energie electrică şi ieşire în curent

    Conectare senzor

    a) RTD cu două fire

    b) RTD cu trei fire

    c) RTD cu patru fire

    d) TC

  • Mai multe documente pentru TMT80