Inregistrator fara hartie cu bargraph digital multi-colorat și curbe de afișare

Înregistrator de date universal

Ecograph T RSG35

de la €882,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Server web pentru configurarea dispozitivului şi afişarea curbelor valorilor măsurate
    • Până la 12 intrări universale, şase semnale digitale de intrare
    • 4 canale matematice

    Specificaţii pe scurt

    Ciclu de salvare 1 s la 1 h
    Memorie memorie internă 128 MB, card extern SD şi stick USB
    Intrări Curent, tensiune, impuls/frecvenţă şi temperatură
    Interfeţe Ethernet, RS232/RS485 şi USB, Modbus RTU/TCP secundar
    Adâncime instalare 158 mm
    Afişaj ecran 5,7" TFT
    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Semnal intrareComunicatieCarcasa1 la 34 la 1011+
    4x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1,092.-983.-896.- RSG35-BxA+AA
    Varianta de birou, cablu cu steker 2 pini + impamantare european1,644.-1,480.-1,348.- RSG35-BxA+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1,179.-1,061.-967.- RSG35-BxB+AA
    Varianta de birou, cablu cu steker 2 pini + impamantare european1,731.-1,558.-1,419.- RSG35-BxB+AAG2
    8x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1,283.-1,155.-1,052.- RSG35-CxA+AA
    Varianta de birou, cablu cu steker 2 pini + impamantare european1,835.-1,651.-1,505.- RSG35-CxA+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1,370.-1,233.-1,123.- RSG35-CxB+AA
    Varianta de birou, cablu cu steker 2 pini + impamantare european1,922.-1,729.-1,576.- RSG35-CxB+AAG2
    12x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1,474.-1,327.-1,209.- RSG35-DxA+AA
    Varianta de birou, cablu cu steker 2 pini + impamantare european2,026.-1,823.-1,661.- RSG35-DxA+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1,561.-1,405.-1,280.- RSG35-DxB+AA
    2,112.-1,901.-1,732.- RSG35-DxB+AAG2
    FaraModbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1,075.-968.-882.- RSG35-AxC+AA
    1,627.-1,464.-1,334.- RSG35-AxC+AAG2
    Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1,162.-1,046.-953.- RSG35-AxD+AA
    1,713.-1,542.-1,405.- RSG35-AxD+AAG2

    Ecograph T RSG35With mathematical package

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Semnal intrareComunicatieCarcasa1 la 34 la 1011+
    4x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1,387.-1,248.-1,137.- RSG35-BxA+AAE1
    Varianta de birou, cablu cu steker 2 pini + impamantare european1,939.-1,745.-1,590.- RSG35-BxA+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1,474.-1,327.-1,209.- RSG35-BxB+AAE1
    Varianta de birou, cablu cu steker 2 pini + impamantare european2,026.-1,823.-1,661.- RSG35-BxB+AAE1G2
    8x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1,578.-1,420.-1,294.- RSG35-CxA+AAE1
    Varianta de birou, cablu cu steker 2 pini + impamantare european2,130.-1,917.-1,746.- RSG35-CxA+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1,665.-1,498.-1,365.- RSG35-CxB+AAE1
    Varianta de birou, cablu cu steker 2 pini + impamantare european2,216.-1,995.-1,817.- RSG35-CxB+AAE1G2
    12x universalEthernet RJ45 + USBFor panel mounting1,769.-1,592.-1,450.- RSG35-DxA+AAE1
    Varianta de birou, cablu cu steker 2 pini + impamantare european2,320.-2,088.-1,903.- RSG35-DxA+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1,855.-1,670.-1,521.- RSG35-DxB+AAE1
    Varianta de birou, cablu cu steker 2 pini + impamantare european2,407.-2,166.-1,974.- RSG35-DxB+AAE1G2
    FaraModbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1,370.-1,233.-1,123.- RSG35-AxC+AAE1
    Varianta de birou, cablu cu steker 2 pini + impamantare european1,922.-1,729.-1,576.- RSG35-AxC+AAE1G2
    Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBFor panel mounting1,457.-1,311.-1,194.- RSG35-AxD+AAE1
    Varianta de birou, cablu cu steker 2 pini + impamantare european2,008.-1,807.-1,647.- RSG35-AxD+AAE1G2

    Prețuri valabile până la 31.03.2020 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Acest manager de date nu se potriveşte perfect aplicaţiei dvs.?

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Ecograph T este soluţia adecvată pentru o gamă largă de aplicaţii precum:

    • Monitorizarea calităţii şi cantităţii în industria apei şi apelor uzate
    • Monitorizarea proceselor în centrale electrice
    • Afişarea şi înregistrarea parametrilor procesului critic
    • Monitorizarea nivelului în rezervoare
    • Monitorizarea temperaturii în conducte

    Funcţionare

    Arhivarea datelor în memoria internă şi pe card separat SD. Până la 30 de valori limită interne pot fi atribuite liber canalelor. Depăşirile valorilor limită sunt salvate şi pot fi indicate în mod suplimentar prin intermediul a 6 relee. Valorile măsurate pot fi salvate în maximum patru grupuri cu diferite cicluri de salvare. Grupurile sunt selectate prin cadranul oscilant cu avans normal şi afişate pe afişajul multicolor TFT. Versiunea de bază a software-ului Field Data Manager este livrată odată cu produsul ca opţiune standard. Acest software poate fi utilizat pentru a exporta datele înregistrate, a salva datele într-o bază SQL şi a vizualiza datele extern.

    Exemplu de aplicaţie

    Ecograph T RSG35 înregistrează profilul de temperatură într-o conductă.

  • Date tehnice

    Valori de intrare (intrare universală)
    Număr de intrări 0/4/8/12
    Variabile măsurate

    Curent: de la 0 la 5/20 mm, de la 4 la 20 mA;

    Tensiune: de la 0 la 1/5/10 V, de la 1 la 5 V, ±150 mV, ±1 V, ±10 V, ±30 V;

    Termometru rezistenţă (RTD): Pt46, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1 000, Cu50, Cu53, Cu100;

    Termocupluri: Tip J, K, T, N, L, D, C, B, S, R;

    Intrare impuls: max. 13 kHz;

    Intrare frecvenţă: de la 0 la 10 kHz

    Eroare măsurată

    ±0,1% oMR (pentru curent, tensiune, termometru cu rezistenţă);

    ±0,01 % oMR (pentru frecvenţă)

    Viteză scanare Toate canalele în 100 ms
    Rezoluţie 24 biţi
    Valori de intrare (intrare digitală)
    Număr de intrări 6
    Frecvenţă intrare max. 25 Hz
    Lungime impuls min. 20 ms (contor impulsuri)
    Curent de intrare max. 2 mA (intrare de control)
    Tensiune de intrare max. 30 V
    Funcţii selectabile Intrare de control, mesaj PORNIT/OPRIT, contor impuls, timp de funcţionare, mesaj+timp de funcţionare. Funcţii ale
    intrării de control: pornire înregistrare, economizor ecran pornit, ciclu memorie externă, setare blocare, sincronizare timp, monitorizare valoare limită pornit/oprit
    Valori de ieşire (ieşire tensiune auxiliară)
    Tensiune de ieşire 24 V CC ±15 %
    Curent de ieşire max <250 mA, protecţie la scurtcircuit
    Valori de ieşire (ieşire releu)
    Releu de alarmă 1 releu de alarmă cu contact de comutare
    Releu standard 5 relee FĂRĂ contact, de ex. pentru mesaje valoare-limită (pot fi configurate drept contact NÎ).
    Capacitate comutare
    releu
    max. 3 A @ 250 V CA sau 3 A @ 30 V CC
    Alimentare de la reţea
    Tensiune de
    alimentare
    De la 100 la 230 V CA, (±10) 50/60 Hz;
    De la ±24 V CA/CC, (-10% / +15%) 50/60 Hz
    Consum de putere De la 100 la 230 V: max. 35 VA;
    24 V: max. 24 VA
    Interfaţă/comunicaţie date conectare
    Standard USB, Ethernet
    Opţiuni avansate Serial RS232/RS485; Modbus RTU/TCP Secundar
    Condiţii de funcţionare
    Interval temp.
    ambiantă
    de la –10 la +50 °C
    Temperatură de
    depozitare
    de la –20 la +60 °C
    Clasă climatică La IEC 60654-1: clasa B2
    Grad de protecţie Panou faţă IP 65, NEMA 4; panou spate IP 20
    EMC Imunitate la interferenţă: Conform IEC 61326 (mediu industrial) / NAMUR NE 21; emisii interferenţe: Conform IEC 61326, Clasa A
    Construcţie mecanică
    Greutate Versiune montată pe panou aprox. 2,2 kg
    Materiale Cadru faţă: Zinc turnat sub presiune Semipanouri carcasă: tablă din oţel; Vizor: Plastic Makrolon transparent
    Interfaţă umană
    Afişaj afişaj multicolor TFT (145 mm)
    Limbi Germana, engleza, spaniola, franceza, italiana, daneza, suedeza, poloneza, portugheza, ceha, rusa, japoneza, chineza
    Stocare date
    Ciclu salvare selectabil 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 s;
    1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 30 min; 1 h
    Memorie internă 128 MB
    Înregistrare tip. ciclu
    memorie lungime 1
    min.
    4 intrări: 359 de săptămâni
    12 intrări: 127 de săptămâni
    Memoria externă carduri SD suportate: 512 MB până la 32 GB

    Dimensiuni (în mm)

    Instalare panou

     

    Instalare potrivit manualului de instrucţiuni

    Carcasă de birou

     

    Instalare potrivit manualului de instrucţiuni

     

     

    Carcasă de câmp

    Instalare potrivit manualului de instrucţiuni

    Conexiune electrică

    a) Tensiune de alimentare

    b) Semnal intrare digitală (D)

    c) Rel. 1- 6 max. 250 V/3 A

    d) Ieşire 24V: max. 250 mA

    e) Intrări analogice

    f) Tip: Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100

    g) 0...5 V, 0...10 V, +/- 10 V, +/- 30 V

    h) +/- 150 mV, +/- 1 V

    i) Tip: J, K, T, N, L, D, C, B, A, S, R

    j) Impuls/Frecvenţă

    k) SCĂZUT = 0...7 mA; RIDICAT = 13...20 mA; Umax. = 2,5 V

  • Mai multe documente pentru RSG35