Amplificator de izolare NAMUR

Nivotester FTL325N

de la €85,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Interfaţă NAMUR EN 50227/DIN 19234
    • Versiune cu unu sau trei canale
    • Control în două puncte şi semnalizare nivel cu detector de nivel punct vibronic Liquiphant M/S, Soliphant M şi Liquipoint T FTW31

    Specificaţii pe scurt

    Aprobare ATEX II (1) GD EEx ia
    Senzori conectabili Toate comutatoarele NAMUR
    Ieşire 1 releu de canal
    Număr de canale 1 sau 3
    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    AlimentareComutator iesire1 la 34 la 1011+
    85-253VAC1x SPDT nivel + 1x SPST alarma104.-93.-85.- FTL325N-F1A1
    3x SPDT nivel + 1x SPST alarma189.-170.-155.- FTL325N-F3A3
    20-30VAC/20-60VDC1x SPDT nivel + 1x SPST alarma104.-93.-85.- FTL325N-F1E1
    3x SPDT nivel + 1x SPST alarma189.-170.-155.- FTL325N-F3E3

    Accessory

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC Carcasa de protectie Minitec. Carcasa sintetica + capac transparent. Protectie IP66. 4x22.5mm / 2x45mm.70.53 52010132

    Prețuri valabile până la 30.11.2017 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Unitatea de comutare Nivotester izolează şi amplifică semnalele care vin din zonele periculoase. Comutatoarele de proximitate, semnalizatorul de nivel cu vibraţii sau contactele mecanice pot fi utilizate ca senzori de măsurare. Unităţile de comutare pot fi utilizate pentru transmiterea stării comutatorului sau pentru detectarea limitei. Controlul în două puncte este posibil într-un rezervor de lichid care utilizează versiunea cu trei canale. Combinate cu un Liquiphant M sau Liquiphant S, unităţile de comutare sunt aprobate ca protecţie la preaplin, conform WHG. Pentru a utiliza FTL325N în câmp, este disponibilă o carcasă de protecţie.

    Funcţionare

    Amplificatoarele de izolare furnizează tensiune la senzorii de măsurare printr-o buclă cu două fire. Starea de comutare a senzorilor este evaluată şi se decuplează printrun releu. Prin utilizarea principiului curentului de repaus, se asigură o înaltă siguranţă operaţională. În acelaşi timp, un curent de comandă este transferat de-a lungul acestei linii de alimentare. Combinată cu un detector de nivel punct vibronic Liquiphant M/S şi Soliphant M, linia de măsurare este controlată împotriva scurtcircuitului, alimentarea protejează furca vibrantă şi de coroziune.

    Exemplu de aplicaţie

    În cazul în care canalele CH2 şi CH3 sunt utilizate pentru control în două puncte Δs, dispozitivul de măsurare constă din:

    • 2 senzori de măsurare
    • Nivotester cu 3 canale
    • dispozitive de control sau semnal
  • Date tehnice

    Intrare
    Variabilă măsurată Semnalul pentru valoare limită poate fi declanşat la înălţimea minimă sau maximă, după cum este cazul
    Interval de măsurare Intervalul de măsurare depinde de locaţia de instalare a senzorilor
    Intrare Izolat galvanic de alimentarea cu energie electrică şi ieşire
    Tip de protecţie II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    II(1)D [Ex ia Da] IIIC
    Senzori de măsurare
    conectabili
    Detector de nivel punct vibronic Liquiphant; sondă conductivă Liquipoint T cu FEW58; Liquifloat T FTS20; orice număr de senzori specificaţi conform EN 50227 (DIN 19234; NAMUR); contactoare cu circuit cu rezistenţă corespunzătoare
    Linie de conectare cu două fire, nu este necesară ecranarea
    Rezistenţă linie max. 25 Ω pentru fiecare fir
    Transmitere semnal Semnal de curent pe linia de alimentare
    Interval de control
    curent
    <1,2 mA/>2,1 mA
    Monitorizare
    întrerupere linie
    <200 μA
    Scurtcircuit >6,1 mA (poate fi oprit)
    Ieşire
    Ieşire releu Un contact fără potenţial pentru alarma de nivel pentru fiecare canal
    Circuit de siguranţă
    curent de repaus
    (când este utilizat cu Liquiphant) Funcţionarea circuitului de siguranţă a curentului de repaus depinde de setarea
    efectuată la senzorii FEL 56 şi FEL 58 şi de selectarea semnalului de curent de eroare pe Nivotester.
    Temporizare
    comutare
    aprox. 0,5 s
    Putere de comutare a
    contactelor releului

    U~ max. 253 V

    I~ max. 2 A

    P~ max. 500 VA la cos φ ≥ 0,7

    U= max. 40 V

    I= max. 2 A

    P= max. 80 W

    Durată de funcţionare cel puţin 105 operaţii de comutare la sarcină maximă contact
    Afişaje funcţie LED-uri pentru utilizare, alarmă de nivel şi defect
    Alimentare de la reţea
    Tensiune de
    alimentare
    De la 85 la 253 V CA, 50/60 Hz de la 20 la 30 V CA, de la 20 la 60 V CC, max. 60 mA (1 canal), max. 115 mA (3
    canale), variaţie a curentului rezidual admisă în limitele de toleranţă: Vpp = max. 2 V Nivotester este echipat cu protecţie la polaritate inversă.
    Consum de putere

    CA:
    1 canal: max. 1,75 W
    3 canale: max. 2,75 W

    CC:
    1 canal: max. 1,2 W (la Vmin 20 V)
    3 canale: max. 2,25 W (la Vmin 20 V)

    Condiţii de funcţionare
    Temperatură
    ambiantă
    Pentru o singură instalare: de la –20 la +60 °C
    pentru montare şină fără spaţii: de la –20 la +50 °C
    Temperatură de
    depozitare
    De la –20 la +85 °C (de preferat la +20 °C)
    Grad protecţie IP 20, IK06
    EMC Emisie de interferenţă conform EN 61326, aparat Clasa B; imunitate la interferenţă conform EN 61326, Anexa A (Industrial) şi Recomandare NAMUR NE 21 (EMC)
    Materiale
    Carcasă Policarbonat, gri deschis, RAL 7035
    Capac frontal Poliamidă PA6, albastru
    Ghidaj fixare (pentru fixarea pe şină profilată), Poliamidă PA6, negru, RAL 9005
    Aprobări
    Aprobare Ex ATEX II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    ATEX II(1)D [Ex i Da] IIIC
    Aprobare WHG
    Protecţie preaplin conform §19 WHG (Germania)

    Dimensiuni (în mm)

    Instalare potrivit manualului de instrucţiuni

    Conexiune electrică

    versiune 1 canal

    Secţiune transversală conexiune max. 1 × 2,5 mm² sau 2 × 1,5 mm²

     

    a) Senzor 1 (EEx ia)

    b) Releu valoare-limită 1

    c) Alimentare cu energie electrică

    d) Releu de alarmă

    versiune 3 canale

    Secţiune transversală conexiune max. 1 × 2,5 mm² sau 2 × 1,5 mm²

     

    a) Senzor 1 (EEx ia)

    b) Releu valoare-limită 1

    c) Alimentare cu energie electrică

    d) Releu de alarmă

    e) Senzor 3 (EEx ia)

    f) Senzor 2 (EEx ia)

    g) Releu valoare-limită 2

    h) Releu valoare-limită 3

  • Mai multe documente pentru FTL325N