Indicator digital cu funcţii matematice şi liniarizare
RIA45 / RIA46
Info-Hotline
+373 2 22 61 60
-
- Ecran LCD cu 5 cifre, inclusiv grafic cu bare şi alterare culori
- Dispozitiv cu 1 sau 2 canale, cu funcţii matematice
- O gamă largă de surse de alimentare
Specificaţii pe scurt
Ieşiri 2 relee, 1/2 ieşiri analogice Afişaj LCD – 2 linii; negru/alb/galben; mod de alarmă: modificare culoare la roşu; funcţie de comutare între
canaleDimensiuni RIA45: 96 × 48 × 175 mm
RIA46: 133 × 199 × 96 mmIntrări 1/2 intrări universale de măsurare curent, tensiune, rezistenţă, temperatură (RTD, TC) Funcţionalităţi Liniarizare, calcule matematice (+/-/mediu), pachet de presiune diferenţială Process indicator RIA45
Produs / Versiune Preț / buc. în EUR Cod de comandă Certificare Intrare; iesire 1 la 3 4 la 10 11+ Mediu neexploziv 1x Universal; 1x analogica 259.- 241.- 228.- RIA45-A1A1 2x Universal; 2x analogica 360.- 335.- 317.- RIA45-A1B1 1x Universal; 1x analogica + 2 releu 320.- 297.- 281.- RIA45-A1C1 2x Universal; 2x analogica + 2 releu 420.- 390.- 369.- RIA45-A1D1 ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC 1x Universal; 1x analogica 300.- 279.- 264.- RIA45-B1A1 2x Universal; 2x analogica 401.- 373.- 353.- RIA45-B1B1 1x Universal; 1x analogica + 2 releu 360.- 335.- 317.- RIA45-B1C1 2x Universal; 2x analogica + 2 releu 461.- 428.- 405.- RIA45-B1D1 Field indicator RIA46
Produs / Versiune Preț / buc. în EUR Cod de comandă Certificare Carcasa Intrare; iesire 1 la 3 4 la 10 11+ Mediu neexploziv Plastic, sticla ranforsata 1x Universal; 1x analogica 341.- 317.- 300.- RIA46-A1A1A 2x Universal; 2x analogica 442.- 411.- 389.- RIA46-A1B1A 1x Universal; 1x analogica + 2 releu 402.- 373.- 353.- RIA46-A1C1A 2x Universal; 2x analogica + 2 releu 502.- 467.- 441.- RIA46-A1D1A ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC Camp, aluminiu 1x Universal; 1x analogica 461.- 429.- 406.- RIA46-B1A2A 2x Universal; 2x analogica 562.- 523.- 495.- RIA46-B1B2A 1x Universal; 1x analogica + 2 releu 522.- 485.- 459.- RIA46-B1C2A 2x Universal; 2x analogica + 2 releu 622.- 578.- 547.- RIA46-B1D2A Accessory
Produs / Versiune Preț / buc. în EUR Cod de comandă Configuration kit TXU10- Interfata pt. programarea cu PC-ul. Program setare + interfata + cablu pt. PC cu port USB. 4 pin conector 101.72 TXU10-AC Prețuri valabile până la 31.03.2020 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
Endress + Hauser Termeni și condițiiPersoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și
-
Aplicaţie
Fiind prevăzuţi cu o gamă extinsă de funcţionalităţi şi aprobări, indicatorii RIA45 şi RIA46 se potrivesc oricăror aplicaţii din industriile de proces. Aplicaţiile tipice includ afişarea şi monitorizarea valorilor de proces, de exemplu, în cazul în care este necesară protecţie la preaplin. Ca afişaj al panoului, RIA45 este ideal pentru instalarea în camerele de control, cabinetele de comutare sau laboratoare, în timp de indicatorul de câmp RIA46 poate fi instalat în zonele periculoase.
Funcţie
Indicatorul detectează, evaluează şi afişează valorile de proces analogice. Alimentarea în buclă integrată furnizează energie în senzorii bifilari. Intrările universale permit măsurarea curentului şi tensiunii, precum şi furnizarea unei conexiuni directe pentru RTD şi termocupluri. În scopuri de control al proceselor, punctele limită pot fi monitorizate şi pot fi activate releurile integrate corespunzătoare. Afişajul cu cristale lichide cu două linii a fost dezvoltat special pentru industriile de proces şi asigură o gamă extinsă de informaţii programabile. La apăsarea butonului pentru informaţii rapide, butonul comută manual sau automat între diversele valori (valori de proces, calculate sau de memorie). În cazul unei defecţiuni, culoarea afişajului alternează pentru a semnala o alarmă care este vizibilă de la distanţă. Presiunea diferenţialăa pachetul de aplicaţie integrat permite o iniţiere rapidă, convenabilă şi simplă pentru aplicaţiile cu presiune diferenţială.
Exemplu de aplicaţie
Exemplu de aplicaţie "presiune diferenţială"
a) Intrare analogică 1
b) Intrare analogică 2
-
Date tehnice
Parametri de intrareIntrare 1/2 × intrări universale: 0...20 mA, Sau 4...20 mA;
Depăşire domeniu: până la 22 mA, de la 0 la 10 V, de la 2 la 10 V, de la 0 la 5 V, de la 1 la 5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, ±150 mV, de la 30 la 3000 Ω;
Pt 100 conform cu IEC751, GOST, JIS1604, Pt 500 şi Pt 1000 conforme cu IEC751;
Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt46, Cu53 conform GOST;
Ni 100, Ni 1000 conform cu DIN43760;
Type J, K, T, N, B, S, R conform cu IEC584;
Tip U conform cu DIN43710;
Tip L conform DIN43710, GOST;
Tip C, D conform ASTM E998Liniarizare Liniarizarea semnalelor de intrare şi a valorilor calculate (până la 32 de puncte de liniarizare acceptate) Curent de toleranţă 0,05 % din intervalul de măsurare Parametri de ieşireIeşire analogică 1/2 × ieşiri analogice, de la 0 la 20 mA, de la 4 la 20 mA; de la 0 la 10 V, de la 2 la 10 V, de la 0 la 5 V;
protecţie la scurtcircuit, Imax < 25 mAAlimentare în buclă 24 V c.c. (+15%/-5%), max 25 mA; Rezistenţă la scurtcircuit şi rezistenţă la suprasarcină; izolare galvanică faţă de sistem şi ieşiri Ieşire în stări Deschideţi colectorul pentru a monitoriza starea dispozitivului, precum şi circuitul de cablu deschis Releu 2 dispozitive de modificare cu moduri de funcţionare: min, max, gradient, alarmă, în afara benzii, în bandă Funcţie de limitare Sarcină de contact maximă în curent continuu: 30 V/3 A (stare stabilă, fără distrugerea intrării)
Sarcină de contact maximă în curent alternativ: 250 V/3 A (stare stabilă, fără distrugerea intrării)
Sarcină minimă contact: 500 mW (12 V/10 mA)Condiţii de operareGrad de protecţie RIA45: Parte frontală: IP65; Partea din spate: IP20;
RIA46: IP67/NEMA 4xTemp. ambiantă –20...+60 °C Temp. de depozitare –40...+85 °C Alimentare cu energie electricăAlimentare cu energie
electrică24 V...230 V AC/DC Design structuralFaţă (RIA45) 96 × 48 mm, profil: 92 × 45 mm Adâncime (RIA45) 151,8 mm (fără cadrul ex)
175 mm (cu cadru ex montat)Carcasă de exterior
(RIA46)133 × 199 × 96 mm plastic sau aluminiu consolidat cu fibra de sticlă Conexiune electrică Clemă cu resort codată, conectabilă de 2,5 mm²; Alimentare cu energie cu clemă de înşurubare Afişaj şi interfaţă cu utilizatorulAfişaj LCD 2 linii; negru/alb/galben; mod de alarmă: modificare culoare la roşu; funcţie de comutare; Prima linie: afişaj cu cristale lichide, cu 5 cifre, iluminat din spate, 7 segmente Matrice de puncte cu programare liberă pentru grafic cu bare, TAG, unitate LED 2 × stare dispozitiv; 2 × stare releu Operare utilizarea a trei taste şi/sau a software-ului de configurare FieldCare Device Setup ApprovalsEx-Approvals ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC; CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4; FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 TIIS [Ex ia] IIC; NEPSI [Ex ia] IIC Others SIL2; WHG; GL (German Lloyd) ship building Funcţionalităţi softwareFuncţie de conectare min/max/memorie, conectare alarmă, pachet de aplicare presiune diferenţială, 2 canale de calcul: sumă, diferenţă,
medie, liniarizareAccesoriiSoftware de configurare FieldCare Device Setup Kit de configurare TXU10, USB Dimensiuni în mm
RIA45
a) Piesă de distanţiere pentru borne (opţiune Ex)
Instalare în conformitate cu manualul de instrucţiuni
RIA46
Instalare în conformitate cu manualul de instrucţiuni
Conexiune electrică
RIA45
a) Ieşire analogică
RIA46
a) Priză de conexiune pentru cablu de interfaţă
b) Tensiune de alimentare conexiune
c) Releu de conexiune 1 (opţional)
d) Releu de conexiune 2 (opţional)
e) Ieşire analogică şi ieşire de stare pentru conexiune
f) Conectiare analogică intrare 1
g) Conectiare analogică intrare 2(optional)
h) Prize de conexiune HART®
i) Etichetare laser a alocării terminalelor -
Mai multe documente pentru RIA45Mai multe documente pentru RIA46