Componente pentru completarea unui punct de măsurare

Oferta gamei E-direct de „componente pentru completarea unui punct de măsurare" include unităţi de afişare, dispozitive de monitorizare a proceselor, indicatoare de teren, transmiţătoare de proces, descărcătoare de supratensiune, bariere şi multe altele. Acestea acoperă un domeniul extins de aplicaţii pentru numeroase ramuri industriale.

Valorile măsurate analogic sunt indicate, evaluate şi calculate prin intermediul transmiţătoarelor de proces. Alimentarea cu energie electrică în buclă integrată asigură alimentarea senzorilor cu două fire. Intrările universale asigură conexiunea pentru curent, tensiune, RTD-uri şi termocuple. Valorile limită pot fi monitorizate, iar releele pot fi comutate. Semnalele de proces obţinute prin ieşirile analogice pot fi transmise. Disponibilitatea uzinei este foarte importantă, deoarece chiar şi cele mai mici eşecuri la nivel de producţie pot cauza pierderi mari de vânzări. Prin urmare, trebuie asigurată protecţia individuală a dispozitivelor, de exemplu, protecţie la supratensiune, precum şi o disponibilitate ridicată a pieselor în cadrul uzinei.

Indicator compact alimentat din buclă de la €133,- RIA15 >>>
Unitate de afişare pentru semnalele de 4...20 mA sau HART
RIA45 / RIA46 de la €228,- RIA45 / RIA46 >>>
Aparate de măsură de proces cu unitate de control
RIA14 / RIA16 de la €216,- RIA14 / RIA16 >>>
Indicatori de câmp cu alimentare prin buclă
field indicators with FOUNDATION fieldbus or PROFIBUS PA de la €454,- RID14 / RID16 >>>
Indicatori de câmp FOUNDATION fieldbus™ / PROFIBUS® PA
RIA452 de la €366,- RIA452 >>>
Afişaj proces digital cu controlul pompei
RMA42 de la €206,- RMA42 >>>
Traductor de proces cu unitate de control
Contactor de la €122,- RTA421 >>>
Comutator de limită cu sursă de alimentare în buclă
Sursă de alimentare cu elemente opţionale de diagnosticare HART® de la €116,- RN221N >>>
Sursă de alimentare în buclă cu diagnosticare HART® opţională
RB223 de la €101,- RB223 >>>
Barieră pasivă / izolare galvanică
HAW562 / HAW569 de la €42,- HAW562 / HAW569 >>>
Descărcătoare de supratensiuni