Semnalizatoare cu tija vibrantă pentru solide

FTM21                           FTM20

cu tijă amovibilă         Design compact

Semnalizatoare cu tija vibrantă pentru solide

Soliphant T FTM20 / FTM21

de la €273,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Fără calibrare: punere în funcţiune ușoară
    • Insensibil la depuneri
    • Material senzor 316L

    Specificaţii pe scurt

    Produs Solide în vrac, nefluidizate
    Lungime sondă Design compact: 225 mm; cu tijă amovibilă: 500, 1000 sau 1500 mm
    Densitatea produsului ≥200 g/l
    Presiune de proces –1...+25 bar
    Temperatura produsului –40...+150 °C

    Soliphant FTM20 : short rod version

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    CertificareElectronica; iesireCarcasa; intrare cablu1 la 34 la 1011+
    Mediu neexplozivFEM22; 3-fire PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 presetupa311.-289.-273.- FTM20-Ax22A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 presetupa336.-312.-295.- FTM20-Ax25A
    FEM24; releu DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 presetupa332.-309.-292.- FTM20-Ax42A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 presetupa357.-332.-314.- FTM20-Ax45A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-fire PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 presetupa425.-395.-374.- FTM20-4x25A
    FEM24; releu DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 presetupa446.-414.-392.- FTM20-4x45A

    Soliphant FTM21 with L=500mm

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    CertificareElectronica; iesireCarcasa; intrare cablu1 la 34 la 1011+
    Mediu neexplozivFEM22; 3-fire PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 presetupa391.-364.-344.- FTM21-Ax222A
    F18 aluminiu IP66/67 NEMA4X; M20 presetupa416.-387.-366.- FTM21-Ax225A
    FEM24; releu DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 presetupa413.-384.-363.- FTM21-Ax242A
    F18 aluminiu IP66/67 NEMA4X; M20 presetupa437.-407.-385.- FTM21-Ax245A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-fire PNP 10-45VDCF18 aluminiu IP66/67 NEMA4X; M20 presetupa505.-470.-445.- FTM21-4x225A
    FEM24; releu DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 aluminiu IP66/67 NEMA4X; M20 presetupa526.-490.-463.- FTM21-4x245A

    Soliphant FTM21 with L=1000mm

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    CertificareElectronica; iesireCarcasa; intrare cablu1 la 34 la 1011+
    Mediu neexplozivFEM22; 3-fire PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 presetupa482.-448.-424.- FTM21-Ax322A
    F18 aluminiu IP66/67 NEMA4X; M20 presetupa507.-471.-446.- FTM21-Ax325A
    FEM24; releu DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 presetupa503.-468.-443.- FTM21-Ax342A
    F18 aluminiu IP66/67 NEMA4X; M20 presetupa528.-491.-464.- FTM21-Ax345A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-fire PNP 10-45VDCF18 aluminiu IP66/67 NEMA4X; M20 presetupa596.-554.-524.- FTM21-4x325A
    FEM24; releu DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 aluminiu IP66/67 NEMA4X; M20 presetupa617.-574.-543.- FTM21-4x345A

    Soliphant FTM21 with L=1500mm

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    CertificareElectronica; iesireCarcasa; intrare cablu1 la 34 la 1011+
    Mediu neexplozivFEM22; 3-fire PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 presetupa573.-533.-504.- FTM21-Ax422A
    F18 aluminiu IP66/67 NEMA4X; M20 presetupa598.-556.-526.- FTM21-Ax425A
    FEM24; releu DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 presetupa594.-553.-523.- FTM21-Ax442A
    F18 aluminiu IP66/67 NEMA4X; M20 presetupa619.-576.-545.- FTM21-Ax445A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-fire PNP 10-45VDCF18 aluminiu IP66/67 NEMA4X; M20 presetupa687.-639.-605.- FTM21-4x425A
    FEM24; releu DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 aluminiu IP66/67 NEMA4X; M20 presetupa708.-659.-623.- FTM21-4x445A

    Accessories

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Sliding sleeve R1-1/2 SS, FTM21, press. Pentru ajustarea punctului de comutare. Material: 316L. Presurizat. Utilizare: FTM21.226.32 52023312
    Sliding sleeve R1-1/2 SS, FTM21 Pentru ajustarea punctului de comutare. Material: 316L. Nepresurizat. Utilizare: FTM21.113.18 52023313

    Prețuri valabile până la 30.09.2019 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Acest semnalizator de nivel Soliphant nu se potriveşte perfect aplicaţiei dvs.?

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Soliphant T este un semnalizator de nivel utilizat pentru silozurile care contin solide in vrac cu granulatie fina sau grosiera, nefluidizate. Gama larga de optiuni disponibile indica faptul ca dispozitivul este utilizat pentru o gama larga de aplicatii. Soliphant T este disponibil in versiuni cu 4 lungimi, iar lungimea sondei la versiunile extinse poate fi reglata cu usurinta utilizand un manson glisant (consultati accesoriile).

    Funcţionare

    O cristal piezoelectric excită tija vibratoare a dispozitivului Soliphant T FTM20/21 la frecvenţa de rezonanţă. Dacă mediul acoperă tija vibratoare, amplitudinea de vibraţie a tijei se modifică (vibraţia este atenuată). Componentele electronice ale dispozitivului Soliphant compară amplitudinea efectivă cu o valoare prescrisă şi detectează dacă tija vibratoare este sau nu acoperită de material. Conexiunea de proces nu este in contact cu mişcările de vibraţie ale tijei, fiind, deci insensibilă la vibraţii şi perturbaţii. Sistemele de control, unităţile de comutare, sistemele de semnalizare (de ex., lămpi, conuri, PCS, PLC etc.) pot fi conectate direct. Modul de comutare al aparatului (normal sau fail safe) poate fi selectat prin comutator pe modulului electronic.

    Exemplu de aplicaţie

    Întregul sistem de măsurare constă din:

    • Soliphant T FTM20 sau FTM21 cu modul electronic FEM22 sau FEM24
    • Alimentare cu energie electrica

    şi

    • Sistemele de control, unităţile de comutare, sistemele de semnalizare (de ex., lămpi, conuri, PCS, PLC etc.)

    a) Zona 20

    b) Zona 22

     

  • Date Tehnice

    Precizie
    Frecventa de masurare 700...800 Hz
    Parametri de ieşire
    Mod cu protecţie
    intrinsecă
    Curent static minim/maxim
    Semnal de declanşare Ieşire blocată
    Întârziere de
    comutare
    0,5 s când senzorul este acoperit, 1 s când senzorul este descoperit
    Condiţii ambiante
    Temperatură
    ambiantă
    –40...+70 °C
    Temperatură de
    depozitare
    –40...+85 °C
    Clasa climaterică DIN IEC 68 partea 2-38
    Protecţie la infiltraţii IP66/IP67, NEMA4X
    Rezistenţa la vibraţii DIN 60068-2-27/IEC 68-2-27; şoc 30 g; vibraţii 0,01 g2/Hz
    EMC Emisii de interferenţă conform EN 61326, echipament electric din clasa B; Imunitate la interferenţă conform EN 61326 Anexa A (Industrial)
    Proces
    Densitate vrac ≥200 g/l, nefluidizat
    Presiune de proces între –1 şi +25 bar
    Temperatură de
    proces
    –40...+150 °C
    Materiale de construcţie
    Senzor 316L
    Conexiune de proces R 1; 1½ (316L)
    Carcasă F16 (plastic); F18 (aluminiu)
    Conexiune electrică
    Specificaţie cablu Utilizaţi un cablu comercial uzual din două, trei sau patru fire (25 Ω)
    Intrări de cablu M20×1,5
    Aprobări
    Aprobari ATEX II 1/3 D, FM, CSA, EAC

    Dimensiuni (in mm)

    Design compact FTM20 cu tija vibratoare (carcasa de poliester)

    .

    Instalare in conformitate cu manualul de instructiuni

    Tija vibratoare FTM21 cu conducta de extensie (carcasa de aluminiu)

     

    L = 500/1000/1500


    Instalare in conformitate cu manualul de instructiuni

    Conexiune electrică

    Parte electronică FEM22 (DC PNP)
    Sursă de alimentare 10...45 V DC
    Consum de curent max. 18 mA
    Capacitate conectabila – Semnal pozitiv la iesirea cu relee (PNP)
    – max. 350 mA, protectie la scurtcircuit)
    – tensiune reziduala < 3 V
    Curent rezidual < 100 μA
    De preferat în conjuncţie cu Automatele Programabile (PLC); module DI conform EN 61131-2.

    a) ex. Releu PLC

    Parte electronica FEM24 (c.a./c.c. cu ieşire cu releu)
    Sursă de alimentare 19...253 V c.a. 50/60 Hz 19...55 V cc
    Consum de putere aprox. 1,3 VA
    Capacitate conectabila

    – Sarcini comutate prin intermediul a 2 contacte mobile cu basculare.
    – I~ max. 6 A, U~ max. 253 V;
    – P~ max. 1500 VA, cos φ = 1
    – P~ max. 750 VA, cos φ >0,7
    – I– max. 6 A la 30 V
    – I– max. 0,2 A la 125 V

    Semnal de alarma

    Semnal de iesire in caz de intrerupere alimentare: releu de-energizat

    Ambele contacte de releu comută simultan.

    Reţineţi intervalele de tensiune diferite pentru curentul continuu și cel alternativ.

    * Când este șuntată, ieșirea cu releu funcţionează cu logică NPN.

    a) PE (Masă)

    Accessorii

    Manşon glisant: R 1½" presurizat

    Adecvat pentru mai multe puncte de comutare

    Manşon glisant: R 1½" nepresurizat

    Adecvat numai pentru o singură configurare a punctului de comutare

  • Mai multe documente pentru FTM20
    Mai multe documente pentru FTM21