Semnalizator capacitiv pentru solide

Nivector FTC968 / FTC968Z

de la €102,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Fără piese în mişcare
    • Funcţionare fără întreţinere
    • Fără contact cu produsul la utilizarea protectorului
    • Imunitate ridicată la câmpuri electromagnetice şi vârfuri de tensiune

    Specificaţii pe scurt

    Produs Solide în vrac mărime granule ≤10 mm
    Constantă dielectrică produs εr ≥1,6
    Aprobare ATEX II 1/3 D
    Temperatura produsului de la –20 la +80 °C
    Lungimea sondei 81 mm
    Presiune proces de la –1 la +6 bari
    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Nivector FTC968: version for non hazardous area1 la 34 la 1011+
    Nivector FTC968 AC Semnalizator de nivel capacitiv. Aplicatii: pulberi, subst. solide Conexiune proces: G1" Imersie: 20-71mm Iesire: 2 fire, 21-253 VAC. Material: izolatie/carcasa PC; IP65.
    • Nu necesita setare.
    • Fara piese in miscare.
    125.-112.-102.- 918098-0000
    Nivector FTC968 DC PNP. Same as above but with 3-wire PNP output and 10-55VDC.125.-112.-102.- 918098-0140
    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Nivector FTC968Z: version for Ex area1 la 34 la 1011+
    Nivector FTC968Z AC Semnalizator de nivel capacitiv. Aplicatii: pulberi, subst. solide. Certificare: ATEX II 1/3D Conexiune proces: G1", alama nichelata. Imersie: 20-71mm. Iesire: 2 fire, 21-253 VAC. Material: izolatie/carcasa HALAR (ECTFE); IP65.
    • Nu necesita setare.
    • Fara piese in miscare.
    170.-153.-139.- 918098-1000
    Nivector FTC968Z DC PNP
    Same as above but 3-wire PNP output and 10-55VDC.
    170.-153.-139.- 918098-1140

    Accessoires

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Protector for Nivector FTC96836.80 71329077
    Protector for Nivector FTC968Z36.80 71329083

    Prețuri valabile până la 30.11.2017 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Semnalizatorul de nivel punct capacitiv Nivector este adecvat pentru toate tipurile de solide, sub formă de pulbere şi cu granulaţie fină (de ex. granule plastic, agenţi de spălare) şi hrană pentru animale. Ţinând cont de materialele din care este fabricat, Nivector este adecvat şi pentru utilizare in industria alimentara precum cerealele, zahărul, plantele aromatice şi condimente sau grişul.

    Funcţionare

    Suprafaţa unităţii Nivector acţionează asemenea unui senzor. Dacă solidele intră în contact partea frontală, sistemele electronice modifică modul comutare. Nivector poate fi utilizat în modul de siguranţă fie la min, fie la max, un LED indicând starea de funcţionare. Un electrod al ecranului împiedică interferenţa prin pereţii recipientului sau depunerea de solide pe lateral.

    Exemplu de aplicaţie

    Nivector FTC968 este un semnalizator de nivel capacitiv compact la care poate fi conectat direct un contactor în miniatură, o electrovană sau un automat programabil (PLC).

  • Date tehnice

    Ieşire
    Circuit de siguranţă Minimum sau maximum selectabil
    Sarcină conectabilă

    CA:
    durată redusă (40 ms): max. 1,5 A max. 375 VA la 253 V sau max. 31,5 VA la 21 V (neprotejat împotriva  scurtcircuitului); continuu: max. 87 VA la 253 V, max. 7,4 VA la 21 V, min. 2,5 VA la 253 V (10 mA), min. 0,5 VA la 21 V (20 mA) cădere de tensiune max. 12 V, pierdere curent max. 4 mA

    CC:
    durată redusă (50 ms): max. 0,5 A, max. 55 V (protecţie suprasarcină şi scurtcircuit cronometrată); continuu: max. 350 mA, tensiune reziduală <3 V, pierdere de curent <100 μA

    Timp de comutare Aprox. 0,2 s acoperit/neacoperit
    Alimentare de la reţea
    CA de la 21 la 253 V, 50/60 Hz (cu FTC968Z max. 250 V)
    CC de la 10 la 55
    Condiţii de funcţionare
    Temperatură
    ambiantă
    De la –20 la +60 °C
    Temperatură material FTC968: de la –20 la + 80 °C
    FTC968Z: de la –20 la +75 °C
    Temperatură de
    utilizare
    De la –20 la +80 °C
    Temperatură de
    depozitare
    De la –25 la +85 °C
    Presiune de utilizare De la –1 la + 6 bari
    Mărime bob Până la 10 mm
    Constantă dielectrică
    relativă a materialului
    măsurat
    Min. 1,6
    Protecţie la
    pătrundere

    FTC968: IP 65/IP 67 conform Standard EN 60529;

    FTC968Z: IP 65

    EMC Emisie de interferenţă conform EN 61326, echipament electric Clasa B; Imunitate la interferenţă conform EN 61326
    Construcţie mecanică
    Conexiuni de proces

    FTC968: Filet G 1 A cu două piuliţe, filet R 1 (DIN 2999)

    FTC968Z: Filet G 1 A cu două piuliţe

    Protector: Filet G 1½ A

    Conexiune electrică

    Terminalele cu şuruburi pentru fire de max. 1,5 mm² la intrarea cablului PG 11 (pot fi rotite după cum este necesar),
    pentru un diametru de cablu de 6 – 8 mm

    Materiale in contact
    cu materialul masurat

    FTC968: carcasa din PC albastru, contrapiulite din PA negru

    FTC968Z: carcasa din ECFTE alb, mufe filetate din alama nichelata, contrapiulite din PA negru

    Alte materiale Suprafata de conectare: PC transparent
    Interfaţă utilizator
    Afişaj în zona de
    conectare
    LED roşu pentru afişarea modului de comutare, vizibil din exterior
    Utilizare în zona de
    conectare
    Comutator rotativ pentru comutare de la mod de siguranţă minimă la maximă, potenţiometru pentru comutare sensibilitate
    Aprobări
    Aprobare Ex FTC968Z: ATEX II 1/3 D

    Dimensiuni (în mm) şi materiale

    FTC968

    .

    Materiale în contact cu materialul măsurat:

    FTC968: carcasă din PC albastru, contrapiuliţe din PA negru

    Alte materiale: Suprafaţă de conectare: PC transparent

    FTC968Z

    .

    Materiale în contact cu materialul măsurat:

    FTC968Z: carcasă din ECFTE alb, mufe filetate din alamă nichelată

    Alte materiale: Suprafaţă de conectare: PC transparent


    Instalare potrivit manualului de instrucţiuni

    Protector opţional

    .

    Protectorul opţional are un filet G1½" şi protejează Nivector de deteriorare mai ales în cazul materialelor abrazive sau cu granulaţie mare. Permite scoaterea Nivector dintr-un siloz întreg pentru testarea funcţionării.

    Conexiune electrică

    a) Versiune CA

    b) Versiune CC (PNP)

  • Mai multe documente pentru FTC968