Debitmetru pentru monitorizarea debitului masic în proiecte de aplicaţii igienice

Flowphant T DTT35

de la €252,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Afișaj local
    • Reproductibilitate ridicată şi stabilitate pe termen lung
    • Reglare domeniu – mare

    Specificaţii pe scurt

    Mediu Lichide
    Interval de măsurare 0,03...3 m/s
    Temperatură proces –20...+85 °C
    Presiune proces 0...+100 bari (la 20 °C)
    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Process connection; LengthConexiune electricaAlimentare; iesire1 la 34 la 1011+
    TRI-Clamp; G1/2", metal to metal, 30 mmConector M1218-30VDC; 1x comutator PNP286.-266.-252.- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2x comutator PNP302.-281.-266.- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; comutator PNP + 4-20mA340.-316.-299.- DTT35-A1C111xx2AAB
    Conector ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x comutator PNP302.-281.-266.- DTT35-A2A111xx2AAB
    Hygienic connection; 30 mmConector M1218-30VDC; 1x comutator PNP319.-296.-280.- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2x comutator PNP335.-311.-294.- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; comutator PNP + 4-20mA372.-346.-327.- DTT35-A1C111xx2AAB
    Conector ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x comutator PNP335.-311.-294.- DTT35-A2A111xx2AAB
    TRI-Clamp; G1/2", metal to metal, 100 mmConector M1218-30VDC; 1x comutator PNP286.-266.-252.- DTT35-A1A111xx2CAB
    18-30VDC; 2x comutator PNP302.-281.-266.- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; comutator PNP + 4-20mA340.-316.-299.- DTT35-A1C111xx2CAB
    Conector ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x comutator PNP302.-281.-266.- DTT35-A2A111xx2CAB
    Hygienic connection; 100 mmConector M1218-30VDC; 1x comutator PNP319.-296.-280.- DTT35-A1A111xx2CAB
    18-30VDC; 2x comutator PNP335.-311.-294.- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; comutator PNP + 4-20mA372.-346.-327.- DTT35-A1C111xx2CAB
    Conector ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x comutator PNP335.-311.-294.- DTT35-A2A111xx2CAB
    Cable and plug to be ordered separately from the accessories section.

    Accessories

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Cable M12x1 l=5m Cablu 5m, 4x0.34 mm, conector turnat PVC, conector cu filet M12x1 Cu Sn/Ni, IP67.9.80 51005148
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 Priza M12 conectare demontabila. Utilizare: Conector M12.15.55 52006263
    Configuration kit TXU10- Interfata pt. programarea cu PC-ul. Program setare + interfata + cablu pt. PC cu port USB. 4 pin conector + ReadWin2000101.72 TXU10-AA

    Prețuri valabile până la 31.03.2020 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Flowphant T DTT35 este un debitmetru (calitate suprafaţă Ra ≤0,8 μm) pentru monitorizarea, afişarea şi măsurarea vitezei debitului masic relativ al unui lichid în intervalul 0,03...3 m/s. Exemplele de aplicaţie includ: Monitorizarea sistemelor de circulaţie a apei de răcire a pompelor,
    turbinelor, compresoarelor şi schimbătoarelor de căldură şi monitorizarea filtrului în industria băuturilor.

    Funcţie

    Dispozitivul măsoară debitul masic al unui lichid prin metoda de măsurare calorimetrică. Principiul de măsurare calorimetrică se bazează pe răcirea unui senzor de temperatură încălzit. Căldura este eliminată din senzor prin convecţie forţată, datorată mediului lichid. Amploarea acestui
    transfer de căldură depinde de viteza lichidului şi de diferenţa de temperatură dintre senzor şi mediu (legea lui King). Cu cât viteza sau debitul masic al mediului lichid este mai mare, cu atât răcirea senzorului de temperatură este mai mare.

    Exemplu de aplicaţie

    Flowphant monitorizează debitul într-un circuit de răcire şi avertizează când debitul scade sub viteza de curgere minimă.

  • Date tehnice

    Intrare
    Interval de măsurare 0...100 %; rezol. 1 %; 0,03...3 m/s pentru lichide
    Ieşire
    Semnal ieşire 1 × PNP, 2 × PNP sau 1 × PNP cu semnal analogic de ieşire pentru debit şi temperatură
    Cădere de tensiune PNP ≤2 V
    Protecţie la
    suprasarcină
    Testare automată
    Caracteristici de performanţă
    Condiţii de referinţă Conform cu DIN IEC 60770/61003
    Eroare măsurată Punct de comutare şi afişare 0,2 %
    Abatere pe termen lung ≤0,5 % pe an în condiţii nominale de funcţionare
    Timp de reacţie senzor 6...12 s
    Timp de reacţie ieşire comutator 100 ms
    Condiţii de funcţionare
    Temperatură mediu –20...+85 °C, 130 °C max. 1h (fără măsurare la temperaturi > 85 °C)
    Temperatură ambiantă –40...+85 °C
    Grad de protecţie IP 65 (carcasă completă)
    Alimentare de la reţea
    Tensiune de reţea Ub 18...30 V CC, protecţie la polaritate inversă
    Consum de curent Fără sarcină <100 mA la 24 V CC
    Generalităţi
    EMC Emis. interferenţă conform Seriei IEC 61326, echipament electric clasa B; imunitate la interferenţă conform Seriei IEC 61326, anexa A (uz indust.) şi Recom. NAMUR NE 21
    Elemente de lucru 3 butoane sau PC şi ReadWin® 2000
    Materiale 316L (conexiune de proces, tub de protecţie, carcasă)
    Calitate suprafaţă Ra ≤ 0,8 μm
    Aprobări
    Conform Desina, 3A

    Dimensiuni (în mm)

    Carcasă

    L = lungime senzor 30 mm, 100 mm

    Instalare potrivit manualului de instrucțiuni

    Conexiuni de proces

    a) Metal-metal conic G ½"

    b) CLEMĂ1"

    c) CLEMĂ2"

    d) Varivent F

    e) Varivent N

    f) APV-În linie)

    g) DIN 11851, DN50

    h) DIN 11851, DN25

    i) DIN 11851, DN40

     

    B = gaură 6 × ⌀ 8,6 mm + 2 × filet M8

    Conexiuni de proces

    Cod Version
      Conexiuni TRI-CLAMP® / Conexiune Metal pe metal

    DB

    ISO 2852 DN25-38 (1…1½″), 316L, 3A, DIN 32676 DN25-40

    DL

    ISO 2852 DN40-51 (2″), 316L, 3A, DIN 32676 DN50

      Conexiuni igienice

    HL

    APV-în linie DN50, PN40, 316L, 3A

    LB

    Conductă F Varivent® DN25-32, PN40, 316L, 3A

    LL

    Conductă N Varivent® DN40-162, PN40, 316L, 3A

    MB

    Metal-metal conic G ½", 316L

    PG

    DIN 11851, DN25, PN40, 316L, 3A

    PH

    DIN 11851, DN40, PN40, 316L, 3A

    PL

    DIN 11851, DN50, PN40, 316L, 3A

    Conexiuni de proces

    Versiune de tensiune CC cu conector M12×1

    A1: Ieşire comutator 1 × PNP

    A2: Ieşiri comutator 2 × PNP R1 şi (1) (R2)

    A2': Ieşiri comutator 2 × PNP R1 şi (1) (diagnosticare/contact de întrerupere cu reglare  „DESINA")

    A3: Ieşire comutator PNP, semnal analogic suplimentar de ieşire


    Versiune de tensiune CC cu mufă cuplare M16×1,5
    B: Ieşire comutator 1×PNP

  • Mai multe documente pentru DTT35