Semnalizator de nivel cu paletă pentru solide (granule)

Soliswitch FTE20

de la €149,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Instalare rapidă
    • Controlul rotaţiei optic sau automat (opţional)
    • Greutatea solidelor poate fi reglată fără scule

    Specificaţii pe scurt

    Mediu Greutate solide ≥80 g/l
    Presiune de utilizare de la 0,5 la 2,5 bari
    Temperatura medie de la –20 la +80 °C

    Soliswitch FTE20

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    CertificareVersiune, lungimeConectare la proces, materialAlimentare1 la 34 la 1011+
    Mediu neexplozivTija, 75mm / Tija, 100mm / Tija, 120mm / Tija, 200mm / Tija, 300mmFilet G1-1/2; PBT230VAC182.-163.-149.- FTE20-AA13xx41
    24VAC196.-177.-161.- FTE20-AA13xx21
    20-28VDC240.-216.-197.- FTE20-AA13xx11
    Cablu, 2000mm, scurtabilFilet G1-1/2; PBT230VAC260.-234.-213.- FTE20-AA13AF41
    24VAC275.-247.-225.- FTE20-AA13AF21
    20-28VDC319.-287.-262.- FTE20-AA13AF11
    Tija, 75mm / Tija, 100mm / Tija, 120mm / Tija, 200mm / Tija, 300mmFilet G1-1/2; 303230VAC221.-199.-181.- FTE20-AA16xx41
    24VAC236.-212.-193.- FTE20-AA16xx21
    20-28VDC280.-252.-229.- FTE20-AA16xx11
    Cablu, 2000mm, scurtabilFilet G1-1/2; 303230VAC299.-269.-245.- FTE20-AA16AF41
    24VAC314.-283.-258.- FTE20-AA16AF21
    20-28VDC358.-322.-294.- FTE20-AA16AF11
    ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/DbTija, 75mm / Tija, 100mm / Tija, 120mm / Tija, 200mm / Tija, 300mmFilet G1-1/2; PBT230VAC260.-234.-213.- FTE20-BI13xx41
    24VAC275.-247.-225.- FTE20-BI13xx21
    20-28VDC319.-287.-262.- FTE20-BI13xx11
    Cablu, 2000mm, scurtabilFilet G1-1/2; PBT230VAC339.-305.-278.- FTE20-BI13AF41
    24VAC353.-318.-290.- FTE20-BI13AF21
    20-28VDC398.-358.-326.- FTE20-BI13AF11
    Tija, 75mm / Tija, 100mm / Tija, 120mm / Tija, 200mm / Tija, 300mmFilet G1-1/2; 303230VAC299.-269.-245.- FTE20-BI16xx41
    24VAC314.-283.-258.- FTE20-BI16xx21
    20-28VDC358.-322.-294.- FTE20-BI16xx11
    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    CertificareVersiune, lungimeConectare la proces, materialAlimentare1 la 34 la 1011+
    Mediu neexplozivTija, 75mm / Tija, 100mm / Tija, 120mm / Tija, 200mm / Tija, 300mmFilet G1-1/2; PBT230VAC
    Monitorizare rotatie
    299.-269.-245.- FTE20-AA13xx41+CA
    24VAC
    Monitorizare rotatie
    314.-283.-258.- FTE20-AA13xx21+CA
    20-28VDC
    Monitorizare rotatie
    358.-322.-294.- FTE20-AA13xx11+CA
    Cablu, 2000mm, scurtabilFilet G1-1/2; PBT230VAC
    Monitorizare rotatie
    378.-340.-310.- FTE20-AA13AF41+CA
    24VAC
    Monitorizare rotatie
    393.-353.-322.- FTE20-AA13AF21+CA
    20-28VDC
    Monitorizare rotatie
    437.-393.-358.- FTE20-AA13AF11+CA
    Tija, 75mm / Tija, 100mm / Tija, 120mm / Tija, 200mm / Tija, 300mmFilet G1-1/2; 303230VAC
    Monitorizare rotatie
    339.-305.-278.- FTE20-AA16xx41+CA
    24VAC
    Monitorizare rotatie
    353.-318.-290.- FTE20-AA16xx21+CA
    20-28VDC
    Monitorizare rotatie
    398.-358.-326.- FTE20-AA16xx11+CA
    Cablu, 2000mm, scurtabilFilet G1-1/2; 303230VAC
    Monitorizare rotatie
    417.-375.-342.- FTE20-AA16AF41+CA
    24VAC
    Monitorizare rotatie
    432.-389.-354.- FTE20-AA16AF21+CA
    20-28VDC
    Monitorizare rotatie
    476.-428.-390.- FTE20-AA16AF11+CA
    ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/DbTija, 75mm / Tija, 100mm / Tija, 120mm / Tija, 200mm / Tija, 300mmFilet G1-1/2; PBT230VAC
    Monitorizare rotatie
    378.-340.-310.- FTE20-BI13xx41+CA
    24VAC
    Monitorizare rotatie
    393.-353.-322.- FTE20-BI13xx21+CA
    20-28VDC
    Monitorizare rotatie
    437.-393.-358.- FTE20-BI13xx11+CA
    Cablu, 2000mm, scurtabilFilet G1-1/2; PBT230VAC
    Monitorizare rotatie
    456.-411.-374.- FTE20-BI13AF41+CA
    24VAC
    Monitorizare rotatie
    471.-424.-386.- FTE20-BI13AF21+CA
    20-28VDC
    Monitorizare rotatie
    515.-464.-423.- FTE20-BI13AF11+CA
    Tija, 75mm / Tija, 100mm / Tija, 120mm / Tija, 200mm / Tija, 300mmFilet G1-1/2; 303230VAC
    Monitorizare rotatie
    417.-375.-342.- FTE20-BI16xx41+CA
    24VAC
    Monitorizare rotatie
    432.-389.-354.- FTE20-BI16xx21+CA
    20-28VDC
    Monitorizare rotatie
    476.-428.-390.- FTE20-BI16xx11+CA

    Prețuri valabile până la 30.09.2019 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Soliswitch FTE20 este un comutator cu paletă pentru solide sub formă de granule. Modelul solid şi compact transformă detectorul de nivel punct într-un senzor ideal pentru detectarea stării de plin, gol, reumplere în aplicaţii cu solide în vrac, precum în silozuri în care există solide.
    Zonele de aplicaţie obişnuite sunt detectorul de nivel punct din de ex. cereale, zahăr, cacao, hrană pentru animale, pudră de spălat, cretă, ipsos
    uscat, ciment, granule şi aşchii din lemn.

    Funcţionare

    Arborele şi paleta sunt acţionate de un reductor şi motor sincron. Dacă paleta se opreşte din cauza materialului care o acoperă, motorul orientabil din carcasă se deplasează din poziţia de repaus în cea de comutare. Această mişcare acţionează două contacte de comutare; primul este pentru indicaţia de nivel exterioară, iar a doua opreşte alimentarea motorului. Paleta începe să se rotească imediat ce nivelul mediului scade sub paletă, motorul orientabil revine la poziţia de repaus, iar cele două contacte comută pe funcţionare normală. Sarcinile intermitente care acţionează în contrasens sau chiar în aceeaşi direcţie de rotaţie sunt echilibrate prin cuplaj cu alunecare.

    Exemplu de aplicaţie

    a) Funcţionare ca senzor complet

    b) Funcţionare ca senzor la cerere

  • Date tehnice

    Iesire
    Semnal ieşire Binar
    Timp de răspuns De la inceputul rotaţiei paletei pâna la iesirea semnalului de comutare: 20°, corespund 3,5 s
    Mod de comutare
    tip releu
    EN 61058: 250 V AC 5E4, 6(2) A; L 054: 125 la 250 V AC, 5 A; 30 V DC, 8 A; Sarcina minima de comutare 300 mW (5 V/5 mA)
    Funcţionare Detectează starea de plin sau reumplere
    Monitorizare rotaţie
    automat (optional)
    Detectează starea de blocare sau defect a dispozitivului
    Alimentare de la reţea
    Tensiune de
    alimentare
    de la 20 la 28 V CC
    24 V CA; 115 V CA; 230 V CA
    Consum de putere Max. 3,5 VA
    Intrări cablu 2 × presgarnitură cablu, M20×1,5 (opţional 1 × presgarnitură cablu M20×1,5 şi lampă indicatoare)
    Condiţii de funcţionare
    Sarcină laterală pe
    arbore
    Max. 60 N
    Sarcină pe cablu Max. 1500 N
    Presiune de utilizare
    (abs.)
    0,5...2,5 bari
    Temperatură
    ambiantă
    De la –20 la +60 °C
    Grad de protecţie IP 66
    Rezistenţă la vibraţii conform EN 60068-2-64: 0,01 g²/Hz
    Rezistenţă la şoc conform EN 60068-2-27: 30g
    Temperatură mediu De la –20 la +80 °C
    Greutate solide ≥80 g/l
    Mărime bob ≤50 mm
    Construcţie mecanică
    Material

    – Carcasă: Policarbonat

    – Şurub cu cap înecat: Poliamidă

    – Garnitură capac: EPDM

    – Garnitură de proces: Etanşare sintetică/fibre de elastomer organice (fără azbest) Versiunile NPT nu au garnitură de proces şi necesită etanşare la filet de către client

    – Conexiuni de proces: Oţel inoxidabil 303 sau PBT

    Garnitură de arbore NBR
    Viteză arbore 1 min-1
    Conexiune de proces NPT1¼", NPT1½", G1½"
    Conexiune electrică Borne cu model de bornă cu arc, Secţiuni transversale cablu admise 2,5 mm² monobloc, 1,5 mm² flexibil cu inel de
    etanşare capăt fir cu inel de etanşare din plastic

    Dimensiuni (în mm)

    a) Versiune cu extensie tijă

     

    A: Conexiune de proces NPT1¼", NPT1½", G1½"
    B: Lumină indicatoare (opţional)
    L: Lungimea arborelui de la 75 la 300 mm


    Instalare potrivit manualului de instrucţiuni

     

    Conexiune electrică

    a) Protecţie prin împământare
    N (CA), L- (CC): Conectare energie electrică
    L1 (CA), L+ (CC): Conectare energie electrică
    H1, N/L-: Conexiune pentru semnalare detectare stare de gol/plin (opţional)
    11: Contact comutare
    12: Contact normal închis
    13: Contact normal deschis

    Instalare

    Poziţii corecte de instalare ale dispozitivului:
    1: Vertical de sus
    2: Unghiular de sus
    3: Din lateral
    4: Din lateral cu capac de protecţie împotriva căderii solidelor
    5: De dedesubt


    Poziţii incorecte de instalare ale dispozitivului:
    6: În direcţia de curgere a solidelor
    7: Cuplaj de instalare prea lung

     

    (Dimensiuni în mm)

  • Mai multe documente pentru FTE20