Debitmetru pentru monitorizarea debitului masic

Flowphant T DTT31

de la €230,-
Ai nevoie de ajutor?

Info-Hotline
+373 2 22 61 60

    • Afișaj local
    • Reproductibilitate ridicată și stabilitate pe termen lung
    • Reglare domeniu – mare

    Specificaţii pe scurt

    Mediu Lichide
    Interval de măsurare 0,03...3 m/s
    Temperatură proces –20...+85 °C
    Presiune proces 0...+100 bari (la 20 °C)
    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Conexiune procesConexiune electricaAlimentare; iesire1 la 34 la 1011+
    Fara; fiting compresie, 316L, L=>100mm lungime insertie fiting compresie, comandat separatConector M1218-30VDC; 1x comutator PNP261.-243.-230.- DTT31-A1A111AA2CAB
    18-30VDC; 2x comutator PNP277.-258.-244.- DTT31-A1B111AA2CAB
    18-30VDC; comutator PNP + 4-20mA314.-292.-277.- DTT31-A1C111AA2CAB
    Conector ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x comutator PNP277.-258.-244.- DTT31-A2A111AA2CAB
    Filet ISO228 G1/4A, 316LConector M1218-30VDC; 1x comutator PNP266.-248.-234.- DTT31-A1A111ABxxAB
    18-30VDC; 2x comutator PNP282.-262.-248.- DTT31-A1B111ABxxAB
    18-30VDC; comutator PNP + 4-20mA319.-297.-281.- DTT31-A1C111ABxxAB
    Conector ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x comutator PNP282.-262.-248.- DTT31-A2A111ABxxAB
    Filet ISO228 G1/2A, 316LConector M1218-30VDC; 1x comutator PNP266.-248.-234.- DTT31-A1A111AExxAB
    18-30VDC; 2x comutator PNP282.-262.-248.- DTT31-A1B111AExxAB
    18-30VDC; comutator PNP + 4-20mA319.-297.-281.- DTT31-A1C111AExxAB
    Conector ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x comutator PNP282.-262.-248.- DTT31-A2A111AExxAB
    Cable and plug to be ordered separately from the accessories section. Please specify length.

    Accessories

    Produs / VersiunePreț / buc. în EURCod de comandă
    Compression fitt.kpl. welded d6 PEEK Fiting de compresie47.48 51004751
    Compression Fitting TA50
    6mm; G1/2; PTFE
    57.86 TA50-HP
    Cable M12x1 l=5m Cablu 5m, 4x0.34 mm, conector turnat PVC, conector cu filet M12x1 Cu Sn/Ni, IP67.9.80 51005148
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12 Priza M12 conectare demontabila. Utilizare: Conector M12.15.55 52006263
    Configuration kit TXU10- Interfata pt. programarea cu PC-ul. Program setare + interfata + cablu pt. PC cu port USB. 4 pin conector + ReadWin2000101.72 TXU10-AA
    M12 elbow plug ready for cable, IP67,PG7 Conector cablu M12, 90o, IP67, PG710.36 51006327
    System power supply RNB130 Sursa de alimentare Intrare tensiune: 85-264VAC, 45-65Hz. Iesire tensiune: 24VDC, max. 30V (pentru erori)138.89 RNB130-A1A

    Prețuri valabile până la 31.03.2020 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
    Endress + Hauser Termeni și condiții

    Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și

  • Aplicaţie

    Flowphant T DTT31 este un debitmetru pentru monitorizarea, afişarea şi măsurarea vitezei debitului masic relativ al unui lichid în intervalul
    0,03...3 m/s. Exemplele de aplicaţie includ: Monitorizarea sistemelor de circulaţie a apei de răcire a pompelor, turbinelor, compresoarelor şi schimbătoarelor de căldură şi monitorizarea sistemelor de lubrifiere.

    Funcţie

    Dispozitivul măsoară debitul masic al unui lichid prin metoda de măsurare calorimetrică. Principiul de măsurare calorimetrică se bazează pe răcirea unui senzor de temperatură încălzit. Căldura este eliminată din senzor prin convecţie forţată, datorată mediului lichid. Amploarea acestui
    transfer de căldură depinde de viteza lichidului şi de diferenţa de temperatură dintre senzor şi lichid (legea lui King). Cu cât viteza sau debitul masic al lichidului lichid este mai mare, cu atât răcirea senzorului de temperatură este mai mare.

    Exemplu de aplicaţie

    Flowphant monitorizează debitul într-un circuit de răcire şi avertizează când debitul scade sub o viteză de curgere minimă.

  • Date tehnice

    Intrare
    Interval de măsurare 0...100 %; rezoluţie 1 % 0,03...3 m/s pentru lichide
    Ieşire
    Semnal ieşire 1 × PNP, 2 × PNP sau 1 × PNP cu semnal analogic de ieşire pentru debit şi temperatură
    Cădere de tensiune
    PNP
    ≤2 V
    Protecţie la
    suprasarcină
    Testare automată
    Caracteristici de performanţă
    Condiţii de referinţă Conform cu DIN IEC 60770/61003
    Eroare măsurată Punct de comutare şi afişare 0,2 %
    Abatere pe termen
    lung
    ≤0,5 % pe an în condiţii nominale de funcţionare
    Timp de reacţie senzor 6...12 s
    Timp de reacţie Ieşire comutator 100 ms
    Condiţii de funcţionare
    Temperatură mediu –20...+85 °C
    Temperatură ambiantă –40...+85 °C
    Grad de protecţie

    Cu mufă cuplare M16×1,5: IP 65

    cu M12×1: IP 66

    Alimentare de la reţea
    Tensiune de reţea Ub 18...30 V CC, protecţie la polaritate inversă
    Consum de curent Fără sarcină <100 mA la 24 V CC
    Generalităţi
    EMC Emisii de interferenţă conform Seriei IEC 61326, echipament electric clasa B; imunitate la interferenţă conform Seriei IEC 61326, anexa A (uz industr.) şi Recom. NAMUR NE 21
    Elemente de lucru 3 butoane sau PC şi software
    Materiale Conexiune de proces, tub protector şi carcasă 316L
    Aprobări
    Conform cu Desina

    Dimensiuni (în mm)

    Carcasă

    L = lungime senzor 30 mm, 100 mm


    Instalare conform manualului de instrucţiuni.

    Conexiuni de proces

    a) Fără (Pentru montare cu bosaj pentru sudură sau fiting de compresie: L ≥100 mm)

    b) ISO 228 G ¼ A, 316L

    c) ISO 228 G ½ A, 316L

    Conexiune electrică

    Versiune de tensiune CC cu conector M12×1

    A1: Ieşire comutator 1 × PNP

    A2: Ieşiri comutator 2 × PNP R1 şi (1) (R2)

    A2' Ieşiri comutator 2 × PNP R1 şi (1) (diagnosticare/contact de întrerupere cu reglare „DESINA")

    A3: Ieşire comutator PNP, semnal analogic suplimentar de ieşire


    Versiune de tensiune CC cu mufă cuplare M16×1,5

    B: Ieşire comutator 1×PNP

  • Mai multe documente pentru DTT31